< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Largeur hors tout 74.8 po 1901.0 mm Less
Longueur hors tout 118.5 po 3010.0 mm Less
Poids 1325.0 lb 601.0 kg Less
Hauteur 30.9 po 786.0 mm Less
Couple de l'arbre de transmission (max) pression 2144.0 lb-pi 2905.0 Nm Less
Déport latéral - du centre vers la droite 22.0 po 559.0 mm Less
Plage de débit hydraulique 95-152 l/min (25-40 gpm) 95-152 l/min (25-40 gpm) Less
Plage de pression hydraulique 207-310 bar (3 000 - 4 500 psi) 207-310 bar (3 000 - 4 500 psi) Less
Mode de transmission Moteur type pompe à rotor, direct Moteur type pompe à rotor, direct Less
Cylindrée du moteur 38.4 po3 629.1 cm3 Less
Capacité Jeu de la tarière 21.0 po 534.0 mm Less
Jeu de la tarière de dégagement 18.0 po 457.0 mm Less
Longueur de la flèche standard 60.0 po 1524.0 mm Less
Traction de chaîne (max.) pression 5344.0 lb 2424.0 kg Less
Vitesse de la chaîne (max.) débit 518.3 pi/min 158.0 m/min Less
Vitesse de l'arbre de transmission (max) débit 207.0 tr/min 207.0 tr/min Less
Commande du déport Circuit hydraulique Circuit hydraulique Less
Largeurs de coupe disponibles 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) Less