< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 730C2 EJ Cat, d'une capacité de 16,9 m3 (22,1 yd3) et 28 t (31 US t), offre une fiabilité et une durée de vie éprouvées, un haut niveau de productivité et de performances, et un confort optimal pour le conducteur. Il permet également de réduire les coûts d'exploitation. Version améliorée du modèle 730C EJ, avec des freins à bain d'huile sous carter sur tous les essieux, le 730C2 EJ représente une solution plus attractive pour nos clients. Les niveaux exceptionnels de performance et de confort du conducteur rendent cette machine productive tout au long de la journée.

Moteur

Modèle de moteur C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less
Alésage 5.1 in 130.0 mm Less
Course 6.2 in 157.0 mm Less
Cylindrée 762.8 in3 12.5 L Less
Puissance brute, SAE J1995 375.0 HP 280.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 367.0 HP 274.0 kW Less
Modèle de moteur – Norme EPA Tier 4 Final/norme européenne Stage IV C13 ACERT Cat C13 ACERT Cat Less
Puissance nette, ISO 14396 370.0 HP 276.0 kW Less
Pas de détarage du moteur en dessous de 12500.0 ft 3810.0 m Less
Couple maximal brut du moteur (SAE J1995) 1579.0 lbf-ft 2141.0 Nm Less
Couple maximal net du moteur (SAE J1349) 1564.0 lbf-ft 2120.0 Nm Less
Régime de couple maximal du moteur 1200.0 tr/min 1200.0 tr/min Less
Remarque La conformité Tier 4 Final/Stage IV comprend les normes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage IV, japonaise 2014 (Tier 4 Final) et coréenne Tier 4. La conformité Tier 4 Final/Stage IV comprend les normes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage IV, japonaise 2014 (Tier 4 Final) et coréenne Tier 4. Less
Remarque Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1 800 tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de la norme spécifiée. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1 800 tr/min lorsqu'elles sont testées dans les conditions de la norme spécifiée. Less
Remarque La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale. Less
Remarque Lorsque le ventilateur est à vitesse maximale, la puissance nette s'élève à 254 kW (341 HP), conformément aux conditions de référence SAE. Lorsque le ventilateur est à vitesse maximale, la puissance nette s'élève à 254 kW (341 HP), conformément aux conditions de référence SAE. Less
Norme Le modèle 730C2 EJ est conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV sur les émissions. Le modèle 730C2 EJ est conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV sur les émissions. Less
Remarque Le DEF utilisé dans les systèmes RCS Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Les exigences définies par la norme ISO 22241-1 sont appliquées par de nombreuses marques de DEF, y compris celles disposant des certifications AdBlue ou API. Le DEF utilisé dans les systèmes RCS Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241-1 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Les exigences définies par la norme ISO 22241-1 sont appliquées par de nombreuses marques de DEF, y compris celles disposant des certifications AdBlue ou API. Less

Poids

Charge utile nominale 31.0 tonnes 28.0 tonnes Less

Capacités de la benne

Capacité à refus SAE 2:1 22.1 yd3 16.9 m3 Less
Capacité à ras 17.7 yd3 13.5 m3 Less

Transmission

Marche avant 1 5.0 mph 8.0 km/h Less
Marche avant 2 9.0 mph 15.0 km/h Less
Marche avant 3 14.0 mph 22.0 km/h Less
Marche avant 4 21.0 mph 34.0 km/h Less
Marche avant 5 29.0 mph 47.0 km/h Less
Marche avant 6 34.0 mph 55.0 km/h Less
Marche arrière 1 6.0 mph 9.0 km/h Less

Niveaux sonores

Intérieur de la cabine 76.0 dB (A) 76.0 dB (A) Less
Remarque Le niveau Leq (Equivalent Sound Pressure Level, niveau de pression acoustique équivalent) auquel le conducteur est exposé, mesuré selon les procédures de cycle de travail stipulées dans la norme ANSI/SAE J1166 OCT 98, est de 76 dB(A) pour une cabine Caterpillar correctement montée et entretenue, testée avec portes et vitres closes. Le niveau Leq (Equivalent Sound Pressure Level, niveau de pression acoustique équivalent) auquel le conducteur est exposé, mesuré selon les procédures de cycle de travail stipulées dans la norme ANSI/SAE J1166 OCT 98, est de 76 dB(A) pour une cabine Caterpillar correctement montée et entretenue, testée avec portes et vitres closes. Less
Remarque Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Less

Poids en ordre de marche

Essieu avant – À vide 34535.0 LB 15665.0 kg Less
Essieu central – À vide 12103.0 LB 5490.0 kg Less
Essieu arrière – À vide 11552.0 LB 5240.0 kg Less
Total – À vide 58190.0 LB 26395.0 kg Less
Essieu avant – Charge nominale 7231.0 LB 670.0 kg Less
Essieu central – Charge nominale 27249.0 LB 13725.0 kg Less
Essieu arrière – Charge nominale 27249.0 LB 13725.0 kg Less
Total – Charge nominale 61729.0 LB 28120.0 kg Less
Essieu avant – En charge 36013.0 LB 16335.0 kg Less
Essieu central – En charge 42362.0 LB 19215.0 kg Less
Essieu arrière – En charge 41811.0 LB 18965.0 kg Less
Total – En charge 120186.0 LB 54515.0 kg Less

Contenances

Réservoir de carburant 108.8 US gal 412.0 L Less
Circuit de refroidissement 21.9 US gal 83.0 L Less
Circuit hydraulique 29.1 US gal 110.0 L Less
Carter moteur 10.0 US gal 38.0 L Less
Transmission 12.4 US gal 47.0 L Less
Réducteurs/différentiel 33.0 US gal 125.0 L Less
Carter d'engrenages de transfert de sortie 6.3 US gal 24.0 L Less
Réservoir de DEF 5.2 US gal 20.0 L Less

Éjection de la benne

Temps d'éjection 12.0 Secondes 12.0 Secondes Less
Temps de rappel 15.0 Secondes 15.0 Secondes Less

Direction

Butée à butée 4,75 secondes à 60 tr/min 4,75 secondes à 60 tr/min Less

Normes

Freins ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
Cabine/FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005 Less
Cabine/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Direction ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Tôle de benne

Type Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure Less

Diamètre de braquage

Remarque Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 750/65. Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 750/65. Less
Dimensions de braquage : largeur du couloir de circulation 210.0 in 5332.0 mm Less
Dimensions de braquage : rayon de dégagement 318.0 in 8075.0 mm Less
Dimensions de braquage : rayon intérieur 153.0 in 3879.0 mm Less
Dimensions de braquage : rayon de braquage SAE 294.0 in 7470.0 mm Less
Dimensions de braquage : angle de braquage – gauche/droite 45° 45° Less

Moteur

Des performances optimisées, une fiabilité éprouvée


Transmission

Une technologie de transmission inégalée


Caractéristiques automatiques

Facilité d'utilisation, performances améliorées


Suspension et freinage

Performance et confort


Poste de conduite

Meilleure productivité grâce à un conducteur à l'aise et en confiance


Simplicité d'utilisation

Le conducteur au centre de la conception


Longue durée de vie et fiabilité

Structures et composants éprouvés


Technologie Cat CONNECT

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier


Polyvalence

Cycles de travail plus rapides et coûts d'épandage réduits


Facilité d'entretien

Optimisez le temps productif et réduisez les coûts


Assistance client complète

Un gage de réussite


Développement durable

Quand le développement durable devient possible


Sécurité

Intégrée dans chaque machine


730C2 EJ Équipement standard

Climatisation avec réfrigérant R134A

Volets d'aération réglables

Transmission Autoshift à six vitesses en marche avant et une vitesse en marche arrière

Moteur C13 ACERT Cat

Module d'émissions propres (CEM) Cat et unité de post-traitement des gaz d'échappement

Caméra de vision arrière Cat

Écran couleur multifonction (CMPD) intégrant l'affichage de la caméra de vision arrière

Affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display) du tableau de bord
  • Témoin, rapport de transmission et sens de marche choisis, vitesse ou Autoshift, consultation du Guide d'utilisation et d'entretien (OMM, Operation and Maintenance Manual), défaillance de la direction principale, avertissement de ceinture de sécurité, défaillance de la direction auxiliaire, système de sécurité machine (MSS, Machine Security System), source d'énergie de direction auxiliaire engagée, compteur d'entretien et ralentisseur actif

Différentiels : blocages de différentiel d'essieux et interpont à embrayage automatique

Freins sous carter à bain d'huile double circuit, sur toutes les roues

Circuit électrique : 24 V, convertisseur de 24 V à 12 V 5 A

Commande de levage électrohydraulique

Vitres en verre : vitre avant en verre feuilleté, vitre arrière en verre trempé, vitre latérale ouvrante en verre trempé

Protections : vitre arrière, radiateur, carter et essieu

Réchauffeur et dégivreur avec ventilateur quatre vitesses

Klaxon : électrique

Éclairage : intérieur de la cabine, avant, feu de gabarit, côté, arrière, deux projecteurs de travail/feux de recul, deux feux stop et arrière, clignotants avant et arrière

Centrale de surveillance du fonctionnement de la machine avec
  • Voyant principal, pression de l'huile moteur, circuit de direction principal, clignotant gauche, feux de route, température du liquide de refroidissement, compte-tours, frein de stationnement, niveau de carburant, clignotant droit, température de l'huile de transmission, circuit de freinage, blocage de la transmission, commande de levage, circuit hydraulique, circuit de charge, ralentisseur, défaillance de la transmission, système de commande de traction, témoin de contrôle du moteur

Rétroviseurs : version étendue pour une meilleure visibilité

Garde-boue : montés sur le passage de roue et la caisse, avec tirants pour le transport

Product Link PL 321 ou PL 522 en fonction du lieu et de l'accord de licence

Ralentisseur : frein de compression moteur

Avertisseur de recul

Cabine ROPS/FOPS

Siège (conducteur) entièrement réglable, à suspension pneumatique

Siège (secondaire) passager/instructeur rembourré

Direction auxiliaire : électrohydraulique

Robinets de prélèvement d'échantillons S·O·S

Protection contre le déversement : avant, partie intégrante des bennes façonnées

Prise de démarrage électrique à distance

Rangement : porte-gobelets, sous le siège, compartiment de porte, derrière le siège, crochet à vêtements

Pare-soleil

Hayon

Trois essieux, six roues motrices

Volant de direction télescopique, inclinable

Pneus : six 750/65 à carcasse radiale

Deux ceintures de sécurité à enrouleur

Protection antivandalisme : bouchons verrouillables pour réservoirs de carburant, de DEF et d'huile hydraulique

Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses, intermittents (avant)

Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses (arrière)

730C2 EJ Options

Installation du système AutoLube pour le graissage automatique des roulements

Système stéréo avec radio Bluetooth

Centrale de surveillance Caterpillar de la charge utile pour Caterpillar Production Measurement (CMP)

Liquide de refroidissement pour temps froid (–51 °C/–60 °F)

Équipement de démarrage par temps froid

Réchauffeur du bloc-moteur

Démarrage à l'éther

Benne chauffée par les gaz d'échappement

Remplissage rapide du réservoir de carburant

Faisceau de sécurité quatre points

Gyrophare clignotant à diode

Additif de carburant contre la formation de paraffine

Siège chauffant

Rétroviseurs électriques chauffants

Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System)

Product Link PL 321, PL 522, VIMS™ (Vital Information Management System, système de gestion des informations vitales) cellulaire, VIMS satellite (si disponible)

Projecteurs de travail au xénon (HID, High Intensity Discharge) montés sur le toit

Pneus larges 750/65