< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Avec sa charge utile nominale de 31 tonnes, le Cat 730 Ejector offre fiabilité et durabilité, haut niveau de productivité et confort supérieur pour le conducteur. Par ailleurs, il permet de réduire les frais d'exploitation.La cabine spacieuse pouvant accueillir deux personnes est équipée d'un siège instructeur/passager orienté vers l'avant, et les cylindres de suspension avant huile/azote assurent le confort du conducteur tout au long de la journée.Les blocages de différentiel véritablement “à la volée” et très faciles à utiliser améliorent les temps de cycle et la productivité.Les moteurs ACERT Cat robustes et durables et les transmissions à commande électronique sont garants d'une productivité élevée et d'une faible consommation de carburant.

Moteur

Modèle du moteur Moteur C11 ACERT™ Cat® Moteur C11 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute selon SAE J1995 325.0 hp 242.0 kW Less
Puissance nette : SAE J1349 319.0 hp 239.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 321.0 hp 239.0 kW Less
Puissance nette : CEE 80/1269 321.0 hp 239.0 kW Less
Alésage 5.1 po 130.0 mm Less
Course 5.5 po 140.0 mm Less
Cylindrée 680.0 po3 11.15 l Less

Poids

Charge utile nominale 31.0 t US 28.1 t Less

Capacité de la benne

Chargé à refus SAE 2:1 22.1 vg3 16.9 m3 Less
À ras 17.7 vg3 13.5 m3 Less

Transmission

Marche avant 1 5.0 mi/h 8.0 km/h Less
Marche avant 2 9.0 mi/h 14.0 km/h Less
Marche avant 3 14.0 mi/h 22.0 km/h Less
Marche avant 4 21.0 mi/h 34.0 km/h Less
Marche avant 5 29.0 mi/h 47.0 km/h Less
Marche avant 6 34.0 mi/h 55.0 km/h Less
Marche arrière 1 5.0 mi/h 8.0 km/h Less

Niveaux acoustiques

À l'intérieur de la cabine 76.0 dB (A) 76.0 dB (A) Less

Poids en ordre de marche

Essieu avant : à vide 30821.0 lb 13980.0 kg Less
Essieu central : à vide 13140.0 lb 5960.0 kg Less
Essieu arrière : à vide 12368.0 lb 5610.0 kg Less
Total : à vide 56328.0 lb 25550.0 kg Less
Essieu avant : charge nominale 1984.0 lb 900.0 kg Less
Essieu central : charge nominale 30005.0 lb 13610.0 kg Less
Essieu arrière : charge nominale 30005.0 lb 13610.0 kg Less
Total : charge nominale 61994.0 lb 28120.0 kg Less
Essieu avant : en charge 32805.0 lb 14880.0 kg Less
Essieu central : en charge 43144.0 lb 19570.0 kg Less
Essieu arrière : en charge 42373.0 lb 19220.0 kg Less
Total : en charge 118322.0 lb 53670.0 kg Less

Épaisseur de la tôle de la benne

Avant 0.24 po 6.0 mm Less
Flancs 0.24 po 6.0 mm Less
Fond 0.35 po 9.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 94.0 US gal 355.0 l Less
Circuit de refroidissement 18.0 US gal 67.0 l Less
Circuit hydraulique 46.5 US gal 175.0 l Less
Carter moteur 11.0 US gal 41.0 l Less
Transmission 9.5 US gal 36.0 l Less
Réducteurs/différentiel 43.3 US gal 164.0 l Less
Boîtier d'engrenage de transfert de sortie 4.8 US gal 18.0 l Less

Temps de cycle de l'éjecteur

Durée d'éjection 12.0 s 12.0 s Less
Durée de rappel 15.0 s 15.0 s Less

Normes

Freins ISO 3450 – 1996 ISO 3450 – 1996 Less
Cabine FOPS ISO 3449 Niveau II – 2005 ISO 3449 Niveau II – 2005 Less
Cabine ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Direction ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Moteur avec technologie ACERT™

Les technologies innovantes permettent d'améliorer la performance.


Transmission

Fiabilité éprouvée.


Suspension et commande de traction

Rendement et productivité.


Confort de conduite

Le conducteur est à l'aise et se sent en confiance, ce qui se traduit par une productivité accrue.


Simplicité d'utilisation

Conçu dans un souci de facilité d’utilisation : le conducteur peut se consacrer entièrement à la production.


Longévité et fiabilité

La disponibilité élevée de la machine permet d'optimiser la productivité et de réduire les coûts.


Benne à éjecteur

Disperse la charge sans interruption pour des cycles de travail plus rapides et des coûts d'épandage réduits.


Lien de produit

Equipment Manager est un logiciel convivial et sécurisé.


Appui total à la clientèle

Les prestations du concessionnaire Cat® sont un gage de longévité de votre machine et ce pour des coûts réduits.


Sécurité

Lors de la conception, notre priorité première est la sécurité.


Facilité d'entretien

Optimisation des temps de production.


730 Ejector Équipement standard

• Air conditioning with R134A refrigerant

• Air vents, adjustable

• Auto shift six-speed transmission

• Back up alarm

• Body, adapted for exhaust heat

• Body including:
  • Vérin et lame d'éjecteur avec plaque intégrée contre le déversement

• Cat C11 engine with ACERT Technology

• Caterpillar Work Area Vision System (WAVS) rear-view camera

• CD/Radio ready

• Differentials, standard with clutched cross-axle differential locks for all axles

• Dual circuit caliper disc brakes – all wheels

• Electrical system, 24 volt, 5A 24- to 12-volt converter

• Electro hydraulic hoist control

• Ether starting aid

• Glass windows, laminated and tinted (front), toughened and tinted (rear)

• Guards: rear window, radiator, crankcase and axle

• Headlights, four

• Heater and defroster with four-speed fan

• Horn, electric

• Lights: cab interior, front, side, rear, two reversing/working lights, two stop/tail lights, front and rear direction indicators

• Mirrors, main and auxiliary, left and right

• Mud flaps, wheel arch and body mounted, with transportation tie backs

• Product Link (US/Canada/Europe/Turkey/Australia/New Zealand)

• Retarder

• ROPS/FOPS cab, with full instrumentation, including:
  • Module d'affichage du bloc d'instruments
  • Témoins : clignotant gauche, direction auxiliaire, perte de direction principale, température des freins avant et arrière (pour les modèles 735/740 et 740 Ejector uniquement), pression d'huile des freins, voyant principal, anomalie de transmission, frein de stationnement, état du système de charge, blocage de différentiel, benne non libre, clignotant droit, feux de route, blocage de rapport, avertissement du filtre machine, ralentisseur, avertissement passage de rapport supérieur avec ralentisseur
  • Indicateurs : pression de l'huile moteur, température du liquide de refroidissement moteur, température d'huile du convertisseur de couple, niveau de carburant, jauge de niveau du réservoir de carburant
  • Compteurs : compteur d'entretien, indicateur de vitesse, compte-tours

• Seat, fully adjustable air suspension

• Seat, padded companion/trainer

• Secondary steering – electronic

• S•O•SSM sampling valves

• Spill guard front, integral part of fabricated body

• Starting receptacle, electric, remote

• Storage: two cup holders, flask receptacle, under seat storage, door pocket, behind seat storage, coat hook

• Sun visor

• Tailgate, hydraulic automatic

• Three axle, six-wheel drive

• Tilt and telescopic steering wheel

• Tires, six 750/65/R25, radial

• Tow pins front and rear

• Two seat belts, operators retractable

• Vandalism protection: lockable caps for fuel tank and hydraulic oil tank

• Windows, opening side, tinted

• Windshield wiper and washer, two speed, intermittent (front)

• Windshield wiper and washer, two speed (rear)

730 Ejector Options

• Autolube installation for automatic greasing of bearings

• Caterpillar Work Area Vision System (WAVS) rear-view camera

• CD/Radio, heavy duty

• Cold weather coolant (–51° C/–59.8° F)

• Cold weather start attachment

• Cycle counter/operator monitoring kit

• Engine block heater

• Exhaust heated body

• Fast fuel fill

• Flashing Xenon Beacon

• Fuel additive, Anti-waxing

• Heated rear-view mirrors

• Product Link, Radio and Worldwide (where available)