< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar

Vue d'ensemble

Avec sa charge utile nominale de 38 tonnes métriques (42 tonnes US), le nouveau Tombereau articulé 740B EJ Cat® offre une fiabilité et une longévité éprouvées, un haut niveau de productivité et un confort supérieur pour l'utilisateur. Il permet également de réduire les charges d'exploitation.La cabine spacieuse, pouvant accueillir deux personnes, est équipée d'un siège passager orienté vers l'avant. Les cylindres de suspension avant huile/azote assurent le confort de l'utilisateur tout au long de la journée.La véritable Commande de traction automatique (Automatic Traction Control, ATC) "à la volée" module automatiquement le niveau d'engagement du blocage de différentiel interpont et d'essieux, ce qui améliore les temps de cycle et la productivité. Aucune intervention de l'utilisateur n'est requise.Robustes et durables, les moteurs ACERT™ Cat sont dotés de la solution de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau lllB de l'UE, ainsi que d'un contrôle électronique pour des passages de rapports en douceur. Ils génèrent une productivité élevée tout en consommant peu de carburant. Des modifications/améliorations majeures ont été apportées au logiciel moteur/transmission pour des changements de vitesse plus souples.

Moteur

Modèle du moteur C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute selon SAE J1995 489.0 hp 365.0 kW Less
Puissance nette : SAE J1349 474.0 hp 354.0 kW Less
Alésage 5.4 po 137.0 mm Less
Course 6.75 po 171.5 mm Less
Cylindrée 926.0 po3 15.2 l Less
Moteur modèle Tier 4 Interim/norme Niveau IIIB de l'UE C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette : ISO 14396 484.0 hp 361.0 kW Less

Poids

Charge utile nominale 42.0 t US 38.0 t Less

Capacité de la benne

chargé à refus SAE 2:1 30.2 vg3 23.1 m3 Less
À ras 23.3 vg3 17.8 m3 Less

Transmission

Marche avant 1 5.5 mi/h 8.9 km/h Less
Marche avant 2 7.5 mi/h 12.1 km/h Less
Marche avant 3 10.2 mi/h 16.4 km/h Less
Marche avant 4 13.7 mi/h 22.0 km/h Less
Marche avant 5 18.6 mi/h 30.0 km/h Less
Marche avant 6 25.1 mi/h 40.0 km/h Less
Marche avant 7 34.0 mi/h 54.7 km/h Less
Marche arrière 1 5.2 mi/h 8.4 km/h Less
Marche arrière 2 7.2 mi/h 11.6 km/h Less

Niveaux acoustiques

À l'intérieur de la cabine 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Poids en ordre de marche

Essieu avant : à vide 47357.0 lb 21481.0 kg Less
Essieu central : à vide 17919.0 lb 8128.0 kg Less
Essieu arrière : à vide 16257.0 lb 7374.0 kg Less
Total : à vide 81536.0 lb 36984.0 kg Less
Essieu avant : charge nominale 3620.0 lb 1642.0 kg Less
Essieu central : charge nominale 40078.0 lb 18179.0 kg Less
Essieu arrière : charge nominale 40078.0 lb 18179.0 kg Less
Total : charge nominale 83776.0 lb 38000.0 kg Less
Essieu avant : en charge 50977.0 lb 23123.0 kg Less
Essieu central : en charge 57997.0 lb 26307.0 kg Less
Essieu arrière : en charge 56335.0 lb 25553.0 kg Less
Total : en charge 165311.0 lb 74984.0 kg Less

Épaisseur de la tôle de la benne

Avant 0.24 po 6.0 mm Less
Flancs 0.24 po 6.0 mm Less
Fond 0.39 po 10.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 149.3 gal 565.0 l Less
Circuit de refroidissement 21.1 gal 80.0 l Less
Circuit hydraulique 89.0 gal 337.0 l Less
Carter moteur 9.0 gal 34.0 l Less
Transmission 19.0 gal 72.0 l Less
Réducteurs/différentiel 60.8 gal 230.0 l Less
Boîtier d'engrenage de transfert de sortie 4.8 gal 18.0 l Less

Temps de cycle de l'éjecteur

Durée d'éjection 14.0 s 14.0 s Less
Durée de rappel 24.0 s 24.0 s Less

Steering

Lock to Lock 4.6 seconds @ 60 rpm 4.6 seconds @ 60 rpm Less

Normes

Freins ISO 3450 – 1996 ISO 3450 – 1996 Less
Cabine FOPS ISO 3449 Niveau II – 2005 ISO 3449 Niveau II – 2005 Less
Cabine ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Direction ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Turning Circle

Note Dimensions are for machines equipped with 29.5R25 tires. Dimensions are for machines equipped with 29.5R25 tires. Less
Turning Dimensions – Aisle width 233.5 in 5930.0 mm Less
Turning Dimensions – Clearance radius 357.9 in 9090.0 mm Less
Turning Dimensions – Inside radius 176.0 in 4470.0 mm Less
Turning Dimensions – SAE turning radius 340.2 in 8640.0 mm Less
Turning Dimensions – Steer angle – left/right 45.0 Degrees 45.0 Degrees Less

Moteur avec technologie ACERT™

Les technologies innovantes permettent d'améliorer les performances.


Transmission

Fiabilité éprouvée.


Suspension et commande de traction automatique (ATC)

Performances et productivité.


Confort de l'utilisateur

L'utilisateur est à l'aise et se sent en confiance : la productivité est accrue.


Simplicité d'utilisation

Conçu pour une utilisation facile : l'utilisateur peut se consacrer entièrement à la production.


Longévité et fiabilité

La disponibilité élevée de la machine permet d'optimiser la productivité et de réduire les coûts.


Benne à éjecteur

Disperse les charges à la volée pour des cycles de travail plus rapides et des coûts d'épandage réduits.


Product Link

Application sûre et conviviale.


Facilité d'entretien

Optimisation des temps de production.


Assistance client complète

Les prestations du concessionnaire Cat® sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.


Sécurité

Lors de la conception, notre priorité première est la sécurité.


Développement durable

Plein de ressources, dans tous les sens du terme.


740B EJ Équipement standard

Climatisation avec réfrigérant R134A

Volets d'aération, réglables

Commande de traction automatique (ATC)

Transmission Autoshift à sept rapports de marche avant et deux rapports de marche arrière

Avertisseur de recul

Benne, adaptée pour le chauffage par gaz d'échappement

Benne, vérin et lame d'éjecteur avec protection intégrée contre le déversement

Moteur C15 Cat® avec technologie ACERT™

Module d'émissions propres Cat (CEM), unité de post-traitement des gaz d'échappement

Écran couleur multifonction (CMPD) intégrant le compteur de cycles et le moniteur de la caméra de vision arrière

Lecteur de CD/Radio, à usage intensif

Différentiels, standard avec blocages de différentiel d'essieux et interpont embrayés automatiquement pour tous les essieux

Circuit électrique : 24 V, convertisseur de 24 V à 12 V 5 A

Commande de levage électrohydraulique

Aide au démarrage à l'éther

Vitres teintées en verre feuilleté à l'avant

Vitres teintées en verre trempé sur les côtés et à l'arrière

Protections : lunette arrière, radiateur, carter et essieu

Phares, quatre

Réchauffeur et dégivreur avec ventilateur quatre vitesses

Protection contre le déversement à charnières pour un transport facile

Klaxon électrique

Éclairage : intérieur de la cabine, avant, latéral, arrière, deux projecteurs de travail/feux de recul, deux feux stop et arrière, feu de gabarit latéral, clignotants avant et arrière

Rétroviseurs principal et auxiliaire, gauche et droit

Garde-boue, montés sur le passage de roue et la caisse, avec tirants pour le transport

Freins refroidis par huile, sous carter

Mains courantes utilisateur et passager

Product Link (le cas échéant)

Ralentisseur, frein de compression moteur

Cabine ROPS/FOPS, avec tous les instruments, y compris :
  • Module d'affichage du bloc d'instruments
  • Témoins : clignotant gauche, direction auxiliaire, perte de direction principale, température des freins avant et arrière (pour les modèles 735B/740B et 740B Ejector uniquement), pression d'huile des freins, voyant principal, anomalie de transmission, frein de stationnement, état du système de charge, blocage de différentiel, benne non libre, clignotant droit, feux de route, blocage de rapport, avertissement du filtre machine, ralentisseur, avertissement passage de rapport supérieur avec ralentisseur
  • Indicateurs : pression de l'huile moteur, température du liquide de refroidissement moteur, température d'huile du convertisseur de couple, niveau de carburant, jauge de niveau du réservoir de carburant
  • Avertissements/indicateurs LCD : rapport, alerte, vitesse, encrassement, régénération du filtre à particules diesel, heures de fonctionnement du moteur, direction principale, direction auxiliaire, système de sécurité machine (Machine Security System, MSS), ralentisseur
  • Compteurs : compteur d'entretien, indicateur de vitesse, compte-tours

Siège, entièrement réglable, à suspension pneumatique

Siège passager rembourré

Direction auxiliaire – électronique

Robinets de prélèvement S∙O∙SSM

Prise de démarrage électrique à distance

Rangement : deux porte-gobelets, porte-bouteille, rangement sous le siège, compartiment de porte, rangement derrière le siège, crochet pour vêtements.

Pare-soleil

Hayon automatique hydraulique

Entraînement six roues, trois essieux

Volant de direction télescopique, inclinable

Pneus 29.5R25 à carcasse radiale

Boucles de remorquage, goupille de remorquage avant et arrière

Deux ceintures de sécurité à enrouleur

Protection antivandalisme : bouchons verrouillables pour les réservoirs de carburant et d'huile hydraulique

Vitres teintées côté ouverture

Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses, intermittents (avant)

Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses (arrière)

740B EJ Options

Installation du système AutoLube pour le graissage automatique des roulements

Phares montés sur le toit de la cabine

Lecteur de CD/Radio à usage intensif

Liquide de refroidissement pour temps froid (–51 ºC/–59,8 ºF)

Équipement de démarrage par temps froid

Réchauffeur du bloc-moteur

Benne chauffée par les gaz d'échappement

Remplissage rapide du réservoir de carburant

Gyrophare clignotant à DEL

Additif de carburant contre la formation de paraffine

Rétroviseurs électriques chauffants

Sièges chauffants

Product Link PL 321, PL 522 et PL 523 (si disponibles)

Système de sécurité machine (MSS)

Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus