< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Véritable commande de traction automatique (ATC, Automatic Traction Control) « à la volée ». Plateforme du Moteur C13 ACERT Cat robuste et durable avec solution de contrôle des émissions d'échappement conforme aux normes solution de contrôle des émissions du moteur, conforme à la norme EPA Tier 4 Final des États-Unis et à la norme européenne Stage IV. La stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS) offre une transmission souple qui améliore l'accélération et offre une productivité accrue.

Moteur

Modèle de moteur C13 Cat C13 Cat Less
Puissance brute - SAE J1995 375.0 HP 280.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 367.0 HP 274.0 kW Less
Alésage 5.12 Dans 130.0 mm Less
Course 6.18 Dans 157.0 mm Less
Cylindrée 763.0 in3 12.5 l Less
Modèle de moteur : norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Stage IV C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette - ISO 14396 370.0 HP 276.0 kW Less
Pas de détarage du moteur requis en dessous de 12500.0 ft 3810.0 m Less
Couple maximal brut du moteur (SAE J1995) 1579.0 lb/ft 2141.0 Nm Less
Couple maximal net du moteur (ISO 14396) 1564.0 lb/ft 2120.0 Nm Less
Régime de couple maximal du moteur 1200.0 tr/min 1200.0 tr/min Less

Poids

Charge utile nominale 31.0 tonnes US 28.0 tonnes Less

Capacités de la benne

Capacité à refus SAE 2:1 23.0 yd3 17.5 m3 Less
Capacité à ras 17.4 yd3 13.3 m3 Less
Hayon : chargé à refus SAE 2:1 24.6 yd3 18.8 m3 Less
Hayon : capacité à ras 18.2 yd3 13.9 m3 Less

Transmission

Marche avant 1 5.0 mph 8.0 km/h Less
Marche avant 2 9.0 mph 15.0 km/h Less
Marche avant 3 14.0 mph 22.0 km/h Less
Marche avant 4 21.0 mph 34.0 km/h Less
Marche avant 5 29.0 mph 47.0 km/h Less
Marche avant 6 34.0 mph 55.0 km/h Less
Marche arrière 1 6.0 mph 9.0 km/h Less

Niveaux sonores

Intérieur de la cabine 76.0 dB (A) 76.0 dB (A) Less

Poids en ordre de marche

Essieu avant, à vide 33091.0 LB 15010.0 kg Less
Essieu central : à vide 10384.0 LB 4710.0 kg Less
Essieu arrière, à vide 9656.0 LB 4380.0 kg Less
Total : à vide 53131.0 LB 24100.0 kg Less
Essieu avant : charge nominale 7231.0 LB 3280.0 kg Less
Essieu central : charge nominale 27249.0 LB 12360.0 kg Less
Essieu arrière : charge nominale 27249.0 LB 12360.0 kg Less
Total : charge nominale 61729.0 LB 28000.0 kg Less
Essieu avant, en charge 40322.0 LB 18290.0 kg Less
Essieu central : en charge 37633.0 LB 17070.0 kg Less
Essieu arrière, en charge 36905.0 LB 16740.0 kg Less
Total : en charge 114860.0 LB 52100.0 kg Less

Contenances

Réservoir de carburant 108.8 US gal 412.0 l Less
Circuit de refroidissement 21.9 US gal 83.0 l Less
Circuit hydraulique 29.1 US gal 110.0 l Less
Carter moteur 10.5 US gal 40.0 l Less
Transmission 9.2 US gal 35.0 l Less
Réducteurs/différentiel 35.7 US gal 135.0 l Less
Carter d'engrenages de transfert de sortie 6.3 US gal 24.0 l Less
Réservoir de DEF ISO 22241-1 5.3 US gal 20.0 l Less

Dispositif de levage de benne

Temps de levage 12.0 Secondes 12.0 Secondes Less
Temps d'abaissement 8.0 Secondes 8.0 Secondes Less

Direction

Butée à butée 4,75 secondes à 60 tr/min 4,75 secondes à 60 tr/min Less

Normes

Freins ISO 3450 : 2011 ISO 3450 : 2011 Less
Cabine/FOPS ISO 3449 Level II : 2005 ISO 3449 Level II : 2005 Less
Cabine/ROPS ISO 3471 : 2008 ISO 3471 : 2008 Less
Direction ISO 5010 : 2007 ISO 5010 : 2007 Less

Tôle de benne

Type Acier haute résistance Brinell HB450 résistant à l'usure Acier haute résistance Brinell HB450 résistant à l'usure Less

Diamètre de braquage

Remarque Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 23.5R25. Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 23.5R25. Less
Dimensions de braquage : largeur du couloir de circulation 210.0 Dans 5332.0 mm Less
Dimensions de braquage : rayon de dégagement 318.0 Dans 8075.0 mm Less
Dimensions de braquage : rayon intérieur 153.0 Dans 3879.0 mm Less
Dimensions de braquage : rayon de braquage SAE 294.0 Dans 7470.0 mm Less
Dimensions de braquage : angle de braquage – gauche/droite 45.0 Degrés 45.0 Degrés Less

Moteur

Des performances optimisées, une fiabilité éprouvée


Transmission

Une technologie de transmission inégalée


Commande de traction automatique (ATC)

Le système de commande de traction le plus avancé du secteur


Suspension et freins

Performance et confort


Confort du conducteur

Le conducteur en confiance voit sa productivité augmenter


Simplicité d'utilisation

Le conducteur au centre de la conception


Structures

Longévité et fiabilité éprouvées


Product Link

Application sécurisée et conviviale


Facilité d'entretien

Temps productif et coûts optimisés


Assistance client

Tranquillité d'esprit totale


Sécurité

La sécurité au cœur de la conception


Développement durable

Quand le développement durable devient possible


730C Équipement standard

Climatisation avec réfrigérant R134A

Volets d'aération, réglables

Transmission Autoshift à six vitesses en marche avant et une vitesse en marche arrière

Avertisseur de recul

Benne, adaptée pour le chauffage par gaz d'échappement

Moteur C13 ACERT Cat doté de la technologie de réduction des émissions par combustion avancée

Caméra de vision arrière Cat

Module d'émissions propres Cat (CEM) et unité de post-traitement des gaz d'échappement

Écran couleur multifonction (CMPD) intégrant le compteur de cycles et le moniteur de la caméra de vision arrière

Lecteur de CD/Radio, extra-robuste, prééquipement

Différentiels, standard avec blocages de différentiel d'essieux à embrayage automatique sur tous les essieux

Freins à disques à étriers double circuit : sur toutes les roues

Circuit électrique 24 V, convertisseur de 24 V à 12 V 5 A

Commande de levage électrohydraulique

Vitres en verre
  • feuilletées et teintées, à l'avant
  • trempées et teintées, sur les côtés et à l'arrière

Fonction de limitation de vitesse au sol

Protections : vitre arrière, radiateur, carter et essieu

Phares

Réchauffeur et dégivreur avec ventilateur quatre vitesses

Klaxon, électrique

Lampes : intérieur de la cabine, avant, feu de gabarit, côté, arrière, deux projecteurs/feux de recul, deux feux stop et arrière, clignotants avant et arrière

Rétroviseurs principal et auxiliaire, gauche et droit

Garde-boue, montés sur le passage de roue et la caisse, avec tirants pour le transport

Product Link PL 522 (États-Unis/Canada/Europe/Turquie/Australie/Nouvelle-Zélande)

Ralentisseur : frein de compression moteur

Cabine ROPS/FOPS, centrale de surveillance du fonctionnement de la machine avec
  • Voyant principal, pression de l'huile moteur, circuit de direction principal, clignotant gauche, feux de route, température du liquide de refroidissement, compte-tours, frein de stationnement, niveau de carburant, clignotant droit, température de l'huile de transmission, circuit de freinage, blocage de la transmission, commande de levage, circuit hydraulique, circuit de charge, ralentisseur, défaillance de la transmission, système de commande de traction, témoin de contrôle du moteur

Préfixes du numéro de série de la machine TFB, TFF et TFH uniquement
  • Niveau de liquide d'échappement diesel (DEF), témoin de dysfonctionnement du système de contrôle des émissions, régénération active, filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter), régénération désactivée

Affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display)
  • Témoin, rapport de transmission et sens de marche choisis, vitesse ou Autoshift, consultation du Guide d'utilisation et d'entretien (OMM), défaillance de la direction principale, défaillance de la direction auxiliaire, filtre de régénération DPF (préfixe de numéro de série de machine TFB, TFF et TFH uniquement), système de sécurité machine (MSS, Machine Security System), source d'énergie de direction auxiliaire engagée, compteur d'entretien et ralentisseur actif

Siège, entièrement réglable, à suspension pneumatique

Siège passager/instructeur rembourré

Direction auxiliaire : électronique

Robinets de prélèvement d'échantillons S•O•S

Protection contre le déversement avant, partie intégrante des bennes façonnées

Prise de démarrage électrique à distance

Rangement : porte-gobelets, porte-bouteille, rangement sous le siège, compartiment de porte, rangement derrière le siège, crochet à vêtements

Pare-soleil

Trois essieux, six roues motrices

Volant de direction télescopique, inclinable

Pneus : six 23.5R25 à carcasse radiale

Goupille de remorquage, arrière

Deux ceintures de sécurité, celle du conducteur étant rétractable

Protection antivandalisme : bouchons verrouillables pour les réservoirs de carburant et d'huile hydraulique

Vitres teintées côté ouverture

Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses, intermittents (avant)

730C Options

Installation du système AutoLube pour le graissage automatique des roulements

Renforts de benne

CD/Radio, extra-robuste avec entrée auxiliaire

Liquide de refroidissement pour temps froid (- 51 °C/- 60 °F)

Équipement de démarrage par temps froid

Réchauffeur du bloc-moteur

Démarrage à l'éther

Benne chauffée par les gaz d'échappement

Remplissage rapide du réservoir de carburant

Gyrophare clignotant à diode

Additif de carburant contre la formation de paraffine

Siège chauffant

Rétroviseurs électriques chauffants

Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System)

Product Link PL 321, PL 523 (si disponible)

Projecteurs de travail à décharge haute intensité (HID), montés sur le toit

Hayon
  • Articulé

Pneus : six 750/65

Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses (arrière)