Table vibrante SE60 V XW

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Table SE60 V XW offre des textures de revêtement extrêmement serrées, à des densités élevées. Elle utilise des rallonges montées à l'arrière et des plaques lisseuses vibrantes, et elle offre une plage de pose de revêtement allant de 3,0 m à 10,0 m (de 9'10" à 33'). Elle est idéalement dimensionnée pour les autoroutes, les pistes d'aéroport et toutes autres applications à grande largeur.

Poids

Poids standard 8973.0 lb 4070.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de pose maximale 33.0 ft 10.0 m Less
Plage de pose standard 3,0 à 6,0 m (9'10" à 19'6") 3,0 à 6,0 m (9'10" à 19'6") Less
Temps de chauffe, largeur de pose standard 15 minutes 15 minutes Less
Temps de chauffe, largeur de pose maximale 25 minutes 25 minutes Less
Profondeur de pose maximale 12.0 in 305.0 mm Less
Plage de hauteurs des rallonges -20 mm à +50 mm -20 mm à +50 mm Less
Plage de réglage de la couronne -4 % à +10 % -4 % à +10 % Less
Plage d'inclinaison des rallonges -3 % à +10 % -3 % à +10 % Less
Plage de régimes vibrants 0 à 3 000 tr/min 0 à 3 000 tr/min Less

Dimensions

Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière 16.0 in 407.0 mm Less
Largeur de transport, portes repliées 9.85 ft 3000.0 mm Less
Longueur de transport, tracteur et table 22.6 ft 6910.0 mm Less

Chauffe de table rapide

Associé au système de chauffage de la table à la pointe de la technologie, l'alternateur de 70 kW intégré au tracteur garantit une répartition uniforme et rapide de la chaleur. Le temps de chauffe de 15 minutes pour les largeurs standard permet d'accroître la production quotidienne et de limiter la consommation de carburant, car le temps passé à attendre que les plaques lisseuses atteignent la température préréglée est moins long.


Surveillance exclusive

Le système d'alternateur exclusif surveille les conditions de défaillance des éléments chauffants afin de planifier les événements d'entretien programmé. De plus, la surveillance de la zone de température permet de poursuivre la chauffe en cas de défaillance d'un capteur et des indicateurs d'avertissement s'affichent sur les écrans LCD.


Contrôle accru

Les rallonges sont équipées de 2 plages de régimes et d'une commande proportionnelle afin d'offrir de meilleures performances à proximité d'obstacles. Les commandes de suspension situées sur les rallonges permettent aux conducteurs d'exécuter les fonctions à distance. Le réglage du rapport du convoyeur peut être effectué à partir du panneau de commande de la table en cas d'utilisation du système d'alimentation à 2 capteurs, pour maintenir une hauteur de matériau optimale à l'avant de la table.


Commande de nivellement Cat intégrée

Grâce à la commande de nivellement Cat intégrée en usine, l'équipe peut utiliser la console du tracteur ou celle de la table. Le mode d'écran partagé permet aux utilisateurs de la table de travailler d'un seul côté ou des deux côtés de la table. Cette fonction est particulièrement utile lors de la formation de nouveaux conducteurs ou lorsque l'équipe est chargée de plusieurs tâches sur le chantier.


Réglage simple

Les commandes électriques de la couronne, de la pente et de la hauteur permettent un réglage « à la volée » pour les largeurs de pose standard et maximale. Les dispositifs exclusifs de réglages des plaques lisseuses du bord de fuite et les châssis de table usinés permettent d'optimiser la durée de vie des plaques et de simplifier les procédures de mise à niveau.


Entretien simplifié, durée de vie accrue

D'une part, les consoles et écrans LCD étanches garantissent des performances optimales dans les conditions les plus difficiles. D'autre part, les contacteurs du clavier, testés sur un million de cycles, et les boîtiers de vibrations à bain d'huile renforcent considérablement la fiabilité sur le long terme. Les éléments chauffants coulissent vers l'extérieur afin de faciliter leur remplacement.


Kits de pose de revêtement extra-large

La Table SE60 V XW peut être équipée de kits de rallonges allant jusqu'à 10,0 m (33') de largeur de pose. Grâce au réglage facile des commandes électriques pour la couronne, la pente et la hauteur de rallonge, il est possible d'améliorer les textures et la qualité du revêtement. Le système de fixation unique utilise les commandes électriques pour fixer les rallonges. Cela évite de recourir à d'autres dispositifs de levage.