AP1055F

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

L'AP1055F est un finisseur sur chaînes en caoutchouc à haut rendement qui offre d'excellentes prestations sur les pistes d'aéroports, les autoroutes et les grands chantiers. Sa vitesse de translation élevée, son excellente portance et sa traction exceptionnelle offrent une mobilité exceptionnelle.

Spécifications de fonctionnement

Plage de pose standard 3,0 à 6,0 m (9'10" à 19'6") 3,0 à 6,0 m (9'10" à 19'6") Less
Largeur de pose maximale, table SE60 V 25.0 ft 7.65 m Less
Largeur de pose maximale, table SE60 V XW, VT XW 33.0 ft 10.0 m Less
Vitesse de pose maximale avec table à barre dameuse 82.0 ft/min 25.0 m/min Less
Vitesse de pose maximale avec table vibrante 210.0 ft/min 64.0 m/min Less
Vitesse de translation maximale 9.0 mph 14.5 km/h Less
Rayon de braquage intérieur 1.5 ft 0.5 m Less
Capacité de la trémie, entrée standard 267.0 ft3 7.6 m3 Less
Capacité de la trémie, entrée basse 286.0 ft3 8.1 m3 Less
Débit maximal 1766.0 Tonnes par heure 1602.0 Tonnes par heure Less

Dimensions

Largeur en ordre de marche, trémie à entrée standard 132.0 in 3350.0 mm Less
Largeur en ordre de marche, trémie à entrée basse 142.0 in 3604.0 mm Less
Hauteur d'exploitation avec toit 157.0 in 4000.0 mm Less
Hauteur d'exploitation sans toit 146.0 in 3715.0 mm Less
Longueur d'exploitation avec table SE60 V 22.5 ft 6.86 m Less
Longueur d'exploitation avec tables SE60 V XW, VT XW 23.1 ft 7.05 in Less
Longueur de transport avec table SE60 V 20.0 ft 6.7 m Less
Longueur de transport avec table SE60 de la série XW 22.7 ft 6.88 m Less
Largeur de transport avec vannes d'extrémité de table 10.66 ft 3.21 m Less
Largeur de transport avec vannes d'extrémité repliées 9.83 ft 3.0 m Less
Hauteur de transport, toit rentré 10.5 ft 3.05 mm Less
Hauteur de transport, sans toit 10.45 ft 2.92 m Less
Hauteur d'entrée du tombereau avec trémie à entrée standard 22.5 in 572.0 mm Less
Hauteur d'entrée du tombereau avec trémie à entrée basse 20.5 in 521.0 m Less

Moteur

Puissance brute 225.0 HP 168.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C7.1 Cat avec technologie ACERT Moteur C7.1 Cat avec technologie ACERT Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 92.0 gal 348.0 Longueur Less
Réservoir de DEF 5.0 gal 19.1 Longueur Less

Poids

Poids en ordre de marche du tracteur 37553.0 lb 17031.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition du tracteur 36804.0 lb 16691.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec SE60 V 45090.0 lb 20452.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec SE60 V XW 46580.0 lb 21128.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec SE60 VT XW 48320.0 lb 21918.0 kg Less

Technologie d'économies de carburant et de fonctionnement silencieux

Le système de gestion de la puissance efficace et le mode Éco avancé permettent d'optimiser le rendement énergétique et de réduire les niveaux sonores.


Démarrage rapide

L'alternateur intégré exclusif de 70 kW est équipé de plaques lisseuses à chauffage rapide, de fonctions de chauffage silencieux ou rapide, ainsi qu'un système de surveillance simple. Le système est conçu faire gagner du temps et économiser du carburant, tout en garantissant un haut niveau de fiabilité sur toute la durée de service du finisseur. Des diagnostics avancés permettent de maintenir le chauffage de la table, même en cas de défaillance du capteur.


Contrôle accru

Le double poste de conduite offre une maîtrise parfaite et une bonne visibilité aux conducteurs d'un côté et de l'autre de la plate-forme. Pour passer d'un poste à l'autre, il suffit d'appuyer sur un bouton : tous les paramètres sont automatiquement transférés d'un côté à l'autre en toute simplicité.


Écrans étanches

Les écrans étanches extrêmement fiables sont conformes aux indices de protection IP67 courants. Les contacteurs ont été testés sur un million de cycles sans la moindre défaillance. Si une défaillance se produit, il est possible de réparer les composants groupés sans devoir remplacer toute la console.


Un rendement plus élevé

Le niveau de productivité élevé découle d'une grande capacité de rendement et de composants surdimensionnés au niveau du système d'alimentation, qui permettent au système de fonctionner plus lentement, ce qui limite l'usure tout en réduisant la consommation de carburant.


Train de roulement Mobil-trac

Le train de roulement Mobil-trac nécessite un entretien réduit et offre une traction exceptionnelle avec les bandes lisses ou sculptées. Il assure une excellente portance, un déplacement en souplesse et une vitesse élevée pour une meilleure mobilité sur le chantier.


Tables série SE60

Les tables de la série SE60 offrent une nouvelle technologie de chauffage, une plus longue durée de vie, un réglage simplifié et d'une efficacité supérieure. Les tables de la série XW offrent quant à elles une largeur de pose maximale de 10 m (33 ft) et sont disponibles avec barres dameuses et système de vibration ou système de vibration uniquement.


Commande de nivellement Cat

La commande de nivellement Cat est un système de guidage monté en usine qui aide à supprimer les irrégularités de la surface et commande l'épaisseur de revêtement pour un rendement accru, des coûts d'exploitation réduits et une rentabilité supérieure.


AP1055F Options

Options
  • Siège chauffant à suspension pneumatique
  • Rallonges de vis d'alimentation et de châssis principal
  • Panneau électrique auxiliaire
  • Lest
  • Commande de nivellement Cat
  • Pédales de décélération
  • Système de lavage écologique
  • Capteur d'alimentation (à ultrasons ou mécanique)
  • Direction par friction
  • Toit rigide
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID, High Intensity Discharge)
  • Dispositifs de nivellement
  • Projecteurs (travail ou déplacement sur route)
  • Prolongations de table (électriques ou manuelles)
  • Rouleaux poussoirs oscillants
  • Tablier avant électrique escamotable
  • Product Link
  • Bande de roulement lisse ou sculptée
  • Guide de direction
  • Indicateurs de point de traction (supérieurs)
  • Chasse-pierres
  • Articulation de tombereau
  • Alternateur
  • Parasol/parapluie
  • Kit de productivité
  • Système de ventilation
  • Gyrophare
  • Kits de pose sur grande largeur
  • Pare-brise avec toit rigide

Références de nivellement
  • Capteur de nivellement à ultrasons sans contact
  • Capteur de nivellement à ultrasons à contact
  • Niveleur externe, 9,15 m (30') et 12,2 m (40')
  • Niveleur interne
  • Courbe au cordeau mobile
  • Niveleur avant et arrière
  • Faisceau de nivellement
  • Ski rigide, 9,15 m (30 ft) et 12,2 m (40 ft)

Sélection de la table
  • Table vibrante SE60 V
  • Table vibrante SE60 V XW
  • Table vibrante à barres dameuses SE60 VT XW