Finisseur AP355F

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Poids

marche du tracteur 16094.0 LB 7300.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec SE34 V 18850.0 LB 8550.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec SE34 VT 19246.0 LB 8730.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Plage de pose standard 1,75 m à 3,42 m (5'9" à 11'2") 1,75 m à 3,42 m (5'9" à 11'2") Less
Largeur de pose maximale 15.1 ft 4.6 m Less
Vitesse de pose maximale 210.0 ft/min 64.0 m/min Less
Vitesse de translation maximale 7.0 mph 11.0 km/h Less

Moteur

Puissance brute 74.8 HP 55.0 kW Less
Modèle de moteur C3.3B Cat C3.3B Cat Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 29.0 US gal 110.0 Longueur Less
Réservoir de lavage 6.2 US gal 28.0 Longueur Less

Dimensions

Longueur en ordre de marche 16.5 ft 5047.0 mm Less
Largeur en ordre de marche 10.45 ft 3180.0 mm Less
Hauteur d'exploitation avec toit 11.1 ft 3415.0 mm Less
Longueur de transport 15.75 ft 4814.0 mm Less
Largeur de transport 6.3 ft 1938.0 mm Less
Hauteur de transport, toit rentré 8.6 ft 2645.0 mm Less
Longueur de contact au sol 8.6 ft 2615.0 mm Less
Hauteur d'entrée du tombereau 21.5 in 547.0 mm Less
Largeur d'entrée de tombereau 10.3 ft 3150.0 mm Less

Groupe motopropulseur haute efficacité

Un Moteur C3.3B Cat quatre cylindres à turbocompresseur fournit 55 kW (73,8 HP) de puissance, tandis que le refroidissement à la demande optimise le rendement énergétique et maintient les niveaux sonores faibles. Le moteur est conforme aux normes régionales sur les émissions, permettant aux entreprises générales de rester à jour avec les technologies les plus récentes.


L'automatisation améliore le flux des matières

Des fonctionnalités comme le remplissage automatique, la commande de trémie à touche unique et l'activation du dispositif d'alimentation par contacteur unique simplifient la conduite de la machine et permettent aux conducteurs de se concentrer sur d'autres tâches du chantier.


Confort et visibilité

Le confort des conducteurs contribue à optimiser l'efficacité. Les sièges jumelés associés à la nouvelle conception profilée de la machine donnent une excellente visibilité panoramique. Le profil bas du circuit de refroidissement améliore la visibilité vers l'avant et les nouvelles vis d'alimentation optimisent la visibilité sur la hauteur de matériau à l'avant de la table. Les sièges chauffants (en option) réglables dans différentes positions offrent au conducteur un meilleur confort tout au long de la journée.


Polyvalence de l'application

La largeur de pose standard des Tables SE34 V et SE34 VT à extension hydraulique est de 1,75 m à 3,42 m (5'9" à 11'1"). Lorsqu'elle est équipée des rallonges mécaniques boulonnées, elle peut poser du revêtement jusqu'à 4,6 m (15'1"). Un dispositif de réduction de pose permet de rétrécir la largeur de pose à 700 mm (27,5'') pour les travaux de tranchées.


Simplicité d'entretien

Le circuit hydraulique est équipé de solénoïdes groupés et centralisés. Les commandes manuelles simplifient le dépistage des pannes des différents systèmes. Portes d'accès larges permettant une inspection rapide et facile. Circuit électrique avec code couleur, numéroté et protégé par une tresse en kevlar pour une meilleure durabilité et une identification aisée. Product Link™ est disponible pour optimiser le temps productif, indiquer l'emplacement de la machine, proposer des mises à jour et planifier les périodes d'entretien en fonction de votre activité.


Finisseur AP355F Équipement standard


Finisseur AP355F Options