AP255E

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Son utilisateur étant unique, l'AP255E est conforme à toutes les normes applicables aux petits et moyens chantiers. Conduite simple et facile : les commandes apportent une réponse précise et immédiate. L'AP255E est un finisseur compact et très polyvalent, idéal pour les petits chantiers de centre-ville. Ses qualités et fonctionnalités remarquables sont mises en avant lors de l'utilisation de la machine pour les trottoirs, pistes cyclables, aires de jeu, opérations de remblayage ainsi que pour toutes les opérations d'entretien et de réparation. Compact et très maniable, ce finisseur est conçu pour être utilisé dans des espaces restreints.

Poids

Poids en ordre de marche maximal 9921.0 LB 4500.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec table 9921.0 LB 4500.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de pose standard 1 400 mm - 2 600 mm (4,6 - 8,5 ft) 1 400 mm - 2 600 mm (4,6 - 8,5 ft) Less
Largeur de pose minimale 0.5 ft 150.0 mm Less
Largeur de pose maximale 11.08 ft 3400.0 mm Less
Capacité de la trémie 109.0 ft3 3.1 m3 Less
Rayon de braquage intérieur 2.3 ft 0.7 m Less
Vitesse de pose maximale avec table vibrante 108.0 ft/min 33.0 m/min Less
Vitesse de translation maximale 2.0 mph 3.2 km/h Less
Hauteur de vidage de tombereau 23.0 Dans 0.58 mm Less
Largeur d'entrée de tombereau 9.8 ft 3.0 m Less

Moteur

Puissance brute 46.0 HP 34.1 kW Less
Cylindrée 135.0 in3 2.21 l Less
Modèle de moteur C2.2 Cat C2.2 Cat Less

Dimensions

Longueur de contact de la chaîne 4.6 ft 1.38 m Less
Hauteur hors tout 8.3 ft 2.5 mm Less
Rayon de braquage intérieur 2.3 ft 700.0 mm Less
Longueur avec galet de poussée et table la plus grande 13.8 ft 4.2 m Less
Longueur avec galet de poussée et table 13.8 ft 4.2 m Less
Hauteur maximale 8.3 ft 2.5 m Less
Largeur d'exploitation de tracteur 9.83 ft 3.0 m Less
Hauteur de transport 5.75 ft 1.74 m Less
Largeur de transport, trémies levées, vannes d'extrémité de table fixées 5.25 ft 1.6 m Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 17.0 US gal 65.0 l Less
Réservoir d'huile hydraulique 19.28 US gal 73.0 l Less
Circuit de refroidissement 4.49 US gal 17.0 l Less

Système d'entraînement

Vitesse de pose maximale 108.27 ft/min 33.0 m/min Less

Trémie

Capacité de la trémie 109.48 ft3 3.1 m3 Less

Train de roulement

Le train de roulement à chaînes de la machine, équipé d'amortisseurs en caoutchouc extra-robustes collés, améliore la stabilité et permet une meilleure répartition des masses, ce qui minimise les effets négatifs d'un sol inégal. La tension de la chaîne est assurée par deux pistons graissés équipés d'un système d'amortisseur.


Moteur C2.2 Cat®

Le moteur fiable C2.2 Cat® augmente la puissance tout en étant conforme aux normes Niveau IIIb (Union européenne) et Tier 4 Interim (États-Unis) en matière d'émissions.


Table électrique AS3143

La table à chauffage électrique est alimentée par un générateur embarqué avec commande indépendante de la température de chacune des quatre sections. Chaque section de table est dotée de trois éléments chauffants pour un chauffage uniforme de l'ensemble de la plaque lisseuse.


Système d'alimentation en matériaux

Les trémies sont actionnées de façon hydraulique et commandées indépendamment pour faciliter l'utilisation à proximité de murs ou d'autres éléments verticaux. Le mélange d'asphalte est amené jusqu'à la table par un convoyeur extra-robuste en acier et distribué par deux vis sans fin indépendantes, à sens de rotation réversible. Trois capteurs d'alimentation automatiques en matériaux permettent de fournir une quantité de matériaux adaptée à la table. Les vis sans fin peuvent être relevées hydrauliquement pour éviter les obstacles, faciliter le chargement de la machine sur une remorque et monter l'assemblage de réduction de la largeur de pose en option. Le convoyeur et les vis sans fin sont réversibles.


Plate-forme du conducteur

L'utilisateur pilote le finisseur depuis la plate-forme installée derrière la table. Le panneau de console dispose de toutes les commandes permettant à un utilisateur unique de surveiller facilement toutes les fonctions de la machine. La plate-forme de conduite est équipée d'un détecteur de présence du conducteur qui active les fonctions de la machine lorsque le conducteur est assis dans le poste de conduite.


Facilité d'entretien

Sur l'AP255E, toutes les pièces devant faire l'objet d'un entretien périodique sont facilement accessibles. Les grandes portes de visite permettent une inspection facile et rapide des composants principaux.


AP255E Options

Alimentation, 110 V ou 230 V

Commande de nivellement longitudinal et transversal

Capteur d'alimentation mécanique

Dispositif de réduction de la largeur de pose de revêtement central - 0,5 m à 1,40 m

Dispositif de réduction de la largeur de pose de revêtement droit - 0,15 m à 1,00 m

Rallonges mécaniques (à boulonner) permettant d'obtenir une largeur de pose jusqu'à 3,40 m