< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Chargeuse industrielle 415F2 IL Cat® fournit une performance impressionnante, un excellent rendement énergétique, un circuit hydraulique optimisé et un tout nouveau poste de conduite.

Moteur

Puissance nette, SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less
Alésage 3.9 in 99.0 mm Less
Course 4.33 in 110.0 mm Less
Cylindrée 207.0 in3 3.4 L Less
Modèle de moteur C3.4B Cat C3.4B Cat Less
Puissance brute, SAE J1995 74.0 HP 55.0 kW Less
Puissance brute – ISO 14396 74.0 HP 55.0 kW Less
Puissance nette nominale à 2 200 tr/min - SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less
Puissance nette nominale à 2 200 tr/min – ISO 9249 68.0 HP 51.0 kW Less
Puissance nette nominale à 2 200 tr/min – CEE 80/1269 69.0 HP 51.0 kW Less
Puissance nette maximale à 1 800 tr/min - SAE J1349 72.0 HP 54.0 kW Less
Puissance nette maximale à 1 800 tr/min - ISO 9249 73.0 HP 54.0 kW Less
Puissance nette maximale à 1 800 tr/min - CEE 80/1269 73.0 HP 54.0 kW Less
Réserve de couple nette à 1 200 tr/min 88.0 % 88.0 % Less
Couple net maximal, SAE J1349 307.0 lbf-ft 416.0 Nm Less
Norme Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final sur les émissions. Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final sur les émissions. Less
Remarque Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 2 286 m (7 500 ft) d'altitude. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 2 286 m (7 500 ft) d'altitude. Less

Poids

Poids en ordre de marche - Maximum 17637.0 LB 8000.0 kg Less
Cabine à cadre ROPS/FOPS 359.0 LB 163.0 kg Less
Climatisation 101.0 LB 46.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimum 14035.0 LB 6366.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal (capacité ROPS) 17637.0 LB 8000.0 kg Less
Godet tous-travaux (1,00 m3/1,31 yd3), avec fourches rabattables 2018.0 LB 915.0 kg Less
Godet tous-travaux (1,00 m3/1,31 yd3), sans fourches rabattables 3622.0 LB 1642.0 kg Less
Contrepoids avant, contrepoids (option 1) 255.0 LB 115.0 kg Less
Contrepoids avant, contrepoids (option 2) 530.0 LB 240.0 kg Less
Contrepoids avant, contrepoids (option 3) 1015.0 LB 460.0 kg Less
Contrepoids arrière 198.0 LB 90.0 kg Less

Godet de la chargeuse

Profondeur d'excavation – Standard 3.0 in 83.0 mm Less

Transmission

Transmission Power Shuttle – Standard : marche avant, 1re 3.4 mph 5.4 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche avant, 2e 5.5 mph 8.9 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche avant, 3e 13.0 mph 20.0 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche avant, 4e 23.0 mph 36.0 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche arrière, 1re 3.4 mph 5.4 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche arrière, 2e 5.5 mph 8.9 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche arrière, 3e 13.0 mph 20.0 km/h Less
Transmission Power Shuttle – Standard : marche arrière, 4e 23.0 mph 36.0 km/h Less

Circuit hydraulique

Type de pompe Débit variable, piston axial Débit variable, piston axial Less
Type Centre fermé Centre fermé Less
Capacité de la pompe à 2 200 tr/min 33.0 gal/min 125.0 l/min Less
Pression du circuit, attelage/boîte niveleuse 2973.0 PSI 20500.0 kPa Less
Pression du circuit – Chargeuse 2973.0 PSI 20500.0 kPa Less

Contenances

Circuit de refroidissement avec climatisation 4.4 US gal 16.5 L Less
Réservoir de carburant 42.0 US gal 160.0 L Less
Huile moteur avec filtre 2.3 US gal 8.8 L Less
Transmission - Power Shuttle : 2 RM 4.0 US gal 15.0 L Less
Transmission - Power Shuttle : 4 RM 4.0 US gal 15.0 L Less
Essieu arrière 4.4 US gal 16.5 L Less
Essieu arrière : à planétaires 0.4 US gal 1.7 L Less
Essieu avant (4 RM) 2.9 US gal 11.0 L Less
Essieu avant (4 RM) : à planétaires 0.2 US gal 0.7 L Less
Circuit hydraulique 23.8 US gal 90.0 L Less
Réservoir hydraulique 10.6 US gal 40.0 L Less
Remarque Requiert un carburant à très faible teneur en soufre, inférieure ou égale à 15 ppm Requiert un carburant à très faible teneur en soufre, inférieure ou égale à 15 ppm Less

Direction

Type Roue avant Roue avant Less
Direction assistée Hydrostatique Hydrostatique Less
Alésage 2.6 in 65.0 mm Less
Course 4.7 in 120.0 mm Less
Diamètre de la tige 1.4 in 36.0 mm Less
Oscillation d'essieu 11° 11° Less
Diamètre de braquage – 2 RM/4 RM (roue intérieure non freinée) : à l'extérieur des roues avant 26.8 ft 8.18 m Less
Diamètre de braquage – 2 RM/4 RM (roue intérieure non freinée) : à l'extérieur du godet de chargement le plus large 36.0 ft 10.97 m Less

Capacité d'essieu

Essieu avant, 4 RM : statique 50582.0 LB 22964.0 kg Less
Essieu avant, 4 RM : dynamique 20233.0 LB 9186.0 kg Less
Essieu arrière : statique 50582.0 LB 22964.0 kg Less
Essieu arrière : dynamique 20233.0 LB 9186.0 kg Less

Pneus

Configuration standard des pneus avant/arrière : Avant : 12,5 80/16,9 ; arrière : 16,9-24 Avant : 12,5 80/16,9 ; arrière : 16,9-24 Less

Contrepoids, avant (minimum conseillés)

Bras standard, godet de la chargeuse normal GP : 4RM 255.0 LB 116.0 kg Less
Bras standard, godet de la chargeuse tous travaux : 4RM sans contrepoids sans contrepoids Less

Conception spécifique pour offrir résistance et polyvalence

La Chargeuse industrielle Cat 415F2 IL allie la conception de la Chargeuse-pelleteuse 415F2 Cat à des composants fabriqués spécifiquement pour les applications de chargeuses industrielles, tels que les nouvelles vannes et commandes hydrauliques, les bras de levage, l'attelage à 3 points et une décapeuse à lame niveleuse développée pour le marché des chargeuses compactes.


Poste de conduite ergonomique

Grand espace pour les jambes à l'intérieur de la cabine facilitant la rotation du siège. Le siège à suspension pneumatique assure le confort du conducteur lors des déplacements sur route.


Commandes complètes de la machine

La Chargeuse industrielle Cat est dotée de deux commandes de blocage de différentiel. Dans des conditions difficiles, le conducteur a la possibilité d'activer le blocage de différentiel au moyen de la pédale au plancher ou en utilisant le bouton-poussoir sur le manipulateur de la chargeuse.


Commandes de la lame optimisées

La Chargeuse industrielle Cat dispose de commandes par levier pilote à actionnement du bout des doigts qui demandent moins d'efforts au conducteur. La nouvelle 415F2 IL est livrée de série avec une soupape hydraulique 5 fonctions pour une polyvalence accrue.


Performances de la machine

Le Moteur C3.4B Cat éprouvé, conforme aux normes Tier 4 Final/Niveau IV sur les émissions, délivre des performances exceptionnelles et ne requiert aucun liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid).


415F2 IL Équipement standard

Filtre à air

Avertisseur de recul

Alarme sonore en cas d'anomalie

Commandes de la lame niveleuse, levier pilote à actionnement du bout des doigts

Batterie sans entretien, 880 CCA

Coupe-batterie

Démarrage auxiliaire de la batterie

Jambe de force pour vérin de levage

Frein de stationnement/auxiliaire

Freins assistés hydrauliquement, disques à bain d'huile, pédales doubles, interverrouillage

Indicateur de niveau de godet

Toit, ROPS/FOPS

Patère

Liquide de refroidissement/antigel longue durée

Contrepoids, pare-chocs

Plafonnier (cabine uniquement)

Port de diagnostic pour moteur

Blocage de différentiel, monté au sol

Blocage de différentiel, manipulateur de la chargeuse

Porte-gobelets, deux

Moteur C3.4B Cat conforme aux normes Tier 4 Final sur les émissions, filtre à particules diesel

Capotage moteur, panneaux d'insonorisation

Joints toriques axiaux

Ventilateur aspirant avec protection

Inverseur du sens de la marche instantané, tous les rapports

Garde-boue arrière

Filtres à visser : carburant, huile moteur, huile de transmission, séparateur d'eau

Filtres, cuve et cartouche : liquide hydraulique

Feux de détresse/clignotants

Tapis de sol

Réservoir de carburant entièrement fermé

Calandre avant entièrement articulée pour faciliter l'accès du bloc de refroidissement à des fins de nettoyage

Groupe d'indicateurs : température du liquide de refroidissement, niveau de carburant, température du convertisseur de couple, tension de la batterie

Remplissage du carburant au niveau du sol

Bloc de refroidissement pour températures élevées

Attelage arrière à 3 points

Verrou du capot, à l'intérieur de la cabine

Flexible hydraulique XT™-3 Cat

Refroidisseur d'huile hydraulique

Regard de niveau d'huile hydraulique

Soupape hydraulique, direction hydrostatique

Soupapes hydrauliques, chargeuse 3 fonctions

Soupapes hydrauliques, arrière 5 fonctions

Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable

Témoins lumineux et avertissements de l'écran LCD pour indiquer l'état du système

Témoins du tableau de bord

Système de démarrage/arrêt à clé

Écran LCD affichant les informations sur le circuit de la machine

Projecteurs (2 à l'avant, 2 à l'arrière)

Chargeuse, mise à niveau automatique, retour à l'angle de creusement et contacteur de débrayage de la transmission

Chargeuse à vérin de cavage unique

Rétroviseur

Reniflard à circuit ouvert

Prises femelles 12 V, 2 internes, 2 externes montées sur le toit

Direction assistée hydrostatique

Ceinture de sécurité à enrouleur de 75 mm (3 in)

Bouton de direction

Siège à suspension mécanique doté d'un accoudoir avec revêtement en tissu ou en vinyle

Système de démarrage à bougies de préchauffage

Direction hydrostatique

Compartiment de rangement verrouillable

Plateau de rangement

Feux stop et feux arrière

Pneus avant 12.5/80-18, pneus arrière 16.9-24

Boîte à outils externe, verrouillable

Convertisseur de couple

Accélérateur électronique au pied

Transmission, quatre rapports, synchro

Contacteur de neutralisation de la transmission

Tirants pour le transport

Quatre roues motrices

Klaxon d'avertissement électrique

415F2 IL Options

Batterie supplémentaire de 880 CCA

Lame niveleuse/scarificateur

Cabine standard avec climatisation

Carburant pour temps froid (–30 °C/–22 °F)

Ensemble de démarrage par temps froid avec une batterie supplémentaire, un réchauffeur de bloc-moteur, un antigel pour radiateur (-50 °C/-58 °F), du carburant pour temps froid (–30 °C /–22 °F) et un montage pour flacon d'éther

Contrepoids de 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) ou 460 kg (1 015 lb)

Contrepoids arrière de 90 kg (198 lb)

Attelage arrière à double cavage

Ventilateur avant

Garde-boue avant avec marchepieds intégrés

Quatre roues motrices

Soupape hydraulique, chargeuse 3 fonctions

Product Link™, satellite, PL631E

Product Link, cellulaire, PL641I

Radio et lecteur CD

Radio et lecteur CD, Bluetooth

Commande antitangage

Gyrophare rotatif à montage magnétique

Système de sécurité, clavier

Protection antivandalisme, couvercle pour instruments

Équipement d'outils de travail tels que des godets, fourches et bras de manutention. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.