< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les chargeuses-pelleteuses Cat® établissent la norme de l'industrie en matière de confort du conducteur, de performances exceptionnelles, de polyvalence et d'efficacité sur les chantiers.

Moteur

Puissance nette - SAE J1349 93.0 HP 69.0 kW Less
Modèle de moteur (standard) C4.4 Cat® avec technologie ACERT™ DIT C4.4 Cat® avec technologie ACERT™ DIT Less
Puissance brute - SAE J1995 102.0 HP 76.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 94.0 HP 70.0 kW Less
Puissance brute - ISO 14396 100.0 HP 74.0 kW Less
Puissance nette - CEE 80/1269 94.0 HP 70.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.0 in3 4.4 L Less
Puissance nette maximale à 1 800 tr/min - CEE 80/1269 97.0 HP 72.0 kW Less
Puissance nette maximale à 1 800 tr/min - ISO 9249 97.0 HP 72.0 kW Less
Puissance nette maximale à 1 800 tr/min - SAE J1349 95.0 HP 71.0 kW Less
Réserve de couple nette à 1 400 tr/min - Standard 46.0 % 46.0 % Less
Couple net maximal à 1 400 tr/min - Standard - SAE J1349 323.0 lb/ft 438.0 Nm Less

Poids

Poids en ordre de marche - maximum 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Poids en ordre de marche - nominal 15201.0 lb 6895.0 kg Less
Cabine à cadre ROPS/FOPS 406.0 lb 184.0 kg Less
Transmission Auto-Shift 119.0 lb 54.0 kg Less
Commande antitangage 31.0 lb 14.0 kg Less
Quatre roues motrices 353.0 lb 160.0 kg Less
Chargeuse, industrielle avec attache rapide 434.0 lb 197.0 kg Less
Godet tous-travaux de 1,0 m3 (1,3 yd3) sans fourche rabattable 1642.0 lb 745.0 kg Less
Bras télescopique (sans contrepoids) 599.0 lb 272.0 kg Less
Climatisation 121.0 lb 55.0 kg Less
Contrepoids (option 1) 255.0 lb 115.0 kg Less
Contrepoids (option 2) 530.0 lb 240.0 kg Less
Contrepoids (option 3) 1015.0 lb 460.0 kg Less

Pelle rétro

Profondeur d'excavation - standard 14.3 ft 4360.0 mm Less
Portée du pivot d'orientation - Standard 18.4 ft 5612.0 mm Less
Rotation du godet 205.0 Degrés 205.0 Degrés Less
Force d'excavation du godet - standard 14086.0 lb 62.66 kN Less
Force d'excavation du bras - standard 9781.0 lb 43.5 kN Less
Hauteur de chargement - Standard 11.9 ft 3642.0 mm Less
Portée de chargement - Standard 6.1 ft 1842.0 mm Less
Profondeur d'excavation - Bras télescopique rétracté 14.4 ft 4390.0 mm Less
Profondeur d'excavation - Bras télescopique allongé 17.9 ft 5442.0 mm Less
Portée du pivot d'orientation - Bras télescopique rétracté 18.6 ft 5647.0 mm Less
Portée du pivot d'orientation - Bras télescopique allongé 21.8 ft 6652.0 mm Less
Force d'excavation du godet - Bras télescopique rétracté 13889.0 lb 61.78 kN Less
Force d'excavation du godet - Bras télescopique allongé 13889.0 lb 61.78 kN Less
Force d'excavation du bras - Bras télescopique rétracté 9757.0 lb 43.4 kN Less
Force d'excavation du bras - Bras télescopique allongé 7122.0 lb 31.68 kN Less
Hauteur de chargement - Bras télescopique rétracté 11.8 ft 3599.0 mm Less
Hauteur de chargement - Bras télescopique allongé 13.67 ft 4169.0 mm Less
Portée de chargement - Bras télescopique rétracté 6.3 ft 1929.0 mm Less
Portée de chargement - Bras télescopique allongé 9.3 ft 2844.0 mm Less

Chargeuse

Capacité du godet - normal GP 1.25 yd3 0.96 m3 Less
Largeur du godet - Usage courant 7.42 ft 2262.0 mm Less
Hauteur de vidage à l'angle maxi - Vérin de cavage unique 9.0 ft 2746.0 mm Less
Hauteur de vidage à l'angle maxi - IT avec attache rapide 8.75 ft 2679.0 mm Less
Portée de vidage à l'angle maxi - Vérin de cavage unique 2.66 ft 808.0 mm Less
Profondeur d'excavation - Vérin de cavage unique 3.0 in 83.0 mm Less
Portée de vidage à l'angle maxi - IT avec attache rapide 2.9 ft 869.0 mm Less
Capacité de levage à hauteur maxi - Vérin de cavage unique 7237.0 lb 3283.0 kg Less
Force d'arrachage du godet - Vérin de cavage unique 11197.0 lb 49.8 kN Less
Force d'arrachage du godet - IT avec attache rapide 11484.0 lb 51.1 kN Less
Profondeur d'excavation - IT avec attache rapide 4.0 in 105.0 mm Less
Capacité de levage à hauteur maxi - IT avec attache rapide 8193.0 lb 3716.0 kg Less

Circuit hydraulique

Type de circuit Détection de charge à centre fermé Détection de charge à centre fermé Less
Capacité de la pompe (à 2 200 tr/min) 43.0 gal/min 163.0 l/min Less
Pression du circuit - pelle rétro 3600.0 PSI 25000.0 kPa Less
Pression du circuit - chargeuse 3600.0 PSI 25000.0 kPa Less
Type de pompe À débit variable, à pistons axiaux À débit variable, à pistons axiaux Less
Type de direction Roue avant Roue avant Less
Direction assistée Hydrostatique, HMU Hydrostatique, HMU Less
Cylindre 2 RM - alésage 2.6 in 65.0 mm Less
Cylindre 4RM - Alésage 2.6 in 65.0 mm Less
Cylindre 2RM - Course 4.7 in 120.0 mm Less
Cylindre 2RM - Diamètre de la tige 1.4 in 36.0 mm Less
Cylindre 4RM - Course 4.7 in 120.0 mm Less
Cylindre 4RM - Diamètre de la tige 1.4 in 36.0 mm Less
Circuit de freinage Multidisques à bain d'huile, montés à l'intérieur Multidisques à bain d'huile, montés à l'intérieur Less

Groupe motopropulseur

Power-Shuttle, marche avant, 1re 3.7 mph 6.0 km/h Less
Power-Shuttle, marche arrière, 1re 3.7 mph 6.0 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche avant, 1re 3.7 mph 5.9 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche arrière, 1re 3.7 mph 5.9 km/h Less
Power-Shuttle, marche avant, 2de 5.9 mph 9.6 km/h Less
Power-Shuttle, marche avant, 3e 12.0 mph 20.0 km/h Less
Power-Shuttle, marche avant, 4e 25.0 mph 40.0 km/h Less
Power-Shuttle, marche arrière, 2de 5.9 mph 9.6 km/h Less
Power-Shuttle, marche arrière, 3e 12.0 mph 20.0 km/h Less
Power-Shuttle, marche arrière, 4e 25.0 mph 40.0 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche avant, 2de 5.9 mph 9.5 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche avant, 3e 12.0 mph 20.0 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche avant, 4e 17.0 mph 27.0 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche avant, 5e 25.0 mph 41.0 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche arrière, 2de 7.8 mph 13.0 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche arrière, 3e 17.0 mph 27.0 km/h Less

Caractéristiques de fonctionnement - Pelleteuse

Diamètre de braquage : à l'extérieur des roues avant 26.8 ft 8.18 m Less
Diamètre de braquage : à l'extérieur du godet de chargement, au point le plus éloigné 36.0 ft 10.97 m Less

Contenances

Circuit de refroidissement 5.8 gal 22.0 L Less
Réservoir de carburant 45.0 gal 170.0 L Less
Huile moteur avec filtre 2.0 gal 7.6 L Less
Transmission-Convertisseur de couple, 2RM, Power Shuttle 4.9 gal 18.5 L Less
Transmission-Convertisseur de couple, 4RM, Power Shuttle 4.9 gal 18.5 L Less
Essieu arrière 4.4 gal 16.5 L Less
Essieu arrière, à planétaires 0.4 gal 1.7 L Less
Essieu avant, 4 RM 2.9 gal 11.0 L Less
Essieu avant à planétaires 0.2 gal 0.7 L Less
Circuit hydraulique 25.1 gal 95.0 L Less
Réservoir hydraulique 11.1 gal 42.0 L Less
Transmission-Convertisseur de couple, 4RM, Auto Shift 5.0 gal 19.0 L Less

Normes

Freins SAE J/ISO 3450, ISO 3450:1996 SAE J/ISO 3450, ISO 3450:1996 Less
Cabine - ROPS SAE J1040 Mai 1994/ISO 3741:1994 SAE J1040 Mai 1994/ISO 3741:1994 Less
Cabine - FOPS SAE J/ISO 3449 AVR98 NIVEAU II et ISO 3449:1992 NIVEAU II SAE J/ISO 3449 AVR98 NIVEAU II et ISO 3449:1992 NIVEAU II Less
Cabine - niveau sonore ANSI/SAE J1166 OCT98 de 79 dB(A) ANSI/SAE J1166 OCT98 de 79 dB(A) Less
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine SAE J88 JUIN 86 de 76 dB(A) SAE J88 JUIN 86 de 76 dB(A) Less

Capacité d'essieu

Essieu avant, 2 RM, statique 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Essieu avant, 4RM, statique 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Essieu arrière, statique 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Essieu avant, 2RM, dynamique 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Essieu avant, 4RM, dynamique 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Essieu arrière, dynamique 20233.0 lb 9186.0 kg Less

Poste de conduite

Environnement de travail spacieux pour un confort de conduite accru tout au long de la journée.


Groupe motopropulseur

Gage de performances, puissance et rendement énergétique.


Circuit hydraulique

Le circuit à détection de charge ajuste la puissance en fonction de la demande.


Performances de la chargeuse-pelleteuse

Force d'excavation supérieure.


Performances de la chargeuse

Choix entre plusieurs timoneries de chargeuse.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine.


Facilité d'entretien

Un entretien simplifié pour une meilleure disponibilité.


Assistance client

Une assistance incomparable qui fait toute la différence.


420F/420F IT Équipement standard

Filtre à air

Avertisseur de recul

Alarme sonore en cas d'anomalie

Commande automatique du régime moteur (AESC)

Batterie sans entretien, 880 CCA

Coupe-batterie

Démarrage auxiliaire de la batterie

Verrouillage de flèche pour transport

Jambe de force pour vérin de levage

Frein de stationnement/auxiliaire

Freins assistés hydrauliquement, disques à bain d'huile, pédales doubles, interverrouillage

Indicateur de niveau de godet

Toit, ROPS/FOPS

Système d'orientation à amortisseurs Cat

Crochet à vêtements

Liquide de refroidissement/antigel longue durée

Contrepoids, pare-chocs

Filtre à particules diesel longue durée

Plafonnier (cabine uniquement)

Port de diagnostic pour modules de commande électronique du moteur, de la machine et du bloc d'indicateurs

Blocage de différentiel

Moteur C4.4 avec technologie ACERT™ DIT Cat® (à injection directe avec turbocompresseur)

Capotage moteur

Joints toriques axiaux

Ventilateur aspirant avec protection

Inverseur du sens de la marche instantané, tous les rapports

Garde-boue arrière

Filtres à visser : carburant, huile moteur, huile de transmission, séparateur d'eau

Filtres, cuve et cartouche : liquide hydraulique

Feux de détresse/clignotants

Tapis de sol

Distributeurs de répartition du débit

Calandre avant entièrement articulée pour faciliter l'accès du bloc de refroidissement à des fins de nettoyage

Bloc d'indicateurs :
  • Indicateurs : température du liquide de refroidissement, niveau du carburant, compte-tours
  • Écran LCD : compteur d'entretien, convertisseur de couple, température d'huile, température d'huile hydraulique, réglages du conducteur, diagnostic du mode d'entretien

Remplissage du carburant au niveau du sol

Blindage inférieur du réservoir de carburant

Feux de détresse/feux de direction

Bloc de refroidissement pour températures élevées

Verrou de capot

Flexible hydraulique XT™

Blocage d'équipement hydraulique

Refroidisseur d'huile hydraulique

Regard de niveau d'huile hydraulique

Soupape hydraulique, direction hydrostatique

Soupapes hydrauliques, chargeuse 2 fonctions

Soupapes hydrauliques, pelle rétro 5 fonctions

Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable

Indicateurs : entretien du filtre à air, entretien du séparateur d'eau, liquide de refroidissement moteur, pression d'huile, température hydraulique, dérivation du circuit hydraulique

Témoins du tableau de bord

Commandes du manipulateur : manipulateur de type pelle hydraulique avec commandes asservies et sélecteur de grille de commande

Système de démarrage/arrêt à clé

Projecteurs (4 à l'avant, 4 à l'arrière)

Système à détection de charge et à débit variable

Chargeuse, mise à niveau automatique, retour à l'angle de creusement et contacteur de débrayage de la transmission

Chargeuse à vérin de cavage unique

Panier-repas et porte-gobelet

Rétroviseur

Ralenti bas par simple pression

Reniflard à circuit ouvert

Raccords hydrauliques à joint torique axial

Sélecteur de grille de commande dans la cabine

Prise femelle 12 V, 2 internes, 1 externe

Direction assistée hydrostatique

Bandes antichocs en caoutchouc sur le protège-radiateur

Ceinture de sécurité à enrouleur [51 mm (2 in)]

Patins de stabilisateur pour travaux dans les rues

Siège à suspension pneumatique doté d'un accoudoir avec revêtement en tissu ou en vinyle

Système de démarrage à bougies de préchauffage

Bouton de direction

Compartiment de rangement interne

Feux stop et feux arrière

Verrouillage d'orientation pour le transport

Volant de direction inclinable

Pneus

Boîte à outils externe, verrouillable

Convertisseur de couple

Accélérateurs électroniques, à main et au pied

Transmission, quatre rapports, synchro

Contacteur de neutralisation de la transmission

Tirants pour le transport

Deux roues motrices

Verrous antivandalisme

Klaxon d'avertissement électrique

420F/420F IT Options

Batterie supplémentaire de 880 CCA

Cabine, Deluxe

Cabine Deluxe avec climatisation

Carburant pour temps froid (-30 °C/-22 °F)

Ensemble de démarrage par temps froid avec une batterie supplémentaire, un réchauffeur de bloc-moteur, un antigel pour radiateur, du carburant pour temps froid (-30 °C/-22 °F) et un support pour flacon d'éther

Contrepoids de 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) ou 460 kg (1 015 lb)

Garde-boue avant avec marchepieds intégrés

Garde-boue, rallonges arrière

Quatre roues motrices

Protection, tôle de protection de la flèche

Protection, stabilisateur, roche

Protection, réservoir de carburant avant et arrière

Soupapes hydrauliques, chargeuse (3e soupape pour GP, tous-travaux ou attache rapide)

Soupapes hydrauliques, pelle rétro 6 fonctions

Canalisations hydrauliques auxiliaires à fonctions combinées

Chargeuse IT avec commande d'attache rapide et asservie

Système de sécurité machine

Product Link

Attache rapide manuelle à double accouplement

Attache rapide à accouplement par axes

Cabine avec prééquipement radio

Commande antitangage

Gyrophare rotatif à montage magnétique

Ceinture de sécurité de 75 mm (3 in)

Tampons de stabilisateur réversibles

Bras télescopique

Coffre de rangement

Transmission Autoshift

Protection antivandalisme, couvercle pour instruments

Outils de travail (godets, fourches, bras de manutention, tarières, marteaux, brosses, fraiseuses de chaussée et compacteurs à plaque vibrante).