< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Les chargeuses-pelleteuses Cat® établissent la norme de l'industrie en matière de confort de conduite, de performances exceptionnelles, de polyvalence et d'efficacité sur le chantier.

Moteur

Puissance nette - SAE J1349 87.0 hp 65.0 kW Less
Modèle du moteur (standard) Cat® C4.4 ACERT™ DIT Cat® C4.4 ACERT™ DIT Less
Puissance brute - SAE J1995 97.0 hp 72.0 kW Less
Puissance nette selon ISO 9249 88.0 hp 66.0 kW Less
Puissance brute selon ISO 14396 94.0 hp 70.0 kW Less
Puissance nette selon 80/1269/CEE 88.0 hp 66.0 kW Less
Alésage 4.13 po 105.0 mm Less
Course 5.0 po 127.0 mm Less
Cylindrée 268.0 po3 4.4 l Less
Puissance nette maxi à 1800 tr/min - 80/1269/CEE 91.0 hp 68.0 kW Less
Puissance nette maxi à 1800 tr/min - ISO 9249 91.0 hp 68.0 kW Less
Puissance nette maxi à 1800 tr/min - SAE J1349 90.0 hp 67.0 kW Less
Réserve de couple nette à 1400 tr/min - De série 37.0 % 37.0 % Less
Réserve de couple de pointe à 1400 tr/min - De série - SAE J1349 299.0 lb-pi 405.8 Nm Less

Poids

Poids en ordre de marche - Maximum 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Poids en ordre de marche - Nominal 14881.0 lb 6750.0 kg Less
Cabine à cadre ROPS/FOPS 573.0 lb 260.0 kg Less
Quatre roues motrices 342.0 lb 155.0 kg Less
Bras télescopique (sans contrepoids) 659.0 lb 299.0 kg Less
Climatisation 86.0 lb 39.0 kg Less
Contrepoids (option 1) 255.0 lb 115.0 kg Less
Contrepoids (option 2) 530.0 lb 240.0 kg Less
Contrepoids (option 3) 1015.0 lb 460.0 kg Less

Pelle rétro

Profondeur de creusage - Standard 14.3 pi 4360.0 mm Less
Bras télescopique rentré 14.42 pi 4389.0 mm Less
Bras télescopique sorti 17.9 pi 5441.0 mm Less
Portée depuis l'axe de pivotement - Standard 18.42 pi 5612.0 mm Less
Bras télescopique rentré 18.58 pi 5648.0 mm Less
Bras télescopique sorti 21.83 pi 6652.0 mm Less
Rotation du godet 205.0 ° 205.0 ° Less
Force de creusage du godet - Standard 12973.0 lb 57.7 kN Less
Bras télescopique rentré 12791.0 lb 56.9 kN Less
Bras télescopique sorti 12791.0 lb 56.9 kN Less
Force de creusage du bras - Standard 7279.0 lb 32.38 kN Less
Bras télescopique rentré 7289.0 lb 32.42 kN Less
Bras télescopique sorti 5350.0 lb 23.79 kN Less
Hauteur de chargement - Standard 11.9 pi 3643.0 mm Less
Bras télescopique rentré 11.74 pi 3600.0 mm Less
Bras télescopique sorti 13.6 pi 4170.0 mm Less
Portée de chargement - Standard 6.0 pi 1838.0 mm Less
Bras télescopique rentré 6.3 pi 1925.0 mm Less
Bras télescopique sorti 9.3 pi 2840.0 mm Less

Chargeuse

Capacité du godet normal 1.0 vg3 0.76 m3 Less
Largeur de godet - Normal 7.42 pi 2262.0 mm Less
Hauteur de déversement à l'angle maxi - Vérin de cavage unique 9.25 pi 2824.0 mm Less
Portée de déversement à l'angle maxi - Vérin de cavage unique 2.42 pi 727.0 mm Less
Profondeur de creusage - Vérin de cavage unique 3.0 po 83.0 mm Less
Capacité de levage à pleine hauteur - Vérin de cavage unique 6751.0 lb 3062.0 kg Less
Force d'arrachage du godet - Vérin de cavage unique 10772.0 lb 47.9 kN Less

Circuit hydraulique

Type de circuit À centre fermé, à détection de charge À centre fermé, à détection de charge Less
Capacité de la pompe (à 2200 tr/min) 34.8 US gal/min 132.0 l/min Less
Pression du circuit - Pelle arrière 3300.0 lb/po2 23000.0 kPa Less
Pression du circuit - Chargeur 3300.0 lb/po2 23000.0 kPa Less
Type de pompe À pistons axiaux, à débit variable À pistons axiaux, à débit variable Less
Type de direction Roue avant Roue avant Less
Direction assistée Hydrostatique, unité de régulation manuelle Hydrostatique, unité de régulation manuelle Less
Vérin 2RM - Alésage 2.6 po 65.0 mm Less
Course 4.7 po 120.0 mm Less
Diamètre de la tige 1.4 po 36.0 mm Less
Cylindre 4 RM - Alésage 2.6 po 65.0 mm Less
Course 4.7 po 120.0 mm Less
Diamètre de la tige 1.4 po 36.0 mm Less
Circuit de freinage Multidisques, à bain d'huile, montés à l'intérieur Multidisques, à bain d'huile, montés à l'intérieur Less

Chaîne cinématique

Power-Shuttle, marche avant 1 3.7 mi/h 6.0 km/h Less
Marche avant 2 5.9 mi/h 9.6 km/h Less
Marche avant 3 12.0 mi/h 20.0 km/h Less
Marche avant 4 25.0 mi/h 40.0 km/h Less
Power-Shuttle, marche arrière 1 3.7 mi/h 6.0 km/h Less
Marche arrière 2 5.9 mi/h 9.6 km/h Less
Marche arrière 3 12.0 mi/h 20.0 km/h Less
Marche arrière 4 25.0 mi/h 40.0 km/h Less

Caractéristiques de fonctionnement - Pelle rétro

Diamètre de braquage: à l'extérieur des roues avant 26.8 pi 8.18 m Less
Diamètre de braquage: à l'extérieur du godet de chargement le plus large 36.0 pi 10.97 m Less

Contenances

Circuit de refroidissement 5.8 US gal 22.0 l Less
Réservoir de carburant 45.0 US gal 170.0 l Less
Huile moteur avec filtre 2.0 US gal 7.6 l Less
Convertisseur de couple de transmission, 2 RM, powershuttle 4.9 US gal 18.5 l Less
Convertisseur de couple de transmission, 4 RM, powershuttle 4.9 US gal 18.5 l Less
Essieu arrière 4.4 US gal 16.5 l Less
Essieu arrière, à planétaires 0.4 US gal 1.7 l Less
Essieu avant, 4 RM 2.9 US gal 11.0 l Less
Essieu avant, à planétaires 0.2 US gal 0.7 l Less
Circuit hydraulique 23.8 US gal 90.0 l Less
Réservoir hydraulique 11.1 US gal 42.0 l Less

Normes

Freins Norme SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 Norme SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 Less
Cabine à cadre ROPS Norme SAE J1040 Mai 1994/ISO 3741 1994 Norme SAE J1040 Mai 1994/ISO 3741 1994 Less
Cabine à cadre FOPS SAE J/ISO 3449 APR98 NIVEAU II et ISO 3449: 1992 NIVEAU II SAE J/ISO 3449 APR98 NIVEAU II et ISO 3449: 1992 NIVEAU II Less
Cabine insonorisée 80 dB (A) selon ANSI/SAE J1166 Oct 98 80 dB (A) selon ANSI/SAE J1166 Oct 98 Less
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine 76 dB (A) selon SAE J88 JUN86 76 dB (A) selon SAE J88 JUN86 Less

Capacité d'essieu

Essieu avant, 2 roues motrices, statique 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Dynamique 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Essieu avant, 4 RM, statique 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Dynamique 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Essieu arrière, statique 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Dynamique 20233.0 lb 9186.0 kg Less

Poste de conduite

Environnement de travail spacieux pour un confort de conduite accru tout au long de la journée.


Groupe motopropulseur

Gage de performances, puissance et rendement énergétique.


Circuit hydraulique

Le circuit à détection de charge ajuste la puissance en fonction de la demande.


Performances de la chargeuse-pelleteuse

Force d'excavation supérieure.


Performance de la chargeuse

Puissantes forces de levage et d'arrachage.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine.


Facilité d'entretien

Un entretien simplifié pour une meilleure disponibilité.


Assistance client

Une assistance modèle qui fait toute la différence.


416F Équipement standard

Épurateur d'air

Avertisseur de recul

Alarme sonore en cas d'anomalie

Batterie sans entretien, 880 CCA

Coupe-batterie

Démarrage auxiliaire de la batterie

Verrouillage de flèche pour transport

Jambe de force pour vérin de levage

Frein de stationnement/auxiliaire

Freins assistés hydrauliquement, disques à bain d'huile, pédales doubles, interverrouillage

Indicateur de niveau de godet

Toit, ROPS/FOPS

Crochet à vêtements

Liquide de refroidissement/antigel longue durée

Contrepoids, pare-chocs

Filtre à particules diesel longue durée

Plafonnier (cabine uniquement)

Port de diagnostic pour moteur

Blocage de différentiel

Moteur C4.4 avec technologie ACERT™ DIT Cat® (à injection directe avec turbocompresseur)

Capotage moteur

Joints toriques axiaux

Ventilateur aspirant avec protection

Inverseur du sens de la marche instantané pour tous les rapports

Garde-boue arrière

Filtres à visser : carburant, huile moteur, huile de transmission, séparateur d'eau

Filtres, cuve et cartouche : liquide hydraulique

Feux de détresse/clignotants

Tapis de sol

Distributeurs de répartition du débit

Calandre avant entièrement articulée pour faciliter l'accès du bloc de refroidissement à des fins de nettoyage.

Bloc d'indicateurs Premium :
  • Indicateurs : température du liquide de refroidissement, niveau du carburant, compte-tours
  • Écran LCD : compteur d'entretien, convertisseur de couple, température d'huile, réglages du conducteur, diagnostic du mode d'entretien

Remplissage du carburant au niveau du sol

Blindage inférieur du réservoir de carburant

Feux de détresse/feux de direction

Bloc de refroidissement pour températures élevées

Verrou de capot

Flexible hydraulique XT™

Refroidisseur d'huile hydraulique

Regard de niveau d'huile hydraulique

Soupape hydraulique, direction hydrostatique

Soupapes hydrauliques, chargeuse 2 fonctions

Soupapes hydrauliques, pelle rétro 4 fonctions

Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable

Indicateurs : entretien du filtre à air, entretien du séparateur d'eau, liquide de refroidissement moteur, pression d'huile

Témoins du tableau de bord

Commandes du manipulateur : manipulateur de type pelle hydraulique avec commandes asservies et sélecteur de grille de commande

Système de démarrage/arrêt à clé

Projecteurs (4 à l'avant, 4 à l'arrière)

Système à détection de charge et à débit variable

Chargeuse, mise à niveau automatique, retour à l'angle de creusement et contacteur de débrayage de la transmission

Chargeuse à vérin de cavage unique

Panier-repas et porte-gobelet

Rétroviseur

Ralenti bas par simple pression

Reniflard à circuit ouvert

Raccords hydrauliques à joint torique axial

Prise femelle 12 V, 2 internes, 1 externe

Servodirection hydrostatique

Ceinture de sécurité à enrouleur [51 mm (2 in)]

Patins de stabilisateur pour travaux dans les rues

Siège à suspension pneumatique doté d'accoudoirs avec revêtement en tissu ou en vinyle

Système de démarrage à bougies de préchauffage

Bouton de direction

Compartiment de rangement interne

Feux d'arrêt et feux arrière

Verrouillage d'orientation pour transport

Pneus

Boîte à outils externe, verrouillable

Convertisseur de couple

Accélérateurs électroniques, à main et au pied

Transmission, quatre rapports, synchro

Contacteur de neutralisation de la transmission

Tirants pour le transport

Deux roues motrices

Verrous antivandalisme

Klaxon d'avertissement électrique

416F Options

Batterie supplémentaire de 880 CCA

Cabine standard

Cabine standard avec climatisation

Carburant pour temps froid (–30 °C/–22 °F)

L'ensemble de démarrage par temps froid comprend une batterie supplémentaire, un réchauffeur de bloc-moteur, un antigel pour radiateur, du carburant pour temps froid (–30 ° C (–22 °F) et un montage pour flacon d'éther.

Contrepoids de 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) ou 460 kg (1 015 lb)

Garde-boue avant avec marchepieds intégrés

Garde-boue, rallonges arrière

Quatre roues motrices/Sélecteur de mode de frein

Protection, tôle de protection de la flèche

Protection, stabilisateur, roche

Protection, réservoir de carburant avant et arrière

Soupapes hydrauliques, chargeuse (3e soupape pour normal GP, tous-travaux ou attache rapide)

Soupapes hydrauliques, pelle rétro (5e et 6e fonctions)

Canalisations hydrauliques auxiliaires à fonctions combinées

Système de sécurité machine

Lien de produit

Attache rapide manuelle à double accouplement

Attache rapide à accouplement par axes

Cabine avec prééquipement radio

Commande antitangage

Gyrophare rotatif à montage magnétique

Ceinture de sécurité de 75 mm (3 in)

Tampons de stabilisateur, type à arête

Tampons de stabilisateur réversibles

Bras télescopique

Coffre de rangement

Protection antivandalisme, couvercle pour instruments

Outils de travail (godets, fourches, bras de manutention, tarières, marteaux, brosses, fraiseuses de chaussée et compacteurs à plaque vibrante).