< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les chargeuses-pelleteuses Cat établissent la norme du secteur en matière de confort du conducteur, de performances exceptionnelles, de polyvalence et d'efficacité sur le chantier.

Moteur

Puissance nette - SAE J1349 127.0 HP 95.0 kW Less
Modèle de moteur (standard) C4.4 Cat® C4.4 Cat® Less
Puissance brute - SAE J1995 144.0 HP 107.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 128.0 HP 96.0 kW Less
Puissance brute - ISO 14396 142.0 HP 106.0 kW Less
Puissance nette - CEE 80/1269 128.0 HP 96.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.0 in3 4.4 L Less
Réserve de couple nette à 1 400 tr/min - Standard 31.0 % 31.0 % Less
Couple net maximal à 1 400 tr/min - Standard - SAE J1349 396.0 lb/ft 536.0 Nm Less

Poids

Poids en ordre de marche - maximum 27115.0 lb 12300.0 kg Less
Poids en ordre de marche - nominal 24141.0 lb 10950.0 kg Less
Cabine à cadre ROPS/FOPS 556.0 lb 252.0 kg Less
Bras télescopique (sans contrepoids) 628.0 lb 285.0 kg Less
Climatisation 157.0 lb 71.0 kg Less
Godet tous-travaux de 1,1 m3 (1,5 yd3) avec fourche rabattable 78.0 lb 35.0 kg Less
Godet tous-travaux de 1,1 m3 (1,5 yd3) sans fourche rabattable -276.0 lb -125.0 kg Less

Pelle rétro

Profondeur d'excavation - standard 17.2 ft 5260.0 mm Less
Profondeur d'excavation - Bras télescopique rétracté 17.2 ft 5260.0 mm Less
Profondeur d'excavation - Bras télescopique allongé 21.3 ft 6501.0 mm Less
Portée du pivot d'orientation - Standard 22.0 ft 6704.0 mm Less
Portée du pivot d'orientation - Bras télescopique rétracté 22.0 ft 6704.0 mm Less
Portée du pivot d'orientation - Bras télescopique allongé 25.8 ft 7886.0 mm Less
Rotation du godet 198.0 Degrés 198.0 Degrés Less
Force d'excavation du godet - standard 17746.0 lb 78.9 kN Less
Force d'excavation du godet - Bras télescopique rétracté 17746.0 lb 78.9 kN Less
Force d'excavation du godet - Bras télescopique allongé 17746.0 lb 78.9 kN Less
Force d'excavation du bras - standard 11780.0 lb 52.4 kN Less
Force d'excavation du bras - Bras télescopique rétracté 11939.0 lb 53.1 kN Less
Force d'excavation du bras - Bras télescopique allongé 9009.0 lb 40.0 kN Less
Levage du bras à 2 440 mm (8 ft) - Standard 8401.0 lb 3811.0 kg Less
Levage du bras à 2 440 mm (8 ft) - Bras télescopique rétracté 8084.0 lb 3667.0 kg Less
Levage du bras à 2 440 mm (8 ft) - Bras télescopique allongé 4514.0 lb 2048.0 kg Less
Hauteur de chargement - Standard 14.58 ft 4440.0 mm Less
Hauteur de chargement - Bras télescopique rétracté 14.58 ft 4439.0 mm Less
Hauteur de chargement - Bras télescopique allongé 17.0 ft 5194.0 mm Less
Portée de chargement - Standard 6.85 ft 2100.0 mm Less
Portée de chargement - Bras télescopique rétracté 6.85 ft 2100.0 mm Less
Portée de chargement - Bras télescopique allongé 10.2 ft 3112.0 mm Less

Chargeuse

Capacité du godet - normal GP 1.75 yd3 1.34 m3 Less
Largeur du godet - Usage courant 8.0 ft 2434.0 mm Less
Hauteur de vidage à l'angle maxi - Vérin de cavage unique 8.7 ft 2666.0 mm Less
Portée de vidage à l'angle maxi - Vérin de cavage unique 2.7 ft 850.0 mm Less
Profondeur d'excavation - Vérin de cavage unique 6.0 in 146.0 mm Less
Capacité de levage à hauteur maxi - Vérin de cavage unique 7871.0 lb 3570.0 kg Less
Force d'arrachage du godet - Vérin de cavage unique 11375.0 lb 50.6 kN Less

Circuit hydraulique

Type de circuit Détection de charge à centre fermé Détection de charge à centre fermé Less
Capacité de la pompe (à 2 200 tr/min) 50.0 gal/min 190.0 l/min Less
Pression du circuit - pelle rétro 3800.0 PSI 26200.0 kPa Less
Pression du circuit - chargeuse 3550.0 PSI 24483.0 kPa Less
Type de pompe À débit variable, à pistons axiaux, deuxième rapport À débit variable, à pistons axiaux, deuxième rapport Less
Type de direction Ackerman Ackerman Less
Direction assistée Hydrostatique, unité de régulation manuelle Hydrostatique, unité de régulation manuelle Less
Cylindre 4RM - Alésage 3.35 in 85.0 mm Less
Cylindre 4RM - Course 9.29 in 236.0 mm Less
Cylindre 4RM - Diamètre de la tige 1.65 in 42.0 mm Less
Circuit de freinage Multidisques à bain d'huile montés à l'extérieur et assistés Multidisques à bain d'huile montés à l'extérieur et assistés Less
Oscillation d'essieu 10.0 Degrés 10.0 Degrés Less

Groupe motopropulseur

Auto-Shift (opt.), marche avant, 1re 3.7 mph 6.0 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche avant, 2de 6.0 mph 9.6 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche avant, 3e 12.0 mph 20.0 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche avant, 4e 17.0 mph 27.0 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche avant, 5e 25.0 mph 40.0 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche arrière, 1re 3.7 mph 6.0 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche arrière, 2de 7.8 mph 13.0 km/h Less
Auto-Shift (opt.), marche arrière, 3e 17.0 mph 27.0 km/h Less

Caractéristiques de fonctionnement - Pelleteuse

Diamètre de braquage : à l'extérieur des roues avant 27.4 ft 8.36 m Less
Diamètre de braquage : à l'extérieur du godet de chargement, au point le plus éloigné 36.6 ft 11.18 m Less

Contenances

Circuit de refroidissement, climatisation 5.3 gal 20.0 L Less
Réservoir de carburant 44.0 gal 165.0 L Less
Huile moteur avec filtre 2.2 gal 8.5 L Less
Transmission, traction intégrale, Auto Shift 5.6 gal 21.0 L Less
Essieu arrière 5.0 gal 19.0 L Less
Essieu avant, 4 RM 2.9 gal 11.0 L Less
Essieu avant à planétaires 0.2 gal 0.8 L Less
Circuit hydraulique 26.5 gal 100.0 L Less
Réservoir hydraulique 13.2 gal 50.0 L Less

Normes

Freins SAE J/ISO 3450, ISO 3450:1996 SAE J/ISO 3450, ISO 3450:1996 Less
Cabine - ROPS SAE J1040 Mai 1994/ISO 3741:1994 SAE J1040 Mai 1994/ISO 3741:1994 Less
Cabine - FOPS SAE J/ISO 3449 AVR98 NIVEAU II et ISO 3449:1992 NIVEAU II SAE J/ISO 3449 AVR98 NIVEAU II et ISO 3449:1992 NIVEAU II Less
Cabine - niveau sonore ANSI/SAE J1166 Oct 98 de 83 dB (A) ANSI/SAE J1166 Oct 98 de 83 dB (A) Less
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine SAE J88 AVR95 de 79 dB (A) SAE J88 AVR95 de 79 dB (A) Less

Capacité d'essieu

Essieu avant, 4RM, statique 50582.0 lb 22944.0 kg Less
Essieu avant, 4RM, dynamique 20233.0 lb 9178.0 kg Less
Essieu arrière, statique 51257.0 lb 23250.0 kg Less
Essieu arrière, dynamique 20503.0 lb 9300.0 kg Less

Pneus

4RM avant, dimensions standard 12-19.5, 12 plis 12-19.5, 12 plis Less
4RM arrière, dimensions standard 21L-24 16 plis 21L-24 16 plis Less

Poste de conduite

Environnement de travail spacieux pour un confort de conduite accru tout au long de la journée.


Groupe motopropulseur

Gage de performances, puissance et rendement énergétique.


Circuit hydraulique

Le circuit à détection de charge ajuste la puissance en fonction de la demande.


Performances de la chargeuse-pelleteuse

Force d'excavation supérieure.


Performances de la chargeuse

Choix entre plusieurs timoneries de chargeuse.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine.


Facilité d'entretien

Un entretien simplifié pour une meilleure disponibilité.


Assistance client

Une assistance incomparable qui fait toute la différence.


450F Équipement standard

Filtre à air

Avertisseur de recul

Alternateur, 150 A

Alarme sonore en cas d'anomalie

Commande automatique du régime moteur (AESC)

Deux batteries sans entretien, 880 CCA

Coupe-batterie

Verrouillage de flèche pour transport

Jambe de force pour vérin de levage

Frein de stationnement/auxiliaire

Freins assistés hydrauliquement, disques à bain d'huile, pédales doubles, interverrouillage

Indicateur de niveau de godet

Toit, ROPS/FOPS

Système d'orientation à amortisseurs Cat

Crochet à vêtements

Liquide de refroidissement/antigel longue durée

Bloc de refroidissement, plan unique

Contrepoids, pare-chocs

Filtre à particules diesel longue durée

Plafonnier (cabine uniquement)

Port de diagnostic pour modules de commande électronique du moteur, de la machine et du bloc d'indicateurs

Blocage de différentiel

Moteur C4.4 avec technologie ACERT™ DIT Cat® (à injection directe avec turbocompresseur)

Capotage moteur

Ventilateur aspirant avec protection

Inverseur du sens de la marche instantané, tous les rapports

Garde-boue arrière

Filtres à visser : carburant, huile moteur, huile de transmission, séparateur d'eau

Filtres, cuve et cartouche : liquide hydraulique

Feux de détresse/clignotants

Tapis de sol

Quatre roues motrices/Sélecteur de mode de frein

Calandre avant entièrement articulée pour faciliter l'accès du bloc de refroidissement à des fins de nettoyage

Bloc d'indicateurs :
  • Indicateurs : température du liquide de refroidissement, niveau du carburant, compte-tours
  • Écran LCD : compteur d'entretien, convertisseur de couple, température d'huile, température d'huile hydraulique, réglages du conducteur, diagnostic du mode d'entretien

Remplissage du carburant au niveau du sol

Blindage inférieur du réservoir de carburant

Support de marteau

Feux de détresse/feux de direction

Verrou de capot

Flexible hydraulique XT™

Refroidisseur d'huile hydraulique

Regard de niveau d'huile hydraulique

Soupape hydraulique, direction hydrostatique

Soupapes hydrauliques, chargeuse 2 fonctions

Soupapes hydrauliques, pelle rétro 5 fonctions

Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable

Indicateurs : entretien du filtre à air, entretien du séparateur d'eau, liquide de refroidissement moteur, pression d'huile, température hydraulique, dérivation hydraulique, température élevée du convertisseur de couple, accélérateur à distance, AESC, niveau de carburant, charge, mise en garde moteur n° 1, mise en garde moteur n° 2, voyant principal, attente au démarrage

Témoins du tableau de bord

Commandes du manipulateur : manipulateur de type pelle hydraulique avec commandes asservies et sélecteur de grille de commande

Système de démarrage/arrêt à clé

Projecteurs (4 à l'avant, 4 à l'arrière)

Chargeuse, mise à niveau automatique, retour à l'angle de creusement et contacteur de débrayage de la transmission

Chargeuse à vérin de cavage unique

Panier-repas et porte-gobelet

Rétroviseur

Ralenti bas par simple pression

Reniflard à circuit ouvert

Raccords hydrauliques à joint torique axial

Sélecteur de grille de commande dans la cabine

Prise femelle 12 V, 2 internes, 1 externe

Direction assistée hydrostatique

Cabine avec prééquipement radio

Commande antitangage

Ceinture de sécurité à enrouleur [51 mm (2 in)]

Patins de stabilisateur, réversibles

Siège à suspension pneumatique doté d'un accoudoir avec revêtement en tissu ou en vinyle

Système de démarrage à bougies de préchauffage

Bouton de direction

Direction hydrostatique

Compartiment de rangement interne

Feux stop et feux arrière

Verrouillage d'orientation pour le transport

Volant de direction inclinable

Pneus

Boîte à outils externe, verrouillable

Convertisseur de couple

Accélérateur électronique à main et au pied

Transmission, cinq rapports, synchronisée

Contacteur de neutralisation de la transmission

Tirants pour le transport

Verrous antivandalisme

Klaxon d'avertissement électrique

450F Options

Cabine Deluxe avec climatisation

Carburant pour temps froid (-30 °C/-22 °F)

Ensemble de démarrage par temps froid avec une batterie supplémentaire, un réchauffeur de bloc-moteur, un antigel pour radiateur, du carburant pour temps froid (-30 °C/-22 °F) et un support pour flacon d'éther

Garde-boue avant avec marchepieds intégrés

Soupapes hydrauliques, chargeuse (3e soupape pour GP, tous-travaux ou attache rapide)

Soupapes hydrauliques, pelle rétro 6 fonctions

Canalisations hydrauliques auxiliaires à fonctions combinées

Système de sécurité machine

Product Link

Gyrophare rotatif à montage magnétique

Ceinture de sécurité de 75 mm (3 in)

Bras télescopique

Tout un choix d'outils de travail tels que des godets, des fourches rabattables, des marteaux et des compacteurs vibrants.