< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La PM620 est une fraiseuse demi-voie très maniable de production intensive qui effectue une élimination intégrale contrôlée des revêtements d'enrobé et de béton en une seule passe.

Poids

Poids en ordre de marche 73260.0 lb 33330.0 kg Less
Poids de transport 64680.0 lb 29400.0 kg Less

Dimensions

Largeur en ordre de marche 9.15 ft 2.79 m Less
Dégagement maximum pour le camion 15.95 ft 4.86 m Less
Longueur en ordre de marche, convoyeur relevé 47.62 ft 14.52 m Less
Hauteur jusqu'au toit 13.29 ft 4.05 m Less
Longueur de transport 40.79 ft 12.43 m Less
Largeur de transport 8.2 ft 2.5 m Less
Hauteur de transport 9.84 ft 3.0 m Less
Pivotement du convoyeur 60 degrés par rapport au centre 60 degrés par rapport au centre Less
Rayon de coupe minimal à gauche 6.56 ft 2.0 m Less
Rayon de coupe minimal à droite 6.56 ft 2.0 m Less

Groupe motopropulseur

Moteur C18 ACERT Cat C18 ACERT Cat Less
Puissance nominale 630.0 HP 470.0 kW Less
Normes sur les émissions Tier 4 Final / Stage IV Tier 4 Final / Stage IV Less
Régime de fraisage maximal 328.0 ft/min 100.0 m/min Less
Vitesse de translation maximale 3.7 mph 5.9 km/h Less

Système de coupe

Largeur de fraisage 79.1 in 2010.0 mm Less
Profondeur de fraisage maximale 13.0 in 330.0 mm Less
Nombre de dents 178 178 Less
Vitesses de rotor 100 / 109 / 118 tr/min 100 / 109 / 118 tr/min Less

Contenances

Réservoir de carburant 288.1 gal 1108.0 B Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 12.2 gal 47.0 B Less
Circuit de refroidissement 22.1 gal 85.0 B Less
Huile moteur 16.9 gal 65.0 B Less
Réservoir hydraulique 29.4 gal 113.0 B Less
Réservoir de circuit de pulvérisation d'eau 898.0 gal 3400.0 B Less

Facilité d'utilisation

Le modèle PM620 est intuitif et simple à utiliser.


Confort du poste de conduite

Un conducteur confortablement installé est mieux concentré et maîtrise chacune de ses actions, ce qui garantit une productivité maximale et une grande précision.


Polyvalence et productivité

La machine est très performante et peut être équipée de matériel en option pour améliorer sa productivité.


Facilité d'entretien

La machine a été conçue pour simplifier l'entretien et pour réduire la durée et le coût de la maintenance et de l'entretien.


PM620 Options

Commande de nivellement Cat

Toit pare-soleil électrique
  • Pare-brise pour toit électrique

Dents diamant Cat

Écran tactile LCD supplémentaire

Product Link, configurations supplémentaires

Circuit de pulvérisation d'eau supplémentaire

Ski de nivellement embarqué

Dispositif de rotation du rotor

Système de réduction de la poussière

Caméra à distance, convoyeur de chargement

Caméra à distance, arrière

Caméra à distance, montage magnétique

Sièges à suspension

Supports de dents de godet

Système de lavage haute pression

Pompe de remplissage du réservoir d'eau

Pompe d'alimentation en carburant

Gyrophare fixe

Gyrophare à montage magnétique

Aide à la mise en service