< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Doté d'un train de roulement à chaînes, le nouveau PM102 associe des capacités de production améliorées, des performances optimisées et un entretien simplifié pour réaliser des applications de fraisage difficiles avec d'excellents résultats.

Poids

Poids en ordre de marche avec réservoir d'eau plein 38810.0 lb 17600.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition avec réservoir d'eau vide 37705.0 lb 17100.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Rayon de braquage intérieur 11.25 ft 3.45 m Less
Vitesse de translation maximale 2.5 mph 4.1 km/h Less
Vitesse de fonctionnement 89.0 ft/min 27.0 m/min Less

Moteur

Modèle de moteur Moteur C7 doté de la technologie ACERT Moteur C7 doté de la technologie ACERT Less
Puissance brute 225.0 HP 168.0 kW Less

Dimensions

Longueur en ordre de marche (convoyeur relevé) 35.08 ft 10.7 m Less
Largeur en ordre de marche 6.42 ft 1.98 m Less
Hauteur d'exploitation maximale 11.17 ft 3.4 m Less
Hauteur d'exploitation minimale 7.67 ft 2.38 m Less
Dégagement maximum pour le camion 15.58 ft 4.8 m Less
Longueur en ordre d'expédition, machine de base 17.42 ft 5.33 m Less
Hauteur maximale en ordre d'expédition 10.08 ft 3.1 m Less
Largeur en ordre d'expédition 8.17 ft 2.5 m Less
Longueur en ordre d'expédition avec convoyeur replié 27.67 ft 8.5 m Less

Ensemble rotor

Largeur de coupe 40.0 in 1000.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 12.0 in 305.0 mm Less
Nombre d'outils de coupe 97 97 Less

Système de convoyeur

Vitesse du tapis extracteur 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
Largeur du tapis extracteur 21.6 in 550.0 mm Less
Longueur du tapis de déchargement 20.5 ft 6.3 m Less
Largeur du tapis de déchargement 23.6 in 600.0 mm Less
Vitesse maximale du tapis de déchargement 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
Pivotement du tapis de déchargement (depuis le centre) 41.0 Degrés 41.0 Degrés Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 105.0 gal 400.0 Longueur Less
Circuit de pulvérisation d'eau 280.0 gal 1060.0 Longueur Less

Moteur C7 Cat® doté de la technologie ACERT

Le Moteur C7 Cat® doté de la technologie ACERT associe des systèmes éprouvés et de nouvelles technologies innovantes pour acheminer avec précision le carburant vers la chambre de combustion. Puissant et efficace, le Moteur C7 est conforme aux normes antipollution Tier 3 pour les États-Unis et Niveau IIIa pour l'Union européenne.


Système de transmission

Transmission hydrostatique avec débit hydraulique fourni par une pompe à piston axial à cylindrée variable. Moteurs d'entraînement à double cylindrée sur chaque chaîne fournissant un effort de traction équilibré.


Entraînement de rotor

Fournit la puissance maximale disponible à chaque outil de coupe.


Rotor

Conçu pour une production et une durée de service élevées Porte-pics à déconnexion rapide permettant un remplacement simple et rapide.


Tapis extracteur principal

La courroie du tapis extracteur nettoie le carter de coupe rapidement et avec efficacité. Circuit de pulvérisation d'eau pour la lubrification, le refroidissement et la réduction de la poussière.


Convoyeur de chargement frontal repliable

À la hausse de productivité sur le chantier s'ajoutent une grande capacité et une polyvalence élevée. Le convoyeur peut être replié afin de réduire les dimensions de la machine durant le transport.


Poste de conduite

Conçu pour offrir efficacité, productivité et utilisation simple. Les commandes à portée de main réduisent la fatigue du conducteur.


Fonction de fraisage au ras des bordures

Le fraisage au ras des bordures avec commande hydraulique du pied arrière droit permet l'utilisation du modèle PM102 à proximité d'un virage, d'un mur ou d'un garde-corps.


Direction de chaîne arrière droite

Manipulation optimale de la machine pour une précision de commande et une production accrue.


Option de commande de nivellement longitudinal et transversal automatique

Les commandes de nivellement en option fournissent une commande précise du rotor avec une profondeur de coupe prédéfinie. Le système peut être configuré afin de commander les pentes longitudinales ou transversales.


Fiabilité et facilité d'entretien

Fiabilité et facilité d'entretien font partie intégrante de chaque machine Cat. Ces caractéristiques essentielles contribuent à rentabiliser votre investissement.


PM102 - Chaîne Options

Système de nivellement longitudinal et transversal automatique

Toit à commande hydraulique

Système de lavage haute pression

Pompe de remplissage grande capacité pour réservoir d'eau

Ensemble de phares