< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Le modèle PM201 associe des capacités de production améliorées, des performances optimisées et un entretien simplifié pour réaliser des applications de fraisage difficiles qui donnent de bons résultats.

Poids

Poids en ordre de marche avec réservoir d'eau plein 86360.0 lb 39165.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec réservoir d'eau plein sur les chaînes avant 47500.0 lb 21540.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec réservoir d'eau plein sur les chaînes arrière 38860.0 lb 17625.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition avec réservoir d'eau vide 76950.0 lb 34900.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition avec réservoir d'eau vide sur les chaînes avant 41550.0 lb 18845.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition avec réservoir d'eau vide sur les chaînes arrière 35400.0 lb 16055.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Rayon de braquage intérieur 15.33 pi 4.66 m Less
Vitesse de translation maximale 3.7 mi/h 6.0 km/h Less
Vitesse de fonctionnement 132.0 pi/min 40.0 m/min Less

Moteur

Modèle de moteur Moteur C18 doté de la technologie ACERT Moteur C18 doté de la technologie ACERT Less
Puissance brute 650.0 hp 485.0 kW Less

Encombrement

Longueur en ordre de marche (convoyeur relevé) 49.42 pi 15.1 m Less
Largeur en ordre de marche 9.17 pi 2.81 m Less
Hauteur d'exploitation maximale 16.5 pi 5.04 m Less
Hauteur d'exploitation minimale 10.58 pi 3.22 m Less
Dégagement maximum pour le camion 15.58 pi 4.75 m Less
Longueur en ordre d'expédition, machine de base 27.0 pi 8.25 m Less
Longueur en ordre d'expédition avec convoyeur abaissé 51.5 pi 15.7 m Less
Hauteur maximale en ordre d'expédition 9.75 pi 2.98 m Less
Largeur en ordre d'expédition 8.42 pi 2.58 m Less

Ensemble rotor

Largeur de coupe 83.0 po 2100.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 12.0 po 305.0 mm Less
Nombre d'outils de coupe 190 190 Less

Système de convoyeur

Vitesse du tapis extracteur 620.0 pi/min 189.0 m/min Less
Largeur du tapis extracteur 40.0 po 1020.0 mm Less
Longueur du tapis de déchargement 27.25 pi 8.31 m Less
Largeur du tapis de déchargement 36.0 po 915.0 mm Less
Vitesse maximale du tapis de déchargement 760.0 pi/min 231.0 m/min Less
Pivotement du tapis de déchargement (depuis le centre) 45.0 ° 45.0 ° Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 250.0 US gal 946.0 l Less
Circuit de pulvérisation d'eau 1000.0 US gal 3787.0 l Less

Moteur C18 Cat doté de la technologie ACERT®

La technologie ACERT®, qui réunit des innovations agissant sur le point de combustion, optimise les performances du moteur tout en satisfaisant aux normes antipollution Tier 3 de l'EPA aux États-Unis et Niveau IIIa de l'Union européenne pour les applications de chantier.


Système de transmission

Transmission hydrostatique avec débit hydraulique fourni par une pompe à pistons à cylindrée variable. Moteurs d'entraînement sur chaque chaîne fournissant un effort de traction équilibré.


Entraînement de rotor

L'embrayage à bain d'huile Cat fournit la puissance maximale disponible à chaque outil d'attaque du sol tout en garantissant longévité et fiabilité.


Sélection du rotor

Trois versions de rotor disponibles pour différentes applications et exigences de production. Outils montés sur des porte-pics à remplacement simple et rapide.


Tapis extracteur principal

La courroie du tapis extracteur à large orifice de décharge nettoie rapidement le carter de coupe pour une production accrue. Le circuit de pulvérisation d'eau assure la lubrification et élimine la poussière.


Convoyeur de chargement frontal

Une grande capacité et une polyvalence élevée s'ajoutent à la productivité. La fonction de suralimentation passagère améliore la manutention afin de charger les longues remorques depuis l'arrière.


Poste de conduite

Conçu pour offrir efficacité, productivité et utilisation simple de chaque côté de la console. Les commandes à portée de main réduisent la fatigue du conducteur.


Module de commande électronique (ECM)

D'une grande fiabilité, cette technologie Cat simplifie l'utilisation de la machine, l'autodiagnostic facilitant quant à lui le dépistage des pannes.


Commande automatique de nivellement longitudinal et transversal

Les commandes de nivellement (de contact ou sans contact) en option fournissent une commande précise de la machine avec une profondeur de coupe prédéfinie. Le système peut être configuré afin de commander les pentes longitudinales ou transversales.


Maniabilité

Les quatre modes de direction garantissent une excellente maniabilité pour une précision de commande et une production accrue.


Fiabilité et facilité d'entretien

Fiabilité et facilité d'entretien font partie intégrante de chaque machine Cat. Ces caractéristiques essentielles contribuent à rentabiliser votre investissement.


PM201 Options

Trappe avant hydraulique

Plaques latérales à commande hydraulique

Couvercle de convoyeur supérieur

Entraînement auxiliaire du rotor

Système de nivellement longitudinal et transversal automatique

Système de lavage haute pression

Rotor conique

Rotor amovible

Rotor à souder