< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Son moteur puissant, son circuit hydraulique à débit élevé, ses forces de levage optimales, sa conception à levage vertical et sa suspension à essieux de torsion font de la Chargeuse à chaînes compacte 299D2 XHP Cat® un outil de travail aux performances optimales en matière d'excavation, de chargement et de manutention dans de nombreuses applications et conditions de terrain.

Moteur

Modèle de moteur C3.8 DIT Cat (turbo) C3.8 DIT Cat (turbo) Less
Puissance nette 106.0 HP 79.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 110.0 HP 82.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 106.0 HP 79.0 kW Less
Cylindrée 232.0 in3 3.8 L Less
Alésage 3.9 in 100.0 mm Less
Course 4.7 in 120.0 mm Less
Puissance nette ISO 9249 107.0 HP 80.0 kW Less
Couple maximal à 1 500 tr/min SAE J1995 276.0 lbf-ft 374.0 Nm Less

Poids

Poids en ordre de marche 11608.0 lb 5265.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacités de fonctionnement nominales : 50 % de la charge limite d'équilibre 4725.0 lb 2143.0 kg Less
Surface de contact au sol 2184.0 in2 1.41 m2 Less
Pression au sol 5.3 PSI 36.7 kPa Less
Charge limite d'équilibre 9450.0 lb 4286.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 7270.0 lb 3298.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin de levage 6162.0 lb 2795.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 4975.0 lb 2257.0 kg Less
Capacités de fonctionnement nominales : 35 % de la charge limite d'équilibre 3308.0 lb 1500.0 kg Less
Capacités de fonctionnement nominales : 50% de la charge limite d'équilibre 4725.0 lb 2143.0 kg Less

Dimensions

Longueur de chaîne au sol 69.6 in 1767.0 mm Less
Longueur hors tout de la chaîne 89.4 in 2270.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 83.6 in 2125.0 mm Less
Garde au sol 9.6 in 245.0 mm Less
Angle de fuite 33° 33° Less
Angle de vidage maximal 54° 54° Less
Longueur sans godet 125.5 in 3189.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 154.7 in 3931.0 mm Less
Hauteur maximale hors tout 158.7 in 4032.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet au levage maximal 126.3 in 3208.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet en position de transport 7.1 in 180.0 mm Less
Portée au levage/vidage maximal 33.6 in 852.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 94.5 in 2399.0 mm Less
Largeur du véhicule (chaînes de 400 mm/15,7 in) 76.0 in 1931.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, arrière de la machine 74.0 in 1881.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, attache 58.1 in 1476.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, godet (redressé) 91.1 in 2314.0 mm Less
Portée maximale, bras parallèles au sol 51.9 in 1319.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur maximale 81° 81° Less
Portée au niveau de l'axe du godet au levage maximal 19.4 in 493.0 mm Less
Angle de redressement 25° 25° Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique - XHP : pression hydraulique maximale du chargeur 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Débit hydraulique - XHP : débit hydraulique maximal du chargeur* 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Débit hydraulique - XHP : puissance hydraulique (calculée) 94.0 HP 70.0 kW Less
Remarque *Lorsqu'il est équipé des outils de travail de la série 400 Cat. *Lorsqu'il est équipé des outils de travail de la série 400 Cat. Less
Mode de débit standard : pression hydraulique de la chargeuse 3335.0 PSI 23000.0 kPa Less
Mode de débit standard : débit hydraulique de la chargeuse 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Mode de débit standard : puissance hydraulique (calculée) 44.0 HP 33.0 kW Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation : 1 vitesse (avant ou arrière) 5.2 mph 8.4 km/h Less
Vitesse de translation : 2 vitesses (avant ou arrière) 8.4 mph 13.5 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 4.1 gal 16.0 L Less
Carter moteur 3.5 gal 13.0 L Less
Réservoir de carburant 32.2 gal 122.0 L Less
Circuit hydraulique 14.5 gal 55.0 L Less
Réservoir hydraulique 10.3 gal 39.0 L Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5.0 gal 19.0 L Less

Cabine confortable

La cabine étanche et pressurisée hautes performances proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège chauffant à dossier haut avec suspension pneumatique et commandes par manipulateur réglables montées sur le siège fait de la chargeuse à chaînes compacte Cat une référence dans le secteur en termes de confort du conducteur.


Moniteur hautes performances

Fonctionnalité et contrôle optimaux de la machine avec moniteur hautes performances de série, permettant des réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d'approche lente ; fonctionnalité multilingue avec des modèles personnalisables, un système de sécurité et une caméra de vision arrière.


Hautes performances

Le groupe motopropulseur hautes performances offre une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses de série et son accélérateur électronique à main et au pied, pouvant servir de pédale de décélération. Le circuit hydraulique du modèle XHP fournit un débit et une pression élevés. La puissance hydraulique ainsi créée, inégalée sur le marché, permet de faire fonctionner les outils de travail les plus énergivores. Le Moteur C3.8 Cat, à refroidisseur d'admission et à commande électronique, délivre une puissance et un couple élevés tout en répondant à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Niveau IV sur les émissions. Le système « Intelligent Leveling » Cat (ILEV, nivellement intelligent) fournit une technologie, une intégration et des fonctionnalités de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail.


Train de roulement suspendu

La suspension d'essieux de torsion standard et entièrement indépendante, combinée à la commande antitangage asservie à la vitesse, permet d'améliorer le fonctionnement de la machine sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite.


Polyvalence exceptionnelle

Le large éventail d'outils de travail Cat aux performances exceptionnelles fait de la chargeuse à chaînes compacte Cat la machine la plus polyvalente du chantier.


Entretien facile

L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.


299D2 XHP Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 100 A
  • Contacteur à clé de démarrage/d'arrêt
  • Éclairage : rétroéclairage des indicateurs, deux feux arrière, deux projecteurs arrière halogènes, deux phares avant halogènes ajustables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie à usage intensif, 1 000 CCA, avec coupe-batterie

POSTE DE CONDUITE
  • Indicateurs : niveau de carburant, niveau de liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation du réchauffeur d'admission d'air, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système d'émissions du moteur
  • Siège en tissu à dossier haut, chauffant, inclinable, avec suspension pneumatique, soutien lombaire et commandes entièrement réglables montées sur le siège
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique et la transmission hydrostatique se désactivent, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS fermée, inclinable vers le haut
  • FOPS, Level I
  • Vitres supérieure, arrière et latérales
  • Capitonnage, Deluxe
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Avertisseur sonore
  • Accélérateur électronique à main (cadran) et au pied, avec fonction de décélération
  • Affichage avancé : écran LCD couleur 127 mm (5 in), système de sécurité avancé pour plusieurs utilisateurs, réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse du système de transmission hydrostatique et de la commande d'approche lente, caméra de vision arrière incluse
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur turbo diesel C3.8 Cat, conforme à la norme Tier 4 Final/Stage IV sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres à cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement multidisques à bain d'huile, serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses de translation
  • Suspension : essieux de torsion indépendants (4)
  • Commande antitangage asservie à la vitesse

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -37 °C (-34 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau en D fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Chaînes en caoutchouc avec revêtement en acier de 400 mm (15,7 in) avec roues libres à triple bride (avant et arrière)

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Attache rapide mécanique ou électrique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • ENSEMBLE PERFORMANCES :
    • Ensemble performances H3 : circuit hydraulique du modèle XHP, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), retour en position d'excavation de l'outil de travail, positionneur de l'outil de travail, amortissement électronique (levage et abaissement)
  • ENSEMBLE CONFORT :
    • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, siège à suspension pneumatique (dossier haut et chauffant) et porte (verre ou polycarbonate)

299D2 XHP Options

Gyrophare rotatif

Réchauffeur du bloc-moteur (120 V)

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Ventilateur à vitesse variable avec fonction d'inversion

Contrepoids externes

Product Link™, cellulaire

Radio Bluetooth avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)

Train de roulement à chaîne (étanche et prélubrifiée – SALT, Sealed and Lubricated) en acier avec patins à triple arête ; une seule vitesse de translation