< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La conception à élévation verticale de la Chargeuse à chaînes compacte 249D Cat® lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour un chargement de tombereaux simple et rapide. Son système de train de roulement suspendu standard offre une traction, une portance, une stabilité et une vitesse accrues, ce qui lui permet de travailler sur de nombreux types d'applications et de terrain.

Moteur

Modèle de moteur C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Cat Less
Puissance nette 65.8 HP 49.1 kW Less
Puissance brute SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW Less
Puissance nette SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW Less
Cylindrée 134.3 in3 2.2 B Less
Alésage 3.3 in 84.0 mm Less
Course 3.9 in 100.0 mm Less
Puissance nette ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW Less
Couple maximal à 1 500 tr/min SAE J1995 153.0 lbf-ft 208.0 Nm Less

Poids

Poids en ordre de marche 7685.0 lb 3486.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Charge limite d'équilibre 4600.0 lb 2087.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 3963.0 lb 1798.0 kg Less
Capacités de fonctionnement nominales : 50 % de la charge limite d'équilibre 2300.0 lb 1044.0 kg Less
Capacités de fonctionnement nominales : 35 % de la charge limite d'équilibre 1610.0 lb 730.0 kg Less
Capacités de fonctionnement nominales : 50% de la charge limite d'équilibre 2300.0 lb 1044.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 2500.0 lb 1134.0 kg Less
Surface de contact au sol (chaîne de 320 mm/12,6 in) 1373.0 in2 0.89 m2 Less
Surface de contact au sol (chaîne de 400 mm/15,7 in) 1716.0 in2 1.11 m2 Less
Pression au sol (chaîne de 320 mm/12,6 in) 5.6 PSI 38.6 kPa Less
Pression au sol (chaîne de 400 mm/15,7 in) 4.6 PSI 31.7 kPa Less

Dimensions

Longueur de chaîne au sol 54.5 in 1384.0 mm Less
Longueur hors tout de la chaîne 71.2 in 1808.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 80.3 in 2039.0 mm Less
Garde au sol 7.6 in 194.0 mm Less
Angle de fuite 34,5° 34,5° Less
Angle de vidage maximal 48° 48° Less
Longueur sans godet 99.3 in 2523.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 127.3 in 3233.0 mm Less
Hauteur maximale hors tout 150.8 in 3831.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet au levage maximal 118.2 in 3002.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet en position de transport 8.6 in 219.0 mm Less
Portée au levage/vidage maximal 28.6 in 727.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 88.7 in 2253.0 mm Less
Largeur du véhicule (chaînes de 320 mm/12,6 in) 66.0 in 1676.0 mm Less
Largeur du véhicule (chaînes de 400 mm/15,7 in) 69.1 in 1756.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, arrière de la machine 57.4 in 1458.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, attache 45.7 in 1160.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, godet 81.1 in 2060.0 mm Less
Portée maximale, bras parallèles au sol 51.8 in 1317.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur maximale 87,5° 87,5° Less
Portée au niveau de l'axe du godet au levage maximal 12.2 in 311.0 mm Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique - standard : pression hydraulique du chargeur 3336.0 PSI 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique - standard : débit hydraulique du chargeur 18.0 gal/min 69.0 l/min Less
Débit hydraulique - standard : puissance hydraulique (calculée) 35.5 HP 26.5 kW Less
Débit hydraulique - Haut débit : pression hydraulique de la chargeuse 3336.0 PSI 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique - Haut débit : débit hydraulique du chargeur 26.0 gal/min 99.0 l/min Less
Débit hydraulique - Haut débit : puissance hydraulique (calculée) 50.9 HP 38.0 kW Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation (marche avant ou arrière) 7.0 mph 11.2 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 3.2 gal 12.0 B Less
Carter moteur 2.6 gal 10.0 B Less
Réservoir de carburant 15.1 gal 57.0 B Less
Circuit hydraulique 11.9 gal 45.0 B Less
Réservoir hydraulique 9.0 gal 34.0 B Less

Cabine confortable

La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.


Moniteur hautes performances

Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Intègre également une fonctionnalité multilingue avec des dispositions personnalisables, un système de sécurité et une caméra de vision arrière.


Hautes performances

Le groupe motopropulseur hautes performances offre une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple et son accélérateur électronique à main et au pied, pouvant servir de pédale de décélération. Le circuit hydraulique haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail. Le Moteur à commande électronique C2.2 Cat délivre une puissance et un couple élevés tout en répondant à la norme aux normes américaines EPA Tier 4 Final (norme européenne Stage IIIB) sur les émissions. Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail.


Train de roulement suspendu

La suspension d'essieux de torsion standard et entièrement indépendante, combinée au système antitangage asservi à la vitesse en option, permet d'améliorer le fonctionnement de la machine sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Réalisez un large éventail d'applications avec une chaîne dotée d'une bande de roulement à barre large en option offrant une meilleure adhérence sur terrain neigeux, une meilleure portance et moins d'impact au sol.


Polyvalence exceptionnelle

Le large éventail d'outils de travail Cat aux performances exceptionnelles fait de la chargeuse à chaînes compacte Cat la machine la plus polyvalente du chantier.


Entretien facile

L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.


249D Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 80 A
  • Contacteur à clé de démarrage/d'arrêt
  • Éclairage : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie industrielle, 880 A (démarrage à froid)

POSTE DE CONDUITE
  • Indicateurs : indicateur de niveau de carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré
  • Siège réglable à revêtement vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique et la transmission hydrostatique se désactivent, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Level I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Avertisseur sonore
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Système de sécurité antivol avec clavier 6 touches
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur turbo diesel C2.2 Cat, conforme à la norme Tier 4 Final/Stage IIIB sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres à cartouche, séparateur eau/carburant
  • ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, refroidisseur d'admission air-air)/radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique, une vitesse translation
  • Suspension : essieux de torsion indépendants (4)

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -36 °C (-33 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau en D fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Circuit hydraulique, standard ou haut débit
  • Attache rapide mécanique ou électrique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Ensemble de préparation européen (Europe uniquement)
  • Chaîne en caoutchouc à acier encastré – Bande de roulement de 320 mm (12,6 in) à pavés de gomme ou bande de roulement de 400 mm (15,7 in) à barrettes
  • Roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride
  • ENSEMBLES PERFORMANCE :
    • Ensemble performance H1 : circuit hydraulique à débit standard (sans mise à niveau automatique)
    • Ensemble performance H2 : circuit hydraulique à débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage et abaissement)
    • Ensemble performance H3 : circuit hydraulique haut débit, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage et abaissement)
  • ENSEMBLES CONFORT :
    • Cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) ouverte (C0) : siège sans suspension (pas d'accélérateur au pied, de capitonnage, de chauffage ni de porte)
    • Cabine ROPS ouverte (C1) : pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet, choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) (pas de chauffage ni de porte)
    • Cabine ROPS fermée avec chauffage (C2) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix de siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)
    • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : C2 + climatiseur

249D Options

OPTIONS
  • Commandes de type main/pied
  • Contrepoids externes
  • Gyrophare rotatif
  • Réchauffeur du bloc-moteur (120 V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Peinture personnalisée
  • Product Link™, cellulaire
  • Commande antitangage
  • Affichage avancé : écran LCD couleur 5 in, système de sécurité avancé pour plusieurs utilisateurs, réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la commande Hystat et de la commande d'approche lent. Prééquipement pour caméra de vision arrière
  • Affichage avancé : caméra de vision arrière incluse (équipement standard en Europe uniquement)
  • Retour de l'outil de travail en position d'excavation et positionneur de l'outil de travail
  • Radio Bluetooth avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)