< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

La Chargeuse à chaînes compacte 259B de la série 3 de Cat est équipée d'un train de roulement à chaînes en caoutchouc avec revêtement en acier entièrement suspendu, pour davantage de polyvalence, de longévité et de confort. Le groupe motopropulseur hautes performances, le circuit hydraulique avancé et la vaste gamme d'outils de travail Cat sont autant de gages d'une productivité améliorée dans les conditions les plus difficiles.

Moteur

Modèle de moteur C3.4T Cat® C3.4T Cat® Less
Puissance nette 71.0 hp 53.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 71.0 hp 53.0 kW Less
Cylindrée 201.0 po3 3.3 l Less
Alésage 3.7 po 94.0 mm Less
Course 4.7 po 120.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 8934.0 lb 4052.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacités nominales : Charge limite d'équilibre de 50 % 2950.0 lb 1338.0 kg Less
Capacités nominales : Charge limite d'équilibre de 35 % 2065.0 lb 937.0 kg Less
Surface de contact au sol 1495.0 po2 0.96 m2 Less
Pression au sol 6.0 lb/po2 41.2 kPa Less
Charge limite d'équilibre 5900.0 lb 2676.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 4508.0 lb 2045.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 3000.0 lb 1360.0 kg Less

Encombrement

Longueur de chaîne au sol 59.0 po 1495.0 mm Less
Longueur hors tout de la chaîne 79.0 po 1995.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 135.0 po 3432.0 mm Less
Longueur sans godet 107.0 po 2722.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 78.0 po 1986.0 mm Less
Largeur du véhicule 66.0 po 1676.0 mm Less
Hauteur hors tout max. 152.0 po 3872.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage max. 120.0 po 3046.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet en position de transport 8.0 po 195.0 mm Less
Portée au levage/ à la décharge maxi 29.0 po 740.0 mm Less
Dégagement au levage/ à la décharge maxi 88.0 po 2243.0 mm Less
Garde au sol 9.0 po 222.0 mm Less
Angle de fuite 35º 35º Less
Angle de décharge maximal 49,5° 49,5° Less
Rayon de braquage depuis le centre - Arrière 58.0 po 1471.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Attache 55.0 po 1393.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 86.0 po 2174.0 mm Less
Portée max. avec bras parallèles 53.0 po 1338.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur maxi 87° 87° Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique De série De série Less
Pression hydraulique de la chargeuse 3335.0 lb/po2 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique de la chargeuse 22.0 US gal/min 83.0 l/min Less
Puissance hydraulique 42.8 hp 31.9 kW Less
Débit hydraulique Haut débit Haut débit Less
Pression hydraulique du chargeur 3335.0 lb/po2 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique du chargeur 31.0 US gal/min 117.0 l/min Less
Puissance hydraulique (calculée) 60.3 hp 45.0 kW Less

Cabine

Cadre ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 Less
Cadre FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I Less
Cadre FOPS, Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation en marche avant 5.9 mi/h 9.5 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 5.9 mi/h 9.5 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière - 2 rapports 8.5 mi/h 13.6 km/h Less
Vitesse de translation en marche avant - 2 rapports 8.5 mi/h 13.6 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 2.6 US gal 10.0 l Less
Carter moteur 2.4 US gal 9.0 l Less
Réservoir de carburant 22.2 US gal 84.0 l Less
Circuit hydraulique 14.5 US gal 55.0 l Less
Réservoir hydraulique 9.2 US gal 35.0 l Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, gage de productivité tout au long de la journée.


Train de roulement

Train de roulement à chaînes en caoutchouc avec revêtement en acier entièrement suspendu.


Groupe motopropulseur

Performances exceptionnelles et rendement énergétique.


Timonerie à levage vertical

Conçues pour les travaux difficiles.


Circuit hydraulique

Levage, arrachage et puissance exceptionnels au service de vos besoins.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine grâce aux outils de travail Cat.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client

L'assistance sur laquelle vous pouvez compter.


259B Series 3 Équipement standard

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Activation automatique de la bougie de préchauffage
  • Batterie à usage intensif, 880 CCA
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairage : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier.

POSTE DE CONDUITE
  • Instruments : jauge à carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré
  • Siège vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • Cadre FOPS, Niveau I
  • Vitres supérieures et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Klaxon
  • Avertisseur de recul
  • Accélérateur à main et au pied

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C3.4 DIT Cat
  • Moteurs conformes aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIA
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons SOSSM, huile hydraulique
  • Filtres hydrauliques à visser
  • Filtres à baïonnette, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique inclinable vers le haut
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -36 °C (-33 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (4)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords rapides à usage intensif à portée plate
  • Anneau en D fendu pour le cheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Attache rapide mécanique ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Ensemble de préparation européen (Europe uniquement ; comprend le ventilateur à vitesse variable)
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable ou standard (l'ensemble de préparation européen inclut le ventilateur à vitesse variable)
  • Ensemble confort (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Cabine ROPS ouverte (C0) : siège non suspendu
  • • Cabine ROPS ouverte (C1) : siège à suspension, capitonnage de luxe
  • • Cabine ROPS fermée (C2) : caractéristiques de l'ensemble C1 avec réchauffeur, porte de cabine, vitres latérales, porte-gobelet, déflecteur anti-gravats
  • • Cabine ROPS fermée (C3) : caractéristiques de la cabine C2 plus climatisation
  • Ensembles de commandes pour le modèle 259B de la série 3 (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Ensemble de commandes 1 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel, 2 vitesses
  • • Ensemble de commandes 2 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel, 2 vitesses, faisceau de l'outil de travail
  • • Ensemble de commandes 3 : Circuit hydraulique haut débit, 2 vitesses

259B Series 3 Options

Chaîne de 400 mm (15,7 in) et roue avant à double bride

Contrepoids

Ventilateur à vitesse variable

Gyrophare

Réchauffeur de bloc-moteur (120 V ou 240 V)

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée