< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Les chargeuses à chaînes compactes Cat C de la série 2 constituent la référence du secteur en termes de confort de conduite, de performances et de polyvalence. Le train de roulement en acier entièrement suspendu avec chaîne en caoutchouc encastrée permet une conduite en souplesse, une meilleure rétention de la charge et une productivité accrue. Vous pouvez ressentir, dans le poste de conduite spacieux, le confort exceptionnel d'une cabine hermétique et pressurisée. Les commandes réglables montées sur le siège, ainsi que le siège à suspension pneumatique disponible assurent votre confort tout au long de la journée. Les faibles pressions au sol, les composants très robustes, la puissance élevée et les excellentes performances de la barre de traction vous permettent d'augmenter votre productivité et votre rentabilité.

Moteur

Modèle de moteur C3.4T Cat® C3.4T Cat® Less
Puissance nette 73.0 hp 54.0 kW Less
Puissance brute 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 73.0 hp 54.0 kW Less
Cylindrée 201.0 po3 3.3 l Less
Alésage 3.7 po 94.0 mm Less
Course 4.7 po 120.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 10332.0 lb 4687.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacités nominales : Charge limite d'équilibre de 50 % 3650.0 lb 1656.0 kg Less
Capacités nominales : Charge limite d'équilibre de 35 % 2555.0 lb 1159.0 kg Less
Surface de contact au sol 2303.0 po2 1.49 m2 Less
Pression au sol 4.5 lb/po2 30.9 kPa Less
Charge limite d'équilibre 7300.0 lb 3311.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 7308.0 lb 3315.0 kg Less

Encombrement

Longueur de chaîne au sol 64.0 po 1625.0 mm Less
Longueur hors tout de la chaîne 83.8 po 2129.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 144.8 po 3679.0 mm Less
Longueur sans godet 116.5 po 2960.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 83.3 po 2117.0 mm Less
Largeur du véhicule 78.0 po 1981.0 mm Less
Hauteur hors tout max. 160.7 po 4081.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage max. 127.5 po 3239.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet en position de transport 7.7 po 195.0 mm Less
Portée au levage/ à la décharge maxi 30.7 po 781.0 mm Less
Dégagement au levage/ à la décharge maxi 96.7 po 2456.0 mm Less
Garde au sol 9.1 po 231.0 mm Less
Angle de fuite 44º 44º Less
Angle de décharge maximal 50º 50º Less
Rayon de braquage depuis le centre - Arrière 69.4 po 1762.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Attache 57.4 po 1458.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 88.1 po 2238.0 mm Less
Portée max. avec bras parallèles 50.5 po 1282.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur maxi 85° 85° Less
Portée au niveau de l'axe du godet au levage maxi 14.6 po 371.0 mm Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique De série De série Less
Pression hydraulique de la chargeuse 3335.0 lb/po2 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique de la chargeuse 22.0 US gal/min 84.0 l/min Less
Puissance hydraulique 42.8 hp 31.9 kW Less
Débit hydraulique XPS haut débit XPS haut débit Less
Pression hydraulique maxi de la chargeuse 4061.0 lb/po2 28000.0 kPa Less
Débit hydraulique max. de la chargeuse 33.0 US gal/min 125.0 l/min Less

Cabine

Cadre ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 Less
Cadre FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I Less
Cadre FOPS, Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation en marche avant 5.0 mi/h 8.1 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 5.0 mi/h 8.1 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière - 2 rapports 8.5 mi/h 13.6 km/h Less
Vitesse de translation en marche avant - 2 rapports 8.5 mi/h 13.6 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 3.7 US gal 14.0 l Less
Carter moteur 2.6 US gal 10.0 l Less
Réservoir de carburant 26.0 US gal 98.0 l Less
Circuit hydraulique 15.0 US gal 57.0 l Less
Réservoir hydraulique 11.0 US gal 42.0 l Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, garantie de productivité tout au long de la journée.


Train de roulement à chaînes en caoutchouc avec revêtement en acier

Premier train de roulement suspendu du secteur, pour une polyvalence, une longévité et un confort exceptionnels


Timonerie à levage vertical

Conçues pour les conditions de travail difficiles.


Groupe motopropulseur

Performances exceptionnelles et rendement énergétique.


Circuit hydraulique

Levage, arrachage et puissance exceptionnels qui répondent à vos besoins.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine grâce aux outils de travail Cat.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client

Une assistance incomparable qui fait toute la différence.


289C Series 2 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Activation automatique de la bougie de préchauffage
  • Contacteur à clé d'allumage/arrêt
  • Éclairage : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux projecteurs arrière halogènes, deux phares avant halogènes ajustables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie à usage intensif, 880 CCA

POSTE DE CONDUITE
  • Instruments : jauge à carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré
  • Siège vinyle, suspension mécanique
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Niveau I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Capitonnage, Deluxe
  • Tapis de sol
  • Rétroviseurs intérieurs
  • Prise électrique 12 V
  • Klaxon

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C3.4 DIT Cat conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIB sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons SOSSM, huile hydraulique
  • Filtres hydrauliques à visser
  • Filtres à baïonnette, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique inclinable vers le haut
  • Frein de stationnement multidisque humide, actionné par ressort et desserré par pression hydraulique
  • Transmission hydrostatique, 2 vitesses (standard)

AUTRES
  • Suspension à essieux de torsion
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée jusqu'à -37 °C
  • Points d'arrimage de la machine (4)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords rapides à usage intensif à portée plate
  • Anneau en D fendu pour le cheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Circuit hydraulique, standard ou haut débit XPS
  • Attache rapide mécanique ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Ensemble confort (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Cabine ROPS ouverte (C1) : prééquipement radio, siège à suspension (pas de chauffage ni de porte)
  • • Cabine ROPS fermée et chauffée (C2) : porte-gobelet, prééquipement radio, siège (suspension mécanique ou pneumatique au choix), chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte (verre ou polycarbonate)
  • • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : caractéristiques de l'ensemble C2 + climatiseur
  • Ensemble performances (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • TL1 : deux vitesses
  • • TL2 : deux vitesses, mise à niveau automatique
  • • TL3 : deux vitesses, mise à niveau automatique, AMICS (Advanced Machine Information and Control System)

289C Series 2 Options

Contrepoids

Gyrophare

Chauffage de bloc-moteur - 120 V

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Radio AM/FM/Météo avec lecteur CD et prise d'entrée auxiliaire

Roue libre à triple bride avec chaîne de 400 mm (15,7 in)