< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

La conception à élévation verticale de la Chargeuse à chaînes compacte 299D Cat lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour un chargement de tombereau rapide et simple. Son système de train de roulement suspendu standard offre une traction, une portance, une stabilité et une vitesse accrues, ce qui lui permet de travailler dans de nombreuses applications et conditions de terrain.

Moteur

Modèle de moteur C3.8 DIT Cat (turbo) C3.8 DIT Cat (turbo) Less
Puissance nette 95.0 HP 71.0 kW Less
Puissance brute 98.0 HP 73.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 98.0 HP 73.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 95.0 HP 71.0 kW Less
Cylindrée 232.0 in3 3.8 l Less
Alésage 3.9 Dans 100.0 mm Less
Course 4.7 Dans 120.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 10718.0 LB 4862.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacités de fonctionnement nominales : 50 % de la charge limite d'équilibre 4250.0 LB 1928.0 kg Less
Capacités de fonctionnement nominales : 35% de la charge limite d'équilibre 2975.0 LB 1350.0 kg Less
Surface de contact au sol 2463.0 in2 1.59 m2 Less
Pression au sol 4.4 PSI 30.1 kPa Less
Charge limite d'équilibre 8500.0 LB 3855.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 7552.0 LB 3426.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin de levage 6122.0 LB 2777.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 4500.0 LB 2041.0 kg Less

Dimensions

Longueur de chaîne au sol 69.6 Dans 1767.0 mm Less
Longueur hors tout de la chaîne 89.4 Dans 2270.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 151.8 Dans 3855.0 mm Less
Longueur sans godet 123.5 Dans 3136.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 83.7 Dans 2127.0 mm Less
Largeur du véhicule 78.0 Dans 1981.0 mm Less
Pression Hauteur hors tout 158.4 Dans 4024.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage Levage 125.6 Dans 3191.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet en position de transport 7.9 Dans 200.0 mm Less
Portée au vidage/levage maxi 30.6 Dans 778.0 mm Less
Hauteur de déversement au vidage/levage maxi 94.3 Dans 2395.0 mm Less
Garde au sol 8.7 Dans 222.0 mm Less
Angle de fuite 30° 30° Less
Angle de vidage maximal 52° 52° Less
Rayon de braquage depuis le centre : arrière 73.4 Dans 1863.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre : attache 58.0 Dans 1474.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 91.2 Dans 2317.0 mm Less
Pression avec les bras parallèles 50.2 Dans 1276.0 mm Less
Angle de redressement à la hauteur maxi 83° 83° Less
Portée au niveau de l'axe du godet au levage maxi 15.6 Dans 396.0 mm Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique De série De série Less
Pression hydraulique de la chargeuse 3335.0 PSI 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique de la chargeuse 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Puissance hydraulique 44.0 HP 33.0 kW Less
Débit hydraulique XPS haut débit XPS haut débit Less
Pression Pression hydraulique de la chargeuse 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Pression Débit hydraulique de la chargeuse 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Puissance hydraulique (calculée) 76.0 HP 57.0 kW Less

Cabine

Cadre ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Cadre FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation en marche avant 5.2 mph 8.4 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 5.2 mph 8.4 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière : 2 vitesses 8.4 mph 13.5 km/h Less
Vitesse de translation en marche avant : 2 vitesses 8.4 mph 13.5 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 4.1 US gal 16.0 l Less
Carter moteur 3.5 US gal 13.0 l Less
Réservoir de carburant 32.2 US gal 122.0 l Less
Circuit hydraulique 14.5 US gal 55.0 l Less
Réservoir hydraulique 10.3 US gal 39.0 l Less

Cabine confortable

La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.


Puissance exceptionnelle

Le groupe motopropulseur hautes performances offre des performances maximales et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses de série et son accélérateur électronique à main et au pied de conception exclusive, doté d'une pédale de décélération. Le Moteur à commande électronique C3.8 Cat délivre une puissance et un couple élevés tout en répondant aux normes américaines. Tier 4 Interim de l'EPA et la norme européenne Niveau IIIB sur les émissions. Le circuit hydraulique XPS haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail.


Polyvalence extrême pour réaliser tous types de travaux

Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail. La suspension d'essieux de torsion standard et entièrement indépendante, combinée au système antitangage asservi à la vitesse en option, permet d'améliorer le fonctionnement de la machine sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Le large éventail d'outils de CAT Work Tools aux performances exceptionnelles fait de la chargeuse à chaînes compacte Cat la machine la plus polyvalente du chantier.


Moniteur hautes performances

Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Le moniteur offre également une fonctionnalité multilingue avec modèles personnalisables, système de sécurité et caméra de vision arrière.


Entretien facile

L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.


299D Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 100 A
  • Contacteur à clé de démarrage/d'arrêt
  • Éclairage : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie à usage intensif, 880 A (démarrage à froid)

POSTE DE CONDUITE
  • Indicateurs : indicateur de niveau de carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système de régénération des émissions du moteur
  • Siège, revêtement vinyle, réglable
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique et la transmission hydrostatique se désactivent, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Niveau I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Système de sécurité antivol avec clavier 6 touches
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel turbo C3.3B Cat conforme à la norme américaine Tier 4 Final de l'EPA (norme européenne Niveau IIIB) sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement SOS, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres à cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses de translation
  • Suspension : essieux de torsion indépendants (4)

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -37 °C (-34 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords rapides à usage intensif à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau en D fendu pour le cheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Circuit hydraulique, standard ou XPS haut débit
  • Attache rapide mécanique ou électrique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Chaînes en caoutchouc à acier encastré : 400 mm (15,7 in) ou 450 mm (17,7 in)
  • Roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride ou roues folles avant/arrière à triple bride
  • Ensemble confort (choisir l'un des éléments suivants) :
  • Cabine ROPS ouverte (C0) : siège non suspendu (sans pédale d'accélération, capitonnage, chauffage ni porte)
  • Cabine ROPS ouverte (C1) : pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet et choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffé, suspension pneumatique) (sans chauffage ni porte)
  • Cabine ROPS fermée avec chauffage (C2) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix de siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffé, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)
  • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : C2 + climatiseur
  • Ensemble performances (choisir l'un des éléments suivants) :
  • Ensemble Performances H1 : débit standard (sans mise à niveau automatique)
  • Ensemble Performances H2 : débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage et abaissement)
  • Ensemble Performances H3 : XPS haut débit, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage et abaissement)

299D Options

Contrepoids externes

Gyrophare rotatif

Réchauffeur de bloc-moteur, 120 V

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Batterie à usage intensif, 1 000 CCA (démarrage à froid)

Product Link™, cellulaire

Commande antitangage

Affichage avancé : écran LCD couleur 5 in, système de sécurité avancé pour plusieurs utilisateurs, réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la commande Hystat et de la commande d'approche lent. Prééquipement pour caméra de vision arrière

Affichage avancé : caméra de vision arrière incluse

Retour de l'outil de travail en position d'excavation et positionneur de l'outil de travail

Radio Bluetooth avec microphone (récepteur AM/FM/Météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)