< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La conception à élévation verticale du Chargeur tout-terrain 297D2 Cat® lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour accélérer et simplifier le chargement des tombereaux. Son système de train de roulement suspendu standard offre en outre une traction, une portance, une vitesse et une qualité de conduite accrues, avec une très faible pression au sol et moins d'impact sur de nombreux types de terrains.

Moteur

Modèle de moteur C3.8 DIT Cat (turbo) C3.8 DIT Cat (turbo) Less
Puissance nette 95.0 HP 71.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 98.0 HP 73.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 95.0 HP 71.0 kW Less
Cylindrée 232.0 in3 3.8 B Less
Alésage 3.9 in 100.0 mm Less
Course 4.7 in 120.0 mm Less
Puissance nette ISO 9249 95.0 HP 71.0 kW Less
Couple maximal à 1 500 tr/min SAE J1995 246.0 lbf-ft 334.0 Nm Less

Poids

Poids en ordre de marche 10692.0 lb 4850.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacités de fonctionnement nominales : 50 % de la charge limite d'équilibre 4700.0 lb 2132.0 kg Less
Surface de contact au sol 2561.0 in2 1.65 m2 Less
Pression au sol 4.2 PSI 28.8 kPa Less
Charge limite d'équilibre 9400.0 lb 4264.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 7468.0 lb 3387.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin de levage 6072.0 lb 2754.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 4960.0 lb 2250.0 kg Less
Capacités de fonctionnement nominales : 35 % de la charge limite d'équilibre 3290.0 lb 1492.0 kg Less
Capacités de fonctionnement nominales : 50% de la charge limite d'équilibre 4700.0 lb 2132.0 kg Less

Dimensions

Longueur de chaîne au sol 71.1 in 1807.0 mm Less
Longueur hors tout de la chaîne 90.0 in 2286.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 83.2 in 2114.0 mm Less
Largeur du véhicule 78.1 in 1984.0 mm Less
Garde au sol 8.8 in 223.0 mm Less
Angle de fuite 30° 30° Less
Angle de vidage maximal 52° 52° Less
Longueur sans godet 126.0 in 3201.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 155.2 in 3942.0 mm Less
Hauteur maximale hors tout 160.5 in 4076.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet au levage maximal 127.6 in 3241.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet en position de transport 7.9 in 200.0 mm Less
Portée au levage/vidage maximal 30.5 in 776.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 96.3 in 2445.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, arrière de la machine 73.4 in 1864.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, attache 59.2 in 1504.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, godet (redressé) 91.8 in 2333.0 mm Less
Portée maximale, bras parallèles au sol 49.6 in 1260.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur maximale 83° 83° Less
Portée au niveau de l'axe du godet au levage maximal 15.2 in 387.0 mm Less
Angle de redressement 27° 27° Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique - standard : pression hydraulique du chargeur 3335.0 PSI 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique - standard : débit hydraulique du chargeur 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Débit hydraulique - standard : puissance hydraulique (calculée) 44.0 HP 33.0 kW Less
Débit hydraulique - XPS haut débit : pression hydraulique maximale du chargeur 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Débit hydraulique - XPS haut débit : débit hydraulique maximal du chargeur 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Débit hydraulique - XPS haut débit : puissance hydraulique (calculée) 76.0 HP 57.0 kW Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation : 1 vitesse (avant ou arrière) 5.9 mph 9.6 km/h Less
Vitesse de translation : 2 vitesses (avant ou arrière) 9.4 mph 15.1 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 4.1 gal 16.0 B Less
Carter moteur 3.5 gal 13.0 B Less
Réservoir de carburant 32.2 gal 122.0 B Less
Circuit hydraulique 14.5 gal 55.0 B Less
Réservoir hydraulique 10.3 gal 39.0 B Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5.0 gal 19.0 B Less

Cabine confortable

La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège chauffant à dossier haut avec suspension pneumatique et commandes par manipulateur réglables montées sur le siège fait du chargeur tout-terrain Cat une référence dans le secteur en termes de confort du conducteur.


Moniteur hautes performances

Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce à l'affichage avancé de série qui permet un réglage depuis l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat™ et de la commande d'approche lente. Intègre également une fonctionnalité multilingue avec des dispositions personnalisables, un système de sécurité et une caméra de vision arrière.


Hautes performances

Le groupe motopropulseur hautes performances offre une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses de série et son accélérateur électronique à main et au pied, pouvant servir de pédale de décélération. Le circuit hydraulique XPS haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail. Le Moteur à commande électronique C3.8 Cat délivre une puissance et un couple élevés tout en répondant aux normes américaines. EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage IV sur les émissions. Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail.


Train de roulement suspendu

Le train de roulement à suspension à double niveau standard, combiné au système antitangage asservi à la vitesse disponible en option, offre de nombreux avantages : meilleure rétention de la charge, confort accru pour le conducteur et tenue de route parmi les meilleures du marché. Le train de roulement à double suspension est doté de galets de roulement oscillants qui pivotent de manière indépendante pour optimiser le contact des chaînes au sol.


Polyvalence exceptionnelle

Le large éventail d'outils de travail Cat aux performances exceptionnelles fait du chargeur tout-terrain Cat la machine la plus polyvalente du chantier.


Entretien facile

L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.


297D2 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 100 A
  • Contacteur à clé de démarrage/d'arrêt
  • Éclairage : rétroéclairage des indicateurs, deux feux arrière, deux projecteurs arrière halogènes, deux phares avant halogènes ajustables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie industrielle, 880 A (démarrage à froid)

POSTE DE CONDUITE
  • Indicateurs : niveau de carburant, niveau de liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système de régénération des émissions du moteur
  • Siège réglable à revêtement vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique et la transmission hydrostatique se désactivent, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Level I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Avertisseur sonore
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Affichage avancé : écran LCD couleur 127 mm (5 in), système de sécurité avancé pour plusieurs utilisateurs, réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d'approche lente
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur turbo diesel C3.8 Cat, conforme à la norme Tier 4 Final/Stage IV sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres à cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement multidisques à bain d'huile, serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses de translation
  • Suspension : essieux de torsion indépendants (4) et roues de bogie oscillantes
  • Chaîne en caoutchouc de 457 mm (18 in)

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -37 °C (-34 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau en D fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Circuit hydraulique, standard ou XPS haut débit
  • Attache rapide mécanique ou électrique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • ENSEMBLE PERFORMANCE (choisir l'un des éléments suivants) :
    • Ensemble performance H1 : circuit hydraulique à débit standard (sans mise à niveau automatique)
    • Ensemble performance H2 : débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage et abaissement)
    • Ensemble performance H3 : XPS haut débit, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage et abaissement)
  • ENSEMBLE CONFORT (choisir l'un des éléments suivants) :
    • Cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) ouverte (C0) : siège sans suspension (pas d'accélérateur au pied, de capitonnage, de chauffage ni de porte)
    • Cabine ROPS ouverte (C1) : pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet, choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) (pas de chauffage ni de porte)
    • Cabine ROPS fermée avec chauffage (C2) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix de siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)
    • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : C2 + climatiseur

297D2 Options

Contrepoids externes

Gyrophare rotatif

Réchauffeur du bloc-moteur (120 V)

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Batterie à usage intensif, 880 CCA, avec coupe-batterie

Batterie à usage intensif, 1 000 CCA, avec coupe-batterie

Product Link™, cellulaire

Ventilateur à vitesse variable avec fonction d'inversion

Commande antitangage asservie à la vitesse

Affichage avancé : caméra de vision arrière incluse

Retour de l'outil de travail en position d'excavation et positionneur de l'outil de travail

Radio Bluetooth avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)