< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Doté de nombreuses options d'outils de travail, le chargeur tout-terrain Cat® est une machine de construction compacte et extrêmement polyvalente. Il est conçu pour offrir la fiabilité et la productivité reconnues de Cat, même dans les conditions de travail les plus difficiles.

Moteur

Modèle de moteur C2.2 T Cat® C2.2 T Cat® Less
Puissance nette 56.0 HP 42.0 kW Less
Puissance brute 62.0 HP 46.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 62.0 HP 46.0 kW Less
Puissance nette ISO 9249 CEE 56.0 HP 42.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 56.0 HP 42.0 kW Less
Cylindrée 134.0 in3 2.2 l Less
Alésage 3.3 Dans 84.0 mm Less
Course 3.9 Dans 100.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 6997.0 LB 3174.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacités de fonctionnement nominales : 50 % de la charge limite d'équilibre 2150.0 LB 975.0 kg Less
Capacités de fonctionnement nominales : 35% de la charge limite d'équilibre 1505.0 LB 683.0 kg Less
Surface de contact au sol 1770.0 in2 1.14 m2 Less
Pression au sol 4.0 PSI 27.3 kPa Less
Charge limite d'équilibre 4300.0 LB 1950.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 4060.0 LB 1842.0 kg Less

Dimensions

Longueur de chaîne au sol 59.0 Dans 1499.0 mm Less
Longueur hors tout de la chaîne 75.0 in 1899.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 129.0 Dans 3285.0 mm Less
Longueur sans godet 99.0 Dans 2518.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 78.0 Dans 1990.0 mm Less
Largeur du véhicule 66.0 Dans 1676.0 mm Less
Pression Hauteur hors tout 150.0 Dans 3799.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage Levage 112.0 Dans 2862.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet en position de transport 8.7 Dans 220.0 mm Less
Portée au vidage/levage maxi 25.0 Dans 625.0 mm Less
Hauteur de déversement au vidage/levage maxi 84.0 Dans 2134.0 mm Less
Garde au sol 10.0 Dans 267.0 mm Less
Angle de fuite 41° 41° Less
Angle de vidage maximal 40° 40° Less
Rayon de braquage depuis le centre : arrière 54.0 Dans 1377.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre : attache 52.0 Dans 1312.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 82.0 Dans 2095.0 mm Less
Pression avec les bras parallèles 53.0 Dans 1339.0 mm Less
Angle de redressement à la hauteur maxi 82° 82° Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique De série De série Less
Pression hydraulique de la chargeuse 3335.0 PSI 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique de la chargeuse 16.0 gal/min 61.0 l/min Less
Puissance hydraulique 31.0 HP 23.2 kW Less

Cabine

Cadre ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 Less
Cadre FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I Less
FOPS Level II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation en marche avant 7.0 mph 11.3 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 7.0 mph 11.3 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 2.6 US gal 10.0 l Less
Carter moteur 2.6 US gal 10.0 l Less
Réservoir de carburant 17.0 US gal 65.0 l Less
Circuit hydraulique 14.5 US gal 55.0 l Less
Réservoir hydraulique 9.2 US gal 35.0 l Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, garantie de productivité tout au long de la journée.


Train de roulement

Les chaînes en caoutchouc suspendues bénéficient d'une très faible pression au sol.


Groupe motopropulseur

Performances exceptionnelles et rendement énergétique.


Timoneries de levage

Conçues pour les travaux difficiles.


Circuit hydraulique

Levage, arrachage et puissance exceptionnels qui répondent à vos besoins.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine grâce aux outils de travail Cat.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client

L'assistance sur laquelle vous pouvez compter.


247B série 3 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 85 A
  • Activation automatique de la bougie de préchauffage
  • Contacteur à clé de démarrage/d'arrêt
  • Éclairage : rétro-éclairage des indicateurs, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier

POSTE DE CONDUITE
  • Instruments : jauge à carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : restriction du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent du siège, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, restriction du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré.
  • Siège vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Level I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C2.2 T Tier 4 Interim/Niveau IIIA Cat
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons SOSSM, huile hydraulique
  • Filtres hydrauliques à visser
  • Filtres à baïonnette, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique inclinable vers le haut
  • Silencieux standard
  • Frein de stationnement serré par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -36 °C (-33 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (4)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords rapides à usage intensif à portée plate
  • Anneau en D fendu pour le cheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Attache rapide mécanique ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Ensemble de préparation européen (Europe uniquement, comprend le ventilateur à vitesse variable)
  • Ensemble confort (choisir l'un des éléments suivants) :
  • Cadre ROPS ouvert (C0) : siège non suspendu
  • Cadre ROPS ouvert (C1) : siège à suspension, capitonnage Deluxe
  • Cadre ROPS fermé (C2) : caractéristiques de l'ensemble C1 avec réchauffeur, porte de cabine, vitres latérales, porte-gobelet, déflecteur antidébris
  • Cabine ROPS fermée (C3) : caractéristiques de l'ensemble C2 + climatiseur
  • Ensemble de commandes (choisir l'un des éléments suivants) :
  • Ensemble de commandes 1 : commande marche/arrêt de base du circuit hydraulique auxiliaire
  • Ensemble de commandes 2 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel Deluxe
  • Ensemble de commandes 3 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel Deluxe, faisceau de l'outil de travail

247B série 3 Options

Gyrophare rotatif

Ventilateur à vitesse variable

Réchauffeur de bloc-moteur (120 V ou 240 V)

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Batterie à usage intensif, 880 A (démarrage à froid)