< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Avec ses nombreuses options d'outils de travail, le chargeur tout-terrain Cat est une machine de construction compacte et extrêmement polyvalente. Il est conçu pour offrir la fiabilité et la productivité reconnues de Cat, même dans les conditions de travail les plus difficiles.

Moteur

Modèle du moteur C3.4 DIT Cat® C3.4 DIT Cat® Less
Puissance nette 71.0 hp 53.0 kW Less
Puissance brute 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance nette ISO 9249 CEE 71.0 hp 53.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 71.0 hp 53.0 kW Less
Cylindrée 201.0 po3 3.3 l Less
Alésage 3.7 po 94.0 mm Less
Course 4.7 po 120.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 8060.0 lb 3656.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacités nominales: Charge limite d'équilibre à 50% 2675.0 lb 1213.0 kg Less
Capacités nominales: Charge limite d'équilibre à 35% 1870.0 lb 848.0 kg Less
Surface de contact au sol 1770.0 po2 1.14 m2 Less
Pression au sol 4.5 lb/po2 31.0 kPa Less
Charge d'équilibre 5350.0 lb 2427.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 4508.0 lb 2045.0 kg Less

Encombrement

Longueur de chaîne au sol 59.0 po 1499.0 mm Less
Longueur hors tout de la chaîne 75.0 po 1899.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 135.0 po 3439.0 mm Less
Longueur sans godet 107.0 po 2718.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 80.0 po 2035.0 mm Less
Largeur du véhicule 66.0 po 1676.0 mm Less
Hauteur hors tout maximaleHauteur totale 153.0 po 3895.0 mm Less
Hauteur sous axe du godet au maxi. Lever 121.0 po 3069.0 mm Less
Hauteur sous axe du godet en POS de transport 8.0 po 212.0 mm Less
Portée au levage max 30.0 po 758.0 mm Less
Dégagement au levage max 91.0 po 2309.0 mm Less
Garde au sol 10.0 po 246.0 mm Less
Angle de jupe arrière 37º 37º Less
Angle de vidage maxi 50º 50º Less
Rayon de braquage depuis le centre - Arrière 57.0 po 1451.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Coupleur 56.0 po 1412.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 86.0 po 2192.0 mm Less
Portée maxi avec bras parallèles 53.0 po 1335.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur maxi 87° 87° Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique De série De série Less
Pression hydraulique du chargeur 3335.0 lb/po2 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique du chargeur 22.0 US gal/min 83.0 l/min Less
Puissance hydraulique 42.8 hp 31.9 kW Less
Débit hydraulique Haut débit Haut débit Less
Pression hydraulique du chargeur 3335.0 lb/po2 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique du chargeur 31.0 US gal/min 117.0 l/min Less
Puissance hydraulique (calculée) 60.3 hp 45.0 kW Less

Cabine

Cadre ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 Less
Cadre FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I Less
Cadre FOPS, Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II Less

Chaîne cinématique

Vitesse de translation en marche avant 6.9 mi/h 11.1 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 6.9 mi/h 11.1 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière, option deux vitesses 10.0 mi/h 16.1 km/h Less
Vitesse de déplacement en marche avant, option deux vitesses 10.0 mi/h 16.1 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 2.6 US gal 10.0 l Less
Carter moteur 2.4 US gal 9.0 l Less
Réservoir de carburant 22.2 US gal 84.0 l Less
Circuit hydraulique 14.5 US gal 55.0 l Less
Réservoir hydraulique 9.2 US gal 35.0 l Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, gage de productivité tout au long de la journée.


Train de roulement

Les chaînes en caoutchouc suspendues et robustes bénéficient d'une très faible pression au sol.


Groupe motopropulseur

Performances exceptionnelles et rendement énergétique.


Timoneries de levage

Conçues pour les travaux difficiles.


Circuit hydraulique

Levage, arrachage et puissance exceptionnels au service de vos besoins.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine grâce aux outils de travail Cat.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client

L'assistance sur laquelle vous pouvez compter.


257B Series 3 Équipement standard

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Activation automatique de la bougie de préchauffage
  • Batterie à usage intensif, 880 CCA
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairage : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier

POSTE DE CONDUITE
  • Instruments : jauge à carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré
  • Siège vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • Cadre FOPS, Niveau I
  • Vitres supérieures et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C3.4 DIT Tier 4 Interim/Niveau IIIA Cat
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons SOSSM, huile hydraulique
  • Filtres hydrauliques à visser
  • Filtres à baïonnette, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique inclinable vers le haut
  • Silencieux standard
  • Frein de stationnement serré par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -36 °C (-33 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (4)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords rapides à usage intensif à portée plate
  • Anneau en D fendu pour le cheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Circuit hydraulique, standard ou haut débit
  • Attache rapide mécanique ou hydraulique
  • Ensemble de préparation européen (Europe uniquement, comprend le ventilateur à vitesse variable)
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Ensemble confort (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Cabine ROPS ouverte (C0) : Siège non suspendu, capitonnage de luxe
  • • Cabine ROPS ouverte (C1) : Siège à suspension
  • • Cabine ROPS fermée (C2) : caractéristiques de l'ensemble C1 avec réchauffeur, porte de cabine, vitres latérales, porte-gobelet, déflecteur anti-gravats
  • • Cabine ROPS fermée (C3) : caractéristiques de la cabine C2 plus climatisation
  • Ensemble de commandes (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Ensemble de commandes 1 : commande marche/arrêt de base du circuit hydraulique auxiliaire
  • • Ensemble de commandes 2 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel, 1 vitesse
  • • Ensemble de commandes 3 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel, 1 vitesse, faisceau de l'outil de travail
  • • Ensemble de commandes 4 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel, 2 vitesses
  • • Ensemble de commandes 5 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel, 2 vitesses, faisceau de l'outil de travail
  • • Ensemble de commandes 6 : Circuit hydraulique haut débit, 1 vitesse
  • • Ensemble de commandes 7 : Circuit hydraulique haut débit, 2 vitesses

257B Series 3 Options

Contrepoids, augmente la capacité nominale de 23 kg (50 lb)

Ventilateur à vitesse variable

Gyrophare

Réchauffeur de bloc-moteur (120 V ou 240 V)

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée