< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La cabine étanche et pressurisée, une première dans le secteur, la faible pression au sol, la capacité nominale accrue, la puissance accrue et les excellentes performances de la machine vous permettent d'augmenter votre productivité et votre rentabilité.

Moteur

Modèle du moteur C3.4 DIT Cat® C3.4 DIT Cat® Less
Puissance nette 73.0 hp 54.0 kW Less
Puissance brute 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 73.0 hp 54.0 kW Less
Cylindrée 201.0 po3 3.3 l Less
Alésage 3.7 po 94.0 mm Less
Course 4.7 po 120.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 9495.0 lb 4307.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacités nominales: Charge limite d'équilibre à 50% 3200.0 lb 1451.0 kg Less
Capacités nominales: Charge limite d'équilibre à 35% 2337.0 lb 1060.0 kg Less
Surface de contact au sol 2542.0 po2 1.64 m2 Less
Pression au sol 3.7 lb/po2 25.5 kPa Less
Charge d'équilibre 6675.0 lb 3028.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 7308.0 lb 3315.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 3571.0 lb 1620.0 kg Less

Encombrement

Longueur de chaîne au sol 71.2 po 1808.0 mm Less
Longueur hors tout de la chaîne 90.0 po 2286.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 145.4 po 3692.0 mm Less
Longueur sans godet 117.2 po 2974.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 83.2 po 2115.0 mm Less
Largeur du véhicule 78.0 po 1981.0 mm Less
Hauteur hors tout maximaleHauteur totale 157.4 po 3998.0 mm Less
Hauteur sous axe du godet au maxi. Lever 122.9 po 3122.0 mm Less
Hauteur sous axe du godet en POS de transport 7.9 po 200.0 mm Less
Portée au levage max 24.3 po 618.0 mm Less
Dégagement au levage max 95.5 po 2425.0 mm Less
Garde au sol 8.8 po 225.0 mm Less
Angle de jupe arrière 42º 42º Less
Angle de vidage maxi 40º 40º Less
Rayon de braquage depuis le centre - Arrière 64.0 po 1627.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Coupleur 58.5 po 1487.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 91.7 po 2330.0 mm Less
Portée maxi avec bras parallèles 55.4 po 1406.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur maxi 85º 85º Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique De série De série Less
Pression hydraulique du chargeur 3335.0 lb/po2 23000.0 kPa Less
Effort de traction maxi. Pression hydraulique du chargeur 4061.0 lb/po2 28000.0 kPa Less
Débit hydraulique du chargeur 22.0 US gal/min 84.0 l/min Less
Effort de traction maxi. Débit hydraulique du chargeur 33.0 US gal/min 125.0 l/min Less
Puissance hydraulique 42.8 hp 31.9 kW Less
Débit hydraulique XPS haut débit XPS haut débit Less

Cabine

Cadre ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 Less
Cadre FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I Less
Cadre FOPS, Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II Less

Chaîne cinématique

Vitesse de translation en marche avant 5.6 mi/h 9.0 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 5.6 mi/h 9.0 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière, option deux vitesses 9.3 mi/h 14.9 km/h Less
Vitesse de déplacement en marche avant, option deux vitesses 9.3 mi/h 14.9 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 3.7 US gal 14.0 l Less
Carter moteur 2.6 US gal 10.0 l Less
Réservoir de carburant 26.0 US gal 98.0 l Less
Circuit hydraulique 15.0 US gal 57.0 l Less
Réservoir hydraulique 11.0 US gal 42.0 l Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, garantie de productivité tout au long de la journée.


Train de roulement à chaînes en caoutchouc

Le train de roulement unique offre une faible pression au sol ainsi qu'une stabilité et une suspension améliorées.


Timonerie radiale

Conçues pour les conditions de travail difficiles.


Groupe motopropulseur

Performances exceptionnelles et rendement énergétique.


Circuit hydraulique

Levage, arrachage et puissance exceptionnels qui répondent à vos besoins.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine grâce aux outils de travail Cat.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client

Une assistance modèle qui fait toute la différence.


277C Series 2 Équipement standard

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Contacteur à clé d'allumage/arrêt
  • Éclairage : rétroéclairage des instruments, deux feux arrière, deux projecteurs arrière halogènes, deux phares avant halogènes réglables, plafonnier.
  • Avertisseur de recul
  • Batterie à usage intensif, 880 CCA

POSTE DE CONDUITE
  • Instruments : jauge à carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré.
  • Siège vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est serré.
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Niveau I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Capitonnage, Deluxe
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Klaxon

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C3.4 DIT Cat conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIB sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinets de prélèvement SOSSM pour huile moteur et huile hydraulique
  • Filtres hydrauliques à visser
  • Filtres à baïonnette, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique inclinable vers le haut
  • Frein de stationnement multidisque humide, actionné par ressort et desserré par pression hydraulique
  • Transmission hydrostatique

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée jusqu'à -37 °C
  • Points d'arrimage de la machine (4)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords rapides à usage intensif à portée plate
  • Anneau en D fendu pour le cheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Circuit hydraulique, standard ou haut débit XPS
  • Attache rapide mécanique ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Ensemble confort (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Cabine ROPS ouverte (C1) : siège à suspension (pas de chauffage ni de porte)
  • • Cabine ROPS fermée et chauffée (C2) : porte-gobelet, prééquipement radio, siège (suspension mécanique ou pneumatique au choix), chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte (verre ou polycarbonate)
  • • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : caractéristiques de l'ensemble C2 + climatiseur
  • Ensemble performances (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Ensemble performances 1 : suspension à double niveau du train de roulement, deux vitesses, roues libres en acier
  • • Ensemble performances 2 : suspension à double niveau du train de roulement, deux vitesses, roues libres en acier, mise à niveau automatique
  • • Ensemble performances 3 : suspension à double niveau du train de roulement, deux vitesses, roues libres en acier, mise à niveau automatique, système évolué d'information et de commande de machine (AMICS)

277C Series 2 Options

Contrepoids

Gyrophare

Réchauffeur de bloc-moteur - 120 V

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Radio AM/FM/Météo avec lecteur CD et prise d'entrée auxiliaire