< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les compacteurs pour décharges sanitaires Cat sont conçus pour offrir une longue durée de vie et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de manœuvrer de manière plus sûre et plus efficace. Mise sur le marché en 1972, la série 816 est la référence du secteur depuis plus de 40 ans. Motivés par la satisfaction et la réussite de nos clients, nous cherchons sans cesse à améliorer chaque nouvelle série. Le 816K s'inscrit dans notre longue tradition en matière de fiabilité, de performances, de sécurité, de confort du conducteur, de facilité d'entretien et d'efficacité.

Moteur

Puissance brute 284.0 HP 212.0 kW Less
Puissance nette 248.0 HP 185.0 kW Less
Modèle de moteur C7.1 ACERT™ Cat® : configuré pour deux options d'émissions C7.1 ACERT™ Cat® : configuré pour deux options d'émissions Less
Réserve de couple 52.0 % 52.0 % Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.3 in 135.0 mm Less
Cylindrée 427.8 in3 7.01 Longueur Less
Normes sur les émissions Conforme à des normes équivalentes aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Niveau IV ou les normes sur les émissions américaine EPA Tier 3 équivalant à la norme européenne Stage IIIA sur les émissions Conforme à des normes équivalentes aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Niveau IV ou les normes sur les émissions américaine EPA Tier 3 équivalant à la norme européenne Stage IIIA sur les émissions Less
Régime maxi à vide 2270.0 tr/min 2270.0 tr/min Less
Régime de ralenti 800.0 tr/min 800.0 tr/min Less
Puissance nominale (SAE J1349) : Tier 4 Final/Stage IV 248.0 HP 185.0 kW Less
Puissance nominale (Net ISO 9249) : Tier 4 Final/Stage IV 248.0 HP 185.0 kW Less
Puissance brute (SAE J1995) : Tier 4 Final/Stage IV 284.0 HP 212.0 kW Less
Puissance brute (ISO 14396) : Tier 4 Final/Stage IV 274.0 HP 204.0 kW Less
Couple net maximal à 1 400 tr/min : Tier 4 Final/Stage IV 899.0 lbf-ft 1219.0 Nm Less
Puissance nominale (SAE J1349) : équivalent Tier 3/Stage IIIA 249.0 HP 186.0 kW Less
Puissance nominale (Net ISO 9249) : équivalent Tier 3/Stage IIIA 249.0 HP 186.0 kW Less
Puissance brute (SAE J1995) : équivalent Tier 3/Stage IIIA 286.0 HP 213.0 kW Less
Puissance brute (ISO 14396) : équivalent Tier 3/Stage IIIA 275.0 HP 205.0 kW Less
Couple net maximal à 1 400 tr/min : équivalent Tier 3/Stage IIIA 749.0 lbf-ft 1016.0 Nm Less
Altitude maximale sans détarage 9842.52 ft 3000.0 m Less

Transmission

Type de transmission À trains planétaires - Powershift - ECPC À trains planétaires - Powershift - ECPC Less
Vitesses de translation : marche avant, première 3.8 mph 6.1 km/h Less
Vitesses de translation : marche avant, deuxième 6.8 mph 10.9 km/h Less
Vitesses de translation : marche arrière, première 4.3 mph 7.0 km/h Less
Vitesses de translation : marche arrière, deuxième 7.8 mph 12.5 km/h Less

Circuit hydraulique

Vérin à double effet : levage, alésage et course 120 mm × 915 mm (4,7 in × 36,0 in) 120 mm × 915 mm (4,7 in × 36,0 in) Less
Pression de décharge principale 3190.0 PSI 22000.0 kPa Less
Pression d'alimentation maximale 2930.0 PSI 20200.0 kPa Less
Débit de la pompe à 2 111 tr/min 23.5 gal/min 89.0 l/min Less

Essieux

Avant Planétaire – Fixe Planétaire – Fixe Less
Angle d'oscillation ± 6° ± 6° Less
Arrière Planétaire - Oscillant Planétaire - Oscillant Less

Freins

Frein de stationnement Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique Less

Contenances

Réservoir de carburant 132.1 gal 500.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement : Tier 4 Final/Stage IV 21.4 gal 81.0 Longueur Less
Transmission 14.8 gal 56.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, avant 11.4 gal 43.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, arrière 11.4 gal 43.0 Longueur Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 Final/Stage IV uniquement) 4.2 gal 16.0 Longueur Less
Carter moteur 5.28 gal 20.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique uniquement 19.8 gal 75.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement : équivalent Tier 3/Stage IIIA 19.3 gal 73.0 Longueur Less
Remarque Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Final et Stage IV doivent uniquement utiliser : – Des carburants diesel à très basse teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant au maximum 15 ppm de soufre pour l'EPA et 10 ppm de soufre pour l'UE (mg/kg). Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés avec des carburants diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm (mg/kg) ou moins) et lorsque le stock d'alimentation du biodiesel est conforme aux critères ASTM D7467. – Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3, API CJ-4 et ACEA E9. – Du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) conforme à toutes les spécifications définies dans la norme ISO 22241-1. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Final et Stage IV doivent uniquement utiliser : – Des carburants diesel à très basse teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant au maximum 15 ppm de soufre pour l'EPA et 10 ppm de soufre pour l'UE (mg/kg). Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés avec des carburants diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm (mg/kg) ou moins) et lorsque le stock d'alimentation du biodiesel est conforme aux critères ASTM D7467. – Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3, API CJ-4 et ACEA E9. – Du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) conforme à toutes les spécifications définies dans la norme ISO 22241-1. Less

Poids

en ordre de marche 56899.0 lb 25809.0 kg Less

Cabine – Insonorisation

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 70.0 dB (A) 70.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) (Tier 4 Final/Stage IV) 109.0 dB (A) 109.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) équivalent Tier 3/Stage IIIA 110.0 dB (A) 110.0 dB (A) Less

Cabine - Standard

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 71.0 dB (A) 71.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) (Tier 4 Final/Stage IV) 111.0 dB (A) 111.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) équivalent Tier 3/Stage IIIA 112.0 dB (A) 112.0 dB (A) Less

Caractéristiques de fonctionnement

Poids en ordre de marche maximal (Tier 4 Final/Stage IV) 56899.0 lb 25809.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal (équivalent Tier 3/Stage IIIA) 56308.0 lb 25541.0 kg Less

Dimensions (approximatives)

Hauteur au sommet du conduit d'échappement 11.5 ft 3497.0 mm Less
Hauteur au sommet du capot 8.9 ft 2720.0 mm Less
Garde au sol jusqu'au pare-chocs 2.7 ft 818.0 mm Less
De l’attelage à l’axe central de l’essieu avant 5.5 ft 1675.0 mm Less
Empattement 11.0 ft 3350.0 mm Less
Largeur hors roues 131.4 ft 3338.0 mm Less
Hauteur au sommet du gyrophare 14.3 ft 4368.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bouclier 6.5 ft 1990.0 mm Less
Longueur hors tout (maximale) 26.4 ft 8058.0 mm Less
Hauteur au toit de la cabine 12.7 ft 3878.0 mm Less
Rayon de braquage intérieur (roues) 8.9 ft 2700.0 mm Less
Rayon de braquage intérieur (lame) 9.5 ft 2910.0 mm Less
Rayon de braquage extérieur (lame) 21.2 ft 6473.0 mm Less
Garde au sol 1.7 ft 516.0 mm Less

Circuit hydraulique : direction

Alésage 4.0 in 101.6 mm Less
Débit maximal du circuit 147 l/min à 2 111 tr/min (38,8 US gal/min à 2 111 tr/min) 147 l/min à 2 111 tr/min (38,8 US gal/min à 2 111 tr/min) Less
Pression de direction limitée 4003.0 PSI 27600.0 kPa Less
Circuit de direction : circuit À détection de charge, à centre fermé À détection de charge, à centre fermé Less
Circuit de direction : pompe Piston : à cylindrée variable Piston : à cylindrée variable Less
Course 23.5 in 597.0 mm Less
Angle d'articulation du véhicule 84.0 degrés 84.0 degrés Less

Lames

Largeur - Longueur du bouclier 11.75 ft 3580.0 mm Less
Hauteur avec lame de coupe et grille 6.4 ft 1961.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 1.2 ft 362.0 mm Less
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 3.7 ft 1140.0 mm Less
Largeur embouts inclus 12.0 ft 3656.0 mm Less

Roues

Pointes palette – Poids (groupe) 13126.0 lb 5954.0 kg Less
Pointes palette – Diamètre extérieur 67.6 in 1717.0 mm Less
Pointes palette – Diamètre du tambour 55.1 in 1400.0 mm Less
Pointes palette – Largeur du tambour 40.0 in 1016.0 mm Less
Pointes palette – Pointes par ligne 5 5 Less
Pointes palette – Pointes par roue 20 20 Less
Pointes palette – Remplaçables Soudé Soudé Less
Pointes palette – Largeur hors tambours 131.4 in 3338.0 mm Less
Pointes palette – Hauteur de la pointe 6.25 in 159.0 mm Less
Pointes plus – Poids (groupe) 13982.0 lb 6342.0 kg Less
Pointes plus – Diamètre extérieur 67.6 in 1717.0 mm Less
Pointes plus – Diamètre du tambour 55.1 in 1400.0 mm Less
Pointes plus – Largeur du tambour 40.0 in 1016.0 mm Less
Pointes plus – Pointes par ligne 5 5 Less
Pointes plus – Pointes par roue 20 20 Less
Pointes plus – Remplaçables Soudé Soudé Less
Pointes plus – Largeur hors tambours 131.4 in 3338.0 mm Less
Pointes plus – Hauteur de la pointe 6.25 in 159.0 mm Less
Roues combinées – Poids (groupe) 13554.0 lb 6148.0 kg Less
Roues combinées – Diamètre extérieur 67.6 in 1717.0 mm Less
Roues combinées – Diamètre du tambour 55.1 in 1400.0 mm Less
Roues combinées – Largeur du tambour 40.0 in 1016.0 mm Less
Roues combinées – Pointes par ligne 5 5 Less
Roues combinées – Pointes par roue 20 20 Less
Roues combinées – Remplaçables Soudé Soudé Less
Roues combinées – Largeur hors tambours 131.4 in 3338.0 mm Less
Roues combinées – Hauteur de la pointe 6.25 in 159.0 mm Less

Efficacité et productivité

Bénéficiez de l'efficacité et de la productivité que vous attendez grâce aux circuits intégrés de la machine.


Structures

Entièrement conçu pour les conditions les plus difficiles.


Moteur et groupe motopropulseur

Améliorez votre efficacité grâce à une puissance et un contrôle accrus.


Roues et pointes

Plus d'options pour une machine sur mesure.


Poste de conduite

Pour un confort optimal du conducteur et une ergonomie exceptionnelle.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier.


Protection contre les déchets

Optimisation du temps productif et longue durée de vie : telles sont vos attentes en matière de rentabilité !


Sécurité

Parce que votre sécurité est notre priorité.


Durabilité

Des machines soucieuses de l'environnement.


Facilité d'entretien

Augmenter le temps productif en réduisant les temps d'entretien.


Assistance client

Vos concessionnaires Cat savent comment maintenir la productivité de vos machines.


Coûts d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment.


816K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS)
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Freins de manœuvre, entièrement hydrauliques, sous carter étanche, à bain d'huile, multidisques
  • Module d'émissions propres Cat (Tier 4 Final/Stage IV uniquement)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Moteur C7.1 Cat avec technologie ACERT (configuré pour deux options d’émissions) : – Norme Tier 4 Final/Stage IV – Équivalent à la norme Tier 3/Stage IIIA
  • Ventilateur de refroidissement entraîné par le moteur (aspiration)
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Refroidisseur air-carburant
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Silencieux (sous le capot) (équivalent Tier 3/Stage IIIA uniquement)
  • Radiateur, faisceau de refroidissement
  • Aide au démarrage (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission à trains planétaires avec commande de plage de régimes 2AV/2AR
  • Convertisseur de couple

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (150 A)
  • Batteries sans entretien
  • Circuit électrique (24 V)
  • Coupe-batterie principal verrouillable au niveau du sol
  • Éclairage, avertissement, sans contacteur (stroboscope à diodes)
  • Système d'éclairage (avant et arrière)
  • Démarreur, électrique
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE
  • Sortie d'alimentation 12 V pour téléphone ou ordinateur portable
  • Cartographie AccuGrade™ (pré-équipement)
  • Climatiseur avec condenseur monté sur le toit
  • Cabine insonorisée et pressurisée
  • Caméra de vision arrière
  • Crochets pour manteau et casque de sécurité
  • Commandes de changement de vitesse extra-douces
  • Accoudoir rabattable
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Commandes hydrauliques - montées au sol
  • Verrouillage hydraulique de l'équipement
  • Instruments, indicateurs : – Niveau de liquide DEF (Tier 4 Final/Stage IV uniquement) – Température du liquide de refroidissement moteur – Niveau de carburant – Température de l'huile hydraulique – Compteur de vitesse et compte-tours – Température du convertisseur de couple
  • Instruments, témoins d'avertissement : – Système de mise en garde à trois niveaux – Pression d'huile de frein – Circuit électrique, basse tension – Avertissement de défaillance du moteur et voyant principal – État du frein de stationnement
  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS) à quatre montants internes
  • Éclairage, cabine (plafonnier)
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseur, interne (panoramique)
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Radio, pré-équipement CB
  • Prééquipement radio d'ambiance : – Antenne – Haut-parleurs – Convertisseur (12 V, 10-15 A)
  • Ceinture de sécurité avec système de rappel, à enrouleur, largeur 76 mm (3")
  • Système de commande STIC avec verrouillage
  • Pare-soleil à l'avant
  • Vitre teintée
  • Indicateur de rapport de boîte
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS) : – Affichage d'informations graphique – Port de données externe – Profils de conducteurs personnalisables – Témoin d'incident sur grille arrière
  • Essuie-glaces/lave-glaces avec bras humide (avant et arrière) : – Essuie-glaces intermittents (avant et arrière)

PROTECTIONS
  • Protections d'essieu (avant et arrière)
  • Protection de vitre de cabine
  • Protections, carter et groupe motopropulseur, sur charnières
  • Protection, arbre de transmission
  • Protection, radiateur
  • Barres de décrottage

LIQUIDES
  • Antigel longue durée prémélangé à 50 % (-34 °C/-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Jauge de remplissage de réservoir de DEF (Tier 4 Final/Stage IV uniquement)
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, de la transmission, du réservoir hydraulique
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec huile CJ-4
  • Sortie d'urgence
  • Prééquipement pour système d'extinction des incendies
  • Réservoir de carburant, 500 l (132 US gaI)
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Refroidisseurs d'huile hydraulique, moteur et de transmission
  • Système de vidange d'huile, grande vitesse
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Direction, détection de charge
  • Système de filtration hydraulique total
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi

ÉQUIPEMENTS STANDARD – POSTE DE CONDUITE
  • Verre (fenêtre) : – Verre standard collé ou monté sur caoutchouc
  • Ensemble de klaxon (standard)
  • Ensemble de klaxon (trompette)
  • Projecteurs – Cabine : – Standard ou diodes
  • Rétroviseurs – Cabine : – Standard ou chauffés
  • Préfiltre – cabine : – Standard ou alimenté
  • Siège – Cabine : – Standard ou chauffé et ventilé

ÉQUIPEMENTS STANDARD – GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Essieux : – Configuration d'essieu (antipatinage avant) – Configuration d'essieu (antipatinage arrière) – Configuration d'essieu (antipatinage avant et arrière)

ÉQUIPEMENTS STANDARD – OUTILS SPÉCIAUX
  • Préfiltres à moteur : – Turbine ou biétagés

ÉQUIPEMENTS STANDARD – LAMES
  • Configuration de lame - Standard (sans lame)
  • Configuration de lame - Lame droite
  • Configuration de lame - Inclinée (sans lame)

ÉQUIPEMENTS STANDARD – PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Product Link : – GSM, satellite

ÉQUIPEMENTS STANDARD – ROUES ET BARRES DE NETTOYAGE
  • Roues et pointes : – Configuration de roue (pointe Plus 6,25") – Configuration de roue (pointe Palette 6,25") – Configuration de roue (Plus et Palette 6,25") – Roues, broyeur
  • Ensemble de barre – nettoyage (doigts de nettoyage et barre de décrottage)

816K Options

POSTE DE CONDUITE
  • Radio AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

LIQUIDES
  • Antigel, -50 °C (-58 °F)

VERSIONS SPÉCIALES
  • Moteur : – Insonorisation

AIDES AU DÉMARRAGE
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 240 V

DIVERS
  • Film (ANSI) (Tier 4 Final/Stage IV uniquement)
  • Certification européenne (Tier 4 Final/Stage IV uniquement)
  • Plaque – année de construction (équivalent Tier 3/Stage IIIA uniquement)