816F série 2

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Très polyvalent, le 816F2 bénéficie d'une conception de grande qualité, sans compromis, pour un fonctionnement en conditions difficiles dans une décharge sanitaire.

Moteur

Puissance brute 253.0 HP 189.0 kW Less
Puissance nette 232.0 HP 173.0 kW Less
Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette ISO 3046-2 232.0 HP 173.0 kW Less
Puissance nette ISO 9249 235.0 HP 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 HP 173.0 kW Less
CEE 80/1269 235.0 HP 175.0 kW Less
Réserve de couple 19.0 % 19.0 % Less
Alésage 4.4 in 112.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 in3 8.8 L Less

Transmission

Marche avant 1 3.5 mph 5.6 km/h Less
Marche avant 2 5.9 mph 9.5 km/h Less
Marche arrière 1 4.0 mph 6.3 km/h Less
Marche arrière 2 6.6 mph 10.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Sortie de la pompe à palettes à 2 015 tr/min et 6 900 kPa (1 000 psi) 29.6 gal/min 112.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge 2248.0 PSI 15500.0 kPa Less
Alésage du vérin de levage × Course 120,65 mm x 913,9 mm 4,75 in x 36 in 120,65 mm x 913,9 mm 4,75 in x 36 in Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière oscillant ±8° ±8° Less

Freins

Normes Conforme à la réglementation OSHA Conforme à la réglementation OSHA Less

Roues : dents à pointes Plus avec matériau résistant à l'abrasion (ARM)

Largeur du cylindre 3.33 ft 1016.0 mm Less
Diamètre du tambour 4.25 ft 1300.0 mm Less
Nombre de pointes par roue 20 20 Less

Roues : lames de broyeur, en chevron

Largeur du cylindre 3.33 ft 1016.0 mm Less
Diamètre du tambour 4.25 ft 1300.0 mm Less
Nombre de lames par roue 20 20 Less

Lame droite

Largeur embouts inclus 11.9 ft 3657.0 mm Less
Longueur du bouclier 11.67 ft 3556.0 mm Less
Hauteur 6.27 ft 1914.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 117.8 gal 446.0 L Less
Circuit de refroidissement 14.5 gal 55.0 L Less
Carter 9.0 gal 34.0 L Less
Transmission 13.2 gal 50.0 L Less
Différentiels et réducteurs, avant 11.4 gal 43.0 L Less
Différentiels et réducteurs, arrière 11.4 gal 43.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 36.2 gal 137.0 L Less
Réservoir hydraulique 23.2 gal 88.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 52364.0 lb 23748.0 kg Less

Cabine

ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Performances acoustiques

Normes Conforme aux normes acoustiques Conforme aux normes acoustiques Less

Spécifications de fonctionnement

Garde au sol 1.5 ft 456.0 mm Less

Dimensions (approximatives)

Hauteur jusqu'au sommet de la cabine avec climatiseur 12.75 ft 3801.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 11.36 ft 3462.0 mm Less
Hauteur au sommet du capot 8.16 ft 2489.0 mm Less
Garde au sol jusqu'au pare-chocs 2.64 ft 804.0 mm Less
Garde au sol jusqu'aux barres de décrottage 2.13 ft 650.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du pare-chocs 6.22 ft 1896.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'attelage 5.5 ft 1675.0 mm Less
Empattement 10.9 ft 3350.0 mm Less
Longueur avec lame sur le sol 25.76 ft 7854.0 mm Less
Largeur hors roues 10.95 ft 3338.0 mm Less
Largeur hors coins (lame) 11.99 ft 3657.0 mm Less
Rayon de braquage : embouts extérieurs 21.21 ft 6464.0 mm Less
Largeur de la lame droite 11.67 ft 3556.0 mm Less
Largeur du cylindre 3.33 ft 1016.0 mm Less
Garde au sol 1.49 ft 456.0 mm Less

Protection antidébris et circuit de refroidissement

Conçus pour maintenir votre travail dans l'une des applications d'équipements lourds les plus difficiles... la décharge sanitaire de déchets solides.


Pointes et roues

Caterpillar propose une sélection de pointes et de lames soudées sur nos roues en acier répondant parfaitement à vos besoins. Quel que soit votre choix, nos compacteurs offrent sans exception : production, performances et compactage optimaux.


Groupe motopropulseur

Avec le groupe motopropulseur Cat, les performances et la fiabilité sont fournies de série.


Lames pour décharge sanitaire

Plusieurs options de lames sont disponibles pour répondre à vos exigences en matière de refoulement et d'épandage.


Poste de conduite

Confort et contrôle : la qualité supérieure du poste de conduite contribue à optimiser la productivité.


Facilité d'entretien

Entretien simplifié et accessibilité pour plus d'efficacité.


Assistance client complète

Lorsque vous achetez une machine Cat, vous bénéficiez de l'engagement total de Caterpillar au service du client via le réseau de concessionnaires Caterpillar, les vrais experts en équipements pour décharge sanitaire.


816F série 2 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (80 A)
  • Batteries, sans entretien (2)
  • Connecteurs de diagnostic
  • Système d'éclairage, halogène (monté à l'avant, à l'arrière et sur la cabine)
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)
  • Prise de démarrage d'urgence

PROTECTIONS
  • Essieu (avant et arrière)
  • Arbre de transmission
  • Carter sur charnières
  • Réservoir hydraulique
  • Groupe motopropulseur
  • Vérin de direction

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur, monté sur le toit
  • Verrouillage du circuit de commande de lame
  • Cabine, pressurisée et insonorisée (ROPS/FOPS)
  • Crochet à vêtements
  • Allume-cigare et cendrier
  • Centrale de surveillance Caterpillar
  • Plafonnier (cabine)
  • Fusibles, type lame (à l'intérieur de la cabine)
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon, électrique (monté sur le volant de direction)
  • Direction hydraulique
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'intérieur)
  • Siège à suspension mécanique KAB
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins, entièrement hydrauliques, sous carter, à bain d'huile
  • Moteur, C9 ACERT™ Cat®
  • Ventilateur de refroidissement du moteur (aspiration)
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Silencieux
  • Radiateur modulaire nouvelle génération (NGMR)
  • Aide au démarrage (à l'éther)
  • Convertisseur de couple
  • Transmission, planétaire (2 rapports avant/2 rapports arrière)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Raccords à joints toriques axiaux Cat
  • Flexibles XT™
  • Refroidisseurs
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Capot, métallique avec portes d'accès pour l'entretien verrouillables
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Barres de décrottage (toutes les roues)
  • Cadenas antivandalisme
  • Roues (1 016 mm/40 in) avec pointes Plus soudées avec jantes intérieures prolongées

BULLDOZER
  • La lame de bulldozer, le circuit hydraulique et la timonerie ne sont pas des équipements de série

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)