< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les compacteurs pour décharges sanitaires Cat sont conçus pour offrir une longue durée de vie et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de manœuvrer de manière plus sûre et plus efficace. Mise sur le marché en 1978, la série 826 est la référence du secteur depuis plus de 35 ans. Motivés par la satisfaction et la réussite de nos clients, nous cherchons sans cesse à améliorer chaque nouvelle série. Le 826 K s'inscrit dans notre longue tradition en matière de fiabilité, de performances, de sécurité, de confort de l'utilisateur, de facilité d'entretien et d'efficacité.

Moteur

Puissance brute 435.0 HP 324.0 kW Less
Puissance nette 405.0 HP 302.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C15 ACERT™ Cat® Moteur C15 ACERT™ Cat® Less
Alésage 5.4 in 137.2 mm Less
Course 6.7 in 171.4 mm Less
Cylindrée 927.6 in3 15.2 L Less
Normes Norme Tier 4 Final/Niveau IV ou équivalant à la norme Tier 3/Niveau IIIA Norme Tier 4 Final/Niveau IV ou équivalant à la norme Tier 3/Niveau IIIA Less
Régime de ralenti haut 2300.0 tr/min 2300.0 tr/min Less
Régime de ralenti bas 800.0 tr/min 800.0 tr/min Less
Altitude maximale sans détarage (Tier 4 Final/Niveau IV) 9298.0 ft 2834.0 m Less
Couple net maximal à 1 300 tr/min 1478.8 lbf-ft 2005.0 Nm Less
Puissance nette : entraînement par convertisseur, puissance brute 435.0 HP 324.0 kW Less
Puissance nette : entraînement par convertisseur, réserve de couple 8.5 % 8.5 % Less
Puissance nette : entraînement direct, puissance brute 412.0 HP 307.0 kW Less
Puissance nette : entraînement direct, réserve de couple 33.0 % 33.0 % Less
Puissance nominale (ISO 9249, nette) 405.0 HP 302.0 kW Less
Puissance nominale (SAE J1349, nette) 405.0 HP 302.0 kW Less
Altitude maximale sans détarage (Tier 3/Niveau IIIA) 9098.0 ft 2773.0 m Less

Transmission

Type de transmission Planétaire - Powershift - ECPC Planétaire - Powershift - ECPC Less
Vitesses de translation : marche avant, 1re maximum 3.7 mph 6.0 km/h Less
Vitesses de translation : marche avant, 2e maximum 6.6 mph 10.6 km/h Less
Vitesses de translation : marche avant, mode Éco maximum 4.3 mph 6.9 km/h Less
Vitesses de translation : marche arrière, 1re maximum 4.3 mph 6.9 km/h Less
Vitesses de translation : marche arrière, 2e maximum 7.6 mph 12.2 km/h Less
Vitesses de translation : marche arrière, mode Éco maximum 4.6 mph 7.4 km/h Less

Circuit hydraulique

Alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Système de levage Vérin à double effet Vérin à double effet Less
Pression de décharge principale 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
Pression d'alimentation maximale 3495.0 psi 24100.0 kPa Less
Débit de la pompe à 1 950 tr/min 30.9 gal/min 117.0 l/min Less
Course 42.1 in 1070.0 mm Less

Essieux

Avant Planétaire - fixe Planétaire - fixe Less
Angle d'oscillation ±5° ±5° Less
Arrière Planétaire - oscillant Planétaire - oscillant Less

Freins

Frein de stationnement Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique Less

Contenances

Réservoir de carburant 206.6 gal 782.0 L Less
Circuit de refroidissement 30.6 gal 116.0 L Less
Transmission 17.4 gal 66.0 L Less
Différentiels et réducteurs, avant 26.4 gal 100.0 L Less
Différentiels et réducteurs, arrière 29.1 gal 110.0 L Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 Final/Niveau IV) 8.5 gal 32.0 L Less
Carter moteur 9.0 gal 34.0 L Less
Réservoir hydraulique uniquement 35.4 gal 134.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 90207.0 lb 40917.0 kg Less

Cabine - Standard

Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396) 73.0 dB (A) 73.0 dB (A) Less
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395) 113.0 dB (A) 113.0 dB (A) Less

Cabine – Insonorisation

Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395) 110.0 dB (A) 110.0 dB (A) Less

Caractéristiques de fonctionnement

Poids en ordre de marche maximal (Tier 4 Final/Niveau IV) – plusieurs versions de lames et de roues 90207.0 lb 40917.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal (équivalent Tier 3 Final/Niveau IIIA) - plusieurs versions de lames et de roues 89186.0 lb 40454.0 kg Less

Dimensions (approximatives)

Hauteur jusqu'au sommet de la cabine avec climatiseur 14.99 ft 4568.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 14.56 ft 4439.0 mm Less
Hauteur au sommet du capot 10.87 ft 3312.0 mm Less
Garde au sol jusqu'au pare-chocs 3.15 ft 960.0 mm Less
De l'attelage à l'axe central d'essieu avant 6.07 ft 1850.0 mm Less
Empattement 12.14 ft 3700.0 mm Less
Largeur hors roues 12.47 ft 3800.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids, incluant la protection de radiateur arrière 10.16 ft 3096.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids, sans protection de radiateur arrière 9.38 ft 2860.0 mm Less
Hauteur jusqu'au cadre ROPS/toit 14.02 ft 4274.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine avec lampe stroboscopique 15.63 ft 4765.0 mm Less
Longueur avec lame sur le sol : (incluant la protection de radiateur arrière) (lame droite) 28.59 ft 8715.0 mm Less
Rayon de braquage : intérieur des roues 9.18 ft 2797.0 mm Less
Garde au sol 2.11 ft 642.0 mm Less

Circuit hydraulique : direction

Alésage 4.5 in 114.3 mm Less
Débit maximal du circuit 170 l/min à 1 950 tr/min (44,9 US gal/min à 1 950 tr/min) 170 l/min à 1 950 tr/min (44,9 US gal/min à 1 950 tr/min) Less
Pression de direction limitée 3481.0 psi 24000.0 kPa Less
Circuit de direction : circuit À double effet - monté en extrémité À double effet - monté en extrémité Less
Circuit de direction : pompe Piston - à cylindrée variable Piston - à cylindrée variable Less
Course 22.7 in 576.0 mm Less
Angle d'articulation du véhicule 86.0 Degrés 86.0 Degrés Less

Roues et pointes

Équipement - Roues : pointes Palette 1 200 mm (47,25 in) - Diamètre du tambour 5.28 ft 1610.0 mm Less
Équipement - Roues : pointes Palette 1 200 mm (47,25 in) - Largeur du tambour 3.94 ft 1200.0 mm Less
Équipement - Roues : pointes Palette 1 200 mm (47,25 in) - Diamètre extérieur 6.47 ft 1971.0 mm Less
Équipement - Roues : pointes Palette 1 200 mm (47,25 in) - Pointes par roue 30 30 Less
Équipement - Roues : pointes Palette 1 200 mm (47,25 in) - Poids 20540.0 lb 9317.0 kg Less
Équipement - Roues : pointes Palette 1 200 mm (47,25 in) - Largeur hors tambours 12.47 ft 3800.0 mm Less
Équipement - Roues : pointes Palette et Plus 1 200 mm (47,25 in) - Diamètre du tambour 5.28 ft 1610.0 mm Less
Équipement - Roues : pointes Palette et Plus 1 200 mm (47,25 in) - Largeur du tambour 3.94 ft 1200.0 mm Less
Équipement - Roues : pointes Palette et Plus 1 200 mm (47,25 in) - Diamètre extérieur 6.47 ft 1971.0 mm Less
Équipement - Roues : pointes Palette et Plus 1 200 mm (47,25 in) - Pointes par roue 30 30 Less
Équipement - Roues : pointes Palette et Plus 1 200 mm (47,25 in) - Poids 21125.0 lb 9582.0 kg Less
Équipement - Roues : pointes Palette et Plus 1 200 mm (47,25 in) - Largeur hors tambours 12.47 ft 3800.0 mm Less
Équipement - Roues : pointes Plus 1 200 mm (47,25 in) - Diamètre du tambour 5.28 ft 1610.0 mm Less
Équipement - Roues : pointes Plus 1 200 mm (47,25 in) - Largeur du tambour 3.94 ft 1200.0 mm Less
Équipement - Roues : pointes Plus 1 200 mm (47,25 in) - Diamètre extérieur 6.47 ft 1971.0 mm Less
Équipement - Roues : pointes Plus 1 200 mm (47,25 in) - Pointes par roue 30 30 Less
Équipement - Roues : pointes Plus 1 200 mm (47,25 in) - Poids 22002.0 lb 9980.0 kg Less
Équipement - Roues : pointes Plus 1 200 mm (47,25 in) - Largeur hors tambours 12.47 ft 3800.0 mm Less

Efficacité et productivité

Bénéficiez de l'efficacité et de la productivité que vous attendez grâce aux circuits intégrés de la machine.


Structures

Entièrement conçu pour les conditions les plus difficiles.


Groupe motopropulseur

Améliorez votre efficacité grâce à une puissance et à un contrôle accrus.


Poste de conduite

Pour un confort optimal du conducteur et une ergonomie exceptionnelle.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer vos travaux de chantier.


Facilité d'entretien

Offrir un temps productif élevé en réduisant les temps d'entretien.


Assistance client

Vos concessionnaires Cat savent comment maintenir la productivité de vos machines.


Sécurité

Parce que votre sécurité est notre priorité.


Développement durable

Des machines soucieuses de l'environnement.


Protection contre les déchets

Optimisez le temps productif et la durée de vie de votre matériel. Votre résultat financier n'en sera que meilleur.


Roues et pointes

Plus d'options pour une machine sur mesure.


Coûts d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment.


826K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Changement de vitesse à embrayage simple (SCSS)
  • Commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Freins de manœuvre, entièrement hydrauliques, sous carter étanche, à bain d'huile, multidisques
  • Module d'émissions propres Cat (isolé)(Tier 4 Final/Niveau IV)
  • Silencieux (sous le capot) (équivalant à la norme américaine EPA Tier 3/européenne Niveau IIIA)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Moteur C15 Cat avec technologie ACERT : - Norme Tier 4 Final/Stage IV - Équivalent à la norme Tier 3/Stage IIIA
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Refroidisseur air-carburant
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Écran thermique, turbo et collecteur d'échappement
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Circuit de freinage intégré
  • Radiateur, modulaire en aluminium (AMR)
  • Circuit de refroidissement séparé
  • Aide au démarrage automatique (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple avec embrayage à verrouillage (LUC, Lock Up Clutch)
  • Mode Éco
  • Transmission à trains planétaires avec commande de plage de régimes 2AV/2AR
  • Système de ventilation sous le capot

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150 A
  • Batteries sans entretien (4 - 1 000 CCA)
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage, avertissement, sans contacteur (stroboscope à diodes)
  • Éclairage halogène (avant et arrière)
  • Éclairage, échelle d'accès
  • Éclairage, sous le capot
  • Démarreur électrique (à usage intensif)
  • Coupe-batterie principal verrouillable au niveau du sol
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur avec condenseur monté sur le toit
  • Cabine insonorisée et pressurisée
  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS) à quatre montants internes
  • Prééquipement radio d'ambiance : – Antenne – Haut-parleurs – Convertisseur (12 V, 10-15 A)
  • Prise d'alimentation 12 V pour les téléphones portables ou la connexion d'un ordinateur portable
  • Radio, pré-équipement CB
  • Crochets pour manteau et casque de sécurité
  • Commandes hydrauliques (montées sur le siège)
  • Commandes de changement de vitesse extra-douces
  • Accoudoir rabattable
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Verrouillage hydraulique de l'équipement
  • Verre feuilleté
  • Éclairage, cabine (plafonnier)
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Instruments, indicateurs : – Niveau de liquide DEF (Tier 4 Final/Stage IV) – Température du liquide de refroidissement moteur – Niveau de carburant – Température d'huile hydraulique – Compteur de vitesse et compte-tours – Température du convertisseur de couple
  • Instruments, témoins d'avertissement : – Système de mise en garde à trois niveaux – Pression d'huile de frein – Circuit électrique, basse tension – Avertissement de défaillance du moteur et voyant principal – État du frein de stationnement
  • Rétroviseur, interne (panoramique)
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité avec système de rappel, à enrouleur, largeur 76 mm (3 in)
  • Système de commande STIC avec verrouillage
  • Pare-soleil à l'avant
  • Vitre teintée
  • Indicateur de rapport de boîte
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS) : – Affichage d'informations graphique – Port de données externe – Profils de conducteurs personnalisables
  • Cartographie AccuGrade (pré-équipement)
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)
  • Essuie-glaces intermittents (avant et arrière)

PROTECTIONS
  • Protections d'essieu (avant et arrière)
  • Protection de vitre de cabine
  • Protection, arbre de transmission
  • Protections de carter et du groupe motopropulseur, actionnés hydrauliquement
  • Barres de décrottage

LIQUIDES
  • Antigel longue durée prémélangé à 50 % (-34 °C/-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Ventilateur à vitesse variable pivotant vers l'extérieur (réversible hydrauliquement)
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, de la transmission, du réservoir hydraulique
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec huile CJ-4
  • Caractéristiques de la gestion du ralenti moteur : – Rétrogradation automatique au ralenti – Arrêt retardé du moteur – Coupure de ralenti du moteur
  • Pré-équipé pour système d'extinction des incendies
  • Réservoir de carburant, 782 l (207 US gal)
  • Attelage, barre d'attelage avec axe
  • Flexibles, XT Cat
  • Refroidisseurs d'huile hydraulique, moteur et de transmission
  • Système de filtration hydraulique total
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Système de vidange d'huile rapide
  • Direction, détection de charge
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi
  • Tuyau d'échappement rabattable pour l'expédition

OUTILS STANDARD
  • VIMS/Product Link : – GSM, satellite
  • Moteur : – Insonorisation
  • Préfiltre – cabine : – Standard ou alimenté
  • Fenêtre : – Verre standard collé ou monté sur caoutchouc
  • Klaxon : – Standard ou trompette
  • Échelle : – Fixe ou rabattable
  • Barre de décrottage avec doigts de nettoyage
  • Lames : – Droite, semi-universelle, universelle
  • Roues : – Plusieurs configurations de pointes et de roues (Palette et Plus [combinaison], Palette, Plus, Broyeur [équivalant à la norme américaine EPA Tier 3/européenne Niveau IIIA], Omission)
  • Préfiltre – moteur : – Turbine ou à double détente

826K Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Caméra, vision arrière

POSTE DE CONDUITE
  • Radio (inclut AM/FM, MP3, Bluetooth, microphone mains libres)

PROTECTIONS
  • Protection - arrière

AIDES AU DÉMARRAGE
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (240 V)

DIVERS
  • Film (ANSI) (HRC)
  • Certification européenne (HRC)
  • Plaque - année de fabrication (LRC)