< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Compacteur pneumatique CW16 Cat® est un modèle standard à neuf roues avec option 11 roues. Avec un poids en ordre de marche compris entre 5 200 kg et 15 000 kg (11 484 lb - 33 069 lb), il est à la fois polyvalent et extrêmement performant. Dotée d'un Moteur C3.4B Cat, cette machine offre des performances régulières et fiables dans les côtes et sur sol meuble.

Moteur

Puissance brute 100.5 HP 75.0 kW Less
Modèle de moteur C3.4B C3.4B Less

Dimensions

Longueur hors tout 14.1 in 4290.0 mm Less
Hauteur (volant de direction) 91.0 in 2320.0 mm Less
Hauteur au sommet de la structure ROPS 9.8 ft 3000.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 38.0 gal 146.0 Longueur Less
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 92.0 gal 348.0 Longueur Less

Poids

Poids en ordre de marche : ballast max 11464.0 lb 5200.0 kg Less
Poids en ordre de marche : machine à 9 roues 11464.0 lb 5200.0 kg Less
Charge par roue : machine à 9 roues 1280.0 lb 580.0 kg Less
Poids en ordre de marche : 9 roues avec ballast maximum 33069.0 lb 15000.0 kg Less
Poids en ordre de marche : 9 roues avec ballast maximum 3682.0 lb 1670.0 kg Less
Poids en ordre de marche : machine à 11 roues 11685.0 lb 5300.0 kg Less
Charge par roue : machine à 11 roues 1058.0 lb 480.0 kg Less
Poids en ordre de marche : 11 roues avec ballast maximum 32849.0 lb 14900.0 kg Less
Charge par roue : 11 roues avec ballast maximum 2976.0 lb 1350.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage 68.0 in 1728.0 mm Less
Rayon de braquage (extérieur) 255.0 in 6455.0 mm Less
Largeur de compactage avec 9 roues et pneus à carcasse radiale 68.0 in 1728.0 mm Less
Largeur de compactage avec 9 roues et pneus à carcasse diagonale 69.0 in 1754.0 mm Less
Largeur de compactage avec 11 roues et pneus à carcasse radiale 83.0 in 2103.0 mm Less
Largeur de compactage avec 11 roues et pneus à carcasse diagonale 84.0 in 2132.0 mm Less
Garde au sol 10.5 in 267.0 mm Less
Vitesse de translation : maximale 12.0 mph 19.0 km/h Less
Rayon de braquage intérieur : 9 roues 148.0 in 3761.0 mm Less
Rayon de braquage intérieur : 11 roues 133.0 in 3378.0 mm Less

Compactage polyvalent

Le système de ballast flexible, qui inclut l'acier, le sable et l'eau, permet un compactage polyvalent. Ces associations facilitent l'ajustement des poids en ordre de marche pour répondre aux exigences du chantier. Les roues avant oscillantes traitent les zones meubles pour un compactage efficace sur terrain accidenté.


Visibilité et confort exceptionnels

Le poste de conduite de série pivote jusqu'à 42° vers la gauche et 35° vers la droite pour assurer un confort et une maîtrise inégalés. Le réservoir d'eau profilé améliore la visibilité à l'avant. Un toit pare-soleil en option peut être ajouté pour plus de confort dans les conditions les plus difficiles.


Groupe motopropulseur souple

Groupe motopropulseur souple d'utilisation avec commande de translation hydrostatique et système de freinage en douceur. Le système de translation à deux vitesses délivre une vitesse de fonctionnement maximale de 19 km/h (12 mph) pour une excellente mobilité et une bonne aptitude en côte. Une fonction de déplacement en roue libre favorise les transitions souples entre les rapports pour des performances optimales.


Entretien simple

Entretien facile au niveau du sol avec regards de niveau pratiques, filtres accessibles et composants électriques à code couleur.