< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Compacteur pneumatique CW34 Cat® est un modèle à huit roues doté d'un système de ballast modulaire et d'un poids en ordre de marche ajustable, pouvant passer de 10 000 kg à 27 000 kg (22 050 lb à 59 525 lb). Cette machine offre une excellente visibilité, un fonctionnement en mode ÉCO et un compactage régulier, tout en excellant également sur de nombreux matériaux grâce à sa fonctionnalité « Air-on-the-Run » flexible.

Poids

Poids en ordre de marche : ballast max. 59525.0 lb 27000.0 kg Less
Poids en ordre de marche : machine standard vide 22050.0 lb 10000.0 kg Less
Poids en ordre de marche : ballast d'eau maximal 28660.0 lb 13000.0 kg Less
Poids en ordre de marche : ballast de sable humide maximal 35275.0 lb 16000.0 kg Less
Poids moyen par roue 3571.0 lb 1620.0 kg Less
Poids moyen par roue : ballast max. 7451.0 lb 3380.0 kg Less
Poids moyen par roue : sans ballast 2755.0 lb 1250.0 kg Less
Poids en ordre de marche : sans ballast 22050.0 lb 10000.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage 82.0 in 2090.0 mm Less
Rayon de braquage (intérieur) 240.0 in 6100.0 mm Less
Rayon de braquage (intérieur) 20.0 ft 6.1 m Less
Largeur de compactage 82.0 in 2090.0 mm Less
Rayon de braquage (extérieur) 342.0 in 8700.0 mm Less
Garde au sol 10.0 in 260.0 mm Less
Nombre de roues 8 8 Less
Vitesse de translation : maximale 12.0 mph 19.0 km/h Less

Moteur

Puissance brute 133.0 HP 98.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Modèle de moteur C4.4 C4.4 Less

Dimensions

Longueur hors tout 210.0 in 5350.0 mm Less
Largeur hors tout 85.0 in 2160.0 mm Less
Hauteur (volant de direction) 96.0 in 2450.0 mm Less
Hauteur au sommet de la structure ROPS 118.0 in 3000.0 mm Less
Hauteur de machine maximale 118.0 in 3000.0 mm Less

Pneus

Pneus 13/80 R20 13/80 R20 Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 71.0 gal 270.0 Longueur Less
Contenance du réservoir d'eau (pulvérisation) 100.0 gal 380.0 Longueur Less

Compactage polyvalent

Performances de compactage polyvalentes grâce au système de ballast ajustable, aux roues avant oscillantes et à l'option « Air-on-the-Run ». Les options de ballast ajustable incluent l'acier modulaire et non modulaire, le sable et l'eau. Le système de ballast avec acier modulaire peut facilement être ajouté ou retiré, ce qui simplifie l'ajustement des poids en ordre de marche et l'adéquation aux exigences du chantier.


Visibilité et qualité de commande exceptionnelles

Visibilité et contrôle exceptionnels grâce au poste de conduite pivotant et coulissant, à l'affichage LCD, aux fonctions à commande tactile et au contrôle de compactage en option. Cette machine peut être équipée d'une cabine ou d'un cadre ROPS.


Contrôle du compactage Cat®

Le contrôle de compactage Cat® tient l'utilisateur informé ce qui permet d'obtenir un meilleur rendement et plus d'efficacité. Les capteurs de température infrarouges associés à la cartographie avertissent l'utilisateur lorsque les conditions sont optimales et lorsque le compactage a lieu. La cartographie des températures enregistre les données pour toute analyse ultérieure, tandis que la cartographie du compteur de passages permet à l'utilisateur de connaître le nombre de passages effectués.


Groupe motopropulseur souple

Groupe motopropulseur souple avec commande de translation électronique et système de freinage en douceur. Le système de propulsion hydrostatique à trois vitesses affiche d'excellentes performances en côte, pour des vitesses allant jusqu'à 19 km/h (11,8 mph).


Une durée de service inégalée

Durée de service inégalée grâce au fonctionnement en mode ÉCO, au moteur efficace et aux pneus en caoutchouc durable, pour des charges globales d'exploitation réduites et une rentabilité optimale.