< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les compacteurs de sol Cat sont conçus pour offrir une longue durée de vie et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de manœuvrer de manière plus sûre et plus efficace. Notre engagement sans faille envers la qualité et les performances a abouti à cette machine robuste et puissante, conçue pour les opérations de compactage et de refoulement intensives. Motivés par la satisfaction et la réussite de nos clients, nous cherchons sans cesse à améliorer chaque nouvelle série. Le 815K s'inscrit dans notre longue tradition en matière de fiabilité, de performances, de sécurité, de confort du conducteur, de facilité d'entretien et d'efficacité.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT™ Cat® : configuré pour deux options d'émissions C7.1 ACERT™ Cat® : configuré pour deux options d'émissions Less
Puissance nette 248.0 HP 185.0 kW Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.3 in 135.0 mm Less
Cylindrée 427.8 in3 7.01 Longueur Less
Normes sur les émissions Conforme à des normes équivalentes aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Niveau IV ou les normes sur les émissions américaine EPA Tier 3 équivalant à la norme européenne Stage IIIA sur les émissions Conforme à des normes équivalentes aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Niveau IV ou les normes sur les émissions américaine EPA Tier 3 équivalant à la norme européenne Stage IIIA sur les émissions Less
Puissance nominale (SAE J1349) : Tier 4 Final/Stage IV 248.0 HP 185.0 kW Less
Puissance nominale (Net ISO 9249) : Tier 4 Final/Stage IV 248.0 HP 185.0 kW Less
Puissance brute (SAE J1995) : Tier 4 Final/Stage IV 284.0 HP 212.0 kW Less
Puissance brute (ISO 14396) : Tier 4 Final/Stage IV 274.0 HP 204.0 kW Less
Couple net maximal à 1 400 tr/min : Tier 4 Final/Stage IV 899.0 lbf-ft 1219.0 Nm Less
Réserve de couple : Tier 4 Final/Stage IV 52 % 52 % Less
Puissance nominale (SAE J1349) : équivalent Tier 3/Stage IIIA 249.0 HP 186.0 kW Less
Puissance nominale (Net ISO 9249) : équivalent Tier 3/Stage IIIA 249.0 HP 186.0 kW Less
Puissance brute (SAE J1995) : équivalent Tier 3/Stage IIIA 286.0 HP 213.0 kW Less
Puissance brute (ISO 14396) : équivalent Tier 3/Stage IIIA 275.0 HP 205.0 kW Less
Régime maxi à vide 2270.0 tr/min 2270.0 tr/min Less
Régime de ralenti 800.0 tr/min 800.0 tr/min Less
Couple net maximal à 1 400 tr/min : équivalent Tier 3/Stage IIIA 749.0 lbf-ft 1016.0 Nm Less
Réserve de couple : équivalent Tier 3/Stage IIIA 26 % 26 % Less
Altitude maximale sans détarage 9842.52 ft 3000.0 m Less

Caractéristiques de fonctionnement

en ordre de marche 49353.0 lb 22386.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal (Tier 4 Final/Stage IV) 49353.0 lb 22386.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal (équivalent Tier 3/Stage IIIA) 48740.0 lb 22108.0 kg Less

Transmission

Type de transmission À trains planétaires - Powershift - ECPC À trains planétaires - Powershift - ECPC Less
Vitesses de translation : marche avant, première 4.2 mph 6.7 km/h Less
Vitesses de translation : marche avant, deuxième 7.5 mph 12.0 km/h Less
Vitesses de translation : marche avant, troisième 13.2 mph 21.2 km/h Less
Vitesses de translation : marche arrière, première 4.8 mph 7.7 km/h Less
Vitesses de translation : marche arrière, deuxième 8.5 mph 13.7 km/h Less
Vitesses de translation : marche arrière, troisième 15.0 mph 24.2 km/h Less

Circuit hydraulique

Débit de la pompe à 2 111 tr/min 23.5 gal/min 89.0 l/min Less
Pression de décharge principale 3190.0 PSI 22000.0 kPa Less
Pression d'alimentation maximale 2930.0 PSI 20200.0 kPa Less
Vérin de levage à double effet : alésage et course 101,6 mm × 627 mm (4 in × 24,7 in) 101,6 mm × 627 mm (4 in × 24,7 in) Less
Vérin d'inclinaison à double effet : alésage et course 101,6 mm × 167 mm (4 in × 6,6 in) 101,6 mm × 167 mm (4 in × 6,6 in) Less

Contenances

Circuit de refroidissement : Tier 4 Final/Stage IV 21.4 gal 81.0 Longueur Less
Carter moteur 5.3 gal 20.0 Longueur Less
Transmission 14.8 gal 56.0 Longueur Less
Réservoir de carburant 132.1 gal 500.0 Longueur Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 Final/Stage IV uniquement) 4.2 gal 16.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, avant 17.2 gal 65.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, arrière 17.2 gal 65.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique uniquement 19.8 gal 75.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement : équivalent Tier 3/Stage IIIA 19.3 gal 73.0 Longueur Less
Remarque Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Final et Stage IV doivent uniquement utiliser : – Des carburants diesel à très basse teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant au maximum 15 ppm de soufre pour l'EPA et 10 ppm de soufre pour l'UE (mg/kg). Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés avec des carburants diesel à très faible teneur en soufre (maximum 15 ppm (mg/kg) pour l'EPA et 10 ppm (mg/kg) pour l'UE) et lorsque le stock d'alimentation du biodiesel est conforme aux spécifications ASTM D7467. – Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3, API CJ-4 et ACEA E9. – Du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) conforme à toutes les spécifications définies dans la norme ISO 22241-1. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Final et Stage IV doivent uniquement utiliser : – Des carburants diesel à très basse teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant au maximum 15 ppm de soufre pour l'EPA et 10 ppm de soufre pour l'UE (mg/kg). Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés avec des carburants diesel à très faible teneur en soufre (maximum 15 ppm (mg/kg) pour l'EPA et 10 ppm (mg/kg) pour l'UE) et lorsque le stock d'alimentation du biodiesel est conforme aux spécifications ASTM D7467. – Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3, API CJ-4 et ACEA E9. – Du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) conforme à toutes les spécifications définies dans la norme ISO 22241-1. Less

Essieux

Avant Planétaire – Fixe Planétaire – Fixe Less
Arrière Planétaire - Oscillant Planétaire - Oscillant Less
Angle d'oscillation ±10° ±10° Less

Freins

Frein de stationnement Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique Less

Cabine - Standard

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 71.0 dB (A) 71.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) Tier 4/Stage IV 111.0 dB (A) 111.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) équivalent Tier 3/Stage IIIA 112.0 dB (A) 112.0 dB (A) Less

Cabine – Insonorisation

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 70.0 dB (A) 70.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) Tier 4/Stage IV 109.0 dB (A) 109.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) équivalent Tier 3/Stage IIIA 110.0 dB (A) 110.0 dB (A) Less

Circuit hydraulique : direction

Circuit de direction : circuit À détection de charge, à centre fermé À détection de charge, à centre fermé Less
Alésage 4.0 in 101.6 mm Less
Course 23.5 in 597.0 mm Less
Circuit de direction : pompe Piston : à cylindrée variable Piston : à cylindrée variable Less
Débit maximal du circuit 147 l/min à 2 111 tr/min (38,8 US gal/min à 2 111 tr/min) 147 l/min à 2 111 tr/min (38,8 US gal/min à 2 111 tr/min) Less
Pression de direction limitée 4003.0 PSI 27600.0 kPa Less
Angle d'articulation du véhicule 84 degrés 84 degrés Less

Lames

Profondeur de coupe maximale 0.73 ft 222.0 mm Less
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 2.63 ft 802.0 mm Less
Réglage d'inclinaison total 2.14 ft 651.0 mm Less
Largeur embouts inclus 12.34 ft 3761.0 mm Less
Largeur - Longueur du bouclier 11.98 ft 3652.0 mm Less
Hauteur avec lame de coupe 2.82 ft 860.0 mm Less
Angle d'inclinaison de la lame - droite - hydraulique 4,8° 4,8° Less
Angle d'inclinaison de la lame - gauche - hydraulique 5,5° 5,5° Less
Réglage d'inclinaison de lame - Droit 1.0 ft 305.0 mm Less
Réglage d'inclinaison de lame - Gauche 1.14 ft 346.0 mm Less

Roues

Largeur du cylindre 3.25 ft 991.0 mm Less
Diamètre du tambour 3.38 ft 1029.0 mm Less
Diamètre extérieur 4.63 ft 1412.0 mm Less
Nombre de pointes par roue 60 60 Less
Poids 9720.0 lb 4409.0 kg Less
Largeur hors tambours 10.64 ft 3243.0 mm Less

Dimensions (approximatives)

Hauteur au sommet du gyrophare 12.95 ft 3946.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 10.97 ft 3344.0 mm Less
Hauteur au sommet du capot 8.42 ft 2566.0 mm Less
Garde au sol jusqu'au pare-chocs 2.18 ft 665.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bouclier 6.53 ft 1990.0 mm Less
De l’attelage à l’axe central de l’essieu avant 5.5 ft 1675.0 mm Less
Empattement 10.99 ft 3350.0 mm Less
Longueur avec lame sur le sol 23.48 ft 7157.0 mm Less
Garde au sol 1.23 ft 375.0 mm Less
Largeur hors roues 10.64 ft 3243.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet du toit de la cabine 11.98 ft 3650.0 mm Less
Rayon de braquage : intérieur des bras de poussée 8.27 ft 2520.0 mm Less

Efficacité et productivité

Bénéficiez de l'efficacité et de la productivité que vous attendez grâce aux circuits intégrés de la machine.


Structures

Entièrement conçu pour les conditions les plus difficiles.


Moteur et groupe motopropulseur

Améliorez votre efficacité grâce à une puissance et un contrôle accrus.


Roues de damage et pointes

Le cœur de tout système de compactage.


Poste de conduite

Pour un confort optimal du conducteur et une ergonomie exceptionnelle.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier.


Sécurité

Parce que votre sécurité est notre priorité.


Durabilité

Des machines soucieuses de l'environnement.


Facilité d'entretien

Augmenter le temps productif en réduisant les temps d'entretien.


Assistance client

Vos concessionnaires Cat savent comment maintenir la productivité de vos machines.


Coûts d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment.


815K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Système de commande électronique de la productivité avancé (APECS)
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Freins de manœuvre, entièrement hydrauliques, sous carter étanche, à bain d'huile, multidisques
  • Module d'émissions propres Cat (Tier 4 Final/Stage IV uniquement)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Moteur C7.1 Cat avec technologie ACERT (configuré pour deux options d’émissions) : – Norme Tier 4 Final/Stage IV – Équivalent à la norme Tier 3/Stage IIIA
  • Ventilateur de refroidissement entraîné par le moteur - aspiration
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Refroidisseur air-carburant
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Silencieux (sous le capot) (équivalent Tier 3/Stage IIIA uniquement)
  • Radiateur, faisceau de refroidissement
  • Aide au démarrage (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple
  • Transmission à trains planétaires avec commande de plage de régimes 3AV/3AR

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150 A
  • Batteries sans entretien
  • Circuit électrique, 24 V
  • Coupe-batterie principal verrouillable au niveau du sol
  • Clignotants (arrière)
  • Éclairage, avertissement, à contacteur (stroboscope à diodes)
  • Système d'éclairage (avant et arrière)
  • Démarreur, électrique
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE
  • Prise d'alimentation 12 V pour les téléphones portables ou la connexion d'un ordinateur portable
  • Cartographie AccuGrade™ (pré-équipement)
  • Climatiseur
  • Cabine insonorisée et pressurisée
  • Porte de cabine, vitre coulissante (côté gauche)
  • Contrôle de compactage Cat (prêt)
  • Cat Detect : détection d'objets (prêt)
  • Crochets pour manteau et casque de sécurité
  • Commandes de changement de vitesse extra-douces
  • Accoudoir rabattable
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Commandes hydrauliques - montées sur le siège
  • Verrouillage hydraulique de l'équipement
  • Instruments, indicateurs : – Niveau de liquide DEF (Tier 4 Final/Stage IV uniquement) – Température du liquide de refroidissement moteur – Niveau de carburant – Température de l'huile hydraulique – Compteur de vitesse et compte-tours – Température du convertisseur de couple
  • Instruments, témoins d'avertissement : – Système de mise en garde à trois niveaux – Pression d'huile de frein – Circuit électrique, basse tension – Avertissement de défaillance du moteur et voyant principal – État du frein de stationnement
  • Éclairage, cabine (plafonnier)
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseur, interne (panoramique)
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Prééquipement radio d'ambiance : – Antenne – Haut-parleurs – Convertisseur (12 V, 10-15 A)
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité avec système de rappel, à enrouleur, largeur 76 mm
  • Système de commande STIC avec verrouillage
  • Pare-soleil à l'avant
  • Vitre teintée
  • Indicateur de rapport de boîte
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS) : – Affichage d'informations graphique – Port de données externe – Profils de conducteurs personnalisables – Témoin d'incident sur grille arrière
  • Essuie-glaces/lave-glaces avec bras humide (avant et arrière) : – Essuie-glaces intermittents (avant et arrière)

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Roues, pieds dameurs

PROTECTIONS
  • Barres de nettoyage avec dents
  • Protections, carter et groupe motopropulseur
  • Protection, arbre de transmission

LIQUIDES
  • Antigel longue durée prémélangé à 50 % (-34 °C/-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Jauge de remplissage du réservoir de DEF
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, de la transmission, du réservoir hydraulique
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec huile CJ-4
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Prééquipement pour système d'extinction des incendies
  • Réservoir de carburant, 500 l (132,1 US gaI)
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Refroidisseurs d'huile hydraulique, moteur et de transmission
  • Système de vidange d'huile, grande vitesse
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Direction, détection de charge
  • Système de filtration hydraulique total
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi

ÉQUIPEMENTS STANDARD – HYDRAULIQUE
  • Hydraulique : – Standard ou UE et Canada

ÉQUIPEMENTS STANDARD – POSTE DE CONDUITE
  • Verre (fenêtre) : – Verre standard collé ou monté sur caoutchouc
  • Préfiltre – cabine : – Standard ou alimenté
  • Siège – Cabine : – Standard ou chauffé et ventilé
  • Rétroviseurs – Cabine : – Standard ou chauffés

ÉQUIPEMENTS STANDARD – GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Essieux : – Standard ou arrière fixe

ÉQUIPEMENTS STANDARD – OUTILS SPÉCIAUX
  • Préfiltres à moteur : – Turbine ou biétagés

ÉQUIPEMENTS STANDARD – INSTALLATION ÉLECTRIQUE
  • Projecteurs : – Standard ou diodes

ÉQUIPEMENTS STANDARD – CIRCUIT DE CARBURANT
  • Réservoir de carburant : – Remplissage non rapide ou rapide

ÉQUIPEMENTS STANDARD – PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Product Link : – GSM, satellite

ÉQUIPEMENTS STANDARD – BARRES DE NETTOYAGE
  • Barres de nettoyage : – Standard ou abrasives

ÉQUIPEMENTS STANDARD – LAMES
  • Lames : – Droites ou inclinées-droites

815K Options

POSTE DE CONDUITE
  • Caméra de vision arrière
  • Radio AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Prééquipement radio CB

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Contrôle du compactage, de base

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Insonorisation (obligatoire au Brésil)

LIQUIDES
  • Antigel, -50 °C (-58 °F)

AIDES AU DÉMARRAGE
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 240 V

DIVERS
  • Film (ANSI) (Tier 4 Final/Stage IV uniquement)
  • Certification européenne (Tier 4 Final/Stage IV uniquement)
  • Plaque – année de construction (équivalent Tier 3/Stage IIIA uniquement)