815F série 2

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le 815F Série 2 Cat est spécialement conçu pour des opérations de compactage intensif.

Moteur

Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette 232.0 HP 173.0 kW Less
Puissance brute 253.0 HP 189.0 kW Less
ISO 3046-2 232.0 HP 173.0 kW Less
ISO 9249 235.0 HP 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 HP 173.0 kW Less
CEE 80/1269 235.0 HP 175.0 kW Less
Réserve de couple 30.0 % 30.0 % Less
Alésage 4.4 Dans 112.0 mm Less
Course 5.9 Dans 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 in3 8.8 l Less
Cylindres 6 6 Less

Transmission

Marche avant 1 3.9 mph 6.2 km/h Less
Marche avant 2 6.7 mph 10.7 km/h Less
Marche avant 3 11.0 mph 17.6 km/h Less
Marche arrière 1 4.4 mph 7.0 km/h Less
Marche arrière 2 7.6 mph 12.1 km/h Less
Marche arrière 3 12.2 mph 19.5 km/h Less

Direction

Angle de braquage ±42° ±42° Less

Roues

Largeur du cylindre 3.25 ft 991.0 mm Less
Diamètre du tambour 3.38 ft 1029.0 mm Less
Diamètre extérieur 4.68 ft 1425.0 mm Less
Nombre de pointes par roue 60 60 Less
Pointes par ligne 12 12 Less

Circuit hydraulique

Réglage du clapet de décharge 2255.0 PSI 15550.0 kPa Less
Alésage du vérin de levage × Course 101,6 mm x 627 mm 3,99 in x 24,68 in 101,6 mm x 627 mm 3,99 in x 24,68 in Less
Alésage de vérin d'inclinaison x course (en option) 101,6 mm x 167 mm 3,99 in x 6,6 in 101,6 mm x 167 mm 3,99 in x 6,6 in Less

Essieux

Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant ± 12° Oscillant ± 12° Less

Freins

Normes Conforme à la réglementation OSHA Conforme à la réglementation OSHA Less

Cabine

ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Performances acoustiques

Normes Conforme aux normes acoustiques Conforme aux normes acoustiques Less

Lames

Longueur du bouclier 11.98 ft 3652.0 mm Less
Hauteur avec lame de coupe 2.82 ft 860.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 0.71 ft 215.0 mm Less
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 2.67 ft 814.0 mm Less
Angle d'inclinaison de la lame : total 59.2 Degrés 59.2 Degrés Less
Angle d'inclinaison de la lame : droite, mécanique 6.5 Degrés 6.5 Degrés Less
Angle d'inclinaison de la lame : gauche, mécanique 5.0 Degrés 5.4 Degrés Less
Largeur embouts inclus 12.3 ft 3761.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 45765.0 LB 20755.0 kg Less

Contenances

Réservoir de carburant 117.8 US gal 446.0 l Less
Circuit de refroidissement 14.5 US gal 55.0 l Less
Carter 9.0 US gal 34.0 l Less
Transmission 13.2 US gal 50.0 l Less
Différentiels et réducteurs, avant 17.1 US gal 65.0 l Less
Différentiels et réducteurs, arrière 17.1 US gal 65.0 l Less
Réservoir hydraulique 23.2 US gal 88.0 l Less

Dimensions

Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 10.98 ft 3347.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 10.58 ft 3225.0 mm Less
Hauteur au sommet du capot 7.86 ft 2395.0 mm Less
Hauteur de l'échelle 1.52 ft 463.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'attelage 5.49 ft 1675.0 mm Less
Empattement 10.99 ft 3350.0 mm Less
Longueur avec lame sur le sol 22.46 ft 6845.0 mm Less
Garde au sol 1.28 ft 390.0 mm Less
Largeur embouts inclus 12.34 ft 3791.0 mm Less
Largeur hors tambours 10.64 ft 3243.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du pare-chocs arrière 6.14 ft 1871.0 mm Less
Hauteur jusqu'au pare-chocs arrière 2.53 ft 770.0 mm Less

Caractéristiques de fonctionnement

Rayon de braquage de la lame : extérieur 21.2 ft 6452.0 mm Less
Rayon de braquage de la lame : intérieur 9.7 ft 2967.0 mm Less
Garde au sol 1.28 ft 390.0 mm Less

Caractéristiques d'expédition

Poids 44853.0 LB 20345.0 kg Less
Hauteur 11.0 ft 3347.0 mm Less
Largeur 11.98 ft 3652.0 mm Less
Profondeur 22.46 ft 6845.0 mm Less

Groupe motopropulseur

Le 815F Série 2 offre d'excellentes performances, une longévité et une fiabilité optimales.


Structures

La conception et les matériaux améliorés confèrent une résistance supérieure aux structures spécialisées de la gamme 815F Série 2.


Poste de conduite et commandes

Confort et contrôle... grâce à un poste de conduite de qualité supérieure, la productivité est optimisée.


Roues de damage et pointes

Le cœur de tout système de compactage.


Lame

Construction à multiples caissons avec bouclier traité thermiquement et lames de coupe et embouts de recouvrement en acier DH-2 pour prolonger la durée de vie de la lame.


Options

Des options permettent d'optimiser le modèle 815F Série 2 pour répondre à vos besoins.


Facilité d'entretien

Le 815F Série 2 : entretien simplifié et zones facilement accessibles pour plus d'efficacité.


Assistance client complète

Les concessionnaires Caterpillar® sont des spécialistes compétents pour répondre à tous vos besoins en matière d'équipement.


815F série 2 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (80 A)
  • Batteries, sans entretien (2)
  • Connecteurs de diagnostic
  • Système d'éclairage, halogène (monté à l'avant, à l'arrière et sur la cabine)
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE
  • Verrouillage du circuit de commande de lame
  • Cabine, pressurisée et insonorisée (ROPS/FOPS)
  • Crochet à vêtements
  • Allume-cigare et cendrier
  • Centrale de surveillance Caterpillar
  • Plafonnier (cabine)
  • Fusibles, type lame (à l'intérieur de la cabine)
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon, électrique (monté sur le volant de direction)
  • Direction hydraulique
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'intérieur)
  • Siège, suspension mécanique
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Colonne de direction, réglable
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins, entièrement hydrauliques, sous carter, à bain d'huile
  • Moteur, C9 ACERT™ Cat®
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Silencieux
  • Radiateur modulaire nouvelle génération (NGMR)
  • Aide au démarrage (à l'éther)
  • Convertisseur de couple
  • Transmission, planétaire (3 rapports avant/3 rapports arrière)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Raccords à joints toriques axiaux Cat
  • Flexibles XT™
  • Barres de nettoyage
  • Protections
  • Capot, métallique avec portes d'accès pour l'entretien verrouillables
  • Attelage, barre d'attelage avec axe
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Tourillon
  • Roues de damage
  • Cadenas antivandalisme

BULLDOZERS
  • La lame de bulldozer, le circuit hydraulique et la timonerie ne sont pas des équipements de série

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % avec protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)