< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les compacteurs de sol Cat sont conçus pour offrir une longue durée de vie et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de manœuvrer de manière plus sûre et plus efficace. Notre engagement sans faille envers la qualité et les performances a abouti à cette machine robuste et puissante, conçue pour les opérations de compactage et de refoulement intensives. Motivés par la satisfaction et la réussite de nos clients, nous cherchons sans cesse à améliorer chaque nouvelle série. Le 825K s'inscrit dans notre longue tradition en matière de fiabilité, de performances, de sécurité, de confort du conducteur, de facilité d'entretien et d'efficacité.

Moteur

Modèle de moteur Moteur C15 ACERT™ Cat® Moteur C15 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette 405.0 HP 302.0 kW Less
Émissions Respecte les normes EPA Tier 4 Final et européenne Niveau IV ou les normes américaines sur les émissions EPA Tier 3 et européenne Niveau IIIA équivalentes Respecte les normes EPA Tier 4 Final et européenne Niveau IV ou les normes américaines sur les émissions EPA Tier 3 et européenne Niveau IIIA équivalentes Less
Puissance nominale (SAE J1349, nette) 405.0 HP 302.0 kW Less
Puissance nominale (ISO 9249, nette) 405.0 HP 302.0 kW Less
Puissance brute 435.0 HP 324.0 kW Less
Puissance nette : entraînement direct, puissance brute 412.0 HP 307.0 kW Less
Puissance nette : entraînement direct, réserve de couple 33 % 33 % Less
Puissance nette : entraînement par convertisseur, puissance brute 435.0 HP 324.0 kW Less
Puissance nette : entraînement par convertisseur, réserve de couple 8,5 % 8,5 % Less
Couple net maximal à 1 300 tr/min 1478.8 lbf-ft 2005.0 Nm Less
Altitude maximale sans détarage (Tier 4 Final/Niveau IV) 9298.0 ft 2834.0 m Less
Altitude maximale sans détarage (équivalent Tier 3 Final/Niveau IIIA) 9098.0 ft 2773.0 m Less
Alésage 5.4 Dans 137.2 mm Less
Course 6.7 Dans 171.4 mm Less
Cylindrée 927.6 in3 15.2 l Less
Régime de ralenti haut 2300.0 tr/min 2300.0 tr/min Less
Régime de ralenti bas 800.0 tr/min 800.0 tr/min Less

Caractéristiques de fonctionnement

Poids en ordre de marche 78326.0 LB 35528.0 kg Less
Poids en ordre de marche (Tier 4 Final/Niveau IV) 78326.0 LB 35528.0 kg Less
Poids en ordre de marche (équivalent Tier 3 Final/Niveau IIIA) 77340.0 LB 35081.0 kg Less

Transmission

Type de transmission À trains planétaires - Powershift - ECPC À trains planétaires - Powershift - ECPC Less
Vitesses de translation : marche avant, première 3.4 mph 5.5 km/h Less
Vitesses de translation : marche avant, deuxième 6.0 mph 9.7 km/h Less
Vitesses de translation : marche avant, troisième 10.7 mph 17.2 km/h Less
Vitesses de translation : marche arrière, première 3.9 mph 6.2 km/h Less
Vitesses de translation : marche arrière, deuxième 6.9 mph 11.1 km/h Less
Vitesses de translation : marche arrière, troisième 12.2 mph 19.7 km/h Less

Circuit hydraulique

Débit de la pompe à 1 800 tr/min 30.9 gal/min 117.0 l/min Less
Pression de décharge principale 3495.0 PSI 24100.0 kPa Less
Pression d'alimentation maximale 3495.0 PSI 24100.0 kPa Less
Vérin à double effet : levage, alésage et course 120 mm × 1 070 mm (4,7 in × 42,1 in) 120 mm × 1 070 mm (4,7 in × 42,1 in) Less
Vérin à double effet : cavage, alésage et course 95,25 mm × 216 mm (3,75 in × 8,5 in) 95,25 mm × 216 mm (3,75 in × 8,5 in) Less

Contenances

Circuit de refroidissement 30.6 US gal 116.0 l Less
Carter moteur 9.0 US gal 34.0 l Less
Transmission 17.4 US gal 66.0 l Less
Réservoir de carburant 206.6 US gal 782.0 l Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (Tier 4 Final/Niveau IV) 8.5 US gal 32.0 l Less
Différentiels et réducteurs : avant 26.4 US gal 100.0 l Less
Différentiels et réducteurs : arrière 29.1 US gal 110.0 l Less
Réservoir hydraulique uniquement 35.4 US gal 134.0 l Less

Essieux

Avant Planétaire – Fixe Planétaire – Fixe Less
Arrière Planétaire - Oscillant Planétaire - Oscillant Less
Angle d'oscillation ±8° ±8° Less

Freins

Frein de stationnement Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique Tambour et patin actionnés par ressort, desserrés par commande hydraulique Less

Cabine - Standard

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 73.0 dB (A) 73.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 113.0 dB (A) 113.0 dB (A) Less

Cabine – Insonorisation

Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 110.0 dB (A) 110.0 dB (A) Less

Circuit hydraulique : direction

Circuit de direction : circuit À double effet : monté en extrémité À double effet : monté en extrémité Less
Alésage 4.5 Dans 114.3 mm Less
Course 22.7 Dans 576.0 mm Less
Circuit de direction : pompe Piston : à cylindrée variable Piston : à cylindrée variable Less
Débit maximal du circuit 170 l/min à 1 800 tr/min (44,9 US gal/min à 1 800 tr/min) 170 l/min à 1 800 tr/min (44,9 US gal/min à 1 800 tr/min) Less
Pression de direction limitée 3481.0 PSI 24000.0 kPa Less
Angle d'articulation du véhicule 86 degrés 86 degrés Less

Lames

Longueur du bouclier 14.4 ft 4390.0 mm Less
Hauteur avec lame de coupe 3.4 ft 1032.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 1.97 ft 602.0 mm Less
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 3.14 ft 958.0 mm Less
Angle d'inclinaison de la lame - total 14,8° 14,8° Less
Angle d'inclinaison de la lame - avant 7,3° 7,3° Less
Angle d'inclinaison de la lame - arrière 7,5° 7,5° Less
Angle d'inclinaison de la lame - droite - mécanique 5,1° 5,1° Less
Angle d'inclinaison de la lame - gauche - mécanique 4,1° 4,1° Less
Angle d'inclinaison de la lame - droite - hydraulique 6,3° 6,3° Less
Angle d'inclinaison de la lame - gauche - hydraulique 5,4° 5,4° Less
Angle d'inclinaison de la lame - complètement à droite 10,8° 10,8° Less
Angle d'inclinaison de la lame - complètement à gauche 10,1° 10,1° Less
Réglage d'inclinaison total 2.9 ft 890.0 mm Less
Largeur embouts inclus 15.18 ft 4628.0 mm Less

Roues

Poids 16167.0 LB 7333.0 kg Less
Diamètre extérieur 5.5 ft 1672.0 mm Less
Diamètre du tambour 4.3 ft 1299.0 mm Less
Largeur du cylindre 3.7 ft 1125.0 mm Less
Nombre de pointes par roue 65 65 Less
Largeur hors tambours 11.98 ft 3650.0 mm Less

Dimensions (approximatives)

Hauteur au sommet du gyrophare 14.4 ft 4381.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 14.1 ft 4290.0 mm Less
Hauteur au sommet du capot 10.4 ft 3162.0 mm Less
Garde au sol jusqu'au pare-chocs 2.7 ft 810.0 mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids 9.3 ft 2830.0 mm Less
De l'attelage à l'axe central d'essieu avant 6.1 ft 1850.0 mm Less
Empattement 12.1 ft 3700.0 mm Less
Longueur avec lame sur le sol 28.1 ft 8561.0 mm Less
Garde au sol 1.6 ft 492.0 mm Less
Largeur hors roues 11.98 ft 3650.0 mm Less
Hauteur jusqu'au cadre ROPS/toit 13.3 ft 4059.0 mm Less
Rayon de braquage : intérieur des bras de poussée 8.6 ft 2627.0 mm Less

Efficacité et productivité

Bénéficiez de l'efficacité et de la productivité que vous attendez grâce aux circuits intégrés de la machine.


Structures

Entièrement conçu pour les conditions les plus difficiles.


Groupe motopropulseur

Améliorez votre efficacité grâce à une puissance et à un contrôle accrus.


Roues de damage et pointes

Le cœur de tout système de compactage.


Poste de conduite

Pour un confort optimal du conducteur et une ergonomie exceptionnelle.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier.


Sécurité

Parce que votre sécurité est notre priorité.


Développement durable

Des machines soucieuses de l'environnement.


Facilité d'entretien

Offrir un temps productif élevé en réduisant les temps d'entretien.


Assistance client

Vos concessionnaires Cat savent comment maintenir la productivité de vos machines.


Coûts d'exploitation

Gagnez du temps et économisez de l'argent en travaillant intelligemment.


825K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Autoshift
  • Freins de manœuvre, entièrement hydrauliques, sous carter étanche, à bain d'huile, multidisques
  • Module d'émissions propres Cat (Tier 4 Final/Niveau IV)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Moteur C15 Cat avec technologie ACERT : - Norme Tier 4 Final/Stage IV - Équivalent à la norme Tier 3/Stage IIIA
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Refroidisseur air-carburant
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Circuit de freinage intégré
  • Silencieux (sous le capot) (équivalent Tier 3/Niveau IIIA)
  • Radiateur, modulaire en aluminium (AMR)
  • Circuit de refroidissement séparé
  • Changement de vitesse à embrayage simple (SCSS)
  • Aide au démarrage automatique (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple avec embrayage à verrouillage (LUC, Lock Up Clutch)
  • Transmission à trains planétaires avec commande de plage de régimes 3AV/3AR

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150 A
  • Batteries sans entretien (4 - 1 000 CCA)
  • Circuit électrique, 24 V
  • Coupe-batterie principal verrouillable au niveau du sol
  • Éclairage, avertissement, sans contacteur (stroboscope à diodes)
  • Éclairage, échelle d'accès
  • Éclairage, sous le capot
  • Éclairage halogène (avant et arrière)
  • Clignotants (arrière)
  • Démarreur électrique (à usage intensif)
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE
  • Prise d'alimentation 12 V pour les téléphones portables ou la connexion d'un ordinateur portable
  • Cartographie AccuGrade™ (pré-équipement)
  • Climatiseur
  • Cabine insonorisée et pressurisée
  • Porte de cabine, vitre coulissante (côté gauche)
  • Contrôle du compactage (pré-équipement)
  • Crochets pour manteau et casque de sécurité
  • Commandes de levage et d'inclinaison électrohydrauliques
  • Commandes de changement de vitesse extra-douces
  • Accoudoir rabattable
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon, électrique
  • Verrouillage hydraulique de l'équipement
  • Instruments, indicateurs : – Niveau de liquide DEF (Tier 4 Final/Stage IV) – Température du liquide de refroidissement moteur – Niveau de carburant – Température d'huile hydraulique – Compteur de vitesse et compte-tours – Température du convertisseur de couple
  • Instruments, témoins d'avertissement : – Système de mise en garde à trois niveaux – Pression d'huile de frein – Circuit électrique, basse tension – Avertissement de défaillance du moteur et voyant principal – État du frein de stationnement
  • Cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS) à quatre montants internes
  • Verre feuilleté
  • Éclairage, cabine (plafonnier)
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseur, interne (panoramique)
  • Rétroviseurs pré-équipés pour système de chauffage
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Prééquipement radio d'ambiance : – Antenne – Haut-parleurs – Convertisseur (12 V, 10-15 A)
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité avec système de rappel, à enrouleur, largeur 76 mm (3 in)
  • Système de commande STIC avec verrouillage
  • Pare-soleil à l'avant
  • Vitre teintée
  • Indicateur de rapport de boîte
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS) : – Affichage d'informations graphique – Port de données externe – Profils de conducteurs personnalisables
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)
  • Essuie-glaces intermittents (avant et arrière)

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Roues, pointes de damage

PROTECTIONS
  • Protection, arbre de transmission
  • Protections, carter et groupe motopropulseur

LAMES
  • Une lame droite de bulldozer, le circuit hydraulique et la timonerie sont fournis sur la machine de base

LIQUIDES
  • Antigel longue durée prémélangé à 50 % (-34 °C/-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Barres de nettoyage avec dents
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, de la transmission, du réservoir hydraulique
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec huile CJ-4
  • Caractéristiques de la gestion du ralenti moteur : – Rétrogradation automatique au ralenti – Arrêt retardé du moteur – Coupure de ralenti du moteur
  • Remplissage rapide du circuit de carburant
  • Pré-équipé pour système d'extinction des incendies
  • Réservoir de carburant, remplissage rapide, 782 l (207 US gal)
  • Attelage, barre d'attelage avec axe
  • Flexibles, Cat
  • Refroidisseurs d'huile hydraulique, moteur et de transmission
  • Circuit de vidange d'huile, haute vitesse
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Product Link
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Système de filtration hydraulique total
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi
  • Tuyau d'échappement rabattable pour l'expédition

825K Options

POSTE DE CONDUITE
  • Caméra, vision arrière
  • Radio AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Prééquipement radio CB

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Contrôle du compactage, de base

LIQUIDES
  • Antigel, – 50 °C (– 58 °F)

AIDES AU DÉMARRAGE
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (240 V)

DIVERS
  • Film (ANSI) (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Certification européenne (Tier 4 Final/Stage IV)
  • Plaque, année de construction (équivalent Tier 3/Stage III)