< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle CB66B est un compacteur vibrant de 13 tonnes métriques équipé de cylindres de 2 130 mm (84"). Ce modèle de grande envergure offre des revêtements à haute densité, une visibilité et un confort excellents, un rendement énergétique remarquable grâce au mode Éco, ainsi que le meilleur circuit de pulvérisation d'eau de sa catégorie. Ce modèle peut être équipé du système de contrôle du compactage Cat qui fournit la cartographie des températures et la cartographie du compteur de passages, ainsi que la communication « machine à machine » pour des performances optimales.

Poids

Poids standard en ordre de marche 29057.0 lb 13180.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 32354.0 lb 14780.0 kg Less
Charge linéaire statique 171.0 lb/in 30.5 kg/cm Less

Moteur

Puissance brute 142.0 HP 106.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C4.4 Cat doté de la technologie ACERT Moteur C4.4 Cat doté de la technologie ACERT Less

Vitesse de translation

Faible 4.5 mph 7.0 km/h Less
Élevé 8.0 mph 13.0 km/h Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de compactage standard 84.0 in 2130.0 mm Less
Hauteur de passage de bordure 28.0 in 723.0 mm Less
Garde au sol 10.0 in 268.0 mm Less
Déport de cylindre 6.0 in 170.0 mm Less
Largeur de compactage maximale 92.0 in 2337.0 mm Less

Dimensions

Longueur hors tout 15.5 ft 4742.0 mm Less
Empattement 11.3 ft 3450.0 mm Less
Hauteur avec la structure ROPS/FOPS 10.0 ft 3068.0 mm Less
Largeur hors tout 92.0 in 2325.0 mm Less
Largeur du cylindre 84.0 in 2130.0 mm Less

Système de vibration

Fréquence maximale 3800.0 vpm 63.3 Hz Less
Fréquence minimale 2520.0 vpm 42.0 Hz Less
Amplitude maximale 0.041 in 1.03 mm Less
Amplitude minimale 0.012 in 0.26 mm Less
Force centrifuge par tambour : maximale 31069.0 lb 138.2 kN Less
Force centrifuge par tambour : minimale 16950.0 lb 75.4 kN Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 66.0 gal 250.0 L Less
Contenance du réservoir d'eau (pulvérisation) 264.0 gal 1000.0 L Less

Visibilité et qualité de commande exceptionnelles

Les compacteurs tandem vibrants de la série B offrent une vue dégagée grâce au siège pivotant à 180° de série, pour une excellente visibilité panoramique. En outre, l'éclairage des bords et de la surface du cylindre offre un éclairage de qualité pour les opérations nocturnes. La technologie innovante de direction par volant remplace la console avant, habituellement présente sur les machines similaires, et garantit un contrôle précis.


Sélection du circuit de vibration

Les rouleaux tandem vibrants Cat permettent d'atteindre rapidement la masse volumique souhaitée grâce aux sélections polyvalentes des fréquences et des amplitudes. Au besoin, ces puissants compacteurs sont capables de fonctionner tout en finesse puisqu'il est possible de sélectionner la vibration du cylindre avant ou du cylindre arrière uniquement, pour vous procurer une plus grande souplesse d'utilisation. Cette machine offre une sélection de vibrations pour s'adapter à vos exigences d'amplitude et de fréquence. Elle se révèle particulièrement efficace dans les applications à haut rendement. Elle fournit une grande amplitude pour les travaux en phase de démarrage et en phase intermédiaire tandis que sa charge linéaire statique élevée produit d'excellents résultats pour les travaux de finition.


Contrôle du compactage Cat

Le contrôle du compactage Cat, disponible en option, aide les entreprises générales à accroître leur efficacité et leur productivité tout en leur permettant d'enregistrer les données nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité et la planification de leurs travaux à venir.


Groupe motopropulseur souple

Les compacteurs tandem série B sont équipés de moteurs Cat dotés de la technologie ACERT™. Ces moteurs comportent diverses fonctions qui permettent de réduire la consommation de carburant, notamment le mode Éco, tout en délivrant la puissance nécessaire sur les chantiers difficiles. La durée de vie du compacteur est prolongée grâce à des composants robustes.


CB66B Options

Climatisation

Siège à suspension pneumatique chauffant

Huile biodégradable

Contrôle du compactage Cat

Couteau latéral

Kit de protection contre le gel

Projecteurs à décharge haute intensité

Rétroviseurs

Attelage déporté

Product Link

Phares

Module enregistreur - modèle avec cabine uniquement

Cabine ROPS/FOPS

Indicateur de température

Système de vibration Versa Vibe™

Gyrophare

Matelas répartiteurs d'eau