CB10 : tambour plein

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tambour plein CB10 Cat® est un compacteur de 10 tonnes équipé de tambours vibrants tandem de 1 700 mm (67"). Il excelle sur différents mélanges d'asphalte, ainsi que sur les matériaux granuleux. Il offre une visibilité et un contrôle exceptionnels, une grande souplesse d'utilisation du groupe motopropulseur et des systèmes de vibration polyvalents à technologie oscillatoire.

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage standard 67.0 in 1700.0 mm Less
Largeur de compactage maximale 73.0 in 1940.0 mm Less
Charge linéaire statique 160.0 lb/in 28.5 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 7.5 mph 12.0 km/h Less

Moteur

Puissance brute 131.0 HP 98.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C4.4 Cat doté de la technologie ACERT Moteur C4.4 Cat doté de la technologie ACERT Less

Dimensions

Longueur hors tout 177.0 in 4565.0 mm Less
Empattement 130.0 in 3300.0 mm Less
Hauteur avec la structure ROPS/FOPS 117.0 in 2982.0 mm Less
Largeur hors tout 73.0 in 1872.0 mm Less
Diamètre du tambour 47.0 in 1198.0 mm Less

Système de vibration

Largeur du cylindre 67.0 in 1700.0 mm Less
Sélection de la vibration Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Less
Force centrifuge par tambour : maximale 28977.0 lb 128.9 kN Less
Force centrifuge par tambour : minimale 6092.0 lb 27.1 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.033 in 0.84 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.007 in 0.18 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 55.0 gal 208.0 Longueur Less
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 221.0 gal 837.0 Longueur Less

Poids

Poids en ordre de marche 20945.0 lb 9500.0 kg Less
Poids standard en ordre de marche avec cabine 21407.0 lb 9710.0 kg Less
Poids maximal en ordre de marche avec cabine 23171.0 lb 10510.0 kg Less
Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS 20945.0 lb 9500.0 kg Less
Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS 22564.0 lb 10235.0 kg Less

Visibilité et qualité de commande exceptionnelles

Le Compacteur tandem vibrant CB10 offre une vue dégagée grâce au siège pivotant à 180° de série pour une excellente visibilité. En outre, l'éclairage des bords et de la surface du tambour améliore la visibilité pour un fonctionnement de nuit. La technologie innovante de direction par volant assure un parfait contrôle de la machine.


Polyvalence du système de vibration

Les rouleaux tandem vibrants Cat permettent d'atteindre rapidement la masse volumique souhaitée grâce aux sélections polyvalentes des fréquences et des amplitudes. Différentes options vous sont proposées : technologie oscillatoire, double amplitude/double fréquence, Versa-Vibe et cinq réglages d'amplitude. Au besoin, ces puissants rouleaux sont également capables de travailler tout en finesse puisqu'il est possible de sélectionner la vibration du cylindre avant ou du cylindre arrière uniquement, pour vous procurer une plus grande souplesse d'utilisation.


Contrôle du compactage Cat

Le contrôle du compactage Cat, disponible en option, aide les entreprises générales à accroître leur efficacité et leur productivité tout en leur permettant d'enregistrer les données nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité et la planification de leurs travaux à venir.


Groupe motopropulseur souple

Le modèle CB10 est équipé d'un Moteur C4.4 Cat doté de la technologie ACERT™. Ces moteurs comportent diverses fonctions qui permettent de réduire la consommation de carburant, notamment le mode Éco, tout en délivrant la puissance nécessaire sur les chantiers difficiles. La durée de vie du compacteur est prolongée grâce à des composants robustes.


CB10 : tambour plein Options

Climatisation

Siège à suspension pneumatique chauffant

Huile biodégradable

Contrôle du compactage Cat

Valeur du compactage

Couteau latéral

Système de vibration à cinq amplitudes

Kit de protection contre le gel (vaporisateur d'eau)

Projecteurs halogènes pour bords de cylindre

Circuit de refroidissement en cas de température ambiante élevée

Projecteurs à décharge haute intensité

Projecteurs à diodes

Communication de machine à machine

Rétroviseurs

Technologie oscillatoire

Product Link

Phares

Module enregistreur

Cabine ROPS/FOPS

Thermomètre

Système de vibration à double amplitude/double fréquence

Gyrophare

Matelas répartiteurs d'eau

Système de vibration Versa-Vibe