CB8 : tambour plein

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle CB8 Cat® est un rouleau de 8 tonnes équipé de cylindres tandem vibrants de 1 700 mm (67"). Sa légèreté offre davantage d'options de transport tandis que son tambour plus large augmente la surface de compactage.

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage standard 67.0 in 1700.0 mm Less
Largeur de compactage maximale 73.0 in 1854.0 mm Less
Charge linéaire statique 143.0 lb/in 25.6 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 7.5 mph 12.0 km/h Less

Moteur

Puissance brute 100.0 HP 75.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C3.4B Cat® avec technologie ACERT Moteur C3.4B Cat® avec technologie ACERT Less

Dimensions

Longueur hors tout 177.0 in 4565.0 mm Less
Empattement 130.0 in 3300.0 mm Less
Hauteur avec la structure ROPS/FOPS 117.0 in 2980.0 mm Less
Largeur hors tout 73.0 in 1862.0 mm Less
Diamètre du tambour 43.0 in 1108.0 mm Less

Système de vibration

Largeur du cylindre 67.0 in 1700.0 mm Less
Sélection de la vibration Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Less
Force centrifuge par tambour : maximale 17603.0 lb 78.3 kN Less
Force centrifuge par tambour : minimale 6789.0 lb 30.2 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.022 in 0.56 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.01 in 0.22 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 55.0 gal 208.0 Longueur Less
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 196.0 gal 742.0 Longueur Less

Poids

Poids en ordre de marche 18783.0 lb 8520.0 kg Less
Poids standard en ordre de marche avec cabine 19224.0 lb 8720.0 kg Less
Poids maximal en ordre de marche avec cabine 20878.0 lb 9470.0 kg Less
Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS 18783.0 lb 8520.0 kg Less
Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS 20343.0 lb 9250.0 kg Less

Visibilité et qualité de commande exceptionnelles

Le Compacteur tandem vibrant CB8 offre une vue dégagée grâce au siège pivotant à 180° de série pour une excellente visibilité. En outre, l'éclairage des bords et de la surface du cylindre offre un éclairage de qualité pour les opérations nocturnes. La technologie innovante de direction par volant remplace la console avant, habituellement présente sur les machines similaires, et garantit un contrôle précis.


Sélection du circuit de vibration

Les rouleaux tandem vibrants Cat permettent d'atteindre rapidement la masse volumique souhaitée grâce aux sélections polyvalentes des fréquences et des amplitudes. Au besoin, ces puissants rouleaux sont également capables de travailler tout en finesse puisqu'il est possible de sélectionner la vibration du cylindre avant ou du cylindre arrière uniquement, pour vous procurer une plus grande souplesse d'utilisation. Différentes options vous sont proposées : double amplitude/double fréquence et cinq réglages d'amplitude.


Contrôle du compactage Cat®

Le contrôle du compactage Cat, disponible en option, aide les entreprises générales à accroître leur efficacité et leur productivité tout en leur permettant d'enregistrer les données nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité et la planification de leurs travaux à venir.


Groupe motopropulseur souple

Le Compacteur tandem CB8 est équipé d'un moteur Cat® doté de la technologie ACERT™. Ces moteurs comportent diverses fonctions qui permettent de réduire la consommation de carburant, notamment le mode Éco, tout en délivrant la puissance nécessaire sur les chantiers difficiles. La durée de vie du compacteur est prolongée grâce à des composants robustes.


CB8 : tambour plein Options

Système de vibration à double amplitude et double fréquence

Système de vibration à cinq amplitudes

Siège à suspension pneumatique chauffant

Climatisation

Huile biodégradable

Contrôle du compactage Cat®

Capteur CMV

Couteau latéral

Kit de protection contre le gel

Projecteurs halogènes pour éclairage des bords de cylindre

Circuit de refroidissement en cas de température ambiante élevée

Projecteurs à décharge haute intensité

Communication de machine à machine

Éclairage à diodes

Rétroviseurs

Attelage déporté

Product Link

Module enregistreur (modèle avec cabine uniquement)

Cabine ROPS/FOPS

Phares

Thermomètre (un seul capteur)

Matelas répartiteurs d'eau

Gyrophare