Compacteur tandem vibrant combiné CCS7

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le CCS7 est un compacteur vibrant combiné de 7 tonnes métriques qui associe la souplesse du cylindre avant d'un compacteur de sol à des pneus arrière similaires à ceux d'un compacteur pneumatique. En outre, le circuit de pulvérisation d'eau utilisé sur les compacteurs tandem vibrants Cat® maintient le cylindre et les pneus humides pour des performances exceptionnelles sur l'asphalte. Il offre un confort de conduite exceptionnel tout en perpétuant la tradition de longévité, de fiabilité et de facilité d'entretien que les entrepreneurs du monde entier attendent des machines Caterpillar.

Poids

Poids en ordre de marche avec cabine 16907.0 lb 7669.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec cabine 9621.0 lb 4364.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec toit ROPS/FOPS 16320.0 lb 7403.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec toit ROPS/FOPS 9325.0 lb 4230.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage standard 67.0 in 1700.0 mm Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 10.0 ft 3.05 m Less
Garde au sol 16.0 in 400.0 mm Less
Charge linéaire statique, avec cabine 145.0 lb/in 26.0 kg/cm Less
Charge linéaire statique avec ROPS/FOPS 141.0 lb/in 25.2 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 7.0 mph 11.0 km/h Less

Moteur

Puissance brute 100.6 HP 75.0 kW Less
Modèle de moteur C3.4B Cat avec technologie ACERT C3.4B Cat avec technologie ACERT Less

Dimensions

Longueur hors tout 16.8 ft 5.13 m Less
Empattement 8.5 ft 2.6 m Less
Largeur hors tout 5.9 ft 1.8 m Less
Diamètre du tambour 48.0 in 1217.0 mm Less
Largeur du cylindre 84.0 in 2134.0 mm Less
Hauteur avec ROPS/FOPS ou cabine 9.2 ft 2.8 m Less

Système de vibration

Force centrifuge : maximale 28101.0 lb 125.0 kN Less
Force centrifuge : minimale 11240.0 lb 50.0 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.036 in 0.92 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.014 in 0.37 mm Less
Fréquence de vibration - Standard 2520.0 vpm 42.0 Hz Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 40.0 gal 150.0 Longueur Less
Réservoir de pulvérisation d'eau 104.0 gal 475.0 Longueur Less
Réservoir de pulvérisation de lavage 4.0 gal 18.0 Longueur Less

Visibilité et qualité de commande exceptionnelles

Une visibilité et un contrôle exceptionnels avec direction en douceur, fonctions de machine à commande tactile et affichage LCD, permettant de maintenir la concentration des conducteurs et d'améliorer leur productivité.


Souple et silencieux

Cette machine est équipée d'un Moteur C3.4B Cat puissant conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV. Le mode Éco, la commande automatique du régime moteur et la vibration automatique assurent un contrôle fiable.


Optimisation du compactage

Le système de vibration et les capteurs de température en option favorisent des performances plus élevées et un meilleur contrôle.


Le meilleur circuit de pulvérisation d'eau du marché

Le circuit de pulvérisation d'eau à la pointe du secteur est doté d'un point de remplissage unique, de deux pompes à eau, de deux rampes de pulvérisation, d'une triple filtration, d'un mode intermittent et d'une grande capacité, offrant ainsi des performances optimales et des intervalles de remplissage plus longs.


Durée de service inégalée

Le mode Éco permet d'allonger la durée de vie ; la lubrification par bain d'huile des balourds excentrés et les intervalles d'entretien espacés prolongent la durée de vie et réduisent les coûts d'exploitation globaux.


Compacteur tandem vibrant combiné CCS7 Options

Rétroviseurs supplémentaires

Gyrophare rotatif

Remplissage d'huile Bio en usine

Pare-soleil déroulant interne de cabine

Indicateur de température infrarouge

Cabine ROPS/FOPS avec commande de la température

Pare-soleil

Matelas répartiteurs d'eau (coco, caoutchouc)