< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Compacteur tandem vibrant CB64 offre des performances de compactage, une polyvalence et un confort du conducteur qui permettent d'optimiser la productivité tout en offrant une qualité de produit exceptionnelle.

Poids

Poids en ordre de marche 28616.0 lb 12980.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de compactage standard 84.0 in 2130.0 mm Less
Hauteur de passage de bordure 34.0 in 868.0 mm Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 12.92 ft 3940.0 mm Less
Garde au sol 8.5 in 217.0 mm Less
Charge linéaire statique 170.0 lb/in 30.5 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 8.0 mph 13.0 km/h Less

Moteur

Puissance brute 137.0 HP 102.0 kW Less
Modèle de moteur C4.4 avec ACERT C4.4 avec ACERT Less

Dimensions

Longueur hors tout 194.0 in 4934.0 mm Less
Empattement 143.0 in 3640.0 mm Less
Largeur hors tout 92.0 in 2335.0 mm Less
Diamètre du tambour 51.0 in 1300.0 mm Less
Largeur du cylindre 84.0 in 2130.0 mm Less
Hauteur de machine maximale 121.0 in 3071.0 mm Less

Système de vibration

Force centrifuge par tambour : maximale 31100.0 lb 138.2 kN Less
Force centrifuge par tambour : minimale 12.4 lb 55.2 kN Less
Fréquence 63,3/42 Hz (3 800/2 520 vpm) 63,3/42 Hz (3 800/2 520 vpm) Less
Amplitude nominale : élevée 0.04 in 1.03 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.016 in 0.41 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 50.0 gal 191.0 L Less
Contenance du réservoir d'eau (pulvérisation) 290.0 gal 1100.0 L Less

La flexibilité des systèmes vibrants optimise l'utilisation du parc

Les machines conçues par nos soins sont adaptées à de nombreux types d'enrobés et suivent le rythme du finisseur, ce qui permet aux clients d'optimiser les ressources tout en réduisant les investissements.


Moteur diesel C4.4 Cat® avec technologie ACERT™

Commande sans à-coups et fonctionnement silencieux pour une productivité accrue.


Poste de conduite

Conception ergonomique favorisant une productivité optimale du conducteur tout en offrant un confort inégalé.


Circuit de pulvérisation d'eau

Le solide circuit de pulvérisation d'eau doté de deux pompes, de deux rampes de pulvérisation et de trois filtres est extrêmement fiable.


Visibilité

Le CB64 offre une visibilité satisfaisante pour un contrôle précis et le confort du conducteur.


Fiabilité et facilité d'entretien

Le Rouleau tandem vibrant CB64 continue à offrir la fiabilité et la facilité d'entretien exceptionnelles que vous êtes en droit d'attendre de Caterpillar.


CB64 Options

Système de vibration Versa Vibe™

Attelage déporté

Matelas répartiteurs d'eau

Matelas en coco

Kit de protection contre le gel pour le circuit de pulvérisation d'eau

Couvercles de cylindre

Projecteurs à décharge haute intensité

Gyrophare

Huile biodégradable

Product Link

Ensemble de projecteurs pour bord de cylindre