CB14B - cylindres de 900 mm (35")

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle CB14B est un rouleau de 1,5 tonne équipé de cylindres tandem vibrants de 900 mm (35").

Poids

Poids en ordre de marche 3274.0 lb 1485.0 kg Less
Poids maximal au niveau du tambour avant 1631.0 lb 740.0 kg Less
Poids maximal au niveau du tambour arrière 1642.0 lb 745.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de compactage standard 35.0 in 900.0 mm Less
Hauteur de passage de bordure 16.0 in 400.0 mm Less
Garde au sol 9.0 in 220.0 mm Less
Charge linéaire statique 46.9 lb/in 8.2 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 6.0 mph 9.0 km/h Less

Moteur

Puissance brute 22.5 HP 16.8 kW Less
Modèle de moteur KDW1003 Kohler KDW1003 Kohler Less

Dimensions

Longueur hors tout 77.0 in 1950.0 mm Less
Largeur hors tout 39.0 in 1000.0 mm Less
Diamètre du tambour 22.0 in 560.0 mm Less
Largeur du cylindre 35.0 in 900.0 mm Less
Hauteur de machine maximale 100.0 in 2545.0 mm Less

Système de vibration

Fréquence 4200.0 vpm 70.0 Hz Less
Force centrifuge par tambour : maximale 3400.0 lb 15.0 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.018 in 0.46 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 6.1 gal 23.0 L Less
Contenance du réservoir d'eau (pulvérisation) 26.4 gal 100.0 L Less

Confort et contrôle

Le confort n'est pas un vain mot pour les conducteurs et les entrepreneurs routiers s'en préoccupent de plus en plus. Un conducteur évoluant dans un environnement confortable reste attentif tout au long de sa mission, ce qui est un gage de sécurité et de productivité.


Groupe motopropulseur souple et efficace

Le CB14B offre toute la puissance nécessaire à la productivité du compacteur, même dans des pentes raides. Le moteur reste silencieux grâce notamment à un arbre à cames en tête entraîné par courroie et à un faible niveau de turbulences. Le grand circuit de refroidissement se montre efficace et performant à des températures ambiantes normales et élevées.


Maniabilité et transport

Les dimensions du CB14B lui permettent d'aller là où les autres compacteurs ne vont pas. Le dégagement latéral réduit du CB14B offre une maniabilité optimale à proximité des bordures et des obstacles, tandis que le centre de gravité bas est gage de stabilité dans des espaces ouverts ou confinés.


La combinaison parfaite

Le CB14B a été développé et fabriqué pour offrir des solutions parfaitement adaptées à vos applications. La fréquence de vibration et l'amplitude sont optimisées pour créer un revêtement homogène dans un vaste panel de conditions de chantier.


Couverture de pulvérisation d'eau homogène

Il est essentiel d'éviter tout prélèvement d'enrobés pour obtenir un revêtement homogène. Le circuit de pulvérisation d'eau du Compacteur polyvalent CB14B intègre de nombreuses fonctionnalités qui garantissent un travail de qualité.


Facilité d'entretien

La productivité est assurée même lorsque le compacteur n'est pas en mouvement. En effet, l'efficacité de la maintenance et de l'entretien influe également sur vos résultats.


CB14B - cylindres de 900 mm (35") Options

Cadre ROPS pliable

Cadre ROPS fixe

Siège à suspension

Barre de levage

Gyrophare

Projecteurs