CB44B - Cylindre fendu

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle CB44B Cat® est un rouleau de 8 tonnes équipé de cylindres tandem vibrants de 1500 mm (59"). Il excelle sur différents mélanges d'asphalte, ainsi que sur les matériaux granuleux. Il offre une visibilité et un contrôle exceptionnels, un groupe motopropulseur souple, des circuits de vibration polyvalents, le contrôle du compactage Cat et le meilleur circuit de pulvérisation d'eau du secteur.

Poids

Poids en ordre de marche 20569.0 lb 9330.0 kg Less
Poids en ordre de marche au niveau du tambour arrière avec ROPS/FOPS 10053.0 lb 4560.0 kg Less
Poids en ordre de marche au niveau du tambour avant avec ROPS/FOPS 9855.0 lb 4470.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 20569.0 lb 9330.0 kg Less
Poids maximal au niveau du tambour avant 10296.0 lb 4670.0 kg Less
Poids maximal au niveau du tambour arrière 10274.0 lb 4660.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec ROPS/FOPS 19908.0 lb 9030.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de compactage standard 59.0 in 1500.0 mm Less
Hauteur de passage de bordure 35.0 in 898.0 mm Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 14.6 ft 4478.0 mm Less
Garde au sol 9.0 in 226.0 mm Less
Largeur de compactage maximale 65.0 in 1670.0 mm Less
Charge linéaire statique 174.0 lb/in 31.1 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 7.5 mph 12.0 km/h Less

Moteur

Puissance brute 102.0 HP 75.0 kW Less
Alésage 3.98 in 99.0 mm Less
Course 4.33 in 110.0 mm Less
Modèle de moteur Moteur C3.4B Cat® avec technologie ACERT Moteur C3.4B Cat® avec technologie ACERT Less

Dimensions

Longueur hors tout 177.0 in 4565.0 mm Less
Empattement 130.0 in 3300.0 mm Less
Hauteur avec la structure ROPS/FOPS 117.0 in 2982.0 mm Less
Largeur de compactage 59.0 in 1500.0 mm Less
Largeur hors tout 65.0 in 1670.0 mm Less
Diamètre du tambour 43.0 in 1108.0 mm Less
Largeur du cylindre 59.0 in 1500.0 mm Less

Système de vibration

Largeur du cylindre 59.0 in 1500.0 mm Less
Diamètre du tambour 44.0 in 1108.0 mm Less
Fréquence 3200.0 vpm 53.3 Hz Less
Sélection de la vibration Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Less
Entraînement de balourd Hydraulique direct, à inversion de sens automatique Hydraulique direct, à inversion de sens automatique Less
Force centrifuge par tambour : maximale 16591.0 lb 73.8 kN Less
Force centrifuge par tambour : minimale 13309.0 lb 59.2 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.024 in 0.62 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.012 in 0.31 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 55.0 gal 208.0 Longueur Less
Contenance du réservoir d'eau (pulvérisation) 196.0 gal 742.0 Longueur Less

Visibilité et qualité de commande exceptionnelles

Les rouleaux tandem vibrants de la série B offrent une vue dégagée grâce au siège pivotant à 180° de série et à 360° en option, pour une excellente visibilité panoramique. En outre, l'éclairage des bords et de la surface du cylindre offre un éclairage de qualité pour les opérations nocturnes. La technologie innovante de direction par volant remplace la console avant, habituellement présente sur les machines similaires, et garantit un contrôle précis.


Système de vibration

Les rouleaux tandem vibrants Cat permettent d'atteindre rapidement la masse volumique souhaitée grâce aux sélections polyvalentes des fréquences et des amplitudes. Au besoin, ces puissants rouleaux sont également capables de travailler tout en finesse puisqu'il est possible de sélectionner la vibration du cylindre avant ou du cylindre arrière uniquement, pour vous procurer une plus grande souplesse d'utilisation.


Contrôle du compactage Cat®

Le contrôle du compactage Cat, disponible en option, aide les entreprises générales à accroître leur efficacité et leur productivité tout en leur permettant d'enregistrer les données nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité et la planification de leurs travaux à venir.


Groupe motopropulseur souple

Les rouleaux tandem série B sont équipés de moteurs Cat® dotés de la technologie ACERT™. Ces moteurs comportent diverses fonctions qui permettent de réduire la consommation de carburant, y compris en mode Éco, tout en délivrant la puissance nécessaire sur les chantiers difficiles. La durée de vie du compacteur est prolongée grâce à des composants robustes.


CB44B - Cylindre fendu Options

Contrôle du compactage Cat®

Couteau latéral

Cabine ROPS/FOPS

Attelage déporté

Matelas répartiteurs d'eau

Matelas en coco

Kit de protection contre le gel pour le circuit de pulvérisation d'eau

Projecteurs à décharge haute intensité

Gyrophare

Rétroviseurs extérieurs

Huile biodégradable

Product Link

Ensemble de projecteurs pour bord de cylindre

Circuit de refroidissement en cas de température ambiante élevée

Siège à suspension pneumatique chauffant