< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les dimensions du CS34 sont parfaitement adaptées aux petits travaux de compactage ou aux travaux dans les espaces exigus tels que les tranchées ou les chantiers présentant un espace limité.

Moteur

Puissance brute 74.0 HP 55.0 kW Less
Modèle de moteur C3.4B Cat® C3.4B Cat® Less
Alésage 3.89 in 99.0 mm Less
Course 4.33 in 110.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche avec cabine ROPS/FOPS 9799.0 lb 4445.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec ROPS/FOPS 4500.0 lb 2040.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur du cylindre 50.0 in 1270.0 mm Less
Vitesse de translation (maximale) 5.5 mph 8.9 km/h Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 103.0 in 2620.0 mm Less
Rayon de braquage à l'extérieur du bord du cylindre 153.0 in 3890.0 mm Less
Garde au sol 13.6 in 347.0 mm Less
Hauteur de passage de bordure 13.2 in 335.0 mm Less

Dimensions

Diamètre du cylindre - Sur le cylindre 40.0 in 1016.0 mm Less
Longueur hors tout 164.5 in 4150.0 mm Less
Largeur hors tout 54.5 in 1390.0 mm Less
Hauteur avec ROPS/FOPS 98.0 in 2510.0 mm Less
Empattement 88.0 in 2240.0 mm Less

Pneus

Pneus Portance 6 plis Portance 6 plis Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 30.0 gal 113.0 L Less

Système de vibration

Fréquence de vibration 2100.0 vpm 35.0 Hz Less
Amplitude nominale : élevée 0.05 in 1.3 mm Less
Force centrifuge maximale 15000.0 lb 66.8 kN Less

Système de vibration

La conception éprouvée du balourd, combinée à une amplitude et une fréquence élevées, offre un meilleur compactage en un minimum de passes.


Moteur C3.4B Cat

Le Moteur C3.4B Cat fournit 55 kW (74 HP) de puissance brute et respecte les normes américaines Tier 4 Final de l'EPA et européennes Stage IV sur les émissions.


Système de transmission

Grâce à son système de transmission efficace, le CS34 offre un effort de traction et des performances en côte élevés pour assurer une productivité, une maîtrise et une utilisation de la machine exceptionnelles.


Poste de conduite

Le poste de conduite a été conçu pour une conduite simple, un confort et une productivité accrus. La plate-forme équipée d'un toit ROPS/FOPS est entourée de mains courantes et comporte des repose-pieds assurant un bon équilibre.


Taille compacte pour des applications spécifiques

La taille compacte du CS34 a été spécialement conçue pour la construction VRD, qui se caractérise par de faibles largeurs de travail comme dans le compactage de tranchée, ou pour les chantiers présentant un espace limité.


Fiabilité et facilité d'entretien

Le compacteur de sol Cat se caractérise par sa fiabilité et une grande facilité d'entretien. Ces caractéristiques essentielles contribuent à rentabiliser votre investissement.