< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Compacteur de sol vibrant CS44B possède un groupe motopropulseur Cat robuste, un circuit hydraulique et un circuit de vibration éprouvés sur le terrain, et profite de l'assistance du réseau de concessionnaires le plus vaste et le plus sérieux au monde.

Poids

Poids en ordre de marche avec cabine 15895.0 lb 7210.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec ROPS/FOPS 15307.0 lb 6943.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec cabine 7756.0 lb 3518.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec ROPS/FOPS 7460.0 lb 3384.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage 66.0 in 1676.0 mm Less
Garde au sol 16.2 in 411.0 mm Less
Charge linéaire statique, avec cabine 118.0 lb/in 21.0 kg/cm Less
Charge linéaire statique avec ROPS/FOPS 113.0 lb/in 20.2 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 7.0 mph 11.4 km/h Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 10.0 ft 3.05 m Less

Moteur

Puissance brute 100.6 HP 75.0 kW Less
Modèle de moteur C3.4B Cat C3.4B Cat Less

Dimensions

Diamètre du tambour 48.1 in 1221.0 mm Less
Largeur du cylindre 66.0 in 1676.0 mm Less
Hauteur avec ROPS/FOPS ou cabine 9.35 ft 2.85 m Less
Hauteur de la lame en option 22.6 in 574.0 mm Less
Longueur hors tout 16.7 ft 5.09 m Less
Longueur hors tout avec lame en option 18.44 ft 5.62 m Less
Largeur hors tout 5.91 ft 1.8 m Less
Largeur hors tout avec lame en option 6.95 ft 2.12 m Less
Empattement 8.5 ft 2.6 m Less

Système de vibration

Force centrifuge : maximale 29900.0 lb 133.0 kN Less
Force centrifuge : minimale 15000.0 lb 67.0 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.066 in 1.67 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.033 in 0.84 mm Less
Plage d'options de fréquences variables 23,3-31,9 Hz (1 400-1 914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1 400-1 914 vpm) Less
Fréquence de vibration - Standard 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

Pneus

Pneus Traction 14,9" x 24" 6 plis Traction 14,9" x 24" 6 plis Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 40.0 gal 150.0 B Less

Système de vibration

Le circuit de vibration à carters de balourds étanches garantit une force de compactage optimale et se distingue par sa facilité d'entretien.


Balourds excentrés brevetés

La conception inédite des balourds brevetés offre une sélection fiable de la double amplitude pour un compactage de précision.


Moteur C3.4B Cat®

Ce moteur quatre cylindres ultra-perfectionné offre une longévité, des performances et une fiabilité exceptionnelles, une exploitation peu coûteuse et une réduction des émissions polluantes. Le Moteur C3.4B est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Niveau IV sur les émissions.


Système de transmission à pompes jumelées

Le système de translation à pompes jumelées offre une puissance de traction et une capacité de gravissement des côtes élevées pour une productivité exceptionnelle et un contrôle de la machine dans les environnements exigeants.


Excellentes performances en côte et parfaite maîtrise de la machine

Le système exclusif de translation à pompes jumelées apporte un rendement supérieur, une parfaite maîtrise de la machine et de bonnes performances de gravissement des côtes.


Plate-forme ouverte avec toit ROPS/FOPS

La plate-forme du CS44 équipée d'un toit ROPS/FOPS est entourée de mains courantes et comporte des repose-pieds assurant un bon équilibre et un bon support lors du travail en pente.


Poste de conduite

Le poste de conduite bénéficie d'une conception ergonomique favorisant une productivité optimale tout en offrant une visibilité remarquable et un confort inégalé.


Cabine ROPS/FOPS

La cabine ROPS/FOPS est spacieuse et confortable. Elle dispose de grandes vitres offrant une visibilité exceptionnelle. La climatisation installée offre un confort remarquable. Son ergonomie exceptionnelle et son faible niveau de bruit permettent au conducteur de rester vigilant et de garder une maîtrise totale de la machine.


Pare-chocs universel

Le pare-chocs universel facilite l’installation ou l’enlèvement du kit de bandage pour pieds dameurs en option ou de la lame de nivellement.


Kit de bandage pour pieds dameurs (en option)

Un kit de bandage pour pieds dameurs, disponible en option, élargit les possibilités d'utilisation du CS44B qui peut, ainsi équipé, travailler sur des sols cohésifs ou semi-cohésifs.


Lame de nivellement (en option)

La lame de nivellement en option augmente la polyvalence et le potentiel de la machine et accroît considérablement sa productivité.


Commande de compactage Cat - CMV (en option)

La commande de compactage CAT améliore l’efficacité et la qualité du compactage sur le chantier. Associé à la technologie de mesure du compactage CMV (Compaction Meter Value, valeur de compactage), un accéléromètre monté sur le cylindre vibrant mesure la réponse du sol aux vibrations du cylindre et fournit des indications sur la rigidité du sol. Le conducteur peut surveiller ces valeurs pour déterminer le moment où le compactage approche de la spécification, ce qui lui permet d'appeler l’équipe de test et de passer à la tâche suivante.


Facilité d'entretien

Le Compacteur de sol CS44B offre la fiabilité et la facilité d'entretien exceptionnelles que vous êtes en droit d'attendre de Caterpillar.


CS44B Options

Cabine ROPS/FOPS

Toit ROPS/FOPS

Pare-soleil

Fonction de vibration automatique

Racloir arrière de cylindre lisse en acier

Commande de compactage Cat (CMV uniquement)

Fréquence de vibration variable

Module d'enregistrement pour la Commande de compactage Cat ou la fréquence de vibration variable

Kit de bandage pour pieds dameurs

Store déroulant pour cabine ROPS/FOPS

Gyrophare orange

Lame de nivellement

Remplissage d'huile Bio en usine

Product Link