D8T (Tier 4 Interim/Stage IIIB)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tracteur D8T Cat est réputé pour être le meilleur de sa catégorie en termes de polyvalence, de productivité et de valeur de revente. Comme il excelle dans une vaste gamme de travaux de refoulement, les clients choisissent le Tracteur D8T pour toutes leurs tâches, qu'il s'agisse de refoulement, de rippage, de décapage, de défrichage, de nivellement préliminaire ou de nivellement de finition. Il est en outre équipé pour optimiser le confort, la productivité et le rendement énergétique. Le Tracteur D8T met véritablement tout en œuvre pour que vous atteigniez vos objectifs.

Moteur

Modèle de moteur C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 317.0 hp 237.0 kW Less
Alésage 5.4 po 137.0 mm Less
Course 6.75 po 172.0 mm Less
Cylindrée 928.0 po3 15.2 l Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 359.0 hp 268.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 (DIN) 364.0 hp 268.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : SAE J1995 363.0 hp 271.0 kW Less
Puissance nette (maximale) : ISO 9249/SAE J1349 333.0 hp 248.0 kW Less
Puissance nette (maximale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 338.0 hp 248.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 317.0 hp 237.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 322.0 hp 237.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 87733.0 lb 39795.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP 83324.0 lb 37795.0 kg Less
Poids en ordre de marche : standard 87733.0 lb 39795.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP 74075.0 lb 33600.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : standard 67219.0 lb 30490.0 kg Less

Transmission

Marche avant 1 2.1 mi/h 3.4 km/h Less
Marche avant 2 3.8 mi/h 6.1 km/h Less
Marche avant 3 6.6 mi/h 10.6 km/h Less
Marche arrière 1 2.8 mi/h 4.5 km/h Less
Marche arrière 2 5.0 mi/h 8.0 km/h Less
Marche arrière 3 8.8 mi/h 14.2 km/h Less
Marche avant 1, effort de traction à la barre d'attelage (1 000) 139.0 lbf 618.5 N Less
Marche avant 2, effort de traction à la barre d'attelage (1 000) 76.0 lbf 338.2 N Less
Marche avant 3, effort de traction à la barre d'attelage (1 000) 42.0 lbf 186.9 N Less

Commandes hydrauliques

Type de pompe Piston-type, Variable Displacement Piston-type, Variable Displacement Less
Sortie de pompe (direction) 73.0 US gal/min 276.0 l/min Less
Sortie de pompe (équipement) 60.0 US gal/min 226.0 l/min Less
Débit côté tige des vérins d'inclinaison 34.0 US gal/min 130.0 l/min Less
Débit côté culasse des vérins d'inclinaison 45.0 US gal/min 170.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge du bulldozer 3480.0 lb/po2 24000.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge des vérins d'inclinaison 3480.0 lb/po2 24000.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge (levage) du ripper 3480.0 lb/po2 24000.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge (inclinaison) du ripper 3480.0 lb/po2 24000.0 kPa Less
Direction 5700.0 lb/po2 39200.0 kPa Less

Train de roulement — Standard

Garde au sol 24.1 po 613.0 mm Less
Surface de contact au sol 6060.0 po2 3.91 m2 Less
Pression au sol (ISO 16754) 13.0 lb/po2 89.6 kPa Less
Hauteur de l'arête 3.1 po 78.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 126.0 po 3206.0 mm Less
Pas 8.5 po 216.0 mm Less
Type de patin Service modéré Service modéré Less
Patins/côté 44 44 Less
Voie des chaînes 82.0 po 2083.0 mm Less
Galets inférieurs par côté 8 8 Less
Largeur du patin 24.0 po 610.0 mm Less

Train de roulement : LGP

Garde au sol 24.1 po 613.0 mm Less
Surface de contact au sol 9593.0 po2 6.19 m2 Less
Pression au sol (ISO 16754) 7.8 lb/po2 54.0 kPa Less
Hauteur de l'arête 3.1 po 78.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 126.0 po 3206.0 mm Less
Pas 8.5 po 216.0 mm Less
Type de patin Service modéré Service modéré Less
Patins/côté 44 44 Less
Voie des chaînes 92.0 po 2337.0 mm Less
Galets inférieurs par côté 8 8 Less
Largeur du patin 38.0 po 965.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 170.0 US gal 643.0 l Less
Circuit de refroidissement 20.3 US gal 77.0 l Less
Carter moteur* 10.0 US gal 38.0 l Less
Réducteurs (chacun) 3.3 US gal 12.5 l Less
Châssis porteurs (chacun) 17.2 US gal 65.0 l Less
Compartiment de l'arbre de pivot 10.6 US gal 40.0 l Less
Réservoir hydraulique 19.8 US gal 75.0 l Less
Groupe motopropulseur 41.0 US gal 155.0 l Less

Lames

Capacité (SAE J1265) 6.1 vg3 4.7 m3 Less
Capacité (SAE J1265) 11.1 vg3 8.5 m3 Less
Profondeur d'excavation 22.7 po 577.0 mm Less
Garde au sol 48.1 po 1222.0 mm Less
Hauteur 5.32 pi 1622.0 mm Less
Inclinaison maximale 36.0 po 914.0 mm Less
Poids total en ordre de marche** (avec lame et ripper monodent) 83324.0 lb 37795.0 kg Less
Type 8SU LGP 8SU LGP Less
Poids* (sans commandes hydrauliques) 11345.0 lb 5146.0 kg Less
Largeur (hors coins de lame) 14.8 pi 4530.0 mm Less
Type 8SU 8SU Less
Capacité (SAE J1265) 11.4 vg3 8.7 m3 Less
Largeur (hors coins de lame) 12.9 pi 3940.0 mm Less
Hauteur 5.5 pi 1690.0 mm Less
Profondeur d'excavation 22.6 po 575.0 mm Less
Garde au sol 48.2 po 1225.0 mm Less
Inclinaison maximale 34.8 po 883.0 mm Less
Poids* (sans commandes hydrauliques) 10557.0 lb 4789.0 kg Less
Poids total en ordre de marche** (avec lame et ripper monodent) 87733.0 lb 39795.0 kg Less
Type 8U 8U Less
Capacité (SAE J1265) 15.3 vg3 11.7 m3 Less
Largeur (hors coins de lame) 14.0 pi 4267.0 mm Less
Hauteur 5.71 pi 1740.0 mm Less
Profondeur d'excavation 22.6 po 575.0 mm Less
Garde au sol 48.2 po 1225.0 mm Less
Inclinaison maximale 37.5 po 954.0 mm Less
Poids* (sans commandes hydrauliques) 11800.0 lb 5352.0 kg Less
Poids total en ordre de marche** (avec lame et ripper monodent) 88974.0 lb 40358.0 kg Less
Type 8A 8A Less
Largeur (hors coins de lame) 16.3 pi 4990.0 mm Less
Hauteur 3.85 pi 1174.0 mm Less
Profondeur d'excavation 24.7 po 628.0 mm Less
Garde au sol 51.5 po 1308.0 mm Less
Inclinaison maximale 28.7 po 729.0 mm Less
Poids* (sans commandes hydrauliques) 12035.0 lb 5459.0 kg Less
Poids total en ordre de marche** (avec lame et ripper monodent) 89210.0 lb 40465.0 kg Less

Rippers

Poids total en ordre de marche* (avec lame semi-universelle et ripper) 89479.0 lb 40587.0 kg Less
Type Monodent, à parallélogramme réglable Monodent, à parallélogramme réglable Less
Nombre de poches 1 1 Less
Hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe dans le trou inférieur) 25.0 po 636.0 mm Less
Pénétration maximale (pointe standard) 44.4 po 1130.0 mm Less
Force de pénétration maximale (dent verticale) 28620.0 lb 127.3 kN Less
Force d'extraction 50070.0 lb 222.7 kN Less
Poids (sans commandes hydrauliques) 9005.0 lb 4085.0 kg Less
Poids total en ordre de marche* (avec lame semi-universelle et ripper) 87733.0 lb 39795.0 kg Less
Type Multident, à parallélogramme réglable Multident, à parallélogramme réglable Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors tout de la traverse 97.0 po 2464.0 mm Less
Hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe dans le trou inférieur) 23.35 po 593.0 mm Less
Pénétration maximale (pointe standard) 30.7 po 780.0 mm Less
Force de pénétration maximale (dent verticale) 27920.0 lb 124.2 kN Less
Force d'extraction (ripper multident à une dent) 51230.0 lb 227.9 kN Less
Poids (une dent, sans commandes hydrauliques) 10752.0 lb 4877.0 kg Less
Dent supplémentaire 732.0 lb 332.0 kg Less

Treuils

Modèle de treuil PA14OVS PA14OVS Less
Poids* 3947.0 lb 1790.0 kg Less
Contenance d'huile 4.0 US gal 15.0 l Less
Longueur supplémentaire du tracteur 22.2 po 563.0 mm Less
Largeur du carter de treuil 45.6 po 1160.0 mm Less
Largeur du cylindre 12.6 po 320.0 mm Less
Diamètre de la bride 18.0 po 457.0 mm Less
Dimensions des embouts ferrés de câble : longueur 2.76 po 70.0 mm Less
Dimensions de l'embout ferré de câble : diamètre extérieur 2.36 po 60.0 mm Less
Capacité du tambour : câble en option 193.0 pi 59.0 m Less
Capacité du tambour - section de câble recommandée 276.0 pi 84.0 m Less
Section de câble en option 1.25 po 32.0 mm Less
Section de câble recommandée 1.13 po 29.0 mm Less
Longueur du treuil 56.3 po 1430.0 mm Less

Normes

Cadre ROPS/FOPS Normes Normes Less
Niveaux sonores Normes Normes Less
Freins Normes Normes Less

Poste de conduite

Confort et commodité


Moteur

Puissance et fiabilité


Technologie de réduction des émissions

Solutions fiables et intégrées


Groupe motopropulseur

Efficacité et puissance


Commandes d'équipement et de direction

Conception ergonomique pour une plus grande facilité d'utilisation


Circuit de refroidissement

Durable et efficace


Train de roulement

Conçu pour la performance


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier


Outils de travail

Équipé pour la polyvalence


Ossature

Conçues pour améliorer au maximum la productivité et la durée de service.


Développement durable

Des générations d'avance


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte


D8T (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C15 ACERT avec système à injecteurs-pompes électroniques (EUI) et post-traitement. Conforme aux normes classiques sur les émissions (norme américaine EPA/ARB Tier 4 Interim, norme européenne Niveau IIIB, étape 4 de la norme du ministère des transports japonais).
  • Démarreur électrique 24 V
  • Circuit de refroidissement à plan unique hautes performances
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Filtre à air avec indicateur de colmatage électronique
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Ventilateur, aspiration à commande hydraulique
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Circuit d'échappement insonorisé
  • Frein de stationnement électronique
  • Préfiltre, tube éjecteur de poussière Strata
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Gestion des changements de rapports : - Directionnel et rétrogradation automatiques - Contrôle de l'accélérateur et compensation automatique - Autoshift avancé
  • Aide au démarrage, automatique à l'éther
  • Coupleur différentiel
  • Transmission à commande électronique : - Powershift, 3 vitesses AV/3 vitesses AR
  • Quatre planétaires, double réduction : - Réducteurs planétaires
  • Module de commande de transmission électronique
  • Turbocompresseur
  • Séparateur d'eau

TRAIN DE ROULEMENT
  • Rouleaux et roues libres lubrifiés à vie
  • Segments de jante de roue d'entraînement remplaçables
  • Train de roulement suspendu
  • Châssis porteur tubulaire à huit rouleaux (prééquipement pour galet supérieur)
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Guide de chaîne
  • Chaînes à bagues de retenue de 610 mm (24 in) pour service modéré graissées et scellées (44 sections)
  • Maillons de fermeture en deux parties

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique, pompes de direction et d'outils de travail indépendantes
  • Circuit hydraulique à commande électronique à détection de charge, levage et inclinaison de lame
  • Vanne de chute rapide activée électroniquement

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS
  • Alternateur 150 A
  • Batteries à usage intensif
  • Prise de démarrage auxiliaire

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Convertisseur, 24 V/12 V
  • Connecteur de diagnostic
  • Klaxon avant

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur monté sur le cadre ROPS
  • Accoudoir réglable
  • Interface conducteur Advisor : - centrale de surveillance électronique - informations d'entretien pour le diagnostic - préférences du conducteur
  • Cabine ROPS/FOPS insonorisée
  • Contacteur de désactivation, commandes hydrauliques
  • Éclairage de montée/descente avec minuterie d'arrêt
  • Pédale de décélération
  • Contacteur de régulateur électronique
  • Réchauffeur et ventilation
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Passage de fil vers/depuis la cabine prévu
  • Plafonnier de courtoisie intérieur à LED
  • Siège avec revêtement en tissu, à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Contacteurs au pouce de commandes de direction, d'orientation et de vitesse avec bouton de rappel
  • Essuie-glaces à balayage intermittent

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Capotage moteur
  • Balancier de suspension
  • Dispositif de traction avant
  • Blindages inférieurs sur charnières
  • Prééquipement pour commande de nivellement
  • Boîtier chauffage/ventilation/climatisation - résistant à la corrosion
  • Ancrage, vérins de levage
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Product Link : — PL321 (satellite) — PL522 (cellulaire)
  • Orifices de prélèvement d'échantillons S·O·SSM
  • Direction, différentiel à commande électronique
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide
  • Témoin d'entretien du compartiment moteur
  • Ensemble de six projecteurs

D8T (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Ventilateur à inversion (simple ou double dévers)
  • Dispositif de vidange d'huile à grande vitesse
  • Préfiltre à effet centrifuge
  • Remplissage rapide du circuit de carburant
  • Ensemble pour entretien avec groupe motopropulseur et compteur d'entretien, robinets de vidange écologiques
  • Écran thermique avec CEM isolé

MOTEUR
  • Standard avec ensemble d'insonorisation européen
  • Écran thermique
  • Écran thermique avec ensemble d'insonorisation européen
  • Liquide de refroidissement moteur - Arctic (-51 °C/-60 °F)

RADIATEUR
  • 8,5 ailettes/in
  • Ensemble pour applications générant beaucoup de débris 6,35 ailettes/in

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique à double dévers
  • Circuit hydraulique d'extracteur de broche
  • Circuit hydraulique de ripper
  • Circuit hydraulique, treuil
  • Version de remorquage d'équipement hydraulique
  • Ventilateur de distributeur hydraulique – temps froid

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS
  • Batteries, Arctic
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (240 V)
  • Alternateur, 150 A, caréné

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Ensemble de projecteurs haut de gamme (3 HID, 7 halogènes)
  • Ensemble de projecteurs pour arceaux (8 halogènes)
  • Lampe stroboscopique d'avertissement

POSTE DE CONDUITE
  • Équipement de visibilité, une seule caméra (requis en Europe)
  • Double vitrage amélioré
  • Cabine pressurisée
  • Siège, tissu, chauffant/ventilé
  • Stores

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
  • Option de prééquipement AccuGrade
  • AccuGrade (installé par le concessionnaire)
  • Système de terrassement assisté par ordinateur (CAES) (installé par le concessionnaire)

TRAIN DE ROULEMENT
  • Configuration standard
  • Configuration LGP
  • Train de roulement à usage intensif : - suspendu - non suspendu
  • Train de roulement SystemOne
  • Blindage inférieur motorisé (standard ou LGP)
  • Paires de chaînes à patins à arête simple (44 sections) graissées et scellées

CHAÎNES À BAGUES DE RETENUE
  • Chaîne PPR
  • Chaîne PPR - protégée
  • Chaîne PPR - Arctic
  • Chaînes pour service intensif : 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 in, 26 in, 28 in, 38 in)
  • Chaînes pour service modéré : 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 in, 26 in, 28 in, 38 in)
  • Chaînes pour service très intensif : 610 mm (24 in)
  • Chaînes pour service intensif (évidement central trapézoïdal) : 610 mm, 660 mm, 710 mm, 965 mm (24 in, 26 in, 28 in, 38 in)
  • Chaînes pour service très intensif (évidement central trapézoïdal) : 660 mm (26 in)
  • Chaînes pour service modéré (évidement central trapézoïdal) : 710 mm (28 in)

CHAÎNE SYSTEMONE
  • Roue libre à bande de roulement centrale
  • Roue libre classique
  • Service intensif : 610 mm, 660 mm, 710 mm (24 in, 26 in, 28 in)
  • Service très intensif : 610 mm, 660 mm, 710 mm (24 in, 26 in, 28 in)
  • Service intensif (évidement central) : 610 mm, 660 mm (24 in, 26 in)
  • Service très intensif (évidement central) : 610 mm, 660 mm (24 in, 26 in)

OPTIONS DE ROULEAUX
  • Galets supérieurs : - suspendus - non suspendus
  • Joints Arctic de roue libre/rouleau
  • Rouleaux Arctic/à goupilles
  • Axes-cartouches Arctic

PROTECTIONS
  • Protection du réservoir de carburant
  • Protection du dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Protection des joints de roues libres à bande de roulement centrale
  • Protection de la transmission
  • Protection du ventilateur contre les débris
  • Barres de décrottage avant
  • Groupe d'arceaux

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Poignées, bras de poussée

LAMES
  • Lame orientable 8A
  • Lame universelle 8U
  • Lame semi-universelle 8SU
  • Lame semi-universelle 8SU LGP
  • Lame pour décharge sanitaire 8SU
  • Lame pour décharge sanitaire 8SU LGP
  • Lame à charbon
  • Lame pour copeaux de bois
  • Des rehausses et des protections contre les déchets, ainsi que des plateaux de poussée et des plaques d'usure, sont disponibles pour les applications spécifiques

ENSEMBLES D'INSTALLATION POUR BULLDOZER
  • Vérins de levage standard
  • Bulldozer 8A
  • Lame 8 SU/U, simple dévers
  • Lame 8 SU/U, simple dévers, protégée
  • Lame 8 SU/U, double dévers, protégée
  • Lame 8 LGP, simple dévers
  • Lame 8 LGP, simple dévers, protégée
  • Lame 8 LGP, double dévers, protégée

AUTRES ÉQUIPEMENTS DE BULLDOZER
  • Équipement à double dévers
  • Peinture noire à l'arrière de la lame

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Barre d'attelage rigide
  • Contrepoids arrière
  • Contrepoids arrière, supplémentaire
  • Barres de décrottage arrière
  • Ripper monodent
  • Ripper multident
  • Ripper, monodent ou multident avec barre de décrottage
  • Extracteur de broche
  • Dent, ripper multident
  • Dent, pénétration profonde
  • Treuil - vitesse variable

VERSIONS SPÉCIALES
  • Version de traitement des déchets
  • Matériel de mise en tas
  • Version d'omission ROPS