D6T (Tier 4 Interim/Stage IIIB)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle D6T Cat est réputé pour être le meilleur de sa catégorie en termes de polyvalence, de productivité et de valeur de revente. Comme il excelle dans une vaste gamme de travaux, les clients choisissent le modèle D6T pour toutes leurs tâches, notamment le refoulement, le rippage, le décapage et le nivellement de finition. Polyvalent, le D6T est le choix idéal pour les travaux de défrichement, les chantiers de construction de routes et d'autoroutes, la construction de plateformes pétrolières/gazières/éoliennes et les travaux de décharge sanitaire. Et avec ses fonctionnalités conçues pour offrir un confort, une productivité et un rendement énergétique améliorés, le modèle D6T actuel en fait encore plus pour vous aider à atteindre vos objectifs. Le moteur D6T est conforme à la norme américaine Tier 4 Interim, à la norme européenne Niveau IIIB et à l'étape 4 de la norme du ministère des transports japonais sur les émissions.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 205.0 hp 153.0 kW Less
Alésage 4.5 po 115.0 mm Less
Course 5.9 po 149.0 mm Less
Cylindrée 567.0 po3 9.3 l Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 251.0 hp 187.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 (DIN) 254.0 hp 187.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : SAE J1995 253.0 hp 189.0 kW Less
Normes sur les émissions U.S. Tier 4 Interim/EU Stage IIIB/Japan MLIT Step 4 U.S. Tier 4 Interim/EU Stage IIIB/Japan MLIT Step 4 Less
Puissance nette (maximale) : ISO 9249/SAE J1349 235.0 hp 175.0 kW Less
Puissance nette (maximale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 238.0 hp 175.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 207.0 hp 154.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 209.0 hp 154.0 kW Less

Transmission

Marche avant 1.5 2.3 mi/h 3.8 km/h Less
Marche avant 2 3.2 mi/h 5.1 km/h Less
Marche avant 2.5 4.1 mi/h 6.6 km/h Less
Marche avant 3 5.3 mi/h 8.5 km/h Less
Marche avant 3.5 7.1 mi/h 11.4 km/h Less
Marche arrière 1.5 3.0 mi/h 4.8 km/h Less
Marche arrière 2 4.1 mi/h 6.6 km/h Less
Marche arrière 2.5 5.2 mi/h 8.4 km/h Less
Marche arrière 3 5.3 mi/h 8.5 km/h Less
Marche arrière 3.5 9.0 mi/h 14.6 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 1.5 81430.0 lb 362.2 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 2.0 49260.0 lb 219.1 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 2.5 49260.0 lb 219.1 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 3.0 26730.0 lb 118.9 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 3.5 26730.0 lb 118.9 kN Less

Contenances

Réservoir de carburant 112.0 US gal 425.0 l Less
Circuit de refroidissement 17.0 US gal 64.4 l Less
Carter moteur 6.5 US gal 24.6 l Less
Groupe motopropulseur 39.1 US gal 148.0 l Less
Réducteurs (chacun) 3.6 US gal 13.5 l Less
Châssis porteurs (chacun) 6.6 US gal 25.0 l Less
Compartiment de l'arbre de pivot 1.3 US gal 5.0 l Less
Réservoir hydraulique 17.3 US gal 65.5 l Less

Poids

Poids en ordre de marche 46158.0 lb 20937.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP A 52954.0 lb 24020.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : A LGP 43664.0 lb 19806.0 kg Less
Poids en ordre de marche : A XL 46791.0 lb 21306.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : XL A 39138.0 lb 17753.0 kg Less
Poids en ordre de marche : SU XL 46263.0 lb 20985.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : SU XL 39138.0 lb 17753.0 kg Less
Poids en ordre de marche : XL VPAT 52167.0 lb 23663.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : VPAT XL 47165.0 lb 21394.0 kg Less
Poids en ordre de marche : XW A 48922.0 lb 22191.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : XW A 40596.0 lb 18414.0 kg Less
Poids en ordre de marche : SU XW 48034.0 lb 21788.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : XW SU 40596.0 lb 18414.0 kg Less
Poids en ordre de marche : VPAT XW 53170.0 lb 24118.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : XW VPAT 45840.0 lb 20793.0 kg Less
Poids en ordre de marche : S LGP 50490.0 lb 22902.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : S LGP 43664.0 lb 19806.0 kg Less
Poids en ordre de marche : VPAT LGP 53651.0 lb 24336.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP VPAT 48521.0 lb 22009.0 kg Less

Train de roulement

Type de patin Service modéré Service modéré Less
Galets supérieurs/côté 1 1 Less
Shoes/Side - XL/XL VPAT/XW 41 41 Less
Shoes/Side - XW VPAT/LGP/LGP VPAT 45 45 Less
Track Rollers/Side - XL/XL VPAT/XW 7 7 Less
Track Rollers/Side - XW VPAT/LGP/LGP VPAT 8 8 Less

Châssis

Largeur du patin : LGP 36.0 po 915.0 mm Less
Hauteur de l'arête 2.6 po 65.0 mm Less
Pas 8.0 po 203.0 mm Less
Garde au sol 15.0 po 384.0 mm Less
Voie des chaînes : XL 74.0 po 1880.0 mm Less
Surface de contact au sol (ISO 16754) : LGP 10122.0 po2 6.53 m2 Less
Surface de contact au sol (ISO 16754) : VPAT LGP 8684.0 po2 5.6 m2 Less
Surface de contact au sol (ISO 16754) : XL 5489.0 po2 3.54 m2 Less
Surface de contact au sol (ISO 16754) : VPAT XL 5489.0 po2 3.54 m2 Less
Surface de contact au sol (ISO 16754) : XW 7449.0 po2 4.81 m2 Less
Surface de contact au sol (ISO 16754) : VPAT XW 7909.0 po2 5.1 m2 Less
Pression au sol (ISO 16754) : LGP 4.99 lb/po2 34.4 kPa Less
Pression au sol (ISO 16754) : VPAT LGP 6.2 lb/po2 42.6 kPa Less
Pression au sol (ISO 16754) : XL 8.4 lb/po2 58.1 kPa Less
Pression au sol (ISO 16754) : VPAT XL 9.5 lb/po2 65.5 kPa Less
Pression au sol (ISO 16754) : XW 6.4 lb/po2 44.5 kPa Less
Pression au sol (ISO 16754) : VPAT XW 6.7 lb/po2 46.4 kPa Less
Oscillation au niveau de la roue (folle) avant : XL/VPAT XL 5.5 po 141.0 mm Less
Oscillation au niveau de la roue (folle) avant : XW 5.4 po 137.0 mm Less
Oscillation au niveau de la roue (folle) : VPAT XW/LGP/VPAT LGP 6.4 po 163.0 mm Less
Voie des chaînes : VPAT XL 84.0 po 2134.0 mm Less
Voie des chaînes : XW 80.0 po 2032.0 mm Less
Voie des chaînes : VPAT XW/LGP/VPAT LGP 90.0 po 2286.0 mm Less
Chaîne au sol : XL/VPAT XL/XW 112.0 po 2840.0 mm Less
Chaîne au sol : VPAT XW/LGP/VPAT LGP 128.0 po 3250.0 mm Less
Largeur de patin : VPAT LGP 31.0 po 790.0 mm Less
Largeur de patin : VPAT XL/XL 22.0 po 560.0 mm Less
Largeur de patin : XW 30.0 po 760.0 mm Less
Largeur de patin : VPAT XW 28.0 po 710.0 mm Less

Commandes hydrauliques : pompe

Débit du vérin d'orientation : VPAT 45.0 US gal/min 170.0 l/min Less
Sortie de pompe : ventilateur 25.0 US gal/min 93.0 l/min Less
Sortie de pompe : équipement 54.0 US gal/min 205.0 l/min Less
Sortie de pompe : direction 52.0 US gal/min 195.0 l/min Less
Régime au régime moteur nominal : direction 2854.0 tr/min 2854.0 tr/min Less
Régime au régime moteur nominal : ventilateur 2135.0 tr/min 2135.0 tr/min Less
Régime au régime moteur nominal : équipement 2135.0 tr/min 2135.0 tr/min Less
Débit du vérin de levage 50.0 US gal/min 190.0 l/min Less
Débit du vérin d'inclinaison 29.0 US gal/min 110.0 l/min Less
Débit du vérin de ripper 50.0 US gal/min 190.0 l/min Less

Commandes hydrauliques : clapet de décharge principal

Réglage de la pression de décharge : équipement, non VPAT 3150.0 lb/po2 21700.0 kPa Less
Réglage de la pression de décharge : équipement, VPAT 3540.0 lb/po2 24400.0 kPa Less

Commandes hydrauliques : pression en ordre de marche maximale

Bulldozer : angle, VPAT 3125.0 lb/po2 21550.0 kPa Less
Bulldozer : levage, non VPAT 2800.0 lb/po2 19300.0 kPa Less
Bulldozer : levage, VPAT 3125.0 lb/po2 21550.0 kPa Less
Bulldozer : inclinaison, non VPAT 2800.0 lb/po2 19300.0 kPa Less
Bulldozer : inclinaison, VPAT 3125.0 lb/po2 21550.0 kPa Less
Ripper : levage, non VPAT 2800.0 lb/po2 19300.0 kPa Less
Ripper : levage, VPAT 3125.0 lb/po2 21550.0 kPa Less
Direction 5800.0 lb/po2 40000.0 kPa Less

Lames

Capacité : lame A LGP 6.82 vg3 5.22 m3 Less
Capacité : lame S LGP 4.83 vg3 3.7 m3 Less
Capacité : lame VPAT LGP 6.65 vg3 5.08 m3 Less
Capacité : lame A XL 5.14 vg3 3.93 m3 Less
Capacité : lame SU XL 6.94 vg3 5.31 m3 Less
Capacité : lame VPAT XL 6.19 vg3 4.73 m3 Less
Capacité : lame A XW 5.63 vg3 4.3 m3 Less
Capacité : lame SU XW 6.6 vg3 5.05 m3 Less
Capacité : lame VPAT XW 6.65 vg3 5.08 m3 Less
Largeur : lame A LGP 16.7 pi 5070.0 mm Less
Largeur : lame S LGP 13.3 pi 4040.0 mm Less
Largeur : lame LGP VPAT 13.7 pi 4160.0 mm Less
Largeur : lame A XL 13.7 pi 4160.0 mm Less
Largeur : lame SU XL 10.7 pi 3260.0 mm Less
Largeur : lame SU VPAT 12.8 pi 3880.0 mm Less
Largeur : lame A XW 14.8 pi 4500.0 mm Less
Largeur : lame SU XW 11.7 pi 3560.0 mm Less
Largeur : lame XW VPAT 13.7 pi 4160.0 mm Less

Ripper

Hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe) 20.2 po 514.0 mm Less
Espacement des poches 39.4 po 1000.0 mm Less
Angle d'incidence 26 degrés 26 degrés Less
Distance entre les dents 78.8 po 2000.0 mm Less
Section de la dent 74 mm × 175 mm (2,9 in × 6,9 in) 74 mm × 175 mm (2,9 in × 6,9 in) Less
Poids : avec une dent 3606.0 lb 1634.0 kg Less
Type À parallélogramme fixe À parallélogramme fixe Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors tout de la traverse 87.0 po 2202.0 mm Less
Section transversale de la traverse 219 mm × 254 mm (8.8 in × 10 in) 219 mm × 254 mm (8.8 in × 10 in) Less
Profondeur de pénétration maximale 19.7 po 500.0 mm Less
Force de pénétration maximale 14557.0 lb 6603.0 kg Less
Force d'extraction 19600.0 lb 8890.0 kg Less
Poids : chaque dent supplémentaire 163.0 lb 74.0 kg Less

Treuil

Dimension de l'embout ferré de câble (diam. ext. × longueur) 54 mm × 67 mm (2,1 in × 2,6 in) 54 mm × 67 mm (2,1 in × 2,6 in) Less
Commande Électrique Électrique Less
Traction maximale du câble du tambour nu 89800.0 lb 40700.0 kg Less
Vitesse maximale du câble du tambour nu 130.0 pi/min 39.6 m/min Less
Traction maximale du câble du tambour plein 76300.0 lb 34600.0 kg Less
Vitesse maximale du câble du tambour plein 224.0 pi/min 68.3 m/min Less
Largeur hors tout 38.4 po 975.0 mm Less
Diamètre du câble (recommandé) 0.88 po 22.0 mm Less
Poids 2652.0 lb 1203.0 kg Less
Entraînement de treuil Mécanique Mécanique Less
Modèle de treuil PA56 PA56 Less
Contenance d'huile 17.8 US gal 67.0 l Less
Longueur treuil et support 47.8 po 1214.0 mm Less
Carter de treuil : longueur 35.5 po 902.0 mm Less
Carter de treuil : largeur 34.3 po 872.0 mm Less
Longueur supplémentaire du tracteur : XL/XW 20.4 po 516.0 mm Less
Longueur supplémentaire du tracteur : LGP 14.4 po 365.0 mm Less
Diamètre du cylindre 10.0 po 254.0 mm Less
Largeur du cylindre 12.4 po 315.0 mm Less
Diamètre de la bride 19.9 po 505.0 mm Less
Capacité du tambour, 22 mm (0,88 in) 281.0 pi 85.0 m Less
Capacité du tambour, 25 mm (1,0 in) 218.0 pi 66.0 m Less

Normes

Cadre ROPS/FOPS ROPS meets criteria ISO 3471:1994, 2008. FOPS meets ISO 3449:1992, 2005 Level II. ROPS meets criteria ISO 3471:1994, 2008. FOPS meets ISO 3449:1992, 2005 Level II. Less
Cabine Conforme aux normes ci-dessous. Conforme aux normes ci-dessous. Less
Freins Les freins sont conformes à la norme internationale ISO 10265:2008. Les freins sont conformes à la norme internationale ISO 10265:2008. Less

Poste de conduite

Confort et commodité


Moteur

Puissance et fiabilité


Technologie de réduction des émissions

Solutions fiables et intégrées


Groupe motopropulseur

Efficacité et puissance


Commandes d'équipement et de direction

Conçues de manière ergonomique pour une plus grande facilité d'utilisation


Technologies intégrées

Des solutions pour faciliter le travail et pour gagner en efficacité


Circuit de refroidissement

Durable et efficace


Train de roulement

Conçu pour la performance


Outils de travail

Des machines sur mesure


Équipements arrière

Polyvalence et équilibre


Développement durable

Des générations d'avance


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte


D6T (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C9.3 ACERT
  • Moteur certifié conforme à la norme américaine EPA/ARB Tier 4 Interim, à la norme européenne Niveau IIIB et à l'étape 4 de la norme du ministère des transports japonais avec post-traitement
  • Filtre à air, préfiltre avec tube éjecteur de poussière Strata
  • Filtre à air avec indicateur de colmatage électronique
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Ventilateur d'aspiration hydraulique
  • Réducteurs à trois planétaires et simple réduction
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Frein de stationnement électronique
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Radiateur à plaques à barres d'aluminium
  • Gestion des changements de rapports : - Directionnel et rétrogradation automatiques - Accélération contrôlée, compensation de charge
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Coupleur différentiel
  • Transmission Powershift à commande électronique, 3 vitesses AV/3 vitesses AR
  • Turbocompresseur
  • Séparateur d'eau

TRAIN DE ROULEMENT
  • SystemOne
  • Galets supérieurs
  • Maillon de fermeture à bride
  • Balancier de suspension à usage intensif
  • Guides-protecteurs de chaînes d'extrémité
  • Roues, bande de roulement centrale, lubrifiée à vie
  • Galets de chaîne, graissés à vie
  • Châssis porteurs tubulaires
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Segments de jante de roue d'entraînement remplaçables

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 95 A sans balai
  • Batteries, 2 ans sans entretien, 12 V (circuit 24 V) à usage intensif
  • Convertisseur, deux prises 10 A 12 V
  • Connecteur de diagnostic
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Klaxon avant

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur, sous le capot
  • Accoudoir réglable
  • Cabine ROPS/FOPS insonorisée
  • Pédale de décélération
  • Commandes d'équipement et de direction électrohydrauliques
  • Bloc de cinq instruments (liquide de refroidissement moteur, huile du groupe motopropulseur, huile hydraulique, niveau de carburant et affichage du régime moteur/rapport)
  • Repose-pieds intégrés au tableau de bord
  • Réchauffeur
  • Compteur d'entretien électronique
  • Rétroviseur
  • Programme MVP (Multi Velocity Program), 5 vitesses, mode Eco Reverse inclus
  • Pré-équipement radio
  • Siège anatomique à suspension réglable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Contacteur d'accélérateur électronique
  • Essuie-glaces à deux vitesses

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Capotage moteur ajouré
  • Dispositif de traction avant
  • Blindages inférieurs sur charnières
  • Centrale d'entretien au niveau du sol avec disjoncteur électrique et contacteur d'arrêt secondaire
  • Capot ajouré
  • Circuit hydraulique, commandes de direction et d'outils de travail indépendantes et pompes de ventilateur
  • Circuit hydraulique à détection de charge, levage et inclinaison de lame
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Lien de produit
  • Portes pour l'entretien du radiateur, à évents, sur charnières
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile S·O·S
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide et coffre de batterie

D6T (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Robinets de vidange, écologiques, groupe motopropulseur
  • Ventilateur à inversion de sens automatique
  • Dispositif de vidange d'huile, groupe motopropulseur
  • Circuit de carburant à remplissage rapide
  • Préfiltre à effet centrifuge avec tamis
  • Écran thermique avec CEM isolé

TRAIN DE ROULEMENT
  • Versions de trains de roulement à usage intensif : - Machines XL - Machines XW - Machines LGP - Machines XL VPAT - Machines XW VPAT - Machines LGP VPAT
  • Paires de chaînes (châssis porteur XL VPAT, 41 sections) : - Service intensif (HD) 560 mm (22 in) - Service intensif (SystemOne) 560 mm (22 in) - Service intensif (SystemOne) 610 mm (24 in), déport - Service intensif (SystemOne) 560 mm (22 in), évidement central - Service intensif (SystemOne) 610 mm (24 in), déport tronqué
  • Paires de chaînes (châssis porteur XL non-VPAT, 41 sections) : - Service intensif (HD) 560 mm (22 in) - Service intensif (SystemOne) 560 mm (22 in) - Service modéré (SystemOne) 610 mm (24 in) - Service modéré (HD) 610 mm (24 in) - Service intensif (SystemOne) 610 mm (24 in) - Service intensif (SystemOne) 610 mm (24 in), tronqué - Service intensif (HD) 610 mm (24 in), non trapézoïdal - Service intensif (SystemOne) 560 mm (22 in), évidement central - Service intensif (HD) 610 mm (24 in), trapézoïdal
  • Paires de chaînes (châssis porteur XW VPAT, 45 sections) : - Service intensif (SystemOne) 610 mm, 710 mm (24 in, 28 in) - Service intensif (SystemOne) 610 mm (24 in), tronqué - Service modéré 790 mm (31 in), déport, non trapézoïdal - Service modéré (HD) 610 mm (24 in) - Service intensif (HD) 610 mm (24 in), non trapézoïdal - Service modéré (HD) 710 mm (28 in), non trapézoïdal - Service modéré (HD) 710 mm (28 in), évidement central - Service modéré (SystemOne) 710 mm (28 in), tronqué
  • Paires de chaînes (châssis porteur XW non-VPAT, 41 sections) : - Service intensif (SystemOne) 610 mm (24 in) - Service intensif (SystemOne) 610 mm (24 in), tronqué - Service intensif (HD) 760 mm (30 in), non trapézoïdal - Service intensif (SystemOne) 760 mm (30 in) - Service intensif (HD) 610 mm (24 in), non trapézoïdal - Service modéré (SystemOne) 710 mm (28 in) - Service intensif (HD) 760 mm (30 in) - Service modéré (HD) 760 mm (30 in), non trapézoïdal - Service intensif (SystemOne) 760 mm (30 in), évidement central
  • Paires de chaînes (châssis porteur LGP VPAT, 45 sections) : - Service modéré (HD) 790 mm (31 in), déport - Service intensif (SystemOne) 790 mm (31 in), déport - Service modéré (HD) 915 mm (36 in) - Service intensif (SystemOne) 915 mm (36 in)
  • Paires de chaînes (châssis porteur LGP non-VPAT, 45 sections) : - Service intensif (SystemOne) 760 mm (30 in), évidement central - Service intensif (HD) 760 mm (30 in), trapézoïdal - Service intensif (SystemOne) 915 mm (36 in), évidement central - Service intensif (HD) 915 mm (36 in), trapézoïdal - Autonettoyant (HD) 990 mm (39 in)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Version de commande - ripper (non-VPAT)
  • Version de commande - ripper (VPAT)
  • Version de commande - treuil
  • Version de commande - ripper/treuil
  • Version de commande - remorquage d'équipement hydraulique

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS
  • Alternateur 150 A
  • Alternateur 150 A caréné
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Démarreur à usage intensif

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Éclairage de base (6)
  • Éclairage haut de gamme (10)
  • Commutateur, déconnexion, monté à distance

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation montée sur le cadre ROPS
  • Caméra de vision arrière
  • Configuration de toit (OROPS) comprenant siège avec revêtement en vinyle et suspension mécanique
  • Double vitrage et préfiltre
  • Poignées et marchepieds à usage intensif (non-VPAT)
  • Poignées extra-robustes VPAT

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Prééquipement AccuGrade

PROTECTIONS
  • Protection arrière de tracteur
  • Coquille de protection des réducteurs
  • Protection des joints de réducteur
  • Protection des joints de roue libre
  • Ensemble de protection à usage intensif
  • Attelage avant
  • Pare-brise arrière de cabine
  • Pare-brise arrière pour configuration de toit
  • Ensemble d'arceaux
  • Dispositif de remorquage, crochet de remorquage

CONFIGURATIONS DE GUIDES-PROTECTEURS DE CHAÎNE (SystemOne)
  • Guide-protecteur de chaîne, service modéré
  • Guide/protecteur de chaîne, pleine longueur

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Contrepoids et barres d'attelage
  • Contrepoids arrière
  • Plaque de contrepoids arrière
  • Contrepoids supplémentaire
  • Barre d'attelage rigide et courte
  • Barre d'attelage rigide et longue

CONFIGURATIONS DE TREUIL
  • Ensemble de treuil PA56, vitesse standard
  • Ensemble de treuil PA56, vitesse lente
  • Guide-câble, 3 rouleaux
  • Quatrième rouleau

LAMES
  • VPAT XL Bulldozer
  • VPAT XW Bulldozer
  • VPAT LGP Bulldozer
  • 6SU XL
  • 6SU XL ARO
  • 6SU XL, décharge sanitaire
  • 6SU XW
  • 6SU XW ARO
  • 6SU XW, décharge sanitaire
  • 6A XL
  • 6A XW
  • 6A LGP
  • 6S LGP
  • 6S LGP ARO
  • 6S LGP, décharge sanitaire

OUTILS D'ATTAQUE DU SOL
  • Ripper multident
  • Dent, ripper multident
  • Dent, droite, monodent
  • Dents, droites, jeu de 2
  • Dents, droites, jeu de 3

DIVERS
  • Ensemble de joints
  • Ensemble de joints - VPAT