D6N (Tier 4 Interim/Niveau IIIB)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle D6N s'est forgé une réputation de tracteur fiable sur lequel vous pouvez compter pour les tâches les plus exigeantes, du refoulement au nivellement de précision. Il permet de déplacer les matériaux en offrant la fiabilité, la longue durée de vie et le confort que vous attendez des machines Cat. Le modèle D6N convient parfaitement aux clients à la recherche d'une machine polyvalente et facilement transportable pour les aider à exécuter tous leurs travaux.

Moteur

Modèle de moteur C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 150.0 HP 112.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 150.0 HP 112.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 148.0 HP 110.4 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 4.99 in 127.0 mm Less
Cylindrée 402.75 in3 6.6 l Less
Normes sur les émissions Des puissances équivalentes à la norme américaine Tier 4 Interim, européenne Niveau IIIB, japonaise 2011 (Tier 4 Interim) Des puissances équivalentes à la norme américaine Tier 4 Interim, européenne Niveau IIIB, japonaise 2011 (Tier 4 Interim) Less
Puissance moteur : ISO 14396 173.0 HP 129.0 kW Less
Puissance moteur : ISO 14396 (DIN) 175.3 HP 129.0 kW Less
Régime moteur 1 850 tr/min : puissance nette 156.6 HP 116.8 kW Less
Puissance brute - SAE J1995 177.0 HP 132.0 kW Less
Puissance nette : UE 80/1269/CEE 150.0 HP 112.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 (DIN) 152.0 HP 112.0 kW Less

Transmission

Marche avant 1.5 1.93 mph 3.1 km/h Less
Marche avant 2 2.86 mph 4.6 km/h Less
Marche avant 2.5 3.54 mph 5.7 km/h Less
Marche avant 3 4.66 mph 7.5 km/h Less
Marche avant 3.5 6.21 mph 10.0 km/h Less
Marche arrière 1.5 1.93 mph 3.1 km/h Less
Marche arrière 2 3.17 mph 5.1 km/h Less
Marche avant 1,5 : effort de traction à la barre d'attelage 71939.0 lb 320.0 kN Less
Marche avant* 2,5 : effort de traction à la barre d'attelage 39341.6 lb 175.0 kN Less
Marche arrière 2.5* 4.0 mph 6.4 km/h Less
Marche arrière 3* 5.28 mph 8.5 km/h Less
Marche avant* 3,5 : effort de traction à la barre d'attelage 21806.5 lb 97.0 kN Less
Marche arrière 3.5* 7.21 mph 11.6 km/h Less

Contenances

Réservoir de carburant 79.0 gal 299.0 l Less
Circuit de refroidissement 10.56 gal 40.0 l Less
Réducteurs (chacun) 2.25 gal 8.5 l Less
Réservoir hydraulique 7.79 gal 29.5 l Less

Poids

Poids en ordre de marche 36392.0 lb 16507.0 kg Less
Lame VPAT LGP 2720.0 lb 1234.0 kg Less
Lame pliable VPAT LGP 3287.0 lb 1491.0 kg Less
Lame VPAT LGP pour décharge sanitaire 3166.0 lb 1436.0 kg Less
Ripper multident (avec 3 dents) 3444.0 lb 1562.0 kg Less
Treuil PA55 Voir les caractéristiques et le nota à la page suivante Voir les caractéristiques et le nota à la page suivante Less
Lame SU XL 5732.0 lb 2600.0 kg Less
Lame VPAT XL 2341.0 lb 1062.0 kg Less
Lame pliable VPAT XL 2762.0 lb 1253.0 kg Less
Lame VPAT XL pour décharge sanitaire 2912.0 lb 1321.0 kg Less
Poids en ordre de marche : XL 36392.0 lb 16507.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : XL 35602.0 lb 16149.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP 39895.0 lb 18096.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP 38788.0 lb 17594.0 kg Less

Train de roulement

Largeur du patin : XL 24.01 in 610.0 mm Less
Largeur du patin : LGP 33.07 in 840.0 mm Less
Patins/côté : XL 40 40 Less
Patins/côté : LGP 46 46 Less
Voie des chaînes : XL 74.4 in 1890.0 mm Less
Voie des chaînes : LGP 85.03 in 2160.0 mm Less
Chaîne au sol : XL 102.8 in 2611.0 mm Less
Chaîne au sol : LGP 122.56 in 3113.0 mm Less
Surface de contact au sol : XL 4929.0 in2 3.18 m2 Less
Surface de contact au sol : LGP 8107.0 in2 5.23 m2 Less
Galets inférieurs/côté : XL 7 7 Less
Galets inférieurs/côté : LGP 8 8 Less
Pression au sol* : LGP 4.41 psi 30.4 kPa Less
Pression au sol* : XL 6.55 psi 45.2 kPa Less
Hauteur d'arête : LGP 2.2 in 57.0 mm Less
Hauteur d'arête : XL 2.6 in 66.0 mm Less
Remarque *ISO 16754 *ISO 16754 Less

Lames

Type de lame VPAT, SU VPAT, SU Less
Capacité de lame pliable VPAT LGP 5.06 yd3 3.87 m3 Less
Largeur de lame pliable VPAT LGP 13.39 ft 4080.0 mm Less
XL SU : largeur de lame étroite* 9.84 ft 3000.0 mm Less
XL SU : capacité de la lame 5.6 yd3 4.28 m3 Less
XL SU : largeur de la lame 10.35 ft 3154.0 mm Less
XL VPAT : capacité de la lame 4.33 yd3 3.31 m3 Less
XL VPAT : largeur de la lame 10.73 ft 3272.0 mm Less
LGP VPAT : capacité de la lame 5.06 yd3 3.87 m3 Less
LGP VPAT : largeur de la lame 13.39 ft 4080.0 mm Less

Ripper

Chaque dent supplémentaire 172.0 lb 78.0 kg Less
Hauteur de déversement maximale, en position relevée (pointe de dent) 24.5 in 622.0 mm Less
Force de pénétration maximale : LGP 9667.0 lb 43.0 kN Less
Force de pénétration maximale : XL 11600.0 lb 51.6 kN Less
Force d'extraction maximale : LGP 38217.0 lb 170.0 kN Less
Force d'extraction maximale : XL 47480.0 lb 211.2 kN Less
Nombre de poches dans la traverse de ripper 3 3 Less
Espacement des poches 3.28 ft 1000.0 mm Less
Distance entre les dents 6.56 ft 2.0 m Less
Section de la dent 73 mm × 176 mm (2,9 in × 6,9 in) 73 mm × 176 mm (2,9 in × 6,9 in) Less
Poids : avec trois dents 3444.0 lb 1562.0 kg Less
Type À parallélogramme fixe À parallélogramme fixe Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors-tout de la traverse 86.7 in 2202.0 mm Less
Section transversale de la traverse 216 mm × 254 mm (8,5 in × 10,0 in) 216 mm × 254 mm (8,5 in × 10,0 in) Less
Pénétration maximale : XL 20.2 in 514.0 mm Less
Pénétration maximale : LGP 15.6 in 398.0 mm Less

Treuil

Dimension de l'embout ferré de câble (diam. ext. × longueur) 54 mm × 67 mm (2,13 in × 2,63 in) 54 mm × 67 mm (2,13 in × 2,63 in) Less
Commande Électrique Électrique Less
Traction maximale du câble du tambour nu 69200.0 lb 31388.5 kg Less
Vitesse maximale du câble du tambour nu 147.0 ft/min 44.8 m/min Less
Traction maximale du câble du tambour plein 54100.0 lb 23539.0 kg Less
Vitesse maximale du câble du tambour plein 257.0 ft/min 78.3 m/min Less
Largeur hors tout 38.4 in 975.0 mm Less
Diamètre du câble (recommandé) 0.75 in 19.0 mm Less
Entraînement de treuil Mécanique Mécanique Less
Poids* 2814.0 lb 1276.5 kg Less
Remarque * Poids : comprend la pompe, les commandes, l'huile, les supports de montage et les entretoises. * Poids : comprend la pompe, les commandes, l'huile, les supports de montage et les entretoises. Less
Modèle de treuil PA55 PA55 Less
Contenance d'huile 19.55 gal 74.0 l Less
Longueur treuil et support 45.1 in 1145.0 mm Less
Carter de treuil : largeur 38.4 in 975.0 mm Less
Diamètre du cylindre 10.0 in 254.0 mm Less
Largeur du cylindre 12.4 in 315.0 mm Less
Diamètre de la bride 19.8 in 504.0 mm Less
Capacité du tambour, 22 mm (0,88 in) 288.71 ft 88.0 m Less

Normes

FOPS Est conforme à la norme ISO 3449-2005 Niveau II et aux critères DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Est conforme à la norme ISO 3449-2005 Niveau II et aux critères DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Less
ROPS Est conforme aux normes SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 et aux critères DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Est conforme aux normes SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 et aux critères DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Less
Freins Les freins sont conformes à la norme ISO 10265:2008 Les freins sont conformes à la norme ISO 10265:2008 Less

Développement durable : niveaux sonores et de vibration

Remarque *Ces valeurs sont valables pour un conducteur expérimenté lors d'une opération de refoulement. Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations. *Ces valeurs sont valables pour un conducteur expérimenté lors d'une opération de refoulement. Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations. Less
Niveaux sonores : niveau de pression acoustique moyen 83 dB(A) (SAE J88:2006) 83 dB(A) (SAE J88:2006) Less
Niveaux sonores : niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur (LpA) 78 dB(A) (ISO 6396:2008) 78 dB(A) (ISO 6396:2008) Less
Niveaux sonores : niveau de puissance acoustique maximal 110 dB(A) (2000/14/CE) 110 dB(A) (2000/14/CE) Less
Niveaux de vibration : vibrations maximales transmises aux mains et aux bras* 2,5 m/s2 (ISO 5349:2001) 2,5 m/s2 (ISO 5349:2001) Less
Niveaux de vibration : vibrations maximales transmises à l'ensemble du corps* 0,5 m/s2 (ISO/TR 25398:2006) 0,5 m/s2 (ISO/TR 25398:2006) Less
Niveaux de vibration : facteur de transmissibilité du siège <0,7 (ISO 7096:2000, classe spectrale EM6) <0,7 (ISO 7096:2000, classe spectrale EM6) Less

Poste de conduite

Conçu pour favoriser le confort, la sécurité et la productivité


Moteur

Puissance et fiabilité


Technologie de réduction des émissions

Solutions intégrées fiables et transparentes


Groupe motopropulseur

Efficacité, homogénéité et réactivité


Commandes d'équipement et de direction

Conception ergonomique, pour une utilisation plus facile


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier


Circuit de refroidissement

Longévité et efficacité


Développement durable

Des générations d'avance


Train de roulement

De hautes performances


Outils de travail

Des machines sur mesure


Équipements arrière

Polyvalence accrue


Ensembles à valeur ajoutée

Plus d'équipements pour moins d'argent


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps d'utilisation compte


D6N (Tier 4 Interim/Niveau IIIB) Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Klaxon
  • Compteur d'entretien
  • Avertisseur de recul
  • Convertisseur 12 V, 10 A
  • Connecteur de diagnostic
  • Batteries classe 31 de 950 A (démarrage à froid)
  • Projecteurs intégrés (4 à l'avant et 2 à l'arrière)
  • Alternateur sans balai, 105 A hautes performances (24 V)
  • Démarreur électrique extra-robuste 24 V

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine ROPS/FOPS
  • Climatiseur intégré avec commande de température automatique
  • Siège de cabine à suspension pneumatique avec revêtement en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 76 mm (3 in)
  • Accoudoirs réglables
  • Repose-pieds pour travaux en pente
  • Bloc d'instruments cinq indicateurs Gen III comprenant : - Température du liquide de refroidissement moteur - Température de l'huile de transmission - Température de l'huile hydraulique - Niveau de carburant - Affichage du régime moteur/rapport - Profil du conducteur - Sélecteur de vitesse à programmation électronique - Indicateur d'entretien électronique de filtre à air moteur - Indicateur d'entretien électronique du capteur de présence d'eau dans le carburant
  • Commande d'équipement électrohydraulique
  • Commande de direction différentielle à commande électrohydraulique par poignée
  • Prééquipement Product Link
  • Une (1) prise de courant 12 V
  • Prééquipement radio 12 V (plug and play)
  • Compartiment de rangement
  • Porte-gobelet (gauche)
  • Crochet pour vêtements
  • Rétroviseur

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C6.6 ACERT Cat avec post-traitement, conforme à la norme EPA/ARB Tier 4 Interim, à la norme européenne Niveau IIIB et à la norme japonaise 2011 (Tier 4 Interim) sur les émissions ; circuit de carburant à rampe commune, module de commande électronique ADEM A5 et refroidisseur d'admission air-air ; courroie à rainures multiples unique avec tendeur de courroie automatique
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage
  • Fonctionnement jusqu'à 3 000 m (9 840 ft) d'altitude avant détarage
  • Ventilateur à visco-coupleur entraîné par moteur
  • Circuit de refroidissement à lamelles d'aluminium (radiateur, groupe motopropulseur, refroidisseur d'admission)
  • Refroidisseur d'huile de direction différentielle avec tubes et ailettes en acier
  • Filtre à air avec préfiltre intégré, système d'éjection automatique de la poussière et admission d'air sous le capot
  • Pompe électrique d'alimentation avec fonction d'amorçage automatique
  • Deux (2) filtres à carburant
  • Fonction de décélération du moteur (commande de régime moteur par interrupteur à bascule et pédale)
  • Transmission Powershift à trains planétaires et trois (3) vitesses avec convertisseur de couple
  • Programme MVP : fonction à plusieurs vitesses offrant 5 sélections de vitesse de translation discrètes et des améliorations des commandes électroniques du système transmission/moteur
  • Changement des vitesses avec contrôle de l'accélérateur et compensation automatique de la charge
  • Passage à la vitesse inférieure et commande de transmission de rétrogradation
  • Mode Auto-Shift sélectionnable (1F-2R, 2F-2R, sélectionnable)
  • Circuit de direction : direction différentielle à poignée électrohydraulique

CHÂSSIS
  • Train de roulement SystemOne pour trains de roulement XL et LGP
  • Pignon fou à bande de roulement allégée
  • Galets inférieurs (7 XL et 8 LGP) et pignon fou lubrifiés à vie
  • Galet supérieur
  • Segments de jante de roue d'entraînement remplaçables
  • Chaînes à 40 sections de 610 mm (24 in) pour service intensif, pour XL
  • Chaînes à 46 sections de 840 mm (33 in) pour service modéré, pour LGP
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Segments de jante de roue d'entraînement remplaçables

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique à trois (3) distributeurs pour lame VPAT
  • Circuit hydraulique à détection de charge

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement antigel (-37 °C/-34,6 °F)
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Liquide hydraulique Cat HYDO™ Advanced 10

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Châssis en C, vérins (VPAT) et canalisations
  • Ensemble standard Bulldozer VPAT XL ou LGP
  • Intervalles d'entretien rallongés (500 heures pour le moteur, 1 000 heures pour le groupe motopropulseur)
  • Protection du carter
  • Robinets de vidange écologiques (huile moteur, liquide de refroidissement moteur, carter de groupe motopropulseur, circuit hydraulique)
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (moteur, groupe motopropulseur, circuit hydraulique)
  • Prises de pression centralisées montées à distance pour faciliter l'accès et le diagnostic
  • Filtre à huile de l'équipement
  • Dispositif de traction avant
  • Grille de radiateur sur charnière à évents
  • Capots moteur verrouillables
  • Barre d'attelage rigide
  • Protection arrière standard

D6N (Tier 4 Interim/Niveau IIIB) Options

ENSEMBLES D'OPTIONS
  • Ensembles d'applications : - Protection pour exploitation forestière, ensemble XL - Protection pour exploitation forestière, ensemble LGP - Traitement des déchets, ensemble XL pour train de roulement à usage intensif et SystemOne - Traitement des déchets, ensemble LGP pour train de roulement à usage intensif et SystemOne
  • Ensembles de commande arrière : - Ripper, ensemble de prééquipement - Treuil, ensemble de prééquipement - Ensemble de commande jumelée, VPAT - Ensemble de commande jumelée, SU - Aucun équipement arrière, VPAT
  • Ensembles de protection : - Cabine, ensemble de protection - Poignée, aucun arceau

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Préfiltre à effet centrifuge avec tamis
  • Ventilateur à entraînement direct manuel réversible
  • Grille pare-sable

REFROIDISSEMENT
  • Radiateur résistant aux débris

CHÂSSIS
  • Train de roulement XL : - Train de roulement SystemOne, XL - Train de roulement à usage intensif, XL - Train de roulement à usage intensif, à double bride large, XL - Train de roulement SystemOne, traitement des déchets, XL - Train de roulement à usage intensif, traitement des déchets, XL - Train de roulement SystemOne, finissage soigné, XL - Train de roulement à usage intensif, finissage soigné, XL
  • Train de roulement LGP : - Train de roulement SystemOne, LGP - Train de roulement à usage intensif, LGP - Train de roulement à usage intensif, à double bride large, LGP - Train de roulement SystemOne, traitement des déchets, LGP - Train de roulement à usage intensif, traitement des déchets, LGP
  • Paires de chaînes, XL, SystemOne : - Chaîne, 560 mm (22 in), service intensif, XL - Chaîne, 610 mm (24 in), service intensif, XL - Chaîne, 610 mm (24 in), service intensif, évidement central, XL - Chaîne, 610 mm (24 in), service modéré, train de roulement pour finissage soigné
  • Paires de chaînes, XL, à usage intensif : - Chaîne, 600 mm (23,6 in), service intensif, XL, à usage intensif - Chaîne, 600 mm (23,6 in), service intensif, évidement central, XL, à usage intensif - Chaîne, 600 mm (23,6 in), service modéré, XL, à usage intensif, train de roulement pour finissage soigné
  • Paires de chaînes, LGP, SystemOne : - Chaîne, 840 mm (33 in), service intensif, LGP - Chaîne, 840 mm (33 in), service modéré, LGP - Chaîne, 860 mm (33,8 in), service intensif, LGP (ADSDN uniquement)
  • Paires de chaînes, LGP, à usage intensif : - Chaîne, 840 mm (33 in), service intensif, LGP, à usage intensif - Chaîne, 840 mm (33 in), service intensif, évidement central, LGP, à usage intensif - Chaîne, 860 mm (33,8 in), service intensif, LGP, à usage intensif - Chaîne, 865 mm (34 in), autonettoyante

CONFIGURATIONS DE GUIDES-PROTECTEURS DE CHAÎNE
  • Guides-protecteurs de chaîne, XL, SystemOne : - Guide-protecteur central - Guide-protecteur avant et arrière - Guide-protecteur sur toute la longueur
  • Guides-protecteurs de chaîne, XL, à usage intensif : - Guide-protecteur central, à usage intensif - Guide-protecteur avant et arrière - Guide-protecteur sur toute la longueur
  • Guides-protecteurs de chaîne, LGP, SystemOne : - Guide-protecteur central - Guide-protecteur avant et arrière - Guide-protecteur sur toute la longueur
  • Guides-protecteurs de chaîne, LGP, à usage intensif : - Guide-protecteur central, à usage intensif - Guide-protecteur avant et arrière

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Huile hydraulique biologique remplie en usine

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS
  • Ensembles et batteries pour temps froid
  • Ensemble de démarrage par temps froid, 120 V
  • Ensemble de démarrage par temps froid, 240 V
  • Batterie industrielle
  • Reniflard à isolation électrique

LIQUIDES
  • Antigel, -50 °C (-58 °F)

POSTE DE CONDUITE
  • Siège chauffant
  • Siège chauffant et ventilé

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Communications Product Link : - Product Link 321 Cat (Satellite) - Product Link 522 Cat (Cellulaire) - Sans Product Link (dans les pays où le système Product Link n'est pas homologué)
  • Commande AccuGrade : - Installation ARO, VPAT - AccuGrade ARO, SU - Aucune installation AccuGrade, SU (pour les machines SU sans prééquipement AccuGrade)
  • Systèmes de sécurité machine : - Système de sécurité, machine

CIRCUITS DE CARBURANT
  • Réservoir, carburant : - Ensemble d'entretien/système de remplissage rapide Shaw

PROTECTIONS
  • Ensembles de protection : - Ensemble de protection extra-robuste, VPAT - Ensemble de protection standard, SU - Ensemble de protection extra-robuste, SU
  • Protections de circuit hydraulique arrière : - Protection arrière extra-robuste - Protection arrière, prééquipement pour treuil et barre d'attelage - Protection arrière antivandalisme - Protection arrière antivandalisme (extra-robuste)
  • Protection : - Grille de protection, cabine

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Circuit hydraulique arrière : - Filtre de PDF, treuil (bas) - Filtre de PDF, sans treuil

LAMES
  • Ensemble Bulldozer : - Ensemble Bulldozer complet (lame incluse), SU XL - Ensemble Bulldozer, VPAT XL, à usage intensif - Ensemble Bulldozer, VPAT LGP, à usage intensif
  • Lames : - Lame XL, ARO, VPAT - Lame LGP, ARO, VPAT - Lame XL, ARO pliable, VPAT - Lame LGP, ARO pliable, VPAT - Lame XL, pour décharges sanitaires - Lame LGP, pour décharges sanitaires

OUTILS D'ATTAQUE DU SOL
  • Ripper : - Ensemble de ripper, dents droites - Ensemble de ripper, dents incurvées
  • Treuil : - Ensemble de treuil PA56, vitesse standard - Ensemble de treuil PA56, petite vitesse - Caisson arrière avec barre de décrottage

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Gyrophare rotatif

ÉQUIPEMENTS MONTÉS SUR LE TERRAIN, à commander auprès d'un distributeur de pièces détachées
  • Radio AM/FM, lecteur CD
  • Kit d'adaptation siège chauffant avec revêtement en tissu
  • Guide-câble, 3 voies uniquement (non installé) : - Guide-câble, 3 rouleaux - Guide-câble, 4 rouleaux