D6K2 (Tier 4 Interim/Stage IIIB)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Découvrez un tracteur pour nivellement de finition très intuitif, le nouveau Tracteur D6K2 Cat®.Grâce à sa nouvelle conception, qui va vous aider à atteindre vos objectifs, ce tracteur améliore votre rendement énergétique et votre productivité. Il constitue la plate-forme idéale pour le système de commande de nivellement AccuGrade, qui vous permet d'atteindre plus rapidement le nivellement cible, avec moins de passages et de main-d'œuvre. La commande de stabilité de la lame détecte les conditions du terrain et fait équipe avec le conducteur pour produire le nivellement souhaité tout en offrant de meilleurs résultats de finition à vitesse élevée, avec moins d'efforts. Repensé lui aussi, le train de roulement permet de gagner en stabilité et d'améliorer encore les performances de nivellement de finition.Le Tracteur D6K2 vous permet de travailler plus avec moins de carburant. Choisir le D6K2, c'est opter pour la machine la plus productive de sa catégorie, mais également pour des frais d'exploitation limités au maximum.Plus incisif, de la première coupe au nivellement de finition, le Tracteur D6K2 est désormais une référence.

Moteur

Modèle de moteur C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 130.0 hp 97.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 130.0 hp 97.0 kW Less
Puissance nette : SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
Alésage 4.13 po 105.0 mm Less
Course 4.99 po 127.0 mm Less
Cylindrée 402.75 po3 6.6 l Less
Émissions Des puissances équivalentes à la norme américaine américaine Tier 4 Interim de l'EPA, norme européenne Niveau IIIB, étape 4 de la norme du ministère des transports japonais sur les émissions Des puissances équivalentes à la norme américaine américaine Tier 4 Interim de l'EPA, norme européenne Niveau IIIB, étape 4 de la norme du ministère des transports japonais sur les émissions Less
Puissance moteur : ISO 14396 155.0 hp 116.0 kW Less
Puissance moteur : ISO 14396 (DIN) 157.0 hp 116.0 kW Less
Puissance brute selon SAE J1995 158.0 hp 118.0 kW Less
Puissance nette, UE 80/1269/CEE 130.0 hp 97.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 (DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less

Contenances

Réservoir de carburant 77.9 US gal 295.0 l Less
Circuit de refroidissement 8.58 US gal 32.5 l Less
Carter moteur 4.35 US gal 16.5 l Less
Réservoir hydraulique 15.3 US gal 58.0 l Less
Réducteurs (chaque LGP) 6.0 US gal 23.0 l Less
Réducteurs (chaque XL) 4.0 US gal 15.0 l Less

Poids

Poids en ordre de marche 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Poids : LGP 30144.0 lb 13673.0 kg Less
Poids : XL 28740.0 lb 13036.0 kg Less
Poids en ordre de marche : XL 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : XL 28949.0 lb 13131.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP 30750.0 lb 13948.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP 30353.0 lb 13768.0 kg Less

Châssis

Largeur du patin : XL 22.0 po 560.0 mm Less
Largeur du patin : LGP 30.0 po 760.0 mm Less
Hauteur de l'arête 1.9 po 48.0 mm Less
Voie des chaînes : XL 70.0 po 1770.0 mm Less
Voie des chaînes : LGP 79.0 po 2000.0 mm Less
Chaîne au sol : XL 104.0 po 2645.0 mm Less
Chaîne au sol : LGP 104.0 po 2645.0 mm Less
Surface de contact au sol : XL 4650.0 po2 3.0 m2 Less
Surface de contact au sol : LGP 6200.0 po2 4.0 m2 Less
Pression au sol : LGP (ISO 16754) 4.45 lb/po2 30.7 kPa Less
Pression au sol : XL (ISO 16754) 5.77 lb/po2 39.8 kPa Less

Train de roulement

Patins/côté : XL 40 40 Less
Patins/côté, LGP 40 40 Less
Galets inférieurs/côté : XL 8 8 Less
Galets inférieurs/côté, LGP 8 8 Less

Lames

Type de lame VPAT, VPAT pliable* VPAT, VPAT pliable* Less
LGP, VPAT : largeur de lame hors embouts 12.0 pi 3682.0 mm Less
VPAT, XL : largeur de lame hors embouts 10.5 pi 3196.0 mm Less
XL, VPAT : capacité de la lame 4.01 vg3 3.07 m3 Less
LGP, VPAT : capacité de la lame 4.38 vg3 3.35 m3 Less

Ripper

Chaque dent supplémentaire 75.0 lb 34.0 kg Less
Force de pénétration maximale : LGP 10138.0 lb 45.1 kN Less
Force de pénétration maximale : XL 9480.0 lb 42.2 kN Less
Pénétration maximale : XL et LGP 14.2 po 360.0 mm Less
Force d'extraction maximale : LGP 37480.0 lb 166.7 kN Less
Force d'extraction maximale : XL 37480.0 lb 166.7 kN Less
Espacement des poches 35.3 po 896.0 mm Less
Distance entre les dents 70.6 po 1792.0 mm Less
Section de la dent 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 in) 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 in) Less
Poids : avec une dent 1863.0 lb 845.0 kg Less
Type À parallélogramme fixe À parallélogramme fixe Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors tout de la traverse 76.8 po 1951.0 mm Less
Section transversale de la traverse 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 in) 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 in) Less

Treuil

Dimension de l'embout ferré de câble (longueur) 2.63 po 67.0 mm Less
Dimension de l'embout ferré de câble (diam. ext.) 2.13 po 54.0 mm Less
Capacité du tambour (câble en option) 220.0 po 67.0 mm Less
Capacité du tambour (câble conseillé) 306.0 po 93.0 m Less
Traction maximale du câble du tambour nu 50000.0 lb 222.4 kN Less
Vitesse maximale du câble du tambour nu 124.0 pi/min 38.0 m/min Less
Traction maximale du câble du tambour plein 26000.0 lb 115.7 kN Less
Vitesse maximale du câble du tambour plein 230.0 pi/min 70.0 m/min Less
Section de câble en option 0.87 po 22.0 mm Less
Diamètre du câble (recommandé) 0.75 po 19.0 mm Less
Entraînement de treuil Hydrostatique Hydrostatique Less
Modèle de treuil PA50 PA50 Less
Poids* 2000.0 lb 907.0 kg Less
Longueur treuil et support 33.2 po 845.0 mm Less
Carter de treuil : largeur 35.6 po 905.0 mm Less
Diamètre du cylindre 8.0 po 205.0 mm Less
Largeur du cylindre 11.0 po 274.0 mm Less
Diamètre de la bride 18.0 po 457.0 mm Less

Normes

Cadre ROPS/FOPS Normes Normes Less
Cabine Normes Normes Less
Freins Normes Normes Less

Transmission : vitesse de translation

Marche avant 0-10 km/h (0-6,2 mph) 0-10 km/h (0-6,2 mph) Less
Marche arrière 0-10 km/h (0-6,2 mph) 0-10 km/h (0-6,2 mph) Less
Type de transmission Hydrostatique Hydrostatique Less

Développement durable

Émissions du moteur Fully complies with U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB/Japan MLIT Step 4 emission standards Fully complies with U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB/Japan MLIT Step 4 emission standards Less
Niveaux sonores : niveau de pression acoustique moyen 79 dB(A) (SAE J88:2006) 79 dB(A) (SAE J88:2006) Less
Sound Levels - Dynamic Operator Sound Pressure Level (LpA)* 78 dB(A) (ISO 6396:2008) 78 dB(A) (ISO 6396:2008) Less
Niveaux sonores : niveau de puissance acoustique maximal 109 dB(A) (2000/14/CE) 109 dB(A) (2000/14/CE) Less
Niveau de vibration – Vibrations maximales transmises aux mains et aux bras** 2,5 m/s2 (ISO 5349:2001) 2,5 m/s2 (ISO 5349:2001) Less
Niveaux de vibration – Vibrations maximales transmises à l'ensemble du corps 0,5 m/s2 (ISO/TR 25398:2006) 0,5 m/s2 (ISO/TR 25398:2006) Less
Niveaux de vibration – Facteur de transmissibilité du siège < 0,7 ISO 7096:2000, classe spectrale EM6 ISO 7096:2000, classe spectrale EM6 Less

Développement durable

Des générations d'avance


Sécurité

Assurer votre sécurité


Poste de conduite

Quand conduite rime avec simplicité, confort et productivité


Commandes ergonomiques

Travailler plus longtemps avec moins d'efforts


Commande de stabilité de la lame…

…pour vous aider dans les applications de nivellement de finition


Groupe motopropulseur

Souple et réactif aux changements de charge


Économie de carburant

Modes Eco


Train de roulement

Des solutions pour réduire vos coûts horaires


Outils de travail

Déplacez plus grâce à des lames productives et robustes


Technologies intégrées

Nivelez plus vite que jamais, en un nombre de passages réduit


Équipements arrière et options

Améliorez votre polyvalence


Ensembles à valeur ajoutée…


Refroidissement

Longévité et efficacité


Moteur et technologie de réduction des émissions

Davantage d'économies de carburant


Moteur

Puissance et fiabilité


Facilité d'entretien

Quand le temps productif compte


D6K2 (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Équipement standard

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée, avec vitres latérales coulissantes
  • Climatisation
  • Siège à suspension pneumatique, revêtement en tissu : – Accoudoirs réglables
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 76 mm (3 in)
  • Commandes électrohydrauliques réglables et solidaires du siège avec réglage de profondeur
  • Repose-pieds intégrés au tableau de bord
  • Centrale de surveillance électrique incluant : – Indicateurs : température du liquide de refroidissement moteur, température d'huile hydraulique et niveau de carburant – Indicateurs : indicateur électronique d'entretien du filtre à air moteur, indicateur électronique de présence d'eau dans le carburant et indicateur de régénération – Affichage numérique : régime moteur électronique, rapport et compteur d'entretien
  • Contacteur rotatif de l'accélérateur
  • Contacteur de l'accélérateur en modes Eco
  • Contacteur de la commande de stabilité de la lame
  • Limiteur de vitesse de translation électronique
  • Réglages de vitesse indépendants en marche avant/arrière
  • Pédale unique associant les fonctions de décélération et de freinage
  • Rétroviseurs
  • Rétroviseur auxiliaire pour équipement arrière
  • Prééquipement radio 12 V
  • Une prise d'alimentation 12 V
  • Crochet pour vêtements
  • Compartiment de rangement
  • Porte-gobelet
  • Tapis de sol en caoutchouc à usage intensif
  • Lave-glaces et essuie-glaces à l'avant et à l'arrière
  • Essuie-glaces intermittents (portes)

TRAIN DE ROULEMENT
  • Versions de trains de roulement : – Train de roulement SystemOne incluant : • Roue libre à bande de roulement et à barbotins, lubrifiée à vie • Huit galets inférieurs • Deux galets supérieurs • Roues libres, lubrifiées à vie • Chaînes, 40 sections : – Configuration XL, 560 mm (22 in) – Configuration LGP, 760 mm (30 in) • Position en hauteur de la roue libre réglable • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Châssis porteur : - 8/2 SystemOne (huit galets inférieurs, deux galets supérieurs)
  • Paires de chaînes, XL : – Chaînes, 560 mm (22 in) MS XL, SystemOne
  • Paires de chaînes, LGP : – Chaînes, 760 mm (30 in) MS LGP, SystemOne

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C6.6 ACERT Cat avec turbocompresseur, conforme à la norme américaine Tier 4 Interim de l'EPA/ARB, à la norme européenne Niveau IIIB et à l'étape 4 de la norme du ministère des transports japonais sur les émissions
  • Circuit de refroidissement à plaques et barres d'aluminium (radiateur, refroidisseur d'huile hydraulique et refroidisseur d'admission)
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Filtre à air avec préfiltre, éjection automatique de la poussière et admission sous le capot
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur eau/carburant intégré
  • Réservoir de carburant standard
  • Transmission hydrostatique bidirectionnelle à boucle fermée et à commande électronique
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Klaxon électrique
  • Avertisseur de recul
  • Convertisseur 12 V, 10 A
  • Connecteur de diagnostic
  • Batteries à usage intensif, haut débit, sans entretien, 900 CCA
  • Quatre projecteurs halogènes avant intégrés (montés sur le toit)
  • Deux projecteurs halogènes arrière intégrés (montés sur l'unité de climatisation)
  • Alternateur à balais, 24 V, 115 A, à usage intensif
  • Démarreur électrique 24 V

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Barre d'attelage rigide

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Product Link Cat, réseaux cellulaires GSM PL522*
  • * Licence Product Link non disponible dans toutes les régions.

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit électrohydraulique à 3 distributeurs
  • Circuit hydraulique à détection de charge/pompe
  • Levier unique avec commande trois fonctions
  • Huile hydraulique standard

AUTRES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
  • Châssis en C avec pas de maillon variable, vérin et canalisations hydrauliques
  • Réservoir de carburant standard
  • Protections du carter sur charnières
  • Capots moteur verrouillables
  • Protections de roues libres
  • Grille de radiateur sur charnières, avec boulons
  • Dispositif de traction avant
  • Ventilateur de radiateur pivotant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM) (moteur, groupe motopropulseur, circuit hydraulique)

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
  • Protection du réservoir de carburant
  • Protection, carter
  • Grille de radiateur

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée, -37 °C (-35 °F)

LIQUIDE HYDRAULIQUE
  • HYDO™ Advanced 10 Cat

D6K2 (Tier 4 Interim/Stage IIIB) Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Dispositif de vidange d'huile à grande vitesse
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable, à inversion de sens

TRAIN DE ROULEMENT
  • Versions de trains de roulement : – Train de roulement à usage intensif
  • Châssis porteurs : – 8/2 à usage intensif (huit galets inférieurs, deux galets supérieurs) – 7/1 à usage intensif (sept galets inférieurs, un galet supérieur)*
  • Paires de chaînes, XL : – Chaînes, 510 mm (20 in), MS XL, SystemOne – Chaînes, 510 mm (20 in), ES XL, SystemOne – Chaînes, 560 mm (22 in), ES XL, SystemOne – Chaînes, 510 mm (20 in), ES XL, usage intensif – Chaînes, 560 mm (22 in), ES XL, usage intensif
  • Paires de chaînes, LGP : – Chaînes, 760 mm (30 in), ES LGP, SystemOne – Chaînes, 760 mm (30 in), ES LGP, usage intensif – Chaînes, 760 mm (30 in), autonettoyantes ES LGP, usage intensif
  • Guides-protecteurs de chaîne : – Guide-protecteur de chaîne, central – Guide-protecteur de chaîne, avant et arrière – Guide-protecteur de chaîne, pleine longueur
  • * Pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient uniquement. Non compatible avec la commande de stabilité de la lame.

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine extra-robuste avec vitres et pare-brise en polycarbonate
  • Siège à suspension pneumatique chauffé
  • Siège à suspension pneumatique chauffé et ventilé

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Huile hydraulique biodégradable
  • Circuit hydraulique à quatre distributeurs

ENSEMBLES DE PROTECTION
  • Ensemble de protection de cabine, arceaux et pare-brise arrière
  • Ensemble de protection de cabine, usage intensif, avec arceaux, pare-brise (arrière et latéraux) et protections des projecteurs
  • Pare-brise arrière de cabine
  • Protection de vérin de levage
  • Calandre de radiateur à usage intensif
  • Protection à usage intensif avec protection extra-robuste du réservoir de carburant, protection du carter et calandre de radiateur

LAMES
  • Lame VPAT XL, ARO
  • Lame VPAT LGP, ARO
  • Lame VPAT XL, ARO pliable
  • Lame VPAT LGP, ARO pliable

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Ripper, parallélogramme, multident, avec trois dents droites
  • Ripper, parallélogramme, multident, avec trois dents incurvées
  • Préparation pour treuil

COMMANDE DE L'ÉQUIPEMENT ARRIÈRE
  • Commande, prééquipement pour ripper
  • Commande, prééquipement pour treuil
  • Commande, prééquipement pour treuil et ripper

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Système de sécurité machine (MSS)
  • Product Link Cat, PL321, réseaux satellite

COMMANDE ET GUIDAGE DE LA MACHINE
  • Installation, prééquipement AccuGrade (ARO) en option

ENSEMBLES DE DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID
  • Ensemble de démarrage par temps froid, 120 V
  • Ensemble de démarrage par temps froid, 240 V
  • Reniflard à isolation électrique avec filtre chauffé et flexibles isolés

ANTIGEL
  • Circuit de refroidissement avec protection antigel –50 °C (–58 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Gyrophare

ÉQUIPEMENTS MONTÉS SUR LE TERRAIN
  • Radios : – Radio, 12 V, AM/FM – Radio, 12 V, AM/FM, lecteur CD – Radio, 12 V, AM/FM, lecteur CD (antenne radio par satellite XM)** – Radio, 12 V, AM/FM, lecteur CD (antenne radio par satellite Sirius)**
  • Treuil : – Treuil hydrostatique PA50, vitesse variable – Seuil de treuil
  • Guide-câbles : – Guide-câble, trois rouleaux – Kit de transformation, quatrième rouleau
  • ** Disponibles auprès d'un distributeur de pièces détachées aux États-Unis et au Canada uniquement.