D7E (norme américaine Tier 4 Interim, norme européenne Niveau IIIB, étape 4 de la norme du ministère des transports japonais)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Le D7E Cat a été conçu pour satisfaire à la demande croissante de tracteurs à chaînes puissants mais très maniables. En adaptant la technologie d'entraînement électrique aux exigences uniques des applications de refoulement, Caterpillar a développé une toute nouvelle classe de tracteurs offrant le meilleur équilibre possible entre les applications de refoulement intenses et les performances de nivellement de précision. Le groupe motopropulseur diesel-électrique innovant est également conçu pour consommer beaucoup moins de carburant, de liquides et de pièces que les modèles précédents afin de réduire les frais d'exploitation totaux. Grâce à l'amélioration de la productivité et de l'efficacité, il est possible d'être plus productif en utilisant moins de ressources. Le D7E est conforme à la norme américaine Tier 4 Interim, à la norme européenne Niveau IIIB et à l'étape 4 de la norme du ministère des transports japonais sur les émissions.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 235.0 HP 175.0 kW Less
Alésage 4.5 in 115.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 567.0 in3 9.3 L Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 266.0 HP 198.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 (DIN) 270.0 HP 198.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : SAE J1995 270.0 HP 201.0 kW Less
Normes sur les émissions Norme américaine américaine Tier 4 Interim, norme européenne Niveau IIIB et étape 4 de la norme du ministère des transports japonais Norme américaine américaine Tier 4 Interim, norme européenne Niveau IIIB et étape 4 de la norme du ministère des transports japonais Less
Puissance nette (maximale) : ISO 9249/SAE J1349 251.0 HP 187.0 kW Less
Puissance nette (maximale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 254.0 HP 187.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 235.0 HP 175.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 238.0 HP 175.0 kW Less

Contenances

Réservoir de carburant 108.0 gal 409.0 L Less
Circuit de refroidissement 22.5 gal 87.0 L Less
Carter moteur 8.0 gal 30.0 L Less
Réducteurs (chacun) 7.0 gal 28.0 L Less
Compartiment de l'arbre de pivot 1.8 gal 7.0 L Less
Réservoir hydraulique 20.0 gal 76.0 L Less
Réducteurs (LGPchacun) 9.0 gal 34.0 L Less
Groupe motopropulseur 16.0 gal 60.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 57441.0 lb 26055.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition 48402.0 lb 21955.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : STANDARD 48402.0 lb 21955.0 kg Less
Poids en ordre de marche : SU STD 57441.0 lb 26055.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP 53649.0 lb 24335.0 kg Less
Poids en ordre de marche : S LGP 62886.0 lb 28525.0 kg Less

Commandes hydrauliques : pompe

Sortie de pompe : équipement 52.8 gal/min 200.0 l/min Less
Sortie de pompe : direction 82.4 gal/min 312.0 l/min Less
Type de pompe À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable Less
Débit des vérins d'inclinaison : débit côté culasse 24.6 gal/min 93.0 l/min Less
Débit des vérins d'inclinaison : débit côté tige 17.4 gal/min 66.0 l/min Less
Débit du vérin de levage 52.8 gal/min 200.0 l/min Less
Débit du vérin de ripper 52.8 gal/min 200.0 l/min Less

Commandes hydrauliques : clapet de décharge principal

Réglage de la pression de décharge : direction 4000.0 psi 27600.0 kPa Less

Commandes hydrauliques : pression en ordre de marche maximale

Bulldozer 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Vérin d'inclinaison 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Ripper (levage) 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Ripper (tangage) 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Direction 5950.0 psi 41000.0 kPa Less

Ripper

Section transversale de la traverse 14.0 in 355.0 mm Less
Chaque dent supplémentaire 330.0 lb 150.0 kg Less
Force de pénétration maximale 19639.0 lb 87.4 kN Less
Espacement des logements 35.4 in 900.0 mm Less
Force d'extraction 52695.0 lb 234.4 kN Less
Angle d'incidence 26.0 Degrés 26.0 Degrés Less
Distance entre les dents 70.9 in 1800.0 mm Less
Section de la dent 72 mm × 228 mm (2,8 in × 9,0 in) 72 mm × 228 mm (2,8 in × 9,0 in) Less
Poids : avec une dent 3572.0 lb 1650.0 kg Less
Type Multident Multident Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors-tout de la traverse 82.2 in 2088.0 mm Less
Hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe dans le trou inférieur) 23.1 in 588.0 mm Less
Profondeur de pénétration maximale 25.6 in 650.0 mm Less

Treuil

Dimension de l'embout ferré de câble (diam. ext. × longueur) 60 mm × 65 mm (2,38 in × 2,56 in) 60 mm × 65 mm (2,38 in × 2,56 in) Less
Commande Hydraulique/électronique Hydraulique/électronique Less
Poids monté 3350.0 lb 1520.0 kg Less
Traction maxi du câble du tambour nu 90000.0 lb 400.3 kN Less
Vitesse maxi du câble du tambour nu 70.0 ft/min 21.0 m/min Less
Traction maxi du câble du tambour plein 57000.0 lb 253.5 kN Less
Vitesse maxi du câble du tambour plein 116.0 ft/min 35.0 m/min Less
Largeur hors tout 43.0 in 1090.0 mm Less
Diamètre du câble (recommandé) 1.0 in 25.0 mm Less
Garde entre lame et cercle 8.6 in 218.0 mm Less
Poids 3350.0 lb 1520.0 kg Less
Longueur du carter de treuil 43.7 in 1110.0 mm Less
Largeur du carter de treuil 32.5 in 826.0 mm Less
Entraînement de treuil Hydraulique Hydraulique Less
Longueur du treuil 43.9 in 1115.0 mm Less
Modèle de treuil PA90 PA90 Less
Contenance d'huile 3.2 gal 12.0 L Less
Longueur treuil et support 93.9 in 1115.0 mm Less
Longueur supplémentaire du tracteur : STD 93.9 in 1032.0 mm Less
Longueur supplémentaire du tracteur : LGP 93.9 in 1032.0 mm Less
Diamètre du tambour 12.5 in 318.0 mm Less
Largeur du cylindre 8.9 in 226.0 mm Less
Diamètre de la bride 24.0 in 610.0 mm Less
Capacité du tambour : 24 mm (1 in) 203.0 ft 62.0 m Less
Capacité du tambour : 29 mm (1,13 in) 185.0 ft 56.0 m Less
Dimension de l'embout ferré (diam. ext. × longueur) 60 mm × 65 mm (2,38 in × 2,56 in) 60 mm × 65 mm (2,38 in × 2,56 in) Less

Normes

Cadre FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3449:2005 niveau II Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3449:2005 niveau II Less
Cadre ROPS Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3471:2008 Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3471:2008 Less
Cabine ANSI/SAE J1166 OCT98 ANSI/SAE J1166 OCT98 Less
Freins Les exigences en termes de freinage d'une machine à chaînes de roulement respectent les critères suivants : ISO 10265:2008 Les exigences en termes de freinage d'une machine à chaînes de roulement respectent les critères suivants : ISO 10265:2008 Less

Chaîne cinématique

Courant d'entrée maximal du compresseur CA 12.0 A 12.0 A Less
Tension d'entrée nominale du compresseur de climatiseur 320.0 Volts 320.0 Volts Less
Tension du générateur à courant alternatif et du module de propulsion 480.0 Volts 480.0 Volts Less
Courant d'entrée nominal du circuit de pompe à eau électrique 5.0 A 5.0 A Less
Tension d'entrée nominale du circuit de pompe à eau électrique 320.0 Volts 320.0 Volts Less
Type Entraînement électrique Entraînement électrique Less

Groupe motopropulseur

L'entraînement hydraulique innovant garantit puissance et efficacité


Moteur

Technologie ACERT™


Circuit de refroidissement

Efficace et facile d'entretien


Technologie de réduction des émissions

Solutions fiables et intégrées


Poste de conduite

Visibilité panoramique et confort sans précédent


Technologies intégrées

Des solutions pour travailler plus facilement et plus efficacement


Outils de travail

Conçus pour offrir performances et polyvalence


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps d'utilisation compte


Train de roulement

Conçu pour la performance


Développement durable

Plein de ressources dans tous les sens du terme


Tracteur à chaînes pour le traitement des déchets

Conçue et construite dans une optique de performance


Machine de mise en tas

Déplacez plus de matériaux en moins de temps


D7E (norme américaine Tier 4 Interim, norme européenne Niveau IIIB, étape 4 de la norme du ministère des transports japonais) Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Filtre à air, préfiltre avec tube éjecteur de poussière
  • Strata
  • Moteur C9.3 ACERT : - Tier 4 Interim de l'EPA/ARB, norme européenne Niveau IIIB et étape 4 de la norme du ministère des transports japonais - moteur certifié avec post-traitement
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Direction différentielle
  • Robinets de vidange écologiques (huile moteur, liquide de refroidissement, huile hydraulique, réservoir de carburant, carter de groupe motopropulseur)
  • Indicateur électronique d'entretien du filtre à air
  • Ventilateur, à commande hydraulique et vitesse variable avec capacité à température ambiante élevée
  • Réducteurs à double réduction
  • Alternateur à courant alternatif
  • Frein de stationnement
  • Convertisseur
  • Module de propulsion
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Radiateur à faisceau et lamelles d'aluminium
  • Faisceau de circuit séparé, lamelle d'aluminium
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Transmission à vitesse variable en continu
  • Turbocompresseur avec limiteur de pression
  • Séparateur d'eau à filtre à carburant primaire

TRAIN DE ROULEMENT
  • Guides protecteurs de chaînes
  • Chaîne extra-robuste (610 mm/24" pour service modéré)
  • Maillon de fermeture
  • Galets et roues libres lubrifiés à vie
  • Segments de jante de roue d'entraînement remplaçables
  • Tendeurs de chaîne, amortisseur à gaz
  • Train de roulement extra-robuste

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Convertisseur auxiliaire (APC, Accessory Power Converter)
  • Avertisseur de recul
  • Batteries sans entretien (1 000 CCA)
  • Convertisseur, 24 V/12 V, 10 A
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 120 V
  • Klaxon avant

POSTE DE CONDUITE
  • Accoudoir réglable
  • Contacteur de changement de vitesse bidirectionnel
  • Prééquipement CB
  • Cabine à montant central et cadre ROPS/FOPS intégré
  • Commande de vitesse variable en continu
  • Commandes électrohydrauliques
  • avec contacteur de désactivation électronique
  • Repose-pieds intégrés au tableau de bord
  • Compteur d'entretien électronique
  • Isolation Machine
  • Rétroviseur
  • Chauffage/ventilation/climatisation modulaire monté sur cabine
  • Centrale de surveillance électronique avec jauges de température pour le liquide de refroidissement, l'huile du groupe motopropulseur et l'huile hydraulique, jauge de carburant, compte-tours, indicateur de rapport et fonctions de diagnostic
  • Présence du conducteur
  • Pédale de commande de translation
  • Prééquipement radio 12 V
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Siège avec revêtement en tissu, à suspension pneumatique
  • Bouton de rappel de vitesse
  • Cadran de commande d'accélération électronique avec mode Eco Reverse
  • Essuie-glaces à balayage intermittent

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Cabine, inclinaison
  • Capotages moteur ajourés
  • Crochet de remorquage avant
  • Prééquipement pour commande de nivellement
  • Blindages inférieurs sur charnières
  • Blindage des flasques des réducteurs
  • Capot ajouré
  • Circuit hydraulique à détection de charge, levage et inclinaison de lame
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Refroidisseur d'huile du groupe motopropulseur
  • Product Link (satellite ou cellulaire)
  • Portes pour l'entretien du radiateur, à évents, sur charnières doubles
  • Écran, calandre, porte du ventilateur
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile S·O·S
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide et coffre de batterie

D7E (norme américaine Tier 4 Interim, norme européenne Niveau IIIB, étape 4 de la norme du ministère des transports japonais) Options

ÉQUIPEMENTS DE LA MACHINE
  • Version LGP
  • Version régionale européenne
  • Insonorisation (Europe)
  • Version pour mise en tas/copeaux de bois
  • Version pour traitement des déchets/décharge sanitaire (XL, LGP)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Accessoires Arctic/pour temps froid
  • Batterie - Usage intensif (1 400 CCA) ou Arctic
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur, 240 V
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Réservoir de carburant - Grande capacité (408 l/122 US gal)
  • Calandre à usage intensif sur charnières
  • Module d'émissions propres isolé
  • Dispositif de vidange d'huile du groupe motopropulseur
  • Coupe-batterie à distance
  • Ventilateur réversible

POSTE DE CONDUITE
  • Capot et partie arrière de la lame noirs
  • Convertisseur - 24 V/12 V
  • Porte avant et arrière/Grilles
  • Siège chauffant
  • Éclairage : - Éclairage de base (6) - Projecteurs au xénon haut de gamme (10) - Lampe stroboscopique d'avertissement
  • Caméra de vision arrière
  • Vitre arrière coulissante

CHAÎNES
  • 610 mm, 660 mm, 914 mm (24", 26", 36")
  • Service modéré, service intensif

TECHNOLOGIES DE CONSTRUCTION
  • Prééquipement AccuGrade
  • Support de montage AccuGrade - Centre
  • Double dévers

BLINDAGES
  • Inférieurs - Usage intensif, étanches
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Réducteur de roue d'entraînement
  • Réservoir de carburant
  • Éclairage
  • Châssis porteur

LAMES
  • Lames SU (semi-universelle), U (universelle), S (droite) et orientable
  • Arceaux (sans toit)
  • Guides-protecteurs de chaîne
  • Préfiltre à effet centrifuge

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Contrepoids
  • Barre d'attelage
  • Version de remorquage d'équipements
  • Version de remorquage d'équipements - Décapeuse à éjection
  • Circuits hydrauliques du ripper multident et du ripper
  • Barre de décrottage
  • Version pour treuil/Circuit hydraulique pour treuil