Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
S'il vous plaît répondre à continuer. Veuillez répondre pour continuer Entrez une adresse email valide.
Oui, je souhaite recevoir les futures communications de l'entreprise et du réseau de concessionnaires étendus de Caterpillar.

Présentation

Spécialement conçu pour le traitement des déchets et les décharges sanitaires.

Engine

Flywheel Power 410.0 hp 306.0 kW Less
Gross Power 464.0 hp 346.0 kW Less
RPM 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
Bore 5.7 in 145.0 mm Less
Stroke 7.2 in 183.0 mm Less
Displacement 1105.0 in3 18.1 L Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 235.0 gal 889.0 L Less

Weights

Operating Weight 109180.0 lb 49567.0 kg Less

Dimensions

Ground Clearance 23.5 in 596.0 mm Less
Width Over Trunnions 10.83 ft 3.3 m Less
Width without Trunnions (Standard Shoe) 9.38 ft 2.86 m Less
Width without Blade 130.0 in 3308.0 mm Less
Width with Blade 169.68 in 4310.0 mm Less
Height (Stripped Top) 9.84 ft 3.0 m Less
Height ROPS/Cab 12.52 ft 3815.0 mm Less
Height ROPS/Canopy 13.12 ft 3999.0 mm Less
Overall Length Basic Tractor 16.11 ft 4.91 m Less
Overall Length with Blade 21.75 ft 6.63 m Less

Undercarriage

Track Width 2.0 ft 610.0 mm Less
Track Gauge 88.58 in 2250.0 mm Less
Length of Track on Ground 11.38 ft 3470.0 mm Less
Ground Contact Area 6569.0 in2 4.24 m2 Less

Blades

SU-Blade Capacity with Trash Rack 37.6 yd3 28.8 m3 Less
SU-Blade Width 14.17 ft 4.31 m Less
U-Blade Capacity with Trash Rack 43.8 yd3 33.5 m3 Less
U-Blade Width 15.25 ft 4.66 m Less

Rippers

Each Additional Shank 749.5 lb 340.0 kg Less

Transmission

1.0 Forward 2.4 mph 3.9 km/h Less
2.0 Forward 4.2 mph 6.8 km/h Less
3.0 Forward 7.3 mph 11.7 km/h Less
1.0 Reverse 2.9 mph 4.7 km/h Less
2.0 Reverse 5.2 mph 8.4 km/h Less
3.0 Reverse 8.9 mph 14.3 km/h Less

Protection pour le traitement des déchets

Des protections complètes mettent les principaux composants, la carrosserie et le radiateur à l'abri des détériorations dues aux débris dans les applications de traitement des déchets difficiles. Une accumulation minimale des saletés et des débris évite de détériorer les organes de la machine.


Résistance aux débris

Des modifications supplémentaires améliorent la productivité et évitent les détériorations.


Accessoires indispensables

Vous devez commander ces options en plus des accessoires de base pour le traitement des déchets.


Accessoires indispensables

Vous devez commander ces options en plus des accessoires de base pour le traitement des déchets.


Options recommandées

Options pour des performances maximales Plusieurs options supplémentaires sont recommandées pour l'adaptation aux conditions de votre site de travail.


Facilité d'entretien

La conception modulaire fait progresser et simplifie l'entretien et les réparations.L'appui à la clientèle est inégalé dans ce secteur d'activité.


Appui total à la clientèle

Sans égal dans la profession! Le service après-vente commence par la fourniture de pièces la plus rapide et la plus performante de toute la profession. De plus, le programme d'échange standard et les pièces Caterpillar remanufacturées vous permettent de gagner du temps et de l'argent avec la même garantie que sur les pièces neuves.


Prestations des concessionnaires Cat®

Tous les équipements Cat® que vous vous procurez sont accompagnés de l'assistance et de l'engagement complets de votre concessionnaire Cat local.

Contactez votre concessionnaire le plus proche
Financement et Assurances

Vous pouvez compter sur Cat Financial pour vous fournir la meilleure solution de financement pour votre entreprise.

En savoir plus