D7E WH (Tier 4 Interim/Niveau IIIB)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

À l'instar de tous les tracteurs à chaînes pour le traitement des déchets Cat, le modèle D7E est une machine extra-robuste dotée de protections spécifiquement conçues pour les applications de traitement des déchets. Puissante et extrêmement maniable, cette machine polyvalente est idéale pour le refoulement et compactage des déchets. Elle constitue ainsi la machine de nivellement de précision idéale pour placer l'épaisseur exacte de matériaux de couverture. Les décharges sanitaires jouent un rôle essentiel dans la gestion de l'amélioration de la propreté de l'air, de l'eau et du sol, et même de notre qualité de vie. Utiliser un tracteur à chaînes innovant, conçu pour la préservation de l'environnement, prend alors tout son sens. Grâce à sa technologie unique d'entraînement diesel-électrique, le Tracteur à chaînes pour traitement des déchets D7E est conçue pour accroître la productivité et pour réduire la consommation de carburant et de ressources par rapport aux modèles traditionnels. Le Tracteur à chaînes pour traitement des déchets D7E respecte la norme américaine EPA Tier 4 Interim, européenne Niveau IIIB, et à l'étape 4 de la norme du ministère des transports japonais sur les émissions.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 235.0 HP 175.0 kW Less
Alésage 4.5 Dans 115.0 mm Less
Course 5.9 Dans 149.0 mm Less
Cylindrée 567.0 in3 9.3 L Less
Normes sur les émissions Normes américaine Tier 4 Interim de l'EPA, norme européenne Niveau IIIB, étape 4 de la norme du ministère des transports japonais sur les émissions Normes américaine Tier 4 Interim de l'EPA, norme européenne Niveau IIIB, étape 4 de la norme du ministère des transports japonais sur les émissions Less
Puissance brute - ISO 14396 256.0 HP 191.0 kW Less
Puissance brute : ISO 14396 (DIN) 260.0 HP 191.0 kW Less
Puissance brute - SAE J1995 259.0 HP 193.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 235.0 HP 175.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 (DIN) 238.0 HP 175.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 235.0 HP 175.0 kW Less

Contenances

Circuit de refroidissement 22.5 gal 87.0 L Less
Carter moteur 8.0 gal 30.0 L Less
Réducteurs (LGPchacun) 9.0 gal 34.0 L Less
Compartiment de l'arbre de pivot 1.8 gal 7.0 L Less
Groupe motopropulseur 16.0 gal 60.0 L Less
Réservoir de carburant 108.0 gal 409.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 68600.0 LB 31116.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP WHA 68600.0 LB 31116.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP WHA 58900.0 LB 26718.0 kg Less

Rippers

Section transversale de la traverse 14.0 Dans 355.0 mm Less
Hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe dans le trou inférieur) 23.1 Dans 588.0 mm Less
Profondeur de pénétration maximale 25.6 Dans 650.0 mm Less
Force de pénétration maximale 19639.0 LB 87.4 kN Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors tout de la traverse 82.2 Dans 2088.0 mm Less
Espacement des poches 35.4 Dans 900.0 mm Less
Force d'extraction 52695.0 LB 234.4 kN Less
Angle d'incidence 26.0 Degrés 26.0 Degrés Less
Distance entre les dents 70.9 Dans 1800.0 mm Less
Section de la dent 72 mm × 228 mm (2,8 in × 9,0 in) 72 mm × 228 mm (2,8 in × 9,0 in) Less
Type Multident Multident Less
Weight - Each Additional Shank 330.0 LB 150.0 kg Less
Poids : avec une dent 3572.0 LB 1650.0 kg Less

Normes

Freins ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less
Cabine ANSI/SAE J1166 OCT 98 ANSI/SAE J1166 OCT 98 Less
ROPS/FOPS Le cadre ROPS est conforme aux normes ISO 3471:1994, 2008 ; le cadre FOPS est conforme à la norme ISO 3449:1992, 2005 Niveau II Le cadre ROPS est conforme aux normes ISO 3471:1994, 2008 ; le cadre FOPS est conforme à la norme ISO 3449:1992, 2005 Niveau II Less

Commandes hydrauliques : pompe

Débit du vérin de levage 42.0 gal/min 190.0 l/min Less
Sortie de pompe : équipement 52.8 gal/min 200.0 l/min Less
Sortie de pompe : direction 82.4 gal/min 312.0 l/min Less
Type de pompe À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable Less
Débit du vérin de ripper 42.0 gal/min 190.0 l/min Less
Débit des vérins d'inclinaison : débit côté culasse 24.6 gal/min 93.0 l/min Less
Débit des vérins d'inclinaison : débit côté tige 17.4 gal/min 66.0 l/min Less

Commandes hydrauliques : clapet de décharge principal

Réglage de la pression de décharge : direction 4000.0 PSI 27600.0 kPa Less

Commandes hydrauliques : pression en ordre de marche maximale

Bulldozer 4000.0 PSI 27600.0 kPa Less
Ripper (levage) 4000.0 PSI 27600.0 kPa Less
Ripper (tangage) 4000.0 PSI 27600.0 kPa Less
Direction 5950.0 PSI 41000.0 kPa Less
Vérin d'inclinaison 4000.0 PSI 27600.0 kPa Less

Treuils

Capacité du tambour : 24 mm (1 in) 203.0 ft 62.0 m Less
Capacité du tambour : 29 mm (1,13 in) 185.0 ft 56.0 m Less
Diamètre du tambour 12.5 Dans 318.0 mm Less
Longueur supplémentaire du tracteur : LGP 93.9 Dans 1032.0 mm Less
Traction maxi du câble du tambour nu 90000.0 LB 400.3 kN Less
Vitesse maximale du câble du tambour nu 70.0 ft/min 21.0 m/min Less
Traction maxi du câble du tambour plein 57000.0 LB 253.5 kN Less
Vitesse maximale du câble du tambour plein 116.0 ft/min 35.0 m/min Less
Remarque *Poids du treuil de base, version de montage, poids des circuits hydrauliques et électriques. *Poids du treuil de base, version de montage, poids des circuits hydrauliques et électriques. Less
Contenance d'huile 3.2 gal 12.0 L Less
Poids* 3350.0 LB 1520.0 kg Less
Entraînement de treuil Hydraulique Hydraulique Less
Modèle de treuil PA90 PA90 Less

Chaîne cinématique

Courant d'entrée maximum du compresseur de climatiseur 12.0 A 12.0 A Less
Tension d'entrée nominale du compresseur de climatiseur 320.0 Volts 320.0 Volts Less
Tension du générateur à courant alternatif et du module de propulsion 480.0 Volts 480.0 Volts Less
Courant d'entrée nominal du circuit de pompe à eau électrique 5.0 A 5.0 A Less
Tension d'entrée nominale du circuit de pompe à eau électrique 320.0 Volts 320.0 Volts Less
Type Entraînement électrique Entraînement électrique Less

Bulldozer

Lame 7S LGP 7S LGP Less
Capacité de la lame (SAE J1265)* 16.1 yd3 12.3 m3 Less
d'excavation max. 25.4 Dans 644.0 mm Less
Garde au sol 49.8 Dans 1264.0 mm Less
Hauteur 4.4 ft 1343.0 mm Less
Cavage maximal 30.9 Dans 785.0 mm Less
Remarque *Capacités calculées avec installation d'une rehausse. *Capacités calculées avec installation d'une rehausse. Less
Remarque **Le poids comprend les ancrages de vérin, le vérin et les conduites de levage, la lame, les bras de poussée, les tourillons et les chemines (vérin d'inclinaison). **Le poids comprend les ancrages de vérin, le vérin et les conduites de levage, la lame, les bras de poussée, les tourillons et les chemines (vérin d'inclinaison). Less
Poids** 8492.0 LB 3860.0 kg Less
Largeur (embouts inclus) 14.91 ft 4545.0 mm Less

Moteur et groupe motopropulseur

Entraînement électrique innovant


Refroidissement

Efficace et facile d'entretien


Technologie de réduction des émissions

Solutions fiables et intégrées


Structures

Performances exceptionnelles dans le traitement des déchets


Châssis

Des machines sur mesure


Protections et joints pour le traitement des déchets

Un engagement de durée de vie prolongée et de qualité pour nos clients qui se consacrent au traitement des déchets.


Outils de travail

Des machines sur mesure


Équipements de traitement des déchets en option

Performances améliorées


Poste de conduite

Visibilité et confort


Développement durable

Plein de ressources dans tous les sens du terme


Technologies intégrées

Des solutions pour travailler plus facilement et plus efficacement


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte


D7E WH (Tier 4 Interim/Niveau IIIB) Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Convertisseur auxiliaire (APC, Accessory Power Converter)
  • Avertisseur de recul
  • Batteries à usage intensif
  • Convertisseur, 24 V/12 V, 10 A
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 120 V
  • Klaxon avant
  • Product Link

POSTE DE CONDUITE
  • Siège à suspension pneumatique
  • Accoudoir réglable
  • Contacteur de changement de vitesse bidirectionnel
  • Cabine à montant central, à cadre ROPS/FOPS
  • Commande de vitesse variable en continu
  • Direction différentielle
  • Commandes électrohydrauliques
  • Centrale de surveillance électronique
  • Repose-pieds intégrés au tableau de bord
  • Compteur d'entretien électronique
  • Isolation machine, absence du conducteur
  • Rétroviseur
  • Chauffage/ventilation/climatisation modulaire monté sur cabine
  • Prééquipement radio 12 V
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Bouton de rappel de vitesse
  • Cadran de commande d'accélération électronique
  • Cabine inclinable et cric d'inclinaison de cabine
  • Pédale de commande de translation
  • Essuie-glaces à balayage intermittent

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Refroidisseur d'admission
  • Filtre à air, préfiltre avec tube éjecteur de poussière Strata
  • Moteur C9.3 ACERT
  • Moteur et solutions de post-traitement certifiés conforme à la norme américaine EPA/ARB Tier 4 Interim, à la norme européenne Niveau IIIB et à l'étape 4 de la norme du ministère des transports japonais
  • Transmission à vitesse variable en continu
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Robinets de vidange écologiques, groupe motopropulseur
  • Indicateur électronique d'entretien du filtre à air
  • Ventilateur à entraînement hydraulique et vitesse variable
  • Réducteurs à double réduction
  • Pompe d'amorçage de carburant électronique
  • Silencieux
  • Frein de stationnement électronique
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Turbocompresseur avec limiteur de pression
  • Séparateur d'eau

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne à usage intensif (660 mm/26" MS)
  • Chaîne à usage intensif (914 mm/36" MS)
  • Guides protecteurs de chaînes
  • Protections de roues libres
  • Maillon de fermeture
  • Galets et roues libres lubrifiés à vie
  • Segments de jante de roue d'entraînement remplaçables
  • Tendeurs de chaîne, amortisseur à gaz, réglage des chaînes par graisse

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Capotages moteur ajourés
  • Crochet de remorquage avant
  • Prééquipement pour commande de nivellement
  • Blindages inférieurs sur charnières
  • Capot ajouré
  • Circuit hydraulique à détection de charge, levage et inclinaison de lame
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Orifices de prélèvement d'échantillons S•O•SSM
  • Portes pour l'entretien du radiateur, à évents, sur charnières doubles
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide et coffre de batterie

D7E WH (Tier 4 Interim/Niveau IIIB) Options

Prééquipement AccuGrade

Capot et partie arrière de la lame noirs

Accessoires pour temps froid

Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur, 240 V

Cabine à nettoyage facile

Dispositif de remplissage rapide de carburant

Coquilles de protection des réducteurs

Protection flasques des réducteurs

Pare-brise arrière

Siège chauffant

Calandre à usage intensif sur charnières

Éclairage
  • Éclairage de base (6)
  • Projecteurs à décharge haute intensité Premium (10) et halogènes

Circuits hydrauliques du ripper multident et du ripper

Dispositif de vidange d'huile du groupe motopropulseur

Caméra de vision arrière

Ventilateur à sens de marche inversé

Insonorisation (Europe)

Guides-protecteurs de chaîne

Préfiltre à effet centrifuge

Équipements pour treuil (PACCAR PA90)

Équipements pour déchets (décharge sanitaire)
  • La version pour traitement des déchets comprend : • Capotages moteur avec portes ajourées, ondulées, boulonnées • Module d'émissions propres isolé • Prééquipement écran de la porte avant de la cabine • Cabine à nettoyage facile • Garde-boue à usage intensif • Protections du châssis principal • Groupe de protection de joint • Groupe de protection du carter • Protections du réservoir de carburant • Coquilles de protection des réducteurs • Protections des canalisations hydrauliques de lame • Ensemble des guides-protecteurs de chaîne • Protections des joints de roues libres, en Kevlar • Capot et vérin de levage de lame noirs • Protections des brides d'entraînement des réducteurs • Écran de calandre • Protection du châssis porteur contre les débris

Lames de bulldozer pour décharges sanitaires, avec rehausse
  • S LGP

Barres de décrottage arrière

Barres de décrottage du ripper

Écrans des portes de cabine