D6T WH (Tier 4 Interim/Stage IIIB)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tracteurs à chaînes pour traitement des déchets D6T Cat® s'est forgé une réputation d'excellence en matière de polyvalence, de productivité et de valeur à la revente. Les exploitants de décharges sanitaires choisissent le modèle D6T WH en raison de ses performances élevées dans de multiples domaines, de la poussée des déchets et l'épandage de matériaux de couverture à la préparation d'une conception cellulaire et la fermeture. Les tracteurs à chaînes pour traitement des déchets Cat sont entièrement conçus et construits pour répondre aux besoins des travaux en décharge sanitaire, et ce avec un niveau de confort et de fiabilité exceptionnel. Le modèle D6T WH est conforme à la norme américaine Tier 4 Interim et à la norme européenne Niveau IIIB sur les émissions.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 205.0 hp 153.0 kW Less
Alésage 4.5 po 115.0 mm Less
Course 5.9 po 149.0 mm Less
Cylindrée 567.0 po3 9.3 L Less
Émissions Norme Tier 4 Interim/Niveau IIIB Norme Tier 4 Interim/Niveau IIIB Less
Puissance moteur : ISO 14396 227.0 hp 169.0 kW Less
Puissance moteur : ISO 14396 (DIN) 230.0 hp 169.0 kW Less
Puissance brute, SAE J1995 229.0 hp 171.0 kW Less
Puissance nette, 80/1269/CEE 205.0 hp 153.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 205.0 hp 153.0 kW Less
Puissance nette, ISO 9249 (DIN) 208.0 hp 153.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 205.0 hp 153.0 kW Less

Contenances

Circuit de refroidissement 17.0 US gal 64.4 L Less
Carter moteur 6.5 US gal 24.6 L Less
Réducteurs (chacun) 3.6 US gal 13.5 L Less
Réservoir hydraulique 17.3 US gal 65.5 L Less
Compartiment de l'arbre de pivot 1.3 US gal 5.0 L Less
Groupe motopropulseur 39.1 US gal 148.0 L Less
Châssis porteurs (chacun) 6.6 US gal 25.0 L Less
Réservoir de carburant 112.0 US gal 425.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 54791.0 lb 24905.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP A 57066.0 lb 25939.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP S 54791.0 lb 24905.0 kg Less
Poids en ordre de marche LGP VPAT 59457.0 lb 27026.0 kg Less
Poids en ordre de marche : A XL 51586.0 lb 23448.0 kg Less
Poids en ordre de marche : SU XL 51121.0 lb 23237.0 kg Less
Poids en ordre de marche XW A 53900.0 lb 24500.0 kg Less
Poids en ordre de marche XW SU 53286.0 lb 24221.0 kg Less
Poids en ordre de marche XW VPAT 58397.0 lb 26544.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : A LGP 48365.0 lb 21984.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition LGP S 48365.0 lb 21984.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition LGP VPAT 52147.0 lb 23703.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition XL A 44084.0 lb 20038.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition XL SU 44084.0 lb 20038.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition XW A 46191.0 lb 20996.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition XW SU 46191.0 lb 20996.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition XW VPAT 51095.0 lb 23225.0 kg Less

Train de roulement

Galets supérieurs/côté 1 1 Less
Garde au sol 15.0 po 384.0 mm Less
Surface de contact au sol : LGP 9223.0 po2 5.95 m2 Less
Surface de contact au sol : LGP VPAT 7905.0 po2 5.1 m2 Less
Surface de contact au sol, XL 4929.0 po2 3.18 m2 Less
Surface de contact au sol : XW 6680.0 po2 4.31 m2 Less
Surface de contact au sol : VPAT XW 6246.0 po2 4.03 m2 Less
Pression au sol : LGP 4.86 psi 33.5 kPa Less
Pression au sol : VPAT LGP 6.2 psi 42.8 kPa Less
Pression au sol : XL 8.3 psi 57.2 kPa Less
Pression au sol : XW 6.4 psi 43.9 kPa Less
Pression au sol : VPAT XW 7.5 psi 52.0 kPa Less
Hauteur de l'arête 2.6 po 65.0 mm Less
Oscillation au niveau de la roue (folle) avant : LGP/LGP VPAT 4.6 po 117.0 mm Less
Oscillation at Front Idler – XL/XW VPAT 4.0 po 103.0 mm Less
Oscillation au niveau de la roue (folle) avant : XW 3.9 po 100.0 mm Less
Pas 8.0 po 203.0 mm Less
Type de patin Service modéré Service modéré Less
Patins/côté, LGP 45 45 Less
Shoes/Side - XL/XW 41 41 Less
Voie des chaînes, XL 74.0 po 1880.0 mm Less
Voie des chaînes : XW 80.0 po 2032.0 mm Less
Voie des chaînes : VPAT XW/LGP/VPAT LGP 90.0 po 2286.0 mm Less
Galets inférieurs/côté, LGP 8 8 Less
Galets inférieurs/côté : XL/XW 7 7 Less
Chaîne au sol : LGP 128.0 po 3250.0 mm Less
Chaîne au sol : XL/XW 112.0 po 2840.0 mm Less
Largeur du patin : LGP 36.0 po 915.0 mm Less
Largeur de patin : VPAT LGP 31.0 po 790.0 mm Less
Largeur du patin, XL 22.0 po 560.0 mm Less
Largeur de patin : XW 30.0 po 760.0 mm Less
Largeur de patin : VPAT XW 28.0 po 710.0 mm Less

Lames

Capacité : lame S LGP 12.3 vg3 9.4 m3 Less
Capacité : lame VPAT LGP 5.5 vg3 4.2 m3 Less
Capacité : lame SU XL 14.3 vg3 11.2 m3 Less
Capacité : lame SU XW 14.3 vg3 11.2 m3 Less
Capacité : lame VPAT XW 6.7 vg3 5.1 m3 Less
Largeur : lame S LGP 13.3 pi 4040.0 mm Less
Largeur : lame LGP VPAT 13.7 pi 4160.0 mm Less
Largeur : lame SU XL 10.7 pi 3260.0 mm Less
Largeur : lame SU XW 11.7 pi 3560.0 mm Less
Largeur : lame XW VPAT 13.7 pi 4160.0 mm Less

Rippers

Section transversale de la traverse 219 × 254 mm (8.8 × 10 in) 219 × 254 mm (8.8 × 10 in) Less
Hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe dans le trou inférieur) 20.2 po 514.0 mm Less
Profondeur de pénétration maximale 18.0 po 457.0 mm Less
Force de pénétration maximale 14557.0 lb 6603.0 kg Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors tout de la traverse 87.0 po 2202.0 mm Less
Espacement des poches 39.4 po 1000.0 mm Less
Force d'extraction 20137.0 lb 9134.0 kg Less
Angle d'incidence 26.0 ° 26.0 ° Less
Distance entre les dents 78.8 po 2000.0 mm Less
Section de la dent 74 mm × 175 mm (2,9 in × 6,9 in) 74 mm × 175 mm (2,9 in × 6,9 in) Less
Type À parallélogramme fixe À parallélogramme fixe Less
Poids – Chaque dent supplémentaire 163.0 lb 74.0 kg Less
Poids – avec une dent 3606.0 lb 1634.0 kg Less

Transmission

Marche avant 1.5 2.3 mi/h 3.8 km/h Less
Marche arrière 1.5 3.0 mi/h 4.8 km/h Less
Marche avant 2.5 4.1 mi/h 6.6 km/h Less
Marche arrière 2.5 5.2 mi/h 8.4 km/h Less
Marche avant 3.5 7.1 mi/h 11.4 km/h Less
Marche arrière 3.5 9.0 mi/h 14.6 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 1.5 79910.0 lb 355.5 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 2.0 46410.0 lb 206.4 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 2.5 46410.0 lb 206.4 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 3.0 25360.0 lb 113.0 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 3.5 25360.0 lb 113.0 kN Less
Marche avant 2 3.2 mi/h 5.1 km/h Less
Marche avant 3 5.3 mi/h 8.5 km/h Less
Marche arrière 2 4.1 mi/h 6.6 km/h Less
Marche arrière 3 5.3 mi/h 8.5 km/h Less

Normes

Freins Les freins sont conformes à la norme internationale ISO 10265:2008. Les freins sont conformes à la norme internationale ISO 10265:2008. Less
Cabine Conforme aux normes ci-dessous. Conforme aux normes ci-dessous. Less
Cadre ROPS/FOPS ROPS meets criteria ISO 3471:1994, 2008 FOPS meets ISO 3449:1992, 2005 Level II ROPS meets criteria ISO 3471:1994, 2008 FOPS meets ISO 3449:1992, 2005 Level II Less

Commandes hydrauliques : pompe

Débit du vérin d'orientation : VPAT 45.0 US gal/min 170.0 L/min Less
Débit du vérin de levage 50.0 US gal/min 190.0 L/min Less
Sortie de pompe : ventilateur 25.0 US gal/min 93.0 L/min Less
Débit de pompe - Équipement 54.0 US gal/min 205.0 L/min Less
Débit de pompe - Direction 52.0 US gal/min 195.0 L/min Less
Régime au régime moteur nominal : ventilateur 2135.0 tr/min 2135.0 tr/min Less
Régime au régime moteur nominal : équipement 2135.0 tr/min 2135.0 tr/min Less
RPM at Rated Engine Speed – Steering 2854.0 tr/min 2854.0 tr/min Less
Débit du vérin de ripper 50.0 US gal/min 190.0 L/min Less
Débit du vérin d'inclinaison 29.0 US gal/min 110.0 L/min Less

Commandes hydrauliques : clapet de décharge principal

Réglage de la pression de décharge : équipement, non VPAT 3150.0 psi 21700.0 kPa Less
Réglage de la pression de décharge : équipement, VPAT 3540.0 psi 24400.0 kPa Less

Commandes hydrauliques - Pression de travail maximale

Bulldozer : angle, VPAT 3125.0 psi 21550.0 kPa Less
Bulldozer : levage, non VPAT 2800.0 psi 19300.0 kPa Less
Bulldozer : levage, VPAT 3125.0 psi 21550.0 kPa Less
Bulldozer : inclinaison, non VPAT 2800.0 psi 19300.0 kPa Less
Bulldozer : inclinaison, VPAT 3125.0 psi 21550.0 kPa Less
Ripper : levage, non VPAT 2800.0 psi 19300.0 kPa Less
Ripper : levage, VPAT 3125.0 psi 21550.0 kPa Less
Steering 5800.0 psi 40000.0 kPa Less

Treuils

Dimension de l'embout ferré de câble (diam. ext. × longueur) 54 mm × 67 mm (2,1 in × 2,6 in) 54 mm × 67 mm (2,1 in × 2,6 in) Less
Commande Électrique Électrique Less
Capacité du tambour – 22 mm (0,88 in) 281.0 pi 85.0 m Less
Capacité du tambour – 25 mm (1 in) 218.0 pi 66.0 m Less
Diamètre du cylindre 10.0 po 254.0 mm Less
Largeur du cylindre 12.4 po 315.0 mm Less
Diamètre de la bride 19.9 po 505.0 mm Less
Augmentation de la longueur du tracteur - LGP 14.4 po 365.0 mm Less
Longueur supplémentaire du tracteur - XL/XW 20.4 po 516.0 mm Less
Traction maximale du câble du tambour nu 89800.0 lb 40700.0 kg Less
Vitesse maximale du câble du tambour nu 130.0 pi/min 39.6 m/min Less
Traction maximale du câble du tambour plein 76300.0 lb 34600.0 kg Less
Vitesse maximale du câble du tambour plein 224.0 pi/min 68.3 m/min Less
Contenance d'huile 17.8 US gal 67.0 L Less
Largeur hors tout 38.4 po 975.0 mm Less
Diamètre du câble (recommandé) 0.88 po 22.0 mm Less
Poids 2652.0 lb 1203.0 kg Less
Carter de treuil – Longueur 35.5 po 902.0 mm Less
Carter de treuil – Largeur 34.3 po 872.0 mm Less
Entraînement de treuil Mécanique Mécanique Less
Modèle de treuil PA56 PA56 Less
Longueur treuil et support 47.8 po 1214.0 mm Less

Chaîne cinématique

Type Mécanique Mécanique Less

Poste de conduite et commandes

Conception ergonomique pour une plus grande facilité d'utilisation


Technologies de moteur et de réduction des émissions

Solutions fiables et intégrées


Groupe motopropulseur

Efficacité et puissance


Circuit de refroidissement

Longévité et efficacité


Protections et joints pour le traitement des déchets

Optimisation des performances


Équipements de traitement des déchets en option

Équipements recommandés pour des performances accrues dans les applications de décharge sanitaire


Technologies intégrées

Des solutions pour des travaux plus faciles et plus efficaces


Train de roulement

Conçu pour la performance


Développement durable

Des générations d'avance


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte